Wydajne procesy, wysoka dostępność systemu i maksymalna elastyczność
HYDAC jest Państwa partnerem w zakresie maszyn do produkcji żywności i napojów

Wymagania branży spożywczej dotyczące maszyn do produkcji żywności, napojów i opakowań są tak samo zróżnicowane jak same produkty – i stale rosną.

Zauważamy, że nasi klienci z branży spożywczej i napojów stają w obliczu nowych, szybko rozwijających się trendów konsumenckich. I zawsze trzeba brać pod uwagę zyskowność produktów i wrażliwość cenową konsumentów. Stanowi to złożone wyzwanie nie tylko dla firm produkujących żywność, ale także dla producentów maszyn i systemów.

Dzięki globalnej działalności i zespołowi specjalistów w dziedzinie zastosowań dla branży spożywczej i napojów, HYDAC oferuje więcej niż tylko produkty. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, możemy pomóc Państwu w wyborze optymalnych pod względem ekonomicznym i technicznym rozwiązań systemowych.

Jesteśmy również Państwa innowacyjnym partnerem, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów w istniejących systemach - od zwiększenia wydajności po optymalizację kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Niezawodność procesu w maszynach do produkcji żywności i napojów

Szybko powiększające się asortymenty produktów w przemyśle spożywczym i napojów wymagają elastycznych rozwiązań w celu skrócenia czasu przezbrojenia przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności, uniknięcia przestojów i tym samym zmaksymalizowania zdolności produkcyjnej systemu. Czujniki HYDAC wspierają na przykład ocenę danych systemowych za pomocą interfejsu komunikacyjnego IO-Link oraz za pomocą inteligentnych czujników. Oznacza to szybką i łatwą analizę procesów oraz zrównoważoną optymalizację procesów produkcyjnych. 

  • Monitorowanie procesu za pomocą czujników ciśnienia, serii HDA, EDS produkcji HYDAC oraz inteligentnych czujników serii HPT 1000, do zastosowania w układach, także tam,  gdzie musi byź zachowane  bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z normą ISO 13849
  • Monitorowanie i odwadnianie układów smarowania przekładni za pomocą układów filtracji bocznikowej serii OLF, czujników stanu oleju serii HLB i czujników wody AquaSensors serii AS
  • Kompaktowe agregaty hydrauliczne, np. serii CO1, CO3 i Hybox
  • Elektromechaniczne napędy liniowe, seria HEZ
  • Filtracja cieczy i gazów

Zarządzanie ciepłem w branży spożywczej i napojów

Zarządzanie ciepłem oparte na analizie potrzeb chroni żywność i trwale zwiększa wydajność i żywotność maszyn do jej produkcji. Jako ekspert we wszystkich zadaniach związanych z chłodzeniem i kontrolą temperatury, HYDAC może zaoferować zintegrowane systemy zarządzania ciepłem. Z naszej szerokiej oferty dostarczamy rozwiązania dla wszystkich rozwiązań układów chłodzenia. Przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego korzystania z dostępnych zasobów oraz do wykorzystania nieuniknionych strat ciepła. W połączeniu z naszą innowacyjną technologią, możemy osiągnąć najlepszą możliwą jakość konfiguracji.

  • Systemy chłodzenia ciecz-powietrze, seria FLKS, oraz systemy chłodzenia ciecz-woda, seria FWKS
  • Jednostki chłodzące (chłodziarki), seria RFCS
  • Chłodnice olej-powietrze, seria OK, OS lub AC
  • Płytowe wymienniki ciepła, seria PWT lub HEX, na życzenie klienta w wersji o ograniczonej konserwacji

Projektowanie z zachowaniem zasad higieny w branży spożywczej i napojów

Produkcja żywności i napojów jest uzależniona od zaufania ze strony konsumentów. Bezpieczeństwo żywności jest zatem kluczowym tematem i odgrywa główną rolę w inżynierii i projektowaniu systemów. W systemach produkcyjnych konstrukcja umożliwiająca odpowiednie czyszczenie i higienę jest priorytetem przy wyborze komponentów i systemów. Czujniki ciśnienia i napędy liniowe HYDAC są przystosowane do stosowania w branży spożywczej i są dostępne w wersji z płaską membraną umożliwiając utrzymanie wymaganych parametrów higienicznych.

  • Przełącznik ciśnieniowy, seria EDS
  • Przetwornik ciśnienia, seria HDA
  • Elektromechaniczne napędy liniowe, seria HEZ

Zrównoważony rozwój dla zastosowań w branży spożywczej i napojów

Firma HYDAC jest zaangażowana w produkcję żywności od maszyny zbierającej plony, poprzez przetwarzanie i pakowanie, . Zrównoważony rozwój, ochrona zasobów i korzystny bilans energetyczny przy zmniejszonym śladzie węglowym stają się ważnymi kwestiami dla użytkowników końcowych i konsumentów. Jako dostawca systemów do produkcji żywności i napojów odgrywamy swoją rolę w ochronie klimatu. Firma HYDAC może wspierać Państwa od momentu złożenia wstępnej oferty poprzez indywidualne:

  • rozwiązania systemowe dla Państwa maszyn i techniki systemów,

  • technikę płynów w istniejących systemach produkcyjnych,

  • monitorowanie stanu dla predykcyjnej i proaktywnej konserwacji.

Zalety HYDAC w pigułce Firma HYDAC działa na całym świecie: dzięki globalnej sieci HYDAC, która obejmuje 51 krajów, nasi specjaliści są zawsze dostępni – myśl globalnie, działaj lokalnie.

Partnerzy w rozwoju

Zorientowanie na klienta i niezawodność

Innowacyjne odpowiedzi na Państwa szczególne wymagania - dzięki niezawodności i ścisłej współpracy na równych warunkach.

Zwiększona produktywność

Gotowi do szukania rozwiązań

W firmie HYDAC badania i rozwój są częścią naszego DNA. Jesteśmy zawsze gotowi do odkrywania, współpracujemy z Państwem, aby znaleźć odpowiedzi na wyzwania związane z Państwa zastosowaniami.

Pomysł

Branżowa wiedza

Specjalistyczna wiedza o produktach i rozwiązaniach systemowych od 1963 roku. Rozumiemy wymagania stawiane Państwa zastosowaniom w przemyśle – w teorii i praktyce.