Wodór – technologia z dużym potencjałemJeśli chodzi o wodór, specjalistyczna wiedza jest bardzo pożądana

Mamy długą drogę do przejścia zanim uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem wodoru. Wynika to z faktu, że produkcja, dostawy oraz stosowanie wodoru nadal stanowi wyzwaniem dla firm. Jedna rzecz jest jednak pewna: wodór i alternatywne źródła energii w rozwiązaniach mobilnych i przemysłowych mają ogromny potencjał. Potencjał przyjaznej dla środowiska i bezemisyjnej przyszłości w gospodarstwach domowych, przemyśle i transporcie.

Jednak kwestia wodoru wkrótce będzie złożona. Dlatego opłaca się mieć przy sobie eksperta, który oferuje innowacyjne podejście do rozwiązań, dostarczając sprawdzone i przetestowane produkty oraz mając dekady branżowej wiedzy. W przypadku nowych rozwiązań lub produkcji seryjnej HYDAC pomoże skutecznie wdrożyć projekt. Powiedz nam o swoich wymaganiach.

Co nasi klienci mówią o współpracy z nami – obejrzyj wideo

Elektroliza i produkcja wodoru

Wodór jest jednym z najbardziej obiecujących alternatywnych źródeł energii do zastąpienia paliw kopalnych w przemyśle i infrastrukturze w drodze do przyszłości bez węgla. Wodór może być produkowany w różnych procesach. Najbardziej zrównoważoną metodą jest elektroliza wody z elektrycznością z odnawialnych energii. W tym procesie dwie cząsteczki wody (2H2O) są rozbijane na dwie cząsteczki wodoru (2H2) i cząsteczkę tlenu (O2) z wykorzystaniem energii elektrycznej.

Bez względu na stosowaną technologię (AEL, AEM, PEM, SOEC) jesteśmy w stanie wspomóc produkcję wodoru naszym stale rosnącym asortymentem produktów. Oferujemy już szeroki asortyment produktów, aby zwiększyć wydajność, ekonomiczność i bezpieczeństwo elektrolizera.

Nasz asortyment produktów

Zarządzanie ciepłem termicznym

Polegaj na naszych rozwiązaniach bilansu zakładowego w ramach zaawansowanego zarządzania płynami termicznymi. Nasz asortyment produktów obejmuje systemy chłodzące powietrza, np. do przepływu płynów (woda DI, wodny KOH) i systemów chłodzących kompresorów do suszenia kondensacyjnego (chłodnice gazu) do filtracji cząstek z gazów i cieczy. Jesteśmy kontaktem w zakresie separacji aerozolu, postępowania z płynami i sprężania gazu. Oferujemy również szeroki asortyment produktów do bilansu zakładowego elektrolizera, w tym dobrane zawory i czujniki (ciśnienie, temperatura, przewodność, przekaźniki poziomowe, przełączniki poziomu).

Suszenie wodoru/gazu

Wodór o dużej czystości jest wymagany w niektórych zastosowaniach. Jednak wodór produktu surowego gazu jest często zanieczyszczony brudem z wody i tlenu po produkcji. DIN EN 17124 określa, że te nieczystości muszą być mniejsze niż 5 ppm. Dzięki naszej innowacyjnemu suszeniu wodoru, w razie potrzeby możemy uzyskać wyższą jakość wodoru niż standardowe wymogi.

Optymalizacja separatora / separacja fazowa

Produkcja wodoru stawia wiele wyzwań – to samo dotyczy separacji gazu płynnego. Konwencjonalne zbiorniki separatora są duże i nie oferują żadnej aktywnej separacji mieszanki. Dzięki rozwiązaniu HYDAC zbiorniki separatora mogą być zredukowane do minimum a efektywność całego systemu jest maksymalizowana przez aktywną jednostkę odgazowania. Z przyjemnością sprawdzimy również separatory pod kątem potencjału optymalizacji przestrzeni instalacyjnej – skontaktuj się z nami!

Zacisk stosów hydraulicznych

Pręty gwintowane lub siłowniki hydrauliczne? Wielu producentów elektrolizerów polega na prętach gwintowanych lub podkładkach krążkowych do zaciskania swoich stosów. W przeciwieństwie do tych metod, zaciskanie stosów hydraulicznych umożliwia optymalny, jednolity rozkłada siły na stos podczas operacji. Zapobiega to wyciekom między płytami dwubiegunowymi, upraszcza prace konserwacyjne oraz zwiększa żywotność. Wspomagamy w aktywnym wstępnym naprężaniu stosu w operacjach stosu oraz statycznym zaciskaniu stosu w trakcie montażu stosu.

Stacja tankowania wodoru

W przypadku stosowania jako alternatywne źródło energii wodór urzeczywistnia jazdę bezemisyjną. Oprócz produkcji energii do ogniw paliwowych zasilania pojazdów reakcja między wodorem a tlenem generuje tylko czyste opary wody. Jest to nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.

Ta technologia zyskuje na znaczeniu na świecie oraz wdziera się do infrastruktury stacji tankowania wodoru. Stały rozwój technologii tankowania wodoru w kwestii dostępności, efektywności energetycznej i kosztów odgrywa ważną rolę. HYDAC jest już w stanie zapewnić wsparcie dzięki szerokiemu zakresowi produktów, jednak nowe rozwiązania i innowacje również są dostępne. Prosimy o kontakt z nami.

Nasz asortyment produktów

Zanieczyszczenie cząstek, jakość wodoru i czystość gazu

W przypadku zanieczyszczenia cząstek lub szkodliwych gazów wodór podlega wysokim standardom czystości. Zanieczyszczenie cząstek może powodować usterki systemu w stacji tankowania wodoru oraz w pojazdach z ogniwami paliwowymi. Jako doświadczony ekspert w kwestii czystości technicznej opracowaliśmy PSA-H70, produkt do próbkowania stacji tankowania oraz oceniania wielkości zanieczyszczenia cząstek. Efekt: jesteśmy już w stanie zapewnić pełny asortyment filtracji gazu do stacji tankowania do ciśnienia niskiego do wysokiego (do 1050 barów), co jest odpowiednie do separacji cząsteczek i cieczy.

Szkodliwe gazy mogą powodować uszkodzeń stosów ogniw paliwowych (znanych jako trucizny katalizatora). Światowy unikat: HYDAC opracowuje obecnie czujnik jakości gazu, który stale mierzy skład gazu w bankach przechowywania stacji tankowania.

Chłodzenie wodoru

Aby chłodzić systemy sprężarek, dostarczamy wydajne systemy chłodzące i wymienniki ciepła dostosowane do wymagań. Produkujemy indywidualne rozwiązania do ponownego chłodzenia sprężonego gazu w stacjach tankowania wodoru. W przypadku konstrukcji dachowej, kształtu V lub bezpośredniej integracji w zbiorniku wykorzystaj nasze doświadczenie do zoptymalizowania chłodzenia stacji tankowania.

Dzięki ciągłej ekspansji naszego asortymentu produktów wkrótce będziemy w stanie zaoferować produkty do kriogenicznego chłodzenia wstępnego procesów zbiorników zgodnie z SAE J2601. Uzupełnia to nasz całkowicie ekskluzywny pakiet do chłodzenia wodoru.

Czujniki / przetworniki ciśnienia

Proces tankowania w stacjach tankowania wodoru jest sterowany ciśnieniem. To oznacza, że wymagane są niezawodne i bezpieczne czujniki. HYDAC dostarcza pełny asortyment czujników wodoru do zastosowań w niskich i wysokich ciśnieniach (16-1050 barów). Nasze czujniki zostały specjalnie opracowane do zastosowań z wodorem – specjalne ogniwa pomiarowe ze stali szlachetnej z wysoką zawartością niklu chronią przed kruchością wodoru.

Nowością w naszym asortymencie jest nasz certyfikowany czujnik SIL 2, który może być stosowany między innymi w dyspenserach („pompach”). Dowiedz się więcej o zaletach naszego nowego rozwiązania podczas konsultacji jeden na jeden.

Technologia napędów do sprężarek (systemów sprężarek)

Celem wielu operatorów sprężarek wodorowych jest bezpieczeństwo w razie awarii, efektywność energetyczne oraz działanie oszczędzające zasoby. Innowacyjne hydrauliczne jednostki napędowe firmy HYDAC umożliwiają to. Sprawdzamy, czy układy napędowe konwencjonalne lub ze zmienną prędkością są odpowiednie do zastosowań oraz który system oferuje największy potencjał oszczędności. Aby zwiększyć dyspozycyjność systemu, jesteśmy w stanie wyposażyć nasze systemy w ciągłe monitorowanie stanu cieczy hydraulicznej. Oprócz zdalnego dostępu, można przeprowadzać również analizy oleju w centrum dbania o cieczy HYDAC.

Systemy ogniw paliwowych oraz silniki H2 w rozwiązaniach mobilnych i przemysłowych

Jako technologia przyszłości, ogniwa paliwowe mają duży potencjał w rozwiązaniach mobilnych i przemysłowych. Pociągi zasilane wodorem nie są już tylko życzeniami. Są rzeczywistością. Rozwój pojazdów zeroemisyjnych w transporcie prywatnym, transporcie dużych ciężarów, maszynach budowlanych, maszynach rolniczych, statkach i zasilaniu awaryjnym energią również kroczy do przodu. Zaawansowana technologia jest wymagana do systemów ogniw paliwowych, aby działały w sposób bezpieczny i funkcjonalny oraz z efektywnością energetyczną. Na podstawie wieloletniego doświadczenia przemysłowego i wysokiego poziomu innowacji jesteśmy już w stanie zaoferować szerokie portfolio produktów, które cały czas się poszerza.

Nasz asortyment produktów

Czujniki i technologia zaworów

Ogniwa paliwowe w połączeniu z systemami zbiorników pod wysokim ciśnieniem działają z dużymi prędkościami przepływu i wahaniami temperatury. Firma HYDAC opracowała szeroki asortyment technologii zaworów do bezpiecznego i precyzyjnego kontrolowania przepływów materiałów w obszarze wysokiego ciśnienia zbiorników wodoru oraz obszarze niskiego ciśnienia ogniw paliwowych. Nasze czujniki wysokiego ciśnienia pomagają również w wykrywaniu ciśnienia i bezpiecznym użytkowaniu systemów od więcej niż dekady. Zobacz.

Jakość powietrza i jakość wodoru

Ogniwa paliwowe reagują krytycznie na małe cząstki i szkodliwe gazy, które dostają się do systemu ogniw paliwowych w trakcie produkcji oraz przedostają się do stosu ogniw paliwowych w trakcie działania. Aby chronić ogniwo paliwowe przed tymi czynnikami i zwiększyć żywotność, w systemie ogniw paliwowych wymagany jest szeroki asortyment filtrów. Aby chronić stronę powietrza i stronę wodoru przed tym zanieczyszczeniem, nasz szeroki asortyment technologii filtrów i separatorów jest do dyspozycji.

Zarządzanie ciepłem

Inaczej niż w przypadku zastosowań mobilnych i przemysłowych z silnikami spalinowymi, w systemach ogniw paliwowych żadna część energii termicznej nie rozprasza się z przepływem gazu wydechowego. Większość z nich rozprasza się w wodzie chłodzącej. Powoduje to zwiększenie wymagań dla mocy chłodzenia w zastosowaniach ogniw paliwowych. Złożoność systemu zarządzania chłodzeniem i termicznego wzrasta ze względu na wiele dodatkowych odbiorników elektrycznych, takich jak silniki elektryczne, konwertery, a nawet systemy akumulatorów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy HYDAC wspiera w rozwoju i integracji złożonych systemów zarządzania chłodzeniem i termicznym.

Technologia sterowania

Aby obsługiwać systemy ogniw paliwowych i systemy zbiorników w sposób bezpieczny funkcjonalnie, wymagane jest pełne zrozumienie przepływów prądu, przepływów materiałów oraz przepływów informacji. Dzięki temu zrozumieniu i naszym możliwościom opracowania złożonych systemów oprogramowania HYDAC jest w sanie zaoferować indywidualną architekturę sterowania. Aby ułatwić integrację systemów elektrycznych, stosujemy również własne bardzo wydajne kontrolery oraz funkcjonalnie bezpieczne architektury oprogramowania, a także moduły funkcyjne HYDAC testowane przez wiele lat.

FAQ

Czym jest elektrolizer i jak działa?

Ogólnie elektrolizer jest urządzeniem do separowania, rozbijania i przekształcania materiału lub cząsteczki (reakcja redoks) przy pomocy energii elektrycznej. W elekrolizerze cząsteczki wody (H2O) są przekształcane na cząsteczki wodoru (H2) oraz cząsteczki tlenu (O2).

Bieżąca reakcja następuje w ogniwach elektrochemicznych pod napięciem ok. 1,4 V. Ze względów praktycznych wiele tych ogniw (elektryczne połączenie szeregowe) jest spiętrzonych w stosy. Cały sprzęt peryferyjny wokół ogniw elektromechanicznych mieści się w ramach definicji „bilansu zakładowego”.

Co oznacza bilans zakładowy?

Bilans zakładowy (BOP) to termin ogólnie stosowany w połączeniu z technologią energii. Odnosi się do wszystkich komponentów wspomagających i systemów pomocniczych wymaganych do przekształcania energii, z wyjątkiem jednostki generującej lub jednostki przekształcania.

W przypadku elektrolizerów oznacza do zarządzanie energią (transformatory, inwertery, kontrolery zasilania itd.), zarządzanie cieczą i gazem (kondycjonowanie wody, oddzielanie faz cieczy i gazu, suszenie gazu, sprężanie gazu) oraz zarządzanie termiczne (systemy chłodzące do elektroniki zasilania, suszenia stosów i kondensacji).

Czym jest ogniwo paliwowe i jak działa?

Ogniwo paliwowe składa się z dwóch elektrod – anody (strona wodoru) i katody (strona powietrza). Obydwie elektrody są oddzielone elektrolitem. W ogniwie paliwowym PEM jest to półprzepuszczalna membrana, która jest przepuszczalna tylko dla protonów.

Wodór jest doprowadzany do anody. Następnie jest rozdzielany na protony i elektrony przy pomocy katalizatora (z reguły platyna). Protony migrują następnie przez membranę do katody. Elektrony przepływają do katody przez odbiornik elektryczny i dostarczają energię elektryczną. W katodzie protony i elektrody łączą się z tlenem z powietrza otoczenia i tworzą wodę.

Co oznacza pojęcie „ogniwo elektromechaniczne”?

Pojęcie „ogniwo elektromechaniczne” to termin nadrzędny dla różnych typów ogniw, takich jak ogniwa elektrolizy, ogniwa akumulatora, ogniwa baterii lub ogniwa galwaniczne. Te typy ogniw mogą być czasami odwracalne, jak ogniwa akumulatora. Można je ładować i rozładowywać, co oznacza, że mogą przekształcać energię elektryczną na energię chemiczną i uwalniać ją ponownie jako energię elektryczną. Ponadto niektóre typy ogniw elektrolizy mogą być używane jako ogniwa paliwowe. To oznacza, że przekształcenie wodoru i tlenu na wodę uwalnia energię elektryczną i ciepło.

Ogniwa elektrolizy i ogniwa paliwa składają się z płyt dwubiegunowych, elektrod i w zależności od technologii od warstw dyfuzji gazu (GDL) oraz membran. W przypadku stosowania „membran wymiany protonów/anionów” (PEM/AEM), są one często połączone bezpośrednio z elektrodami i nazywa się je „zespołem wymiennym membrany” (MEA).

Co oznacza termin „zespół elektrody membrany” (MEA)?

Zespół elektrody membrany (MEA) może być interpretowany na więcej niż jeden sposób. W niektórych przypadkach rozumie się to tylko jako membrana z warstwami katalizatora, powleczonymi na niej (na jednej stronie dla reakcji katodowej; na drugiej stronie dla reakcji anodowej). Jednak często dołączone są warstwy dyfuzji gazu, ponieważ musi być ona przewodząca elektrycznie.

W zależności od technologii membrana składa się z różnych polimerów lub cerami, gdzie każda może selektywnie transportować protony, aniony (np. aniony wodorotlenków = OH) lub tlen. Warstwy dyfuzji gazu służą do transportowania wytworzonych gazów (elektroliza), a w szczególności stosowanych gazów (ogniwa paliwowe) jak najbardziej jednolicie od lub do stron reakcji (warstwy katalizatora). Te gazy są wyprowadzane z lub do ogniw elektrochemicznych przez kanały w płytach dwubiegunowych.

Z czego jest wykonana płyta dwubiegunowa?

Płyty dwubiegunowe instalowane w konfiguracji stosu lub wielu ogniw są przede wszystkim odpowiedzialne z połączenie fizyczne i elektryczne anody z jednego ogniwa z katodą sąsiedniego ogniwa. Płyty dwubiegunowe są również odpowiedzialne za prowadzenie gazów reakcyjnych do strefy reakcji. Dla tego celu profile przepływu (pola przepływu) są frezowane lub prasowane na płyty z dwóch stron, przez które wodór przepływa po jednej stronie, a powietrze jest doprowadzane po drugiej.

Płyta dwubiegunowa składa się z dwóch biegunów pojedynczego ogniwa paliwa: płyta anodowa transportująca wodór (biegun ujemny (-)) i płyta katodowa (biegun dodatni (+)) do doprowadzania powietrza reakcji. Płyty regulują również usuwanie oparów wody oraz wyjście energii termicznej oraz elektrycznej. W ogniwach elektrolizy są one głównie stosowane do chłodzenia elektrolizera, dostarczania gazów reakcji do strony anody oraz usuwania wodoru i gazów wyprodukowanych w reakcji.

Czym jest „stos”?

W elektrolizie i technologii ogniw paliwowych stos jest stosem ognie elektrochemicznych połączonych seryjnie, w tym z elementami obudowy/ramy/zacisków. Połączenie szeregowe umożliwia zwiększenie napięcia zasilającego i zredukowanie natężenia przy takim samym zużyciu mocy zgodnie z P=U*I. Niezależnie od tego połączenie szeregowe w stosie upraszcza również ogólną konstrukcję systemu.

Czy jest system zbiornika ciśnieniowego?

Wodór gazowy może być przechowywany w zbiorniku do sprężeniu pod wysokim ciśnieniem. W czasie transportu na przykład uznaje się poziom ciśnienia 350 barów dla pojazdów użytkowych i 700 barów dla samochodów. Przy 700 barach gęstość wynosi ok. 40 kg/m³ (24 kg/m³ przy 350 barach). Akumulatory wysokiego ciśnienia oferują niskokosztowe rozwiązanie do przechowywania małych ilości i dlatego są głównie używane w zastosowaniach mobilnych, jak samochody i pojazdy użytkowe.
Obecnie na rynku są cztery różne typu pojemników ciśnieniowych:

  • Typ 1: pojemnik ciśnieniowy składa się tylko ze ściany metalowej (z reguły stali). Ciśnienia znamionowe mieszczą się w zakresie 200 barów.
  • Typ 2: oprócz metalowej ściany, pojemniki ciśnieniowe mają powłokę wykonaną ze szkła impregnowanego żywicą lub włókna węglowego o ciśnieniu znamionowym do 1000 barów.
  • Typ 3: zbiorniki mają podkładkę wykonaną z metalu (z reguły aluminium) oraz powłokę wykonaną z włókna węglowego wokół całego zbiornika. Ciśnienia znamionowe z reguły to 350 lub 700 barów.
  • Typ 4: Akumulatory mają podkładkę wykonaną z plastiku (z reguły poliamid lub polietylen), w powłoka jest wykonana z włókna węglowego, jak typem 3 pojemnika. Ciśnienia znamionowe zasadniczo to 350, 500 lub 700 barów.

Jakie są zalety i wady ciekłego wodoru?

W porównaniu do przechowywania wodoru gazowego, wodór ciekły jako paliwo oferuje zalety pod względem gęstości energii (71 kg/m³). Ciśnienie w zbiorniku może być również utrzymywane na niskim poziomie. Ma to korzystny wpływ na system zbiorników pod względem ciężaru zbiornika do przechowywania oraz wymaganych sprzętów, koszty (zwłaszcza dla dużych objętości składowania) i bezpieczeństwo.

Koszty produkcji wodoru kriogenicznego (-253°C) nie są jednak istotne. Wodór rozgrzewa się również, jeśli nie jest stale chłodzony. Powoduje to zwiększenie ciśnienia w zbiorniku. Może po powodować straty „skroplone”. Inaczej mówiąc, wodór gazowy jest wywiewany do środowiska.

Jakie są typy silników wodorowych?

Silnik wodorowy to silnik gazowy działający na gazowym wodorze zamiast paliwa w cieczy (np. silnik wysokoprężny i benzyna). Są silniki tylko na wodór, zasilane przez czysty wodór. Są również silniki wodorowe dwupaliwowe, zasilane mieszanką paliwową wodoru i innych gazów (jak metan i gaz ziemny).

Silnik wodorowy jest traktowany jako alternatywna dla ogniwa paliwowego, ponieważ istniejące silniki spalinowe mogą być przekształcane przy względnie niewielkich nakładach technicznych. Badania wykazują jednak, że korzyści kosztowe znacznie się zmniejszą po przyspieszeniu w ogniach paliwowych. Ponadto silniki wodorowe mają problemy z niską wydajnością, większymi wymaganiami konserwacji oraz określeniem, że nie są w 100% neutralne pod względem śladu węglowego.

Jak działa pojazd elektryczny z ogniwem paliwowym (FCEV)?

„Pojazdy elektryczne z ogniwem paliwowym” (FCEV) są zasilane wyłącznie silnikiem elektrycznym jak „pojazdy elektryczne z akumulatorem” (BEV).

Inaczej niż w przypadku BEV wymagana energia elektryczna nie jest dostarczana przez duży akumulator napędowy (znany jako akumulator trakcyjny). Zamiast tego jest udostępniana przez przekształcanie energii chemicznej z alternatywnych źródeł energii na energię elektryczną - co umożliwia ogniwo paliwowe.

Obecnie ogniwa paliwowe nie są jeszcze konstruowane do tak szybkich i długich zmian obciążenia jak w silnikach spalinowych. Z tego powodu instalowany jest również (mały) akumulator napędowy, zasilany przy niskim obciążeniu i dostarczający dodatkową energię przy wysokim obciążeniu. Pozwala to na użytkowanie ogniwa paliwowego przy względnie stały obciążeniu, kiedy FCEV jest napędzany.

Jak wydajne są elektrownie z ogniwami paliwowymi?

Elektrownie z ogniwami paliwowymi (FCPP), kogeneracyjne (CHP) oraz kogeneracyjne z ogniwem paliwowym (FC-CHPPP) zachwycają ogólnie wysokim poziomem wydajności. W zależności od zastosowaniem technologii ogniwa paliwowego wydajność elektryczna wynosi obecnie około 30-60%. Ogólna wydajność może przekraczać 95%, ponieważ elektryczność i ciepło są generowane bezpośrednio z reakcji elektrochemicznej bez dalszych kroków przekształcania.

Elektrownie z ogniwami paliwowymi dotychczas były projektowane głównie w zakresie mocy od 10 kw do 3 MW. Jednak w ostatnich latach rozwój w zakresie niskiej mocy skierował się na mikro i nano ogniwa paliwowe z kogeneracją z mocą elektryczną wyjściową 0,3-1,5 kW oraz mocą termiczną wyjściową 0,6-2,0 kW dla domów jednorodzinnych i bliźniaków. W górnym zakresie mocy elektrownie z około 80 MW już zostały uzyskane i ten trend będzie się zwiększał w nadchodzących latach ze względu na konstrukcje modułowe.

Co oznacza „Power to X”?

Power-to-X (zwany również PtX lub P2X) odnosi się do wykorzystania nadwyżki elektryczności z innych energii odnawialnych, aby pomóc każdemu rodzajowi technologii. Na przykład te nadwyżki można przechowywać bezpośrednio w akumulatorach (moc na moc), przekształcone na ciepło (moc na ciepło) lub stosowane do wytwarzania chemicznych źródeł energii (moc na gaz, moc na ciecz).

Jeśli elektryczność z nadwyżki jest stosowana do wytwarzania chemicznych źródeł energii, często wprowadzane są inne rozróżnienia (e.g. moc na wodór, moc na gaz syntetyczny, moc na amoniak, moc na paliwo).

Dlaczego amoniak odgrywa ważną rolę w ekonomii wodoru?

Amoniak (NH3) jest związkiem chemicznych azotu i wodoru, który występuje w postaci gazu w normalnych warunkach. Od czasu nawożenia azotem przez Justusa Liebiga (około 1840) jest to jeden z najważniejszych podstawowych środków chemicznych. Jednak do czasu zastosowania procesu Habera Boscha na skalę przemysłową w firmie BASF w Ludwigshafen około 1913 roku możliwy był znaczny wzrost produkcji rocznej. Obecnie amoniak jest jednym z najczęściej produkowanych środków chemicznych (146,5 mln ton w 2021 roku, z czego 80% to nawozy) i stanowi podstawę wszystkich innych związków azotu.

W odniesieniu do rozwoju zrównoważonej ekonomii wodorowej można oczekiwać dalszego wzrostu rocznej produkcji amoniaku. Powód: lepsze przystosowanie do transportu i przechowywania niż sam wodór.

Ze względu na raczej niską temperaturę wrzenia -33°C, znacznie łatwiej i taniej jest upłynnić amoniak w porównaniu do wodoru (temperatura wrzenia -252°C). Wyższa pojemnościowa wartość energii amoniaku w porównaniu do wodoru (3,2 kWh/l w porównaniu do 2,8 kWh/l) jest również bardzo istotna, zwłaszcza w logistyce transportu.