Wasz innowacyjny Partner w zakresie konstrukcji stanowisk testowych

Komponenty systemu dla ogniw paliwowych

W przyszłości wodór będzie odgrywał coraz to większą rolę w wielu dziedzinach - również w technice stanowisk testowych Aby przygotować się na wyzwania jutra warto zaufać firmie HYDAC jako partnerowi w zakresie stanowisk testowych przystosowanych do komponentów do ogniw paliwowych i komponentów wodorowych. Od wielu lat oferujemy i innowacyjne rozwiazania monitoringu mediów, płukania, monitorowaniu procesów i nie tylko.

Komponenty systemu dla elektrolizerów

W elektrolizerze energię elektryczną wykorzystuje się do rozdzielenia wody na jej komponenty - tlen i wodór. HYDAC zapewnia Państwu rozwiązania w zakresie testowania elektrolizerów. Oferujemy najlepsze indywidualne rozwiązania w zakresie chłodzenia i regulacji temperatury różnych mediów.

Napędy i przekładnie elektryczne

Elektromobilność wnosi istotny wkład w dekarbonizację. Technika stanowisk testowych pomaga w zapewnieniu funkcjonalności tych pojazdów. Dlatego skupiamy się na wspieraniu konstrukcji końcowych stanowisk testowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obecności na całym świecie, HYDAC jest Państwa partnerem do kontaktu w przypadku pytań dotyczących technologii stanowisk testowych w kontekście elektromobilności.

Pobierz broszury teraz

Monitorowanie stanu

Monitoring stanu układu jest kluczowym elementem precyzyjnego monitorowania jakości mediów i próbek testowych dostarczanych do systemu i próbek testowych. Oferujemy kompleksową usługę monitorowania i analizy mediów zgodnie z ISO 4406. Służymy Państwu naszym wieloletnim doświadczeniem w zakresie konstrukcji stanowisk testowych - zapraszamy do kontaktu z nami.

Monitorowanie stanu w technice stanowisk testowych: nasze rozwiązania produktowe

Czujnik przepływu firmy HYDAC

Precyzyjny pomiar przepływu zapewniają elektroniczne czujniki przepływu z serii EVS 3100 - zakres lepkości 1-100 cSt. Optymalizacja monitorowania stanu układu z technologią HYDAC.

Więcej informacji na temat EVS 3100 firmy HYDAC

Czujnik zanieczyszczeń CS 2000 firmy HYDAC

Porty ciśnieniowe do 40 bar - dla naszego czujnika stacjonarnego CS 2000 to żaden problem. Zaprojektowany specjalnie do zastosowań w stanowiskach testowych i układach hydraulicznych serwo, mierzy zanieczyszczenia w cieczach.

Więcej informacji na temat CS 2000 firmy HYDAC

Moduł czujnika zanieczyszczeń 1000 firmy HYDAC

Czy pęcherzyki powietrza zakłócają Państwa analizę cieczy? CSM 1000 firmy HYDAC to system monitorowania online do pomiaru zanieczyszczeń cząstkami stałymi. Dowiedz się o naszej serii CSM 1000 - optymalnym, kompletnym rozwiązaniu ze zintegrowanym tłumieniem pęcherzyków powietrza.

Więcej informacji na temat CSM 1000 firmy HYDAC

Moduł czujnika zanieczyszczeń 2000 firmy HYDAC

System CSM 2000 do wykrywania zanieczyszczeń cząstkami stałymi w Państwa układach hydraulicznych pomaga w utrzymaniu dyspozycyjności Państwa systemu. Wyposażony w funkcję alarmu, służy do niezawodnej identyfikacji czystości cieczy na Państwa stanowisku testowym.

Więcej informacji na temat CSM 2000 firmy HYDAC

Konserwacja predykcyjna

Wysoka dostępność systemu to nie tylko wysoka produktywność, ale także oszczędność czasu i kosztów. Pracę bez przestojów można osiągnąć tylko poprzez ciągłe monitorowanie - umożliwia to cyfryzacja. Inteligentne czujniki analizują stanowisko testowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając planowanie na przyszłość prac konserwacyjnych i zamawiania części zamiennych. Pomagamy Państwu zaprojektować stanowisko testowe tak, aby było jak najbardziej wydajne.

Konserwacja predykcyjna stanu w technice stanowisk testowych: nasze rozwiązania produktowe

Pakiet CMX Suite firmy HYDAC

Nasza platforma CMX pomaga w cyfryzacji Państwa stanowisk testowych. Innowacyjny zestaw sprzętu i oprogramowania jest podstawą inteligentnej integracji Państwa systemów - czy to lokalnie na serwerze, czy w chmurze.

Przenośny rejestrator danych HMG 4000 firmy HYDAC

Solidna konstrukcja i przyjazna obsługa - to wyróżnia nasze przenośne urządzenie do pomiaru i gromadzenia danych HMG 4000. Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań w technice serwisowej, konserwacji i na stanowiskach testowych.

Więcej informacji na temat HMG 4000 firmy HYDAC

Przełącznik ciśnieniowy p0-Guard EDS 3400 firmy HYDAC

EDS 3400 umożliwia monitorowanie ciśnienia wstępnego ładowania akumulatora (p0) i sterowanie funkcją ładowania akumulatora. W ten sposób nasz presostat wspiera konserwację predykcyjną w Państwa systemie.

Więcej informacji na temat p0-Guard firmy HYDAC

Czujnik różnicy ciśnień HPT 500 firmy HYDAC

Ekonomiczna seria czujników HPT 500 idealnie nadaje się do ciągłego monitorowania poziomu zanieczyszczenia wkładu filtracyjnego w filtrach ciśnieniowych. Zapraszamy do zapoznania się z różnymi wersjami naszych produktów: IO-Link, CANopen i wielu innych.

Więcej informacji na temat HPT 500 firmy HYDAC

Czujnik stanu oleju HYDACLab®

Dokładny, stały i online: HYDACLab® 1400 jest idealny do cyfrowego monitorowania stanu olejów standardowych. Efektem jest stałe monitorowanie cieczy. Firma HYDAC jest w każdej chwili gotowa do pomocy.

Więcej informacji na temat HYDACLab® 1400

Elastyczność i modułowość

HYDAC jest elastycznym partnerem w konstrukcji i rozwoju Państwa stanowisk testowych. Nasze narzędzia do symulacji - dedykowane dla danych aplikacji, zapewniają wybór optymalnych komponentów. W tym celu oferujemy wszystko, począwszy od pojedynczych komponentów aż po podsystemy pod klucz. Nasze aplikacje są zawsze projektowane w oparciu o aktualne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa, środowiska i energii. Zapraszamy do wspólnego zaprojektowania stanowiska testowego.

Elastyczność w technice stanowisk testowych: nasze rozwiązania produktoweElastyczność stanu w technologii stołów testowych: nasze rozwiązania produktowe

Filtr MultiRheo firmy HYDAC

Filtry MultiRheo z serii MRF to obudowy filtrów do stosowania w systemach otwartych, które są stale narażone na zanieczyszczenia zewnętrzne. Wkłady filtracyjne świecowe chronią komponenty takie jak dysze lub filtry robocze, stosowane na przykład w stanowiskach testowych.

Więcej informacji na temat filtra MultiRheo firmy HYDAC

Filtracja oleju HYDAC

Jako ekspert w dziedzinie zastosowań hydrauliki siłowej, dostarczamy Państwu skuteczne uzdatnianie oleju, aby mogli Państwo osiągnąć wymagania dla czystości swoich cieczy. Mogą Państwo polegać na modułowych konstrukcjach filtrów HYDAC.

Więcej informacji na temat filtracji olejów firmy HYDAC

Płytowe wymienniki ciepła HYDAC

Czy to lutowane, czy uszczelniane - HYDAC oferuje Państwu szeroki zakres płytowych wymienników ciepła. Znajdujemy odpowiednie rozwiązanie dla Państwa stanowiska testowego, dostosowane do Państwa wymogów.

Więcej informacji na temat płytowych wymienników ciepła HYDAC

System chłodzenia ciecz-woda firmy HYDAC

Zbiornik, pompa cyrkulacyjna, płytowy wymiennik ciepła i opcjonalnie regulacja temperatury: Nasz FWKS to kompaktowy system chłodzenia pasywnego dla Państwa obiegów chłodniczych. Poznaj wiele zalet naszego rozwiązania systemowego.

Więcej informacji na temat FWKS firmy HYDAC

Jednostka chłodząca firmy HYDAC

RFCS firmy HYDAC jest aktywną chłodnicą, która niezależnie reguluje temperaturę chłodziwa do wymaganego, skonfigurowanego punktu nastawy. Nasze rozwiązanie Plug & Play daje Państwu wiele możliwości indywidualnej konfiguracji stanowiska testowego.

Więcej informacji na temat RFCS firmy HYDAC

Systemy chłodzenia HYDAC

W zakresie oferty HYDAC - niestandardowe systemy chłodzenia dostosowane do wymagań Państwa stanowisk testowych! Zapraszamy do skorzystania z naszego wieloletniego know-how w zakresie regulacji temperatury.

Więcej informacji na temat systemów chłodzenia firmy HYDAC

Symulacje HYDAC

Od rozwoju i analizy aż do uruchomienia: HYDAC wspiera Państwa w rozwoju maszyn sterowanych elektrohydraulicznie i w narzędziach symulacji dedykowanych dla danej aplikacji. We współpracy z naszym dostawcą usług inżynierskich marpitec GmbH.

Więcej informacji na temat wsparcia technicznego firmy HYDAC

Elastyczność w technice stanowisk testowych: nasze rozwiązania produktowe dla wodoru

Filtracja gazów firmy HYDAC

Bazując na doświadczeniu w wielu różnych branżach, oferujemy Państwu wydajną filtrację gazów filtracjami z serii HYDAC GF, które umożliwiają osiągnięcie wymaganego poziomu czystości. Zapraszamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem w zakresie zastosowań wodorowych.

Więcej informacji na temat serii GF firmy HYDAC

Płytowe wymienniki ciepła HYDAC

Płytowe wymienniki ciepła utrzymują wymianę ciepła pomiędzy dwoma czynnikami w wymaganej temperaturze. Stal nierdzewna i lutowanie niklem - mamy odpowiednie rozwiązanie dla Państwa

Więcej informacji na temat płytowych wymienników ciepła HYDAC

Czujniki ciśnienia firmy HYDAC

Do monitorowania parametrów pracy opracowaliśmy szereg czujników ciśnienia do zastosowań dla wodoru, na ciśnienia od 0 do 1050 bar. Zaprojektowane dla różnych zakresów ciśnienia, np. od 0 do 2,5 bar lub 0 do 4 bar. Doskonałe monitorowanie procesów dzięki HYDAC. 

Więcej informacji o czujnikach ciśnienia firmy HYDAC

Do pobrania Poznaj nasze komponenty i systemu do naszych stanowisk i systemów testowych.