Dostępni na całym świecie jako punkt kontaktowy dla różnorodnych typów kompresorów
Turbosprężarki
Turbosprężarki, podobnie jak sprężarki osiowe, są sprężarkami dynamicznymi. Najczęściej stosuje się je w procesach ciągłych. Ze względu na wysokie obciążenia, na jakie narażone są Państwa maszyny, oferujemy wydajne systemy pomocnicze do smarowania obiegowego lub uszczelnień gazowych. HYDAC to Państwa kontakt dla rozwiązań jutra.
Sprężarki tłokowe i membranowe
Sprężarki tłokowe i membranowe należą do rodziny sprężarek wyporowych. Stosowane są do sprężania gazów w pracy nieciągłej, gdy konieczne jest osiągnięcie wysokiego ciśnienia. W przyszłości zyskają one na znaczeniu przy sprężaniu wodoru. Firma HYDAC może wspierać Państwa swoim wieloletnim doświadczeniem w układach smarnych i kontroli temperatury. Możemy również obniżyć Państwa koszty eksploatacji dzięki standardowym rozwiązaniom systemowym.
Zrównoważony rozwój i standaryzacja
Energia odnawialna zyskuje na popularności, podobnie jak związane z nią technologie. Firma HYDAC już teraz dostarcza innowacyjne układy smarne do Państwa instalacji. Dzięki naszym standardowym i zoptymalizowanym pod kątem gabarytu urządzeniom, można znacznie zredukować ilość cieczy roboczych.
Zrównoważony rozwój i standaryzacja w technologii systemów: nasze rozwiązania produktowe
Panele gazowe HYDAC
Uszczelnienia gazowe są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenia. Jeśli uszczelnienia Państwa maszyny mają działać jak najdłużej, konieczna jest niezawodna filtracja gazów uszczelniających. Mogą Państwo polegać na filtrach gazu uszczelniającego i panelach w niezawodnej jakości firmy HYDAC – kompatybilnych z uszczelnieniami pojedynczymi, tandemowymi i tandemowo-labiryntowymi.
Systemy smarowania łożysk HYDAC
Modułowe i znormalizowane – HYDAC dostarcza szeroki zakres wysoko wydajnych systemów smarnych. Nasze systemy odgazowywania obniżają ilość powietrza w oleju, dzięki czemu standartowy czas postoju, dla danego zastosowania, zostaje drastycznie skrócony. Chrońcie swój portfel i środowisko dzięki naszej sprawdzonej technologii Air-X.
Kompaktowa jednostka smarująca HYDAC
Jednostki smarne umożliwiają efektywną pracę sprężarek procesowych poprzez rozprowadzanie, chłodzenie i filtrowanie oleju smarnego. HYDAC ma doskonałe rozwiązanie dla małych systemów: nasz modułowy system HYLU jest odpowiedni dla przepływów do 30 l/min. Optymalizacja kosztów i prosty projekt już dziś.
Jednostka filtrująca agregatu filtrująco-chłodzącego HYDAC
Maszyny z zabudowanym wałem korbowego wymagają specjalnych układów smarowania bez własnego zbiornika. HYDAC może dostarczyć optymalne rozwiązanie dla sprężarek tłokowych, membranowych i pomp dozujących. Standardowe i jednocześnie podatne na modyfikacje - nasze urządzenia filtrujące do agregatów filtrująco-chłodzących nadają się nawet do pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Przemysł stawia bardzo rygorystyczne wymagania dla systemów używanych w procesie - wszystko w celu maksymalizacji dostępności. HYDAC wspiera Państwa zarówno w skutecznym wdrażaniu niezawodnych procesów technologicznych, jak i w przestrzeganiu wymaganych przepisów bezpieczeństwa. Współpracujemy z Państwem, aby zoptymalizować i zmodernizować Państwa systemy za pomocą komponentów z certyfikatem SIL i inteligentnych czujników.
Bezpieczeństwo funkcjonalne w systemach: nasze rozwiązania produktowe
Elektrohydrauliczny system sterowania w ukłądach bezpieczeństwa HYDAC
Nasz sprawdzony system kontroli bezpieczeństwa EHC-S spełnia najsurowsze wymagania dotyczące bezpiecznej eksploatacji sprężarek zgodnie z normami IEC 61508 i IEC 61511. Skorzystaj z kompaktowej i modułowej konstrukcji naszych zaworów siedzeniowych.
Elektrohydrauliczny układ napędowy HYDAC
Technologie procesów wiążą się z większym potencjałem zagrożenia.
Aby temu zaradzić, firma HYDAC opracowała EHC-A: wysoka niezawodność i dokładność pomimo niewielkich wymiarów. Wykorzystaj nasze napędy do sterowania zaworami – nawet autonomicznie!
Czujniki elektroniczne HYDAC
W systemach, które muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego, niezbędny jest specjalny sprzęt pomiarowy. HYDAC może dostarczyć kompatybilne z zastosowaniami czujniki płynów i gazów, w tym wodoru. Zapoznaj się z naszym szerokim portfolio produktów w zakresie czujników z certyfikatem SIL.
Bilans zakładu
Zawsze zorientowani na optymalizację dostępności systemu – HYDAC jest partnerem w zakresie monitorowania procesów zachodzących w sprężarkach. Dzięki naszej ogólnoświatowej ofercie usług możemy wspierać Państwa w konserwacji i modernizacji systemu. Mogą Państwo również przedłużyć okres eksploatacji oleju w systemie dzięki naszym sprawdzonym systemom kondycjonowania oleju połaczonymi z monitoringiem online.
Bilans zakładu w technologii systemów: nasze rozwiązania produktowe
Jednostki do usuwania lakieru HYDAC
Nasze przyjazne dla użytkownika moduły VEU skutecznie usuwają produkty degradacji oleju z olejów mineralnych i w ten sposób zapewniają dłuższą żywotność olejów smarowych i hydraulicznych. Proces ten nie tylko gwarantuje większe bezpieczeństwo systemu, ale także obniża koszty. Dowiedz się więcej o naszych modułowych jednostkach zasilania.
Jednostka odwadniająca FAM firmy HYDAC
Czy kondensująca się para technologiczna zanieczyszcza Państwa układy olejowo-hydrauliczne? Zadbaj o trwałą jakość swoich cieczy hydraulicznych z HYDAC FluidAqua Mobil - nasza seria modułowych systemów odwadniających z ciągłym monitorowaniem wilgotności zwiększa zarówno żywotność jak i dostępność systemu.
Ekonomia modułu czujnika zanieczyszczeń HYDAC
Aby zapewnić optymalne zaopatrzenie łożysk kulkowych w środek smarny w idealnym stanie, dostarczamy moduły monitorowania stanu cieczy - i robimy to już od ponad 20 lat. Dowiedz się więcej
o wielu zaletach stosowania naszej sprawdzonej serii produktów CSM-E do konserwacji układów.