Zrównoważone rozwiązania dla sprężarek

Turbosprężarki i sprężarki

Turbosprężarki, podobnie jak sprężarki osiowe, są sprężarkami dynamicznymi. Najczęściej stosuje się je w ciągłych procesach technologicznych. Ze względu na wysokie obciążenia, na jakie narażone są Państwa maszyny, oferujemy wydajne systemy pomocnicze do układów smarowania obiegowego lub gazów uszczelniających.

Sprężarki tłokowe i membranowe

Sprężarki membranowe i tłokowe należą do rodziny sprężarek wyporowych. Stosowane są do sprężania gazów w pracy przerywanej, gdy konieczne jest osiągnięcie wysokiego ciśnienia. W przyszłości ich znaczenie w sprężaniu wodoru i wychwytywania dwutlenku węgla będzie rosło. Firma HYDAC oferuje wydajne rozwiązania w zakresie chłodnictwa i olejowych układów smarowania, zoptymalizowane pod kątem przestrzeni montażowej.

Sprężarki śrubowe

Sprężarki śrubowe sprężają gazy za pomocą dwóch zazębionych, obracających się śrub. Niezależnie od tego, czy chodzi o wychwytywanie dwutlenku węgla, tankowce LNG, transport rurociągami czy elektrolizę – sprężarki śrubowe są wszechstronne, a w przyszłości ich znaczenie będzie rosło. Oferujemy rozwiązania w zakresie wtryskiwania oleju lub wody oraz oczyszczania gazów procesowych, zoptymalizowane pod kątem przestrzeni i kosztów.

Turbiny rozprężne

Turbiny rozprężne to urządzenia, których zadaniem jest zamiana energii rozprężającego się gazu w energię mechaniczną. Są one często wykorzystywane w kriogenice do skraplania gazów, w procesach przemysłowych, które wymagają chłodzenia gazów lub kiedy konieczne jest odzyskiwanie energii z gazów pod wysokim ciśnieniem. Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie olejowych układów smarnych i gazów procesowych, dostarczamy rozwiązania w zakresie smarowania obiegowego i uszczelnień gazowych.

Olejowe układy smarne dla przekładni i łożysk ślizgowychZaoszczędź CO2 oraz przestrzeń montażową dzięki opatentowanej technologii odgazowywania

Nasza opatentowana technologia odgazowywania sprawia, że układy smarne osiągają swój pełny potencjał. Nie ma znaczenia, czy są to sprężarki tłokowe, turbosprężarki, sprężarki śrubowe czy sprężarki membranowe; konstruujemy je tak, aby były kompaktowe, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. Nasza specjalna technologia filtracji redukuje objętość zbiornika do minimum, dzięki czemu możesz zaoszczędzić do 30% podstawowych kosztów związanych ze sprzętem, a także obniżyć koszty systemu i emisję CO2 Chcesz się dowiedzieć, ile możesz potencjalnie zaoszczędzić na swoim rozwiązaniu?

Zapraszamy do kontaktu

Nasze rozwiązania produktowe dla olejowych układów smarnych

Wkłady filtracyjne Air-X firmy HYDAC

Oszczędność przestrzeni montażowej dzięki optymalnemu odgazowaniu systemów smarowania – z pomocą innowacyjnej technologii Air-X firmy HYDAC. Zmniejsz rozmiar zbiornika nawet o 40% i zminimalizuj emisję CO2 w układzie smarnym.

Więcej informacji na temat Air-X firmy HYDAC

Wkład filtracyjny zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym firmy HYDAC

Zastosowanie wkładów filtracyjnych Stat-X® redukuje niebezpieczne wyładowania elektrostatyczne w układzie, a tym samym zapobiega awariom elektroniki, powstawaniu produktów rozpadu oleju i niszczeniu wkładów filtracyjnych.

Więcej informacji na temat Stat-X® firmy HYDAC

Kompaktowy agregat smarny firmy HYDAC

Nasz modułowy system smarowania sprężarek został opracowany z myślą o olejowych układach smarnych o niskim natężeniu przepływu. HYLU firmy HYDAC pozwala ograniczyć czasochłonne procesy konstrukcyjne, a także dba o środowisko i finanse użytkownika.

Urządzenie podnoszące firmy HYDAC

Urządzenie podnoszące to specjalna pompa stosowana w większych turbosprężarkach. Aby zapewnić maksymalną elastyczność, oferujemy urządzenia podnoszące o stalowej konstrukcji modułowej, niewymagającej spawania. Jest to również bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala obniżyć koszty nawet o 20%.

Filtry firmy HYDAC

Nasze energooszczędne rozwiązania w dziedzinie filtracji ze zoptymalizowanymi wkładami filtracyjnymi są idealnym wyborem dla wydajnego wykorzystania zasobów. Łatwe w obsłudze i zapewniające wysoko wydajną filtrację, idealnie nadają się do stosowania w olejowych układach smarnych.

Więcej informacji o filtrach HYDAC

Separator mgły olejowej firmy HYDAC

Firma HYDAC od dziesięcioleci jest ekspertem w dziedzinie technologii płynów i technologii filtracji. Na tej podstawie opracowaliśmy nasz separator mgły olejowej, którego rdzeniem są nasze wydajne elementy filtrujące Optimicron® Drain.

Akumulatory pęcherzowe HYDAC

Skorzystaj z naszej bogatej oferty akumulatorów pęcherzowych o niższych stratach ciśnienia gazu. Nasze produkty wymagają mniej konserwacji i serwisowania oraz mają dłuższą trwałość eksploatacyjną, co pozwala na efektywne obniżenie kosztów. Dowiedz się więcej!

Więcej informacji o akumulatorach pęcherzowych HYDAC

Jednostka do usuwania Varnish-u HYDAC

Problem ze stałymi lub żelowymi osadami w układzie smarowania? To produkty degradacji oleju, zwane Varnish-em. Nasze łatwe w serwisowaniu urządzenia do usuwania Varnish-u niezawodnie usuwają tę substancję z olejów mineralnych.

Więcej informacji na temat VEU firmy HYDAC

Zarządzanie ciepłemEnergooszczędne zarządzanie bilansem ciepła oraz wykorzystanie ciepła odpadowego

Nieważne, czy chodzi o turbosprężarki, sprężarki tłokowe, sprężarki membranowe czy sprężarki śrubowe – zarządzanie bilansem ciepła dostosowane do potrzeb zwiększa wydajność i żywotność każdej sprężarki. Jako ekspert w zakresie zagadnień związanych z chłodzeniem i kontrolą temperatury, firma HYDAC może zaoferować kompleksowe rozwiązania i systemy zarządzania bilansem ciepła. Przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego korzystania z dostępnych zasobów oraz do wykorzystania całego dostępnego ciepła odpadowego. Dzięki naszej innowacyjnej technologii możemy osiągnąć najlepszą możliwą jakość konstrukcji.

Nasze rozwiązania produktowe w dziedzinie zarządzania ciepłem

Chłodzenie cieczą firmy HYDAC

Chłodzenie cieczą jest skuteczną i opłacalną metodą chłodzenia urządzeń o dużej gęstości mocy. Firma HYDAC oferuje wysoce specjalistyczne rozwiązania, takie jak płyty chłodzące do komponentów elektrycznych, a także wysokowydajne skręcane i lutowane płytowe wymienniki ciepła.

Więcej informacji na temat chłodzenia cieczą firmy HYDAC

Międzystopniowe chłodnice powietrzne firmy HYDAC

Jeśli chodzi o systemy sprężarek, dostarczamy niestandardowe systemy chłodzenia i wymienniki ciepła, które dostosowujemy specjalnie do wymagań klienta. Produkujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie chłodzenia sprężonego gazu.

Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła firmy HYDAC

W zakresie płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła firma HYDAC oferuje szeroką gamę modeli seryjnych, a także rozwiązania szyte na miarę. W naszej ofercie znajdują się również wymienniki ciepła o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Są to rozwiązania spełniające wszelkie wymagania termodynamiczne w zakresie budowy maszyn i urządzeń.

Więcej informacji na temat płaszczowo-rurowych wymienników ciepła firmy HYDAC

Panele gazowe i filtry do gazów uszczelniających oraz gazów procesowychZapobiegaj zanieczyszczeniom i zwiększ wydajność

Płynne lub stałe zanieczyszczenia w gazach znacznie skracają żywotność ważnych elementów systemów i instalacji. Powoduje to kosztowne prace konserwacyjne i czyszczące, a nawet całkowite przestoje. Nasze układy filtracyjne są dostosowywane do specyficznych wymagań – przy wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań standardowych lub specjalnie opracowanych komponentów i systemów.

Nasze rozwiązania produktowe dla gazów uszczelniających oraz gazów procesowych

Filtry do gazów uszczelniających firmy HYDAC z funkcją separacji aerozolu i bez niej

Uszczelnienia gazowe maszyn turbinowych to bardzo złożone systemy, wyjątkowo wrażliwe na zanieczyszczenia cząstkami stałymi, aerozolami i kondensatami. Nasze filtry do gazów uszczelniających chronią uszczelnienia, zapewniając najdłuższą możliwą żywotność.

Więcej informacji na temat filtrów do gazów uszczelniających firmy HYDAC

Filtr wstępny do gazów uszczelniających GCS firmy HYDAC

Cyklon nadaje się do separacji dużych ilości ciał stałych i zgrubnej separacji cieczy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o filtrach wstępnych do gazów uszczelniających.

Więcej informacji na temat filtrów wstępnych firmy HYDAC

Filtry do gazów procesowych i koalescery firmy HYDAC

Płynne lub stałe zanieczyszczenia w gazach znacznie skracają żywotność ważnych podzespołów i systemów. Sprężarki tłokowe są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia cieczą. Powoduje to kosztowne prace serwisowe, a nawet całkowite przestoje. Nasze układy filtracyjne są dostosowywane do specyficznych wymagań – przy wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań standardowych lub specjalnie opracowanych komponentów i systemów.

Więcej informacji na temat filtrów do gazów firmy HYDAC

Wkład separacyjny firmy HYDAC

Gaz procesowy po stronie ciśnieniowej sprężarek śrubowych jest uwalniany od resztek oleju za pomocą wkładu separacyjnego. Nasze rozwiązanie typu plug and play można zintegrować z istniejącymi zbiornikami ciśnieniowymi, a sprawdzone koalescencyjne wkłady filtracyjne firmy HYDAC zapewnią optymalną separację oleju.

Zawory współosiowe firmy HYDAC

Zawory współosiowe firmy HYDAC służą do sterowania i regulacji przepływu cieczy lub gazów w procesach. Kontrolowane otwieranie i zamykanie zaworów umożliwia precyzyjną i równomierną dystrybucję mediów. Nasze zawory współosiowe charakteryzują się wysoką dokładnością i niezawodnością, co przekłada się na wydajną pracę sprężarki.

Więcej informacji na temat zaworów współosiowych firmy HYDAC

Przetworniki ciśnienia do wodoru firmy HYDAC

Seria przetworników ciśnienia HDA do zastosowań związanych z wodorem to innowacyjne uzupełnienie naszej oferty produktów. Urządzenia te zbudowane są w oparciu o wytrzymałe i trwałe cienkowarstwowe ogniwo czujnikowe, które jest przyspawane do złącza procesowego. Nie posiada wewnętrznych uszczelnień. Wszystkie części mające kontakt z gazem wykonane są ze specjalnie przeznaczonej do tego celu stali nierdzewnej.

Przetworniki ciśnienia z zabezpieczeniem funkcjonalnym firmy HYDAC

Maksymalna wydajność i bezpieczeństwo dzięki redundancji! Ogniwa pomiarowe, sygnały wyjściowe i elektronika są zdublowane: zastępując pełne sekcje pomiarowe z dwoma czujnikami zaledwie jednym HDA 4700. Czujnik ma certyfikat TÜV potwierdzający bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z normami ISO 13849 (PL d) oraz IEC 61508 (SIL 2).

SerwisSposób na osiągnięcie większej dostępności systemu

Centrum serwisowe HYDAC oferuje pełen zakres usług związanych z profesjonalną konserwacją, przeglądami i ochroną płynów w rozwiązaniach klienta. Naszym celem jest zminimalizowanie awarii w układach smarnych oraz zwiększenie żywotności elektrohydraulicznych układów sterowania w obiegach otwartych i zamkniętych.
Specjalistyczna wiedza naszego doświadczonego personelu, globalna certyfikacja produktów HYDAC i ścisła współpraca z odpowiednimi międzynarodowymi instytucjami klasyfikacyjnymi, (TÜV, Germanischer Lloyd i DVGW) to cechy wyróżniające firmę HYDAC.

Szeroki zakres usług – uzyskaj spersonalizowaną poradę

Broszury produktowe dotyczące sprężarek