Duże doświadczenie w przemyśle naftowym, gazowym i morskimGlobalna dostępność dzięki zakładom produkcyjnym na całym świecie
W kazdej fazie procesu HYDAC pomaga znaleźć najbardziej skuteczne rozwiązania dla danego wyzwania. Dostarczamy asortyment produktów do zastosowań lądowych, morskich i podwodnych. Od komponentu do całego systemu.
Efektywność energetyczna
Do zmniejszenia emisji CO2 w przemyśle ropy naftowej i gazu potrzebne są pionierskie rozwiązania. Optymalne magazynowanie energii i jej odzyskiwanie dla systemów oznacza znaczące, długoterminowe zaangażowanie się na rzecz środowiska, przy ograniczeniu kosztów całej eksploatacji. HYDAC wspiera Państwa na tej drodze za pomocą zoptymalizowanych komponentów i systemów.
Efektywność energetyczna w przemyśle ropy naftowej i gazu:
Nasze rozwiązania
Akumulatory QHP i HYDAC
Zaprojektowane do uszczelniania mechanicznego dla zastosowań podwodnych lub na powierzchni: hydroakumulatory pęcherzowe HYDAC i QHP oraz hydroakumulatory tłokowe niezawodnie magazynują energię. Specjalne elastomery, materiały stalowe lub połączenia – dostosowujemy do potrzeb. Dowiedz się więcej o naszym asortymencie z technologii akumulatorów.
Filtracja hydrauliczna firmy HYDAC
Nasze energooszczędne rozwiązania filtracji hydraulicznej ze zoptymalizowaną technologią wkładów filtracyjnych są idealnym wyborem dla wydajnego wykorzystania zasobów. Dzięki prostej obsłudze i wysokiej skuteczności filtracji są one najlepiej przystosowane do użycia w zastosowaniach lądowych i morskich.
Siłowniki hydrauliczne firmy HYDAC
Zdecyduj się na maksymalne bezpieczeństwo i minimalne wykorzystanie zasobów! Nasze bardzo wydajne siłowniki hydrauliczne do sterowania w obiegu otwartym i zamkniętym spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dzięki wysokiemu poziomowi wydajności. Indywidualne modyfikacje są możliwe w każdej chwili – skontaktuj się z nami w teraz.
Zasilacz hydrauliczny HYCOM
Zwiększenie wydajności dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie hydrauliki – zasilacz hydrauliczny HYCOM jest idealny do zastosowania na platformach morskich (kompensacja udźwigu) lub energetyce wiatrowej. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o zasilaczach hydraulicznych.
Mikropompy BIERI
Narzędzia wiertnicze do wydobycia ropy naftowej poddawane są działaniu skrajnych warunków atmosferycznych. Niezawodne mikropompy BIERI pomagają w zapewnieniu optymalnego działania narzędzi wiertniczych. Poznaj nasz szeroki asortyment mikropomp BIERI.
Czujniki HYDAC
Przełączniki ciśnieniowe, przetworniki ciśnienia lub czujniki ciśnienia o konstrukcji standardowej lub redundantnej – nasze certyfikowane czujniki są idealne do zastosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Korzystaj z naszych trwałych i solidnych rozwiązań do zastosowań lądowych, morskich i podwodnych.
Zrównoważony rozwój
Globalne wyzwanie, z którym mierzy się każda branża: zrównoważony rozwój odgrywa ważną rolę w szczególności w przemyśle ropy naftowej i gazu. Od filtracji i chłodzenia po wydajne koncepcje napędu – nasze produkty w długiej perspektywie pozwalają zachować zasoby. Pracujemy z Państwem, aby odkryć potencjał Państwa zastosowań lądowych, morskich lub podwodnych. Dla zrównoważonego działania systemu!
Zrównoważony rozwój w przemyśle ropy naftowej i gazu:
Nasze rozwiązania
Automatyczny filtr samoczyszczący AutoFilt® firmy HYDAC RF3
Zabezpieczenie pomp wysokociśnieniowych i systemów membranowych – nasz filtr RF3 bardzo dobrze sprawdził się w ogólnej filtracji wody. Optymalna filtracja powoduje mniejsze zużycie maszyn i systemów.. Sprawdzona i przetestowana jakości z filtrami samoczyszczącymi HYDAC.
Więcej informacji na temat AutoFilt® firmy HYDAC
Procesowy filtr sieciowy PLF1 firmy HYDAC
Kompaktowe, trwałe, łatwe w użytkowaniu – nasze procesowe filtry sieciowe są indywidualnie dostosowane do zastosowań. Pozwala to uzyskać doskonałą wydajność filtracji oraz niewielki ślad węglowy. Idealnie przystosowane do filtracji precyzyjnej w systemach wtryskiwania wody powierzchniowej.
Technologia chłodzenia HYDAC
Indywidualnie dostosowane zarządzanie temperaturą może zmniejszyć zużycie zasobów w zastosowaniach morskich i lądowych. Z pomocą firmy HYDAC można zoptymalizować swoje chłodzenie systemów hybrydowych oraz chłodzenie systemów akumulatorów. Poznaj nasz szeroki asortyment rozwiązań chłodzenia oraz kontroli temperatury.
Układ napędowy o zmiennej prędkości HYDAC KineSys
Większa wydajność i mniejsza złożoność dzięki konstrukcji odpowiedniej do potrzeb. Chłodzenie inwerterów lub doprowadzanie oleju do łożysk skrzyni biegów i łożysk silnika – nasza technologia napędów dostarcza energię wg. potrzeb.
Podwodne zawory kulowe firmy HYDAC
Nasz kompaktowy zawór do zastosowań podwodnych i dwukierunkowym gniazdem jest idealnie przystosowany do użycia w zastosowaniach tymczasowych. Możliwe jest działanie jedno- lub dwustronnego ROV z niskim momentem obrotowym. Optymalna konstrukcja do sterowania elektrycznego z niskim momentem obrotowym, wyprodukowana z użyciem materiału NORSOK M630/ ASTM. Nasze podwodne zawory kulowe mają certyfikat DNV-GL zgodnie z ISO 10423 – wymagana wydajność 1 (PR1).
System smarny firmy HYDAC
Systemy smarne - standardowe lub modułowe : systemy firmy HYDAC z opatentowaną technologią odgazowania można przystosować do każdego wyzwania. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby znaleźć zrównoważone sposoby oszczędności kosztów i ograniczenia emisji CO2!
Dostępność systemu
Czy chcesz wiedzieć, jak można zoptymalizować wyniki? Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy wskazać rozwiązanie. W przypadku urządzeń do uzdatniania cieczy, inteligentnego oprogramowania lub usług laboratoryjnych HYDAC jest w stanie zaoferować szeroki zakres produktów do zastosowań w każdej fazie procesu. Poprawiamy produktywność systemu ze skoordynowanym czasem serwisu i konserwacji.
Dostępność systemu w przemyśle ropy naftowej i gazu:
Nasze rozwiązania
Próżniowa jednostka odwadniająca FAM Ex firmy HYDAC
Bezpieczne działanie w atmosferze gazu wybuchowego w strefach 1 i 2: wersja Ex HYDAC FluidAqua Mobil zapewnia bezpieczne odwadnianie, odgazowywanie i filtrowanie cieczy hydraulicznych i smarnych. Wśród naszych różnych rozmiarów i wersji można znaleźć rozwiazanie idealnie dostosowane do zastosowania.
CMX Suite od HYDAC
Sprzęt i oprogramowanie, które przyspieszają transformację cyfrową: nasz pakiet CMX jest narzędziem zbierającym, strukturyzującym i wyświetlającym dane czujnika. Dane są przekazywane bezpośrednio w chmurę lub na lokalny serwer, aby umożliwić monitorowanie stanu systemu.
Pakiet monitorowania stanu HYDAC do atmosfer potencjalnie wybuchowych
Z wykorzystaniem systemu pomiarowego online można monitorować zanieczyszczenie cząstkami stałymi oraz stan cieczy w atmosferach potencjalnie wybuchowych (strefy 1 i 2).
Nowoczesne strategie konserwacji są łatwe do wdrożenia dzięki zintegrowanemu dziennikowi danych oraz interfejsowi sieciowemu HYDAC CSI-C-11.
Filtr OffLine OLF 15-60 Ex firmy HYDAC
Nasze filtry HYDAC OffLine z serii OLF 15/30/45/60 ATEX działają w atmosferach potencjalnie wybuchowych jako solidne filtry offline do stacjonarnego zastosowania w systemach hydraulicznych i smarnych zawierających duże ilości oleju. Dowiedz się więcej!
Wkłady filtrujące HYDAC Stat-Free® / Stat-X®
Ochrona filtrów przed iskrami i wybuchami! Nasza wysokiej jakości technologia wkładów filtracyjnych zapobiega rozładowaniu elektrostatycznemu, zapewniając bezpieczne działanie. Okres użytkowania wkładu filtracyjnego i oleju może się wydłużyć przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wymian oleju.
Centrum dbania o ciecze HYDAC
Potrzebna jest profesjonalna analiza cieczy? Nasi specjaliści z przyjemnością pomogą. W naszym centrum dbania o ciecze przeprowadzamy testy eksperckie próbek i sugerujemy rozwiązania poprawy kondycji systemu. Pracujemy z Państwem nad optymalizacją stanu cieczy hydraulicznych.