Twój partner posiadający specjalistyczną wiedzę o technologiach wykorzystywanych w przetwórstwie odpadów

Nożyce do złomu i prasy do złomu

Krótkie czasy cyklu pracy, duże siły i ekstremalnie wysokie prędkości: nożyce do złomu i prasy belujące stoją przed różnymi wyzwaniami. Dostarczamy efektywne napędy, optymalizujemy zbiorniki i czasy cykli pracy. Pomagamy w ten sposób ponownie wprowadzić do obiegu gruz rozbiórkowy i pozostałości z prasowania. Wszystko od jednego dostawcy.

Brykieciarka

Podczas utylizacji luźnych wiórów i pyłu są one zagęszczane i prasowane na kształt brykietu, co powala zaoszczędzić miejsce. W ten sposób brykieciarki przyczyniają się do optymalizacji transportu i magazynowania. Zrównoważoną i efektywną energetycznie eksploatację pras do brykietowania umożliwiają komponenty z zoptymalizowaną przestrzenią montażową i innowacyjne koncepcje napędów.

Prasy do belowania, kanałowe prasy do belowania

Prasy do belowania i kanałowe prasy do belowania są używane do zmniejszenia objętości materiałów nawet o 95% i tym samym pozwalają na redukcję kosztów transportu. Papier, tekturę, folię, PET oraz wiele innych materiałów można wprowadzić ponownie do obrotu. Aby zapewnić wyposażenie pras zgodnie z najlepszym możliwym standardem, HYDAC dostarcza indywidualne rozwiązania w każde miejsce na świecie.

Kompaktory

W firmach logistycznych, centrach recyklingu i dyskontach: prasy kontenerowe skutecznie kompresują odpady i materiały nadające się do recyklingu. W rozwoju produktów naszym priorytetem są zadowolenie i zysk klienta. Przykładowo, kompaktowe układy napędowe, z zoptymalizowanym objętościowo zbiornikiem umożliwiają pracę z niskim poziom napełnienia zbiornika Współpracujemy z Państwem, aby znaleźć optymalne rozwiązania dla prasy kontenerowej.

Pobierz broszurę poglądową

Rozdrabniacze

Niezależnie od tego, czy są to odpady komercyjne, zmieszane odpady budowlane, materace, gruz, bioodpady czy odpady drewniane – stacjonarne i mobilne rozdrabniacze rozdrabniają wszelkiego rodzaju odpady. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wspierać Was rozwiązaniami produktowymi, zoptymalizowanymi pod względem przestrzeni do zabudowy i rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb w zakresie chłodzenia, czujników, zaworów i filtracji. Dla ekologicznej przyszłości.

Zrównoważony rozwój

Potrzebują Państwo nowoczesnych, dostosowanych do swoich potrzeb rozwiązań w przetwórstwie odpadów? Przygotowujemy Wasze maszyny na wyzwania jutra z komponentami i systemami ze zoptymalizowaną przestrzenią montażową.    Wymagania obniżenia poboru energii, redukcji ciężaru i ograniczenie rozmiarów zbiornika: rozwiązania HYDAC pomagają je spełnić 
Niezależnie od tego, czy to są strzępiarki, kompaktory, brykieciarki, belownicea czy spłaszczarki - wykorzystaj w pełni potencjał swoich maszyn i zmniejsz nakłady finansowe!

Zrównoważona gospodarka odpadami: nasze rozwiązania produktowe

Technologie symulacyjne firmy HYDAC

Optymalizacja przestrzeni instalacyjnej, redukcja masy, zasilanie w energię w zależności od potrzeb i optymalne rozwiązania napędów – nasze symulacje i modelowanie wspierają zrównoważoną eksploatację Twoich maszyn w technologii recyklingu: można na nas liczyć!

Technologia filtrów Air-X firmy HYDAC

Oszczędność do 60% pojemności zbiornika i ograniczenie zużycia płynów o 60% – dzięki technologii filtrów HYDAC Air-X. Dzięki tej technologii redukujemy także ślad CO2. Nasza technologia aktywnie wspiera i przyspiesza odgazowywanie oleju hydraulicznego. Wpływa to na zminimalizowanie przestrzeni wymaganej dla urządzeń.

Więcej informacji na temat Air-X firmy HYDAC

HYDAC KineSys - napędy o zmiennej prędkości.

Większa wydajność i mniejsza złożoność: korzystaj z naszych nowoczesnych układów napędowych i oszczędzaj zasoby. Inteligentne rozwiązania połączenia hydrauliki i elektromechaniki to rozwiązania, które pozwalają na oszczędność energii oraz przynoszą wiele korzyści dla Waszych aplikacji.

Więcej informacji na temat KineSys firmy HYDAC

Efektywność energetyczna i ochrona zasobów

Zmaksymalizujmy wydajność! Jako dostawca szerokiej gamy produktów, kompleksowo analizujemy poszczególne zastosowania. Efektem są indywidualne rozwiązania dostosowane do twoich potrzeb. Nasze kompleksowe rozwiązania pozwalają zoptymalizować dyspozycyjność Państwa maszyn oraz w pełni wykorzystać zasoby optymalizacją cykl pracy. Zapraszamy do kontaktu!

Efektywność energetyczna w przetwórstwie odpadów: nasze rozwiązania produktowe

Systemowe rozwiązania HYDAC

Uzyskaj optymalny efekt ekonomiczny, przy uwzględnieniu kosztów i strat energii: HYDAC traktuje maszynę jako całość Uwzględniając czas cyklu pracy - opracowujemy indywidualne rozwiązania do układów hydraulicznych, których komponenty są przystosowane do maszyny pod względem wielkości nominalnej, wydajności i strat.

Pompy HYDAC

Pompy zębate lub pompy osiowo-tłoczkowe – HYDAC dostarcza pełny asortyment pomp. Dzięki właściwym kontrolerom, np. kontrolerom mocy, moc silnika może być wykorzystywana w najlepszy możliwy sposób, a także można projektować rozwiązania wydajne energetycznie. Odkryj naszą technologię pomp.

Więcej informacji na temat pomp firmy HYDAC

Analiza cyklu pracy maszyny.

Identyfikacja możliwości optymalizacji – HYDAC pomaga w opracowaniu sekwencji maszyny i określeniu cyklogramu. Pozwala to na optymalizację rozmiaru, liczby i typu pomp oraz mocy silnika. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Systemy chłodzenia HYDAC

Aby idealnie dostosować wymaganą wydajność chłodzenia do swoich zastosowań, niezbędne jest dokładne określenie mocy koniecznej do odebrania. Jako specjaliści od chłodzenia, pomagamy Wam naszym wieloletnim doświadczeniem. Poznaj naszą bogatą ofertę produktów!

Więcej informacji na temat systemów chłodzenia firmy HYDAC

Kompaktowy zasilacz hydrauliczny CO1 firmy HYDAC.

W stałej gotowość do działania bez zużywania energii - dzięki funkcji ładowania akumulatora ze zintegrowanym zaworem bezpieczeństwa i rozładowaniem ciśnienia akumulatora, nasza kompaktowa jednostka wspomaga wydajne energetycznie działanie pras. Dowiedz się więcej o cichym modułowym zasilaczu hydraulicznym CO1.

Więcej informacji o kompaktowym zasilaczu hydraulicznym HYDAC CO1

Cyfryzacja, łączność i przejrzystość

Zwiększenie dyspozycyjności maszyn oraz bardziej wydajne planowanie okresów konserwacji: HYDAC toruje drogę do Przemysłu 4.0 z digitalizacją komponentów i inteligentnymi czujnikami. Wspomagamy monitorowanie stanu maszyn naszą rozległą i fachową wiedzą. Zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy.

Cyfryzacja w technologii recyklingu: nasze rozwiązania produktowe

Czujnik p₀-Guard firmy HYDAC do hydroakumulatorów

Zminimalizuj koszty przestojów dzięki niezawodnemu przekaźnikowi EDS 3400 marki HYDAC. Nasz przekaźnik ciśnienia monitoruje ciśnienie wstępne hydroakumulatora, dzięki czemu można szybko wykrywać i eliminować błędy. Dowiedz się więcej!

Więcej informacji na temat EDS 3400 firmy HYDAC

 

Wskaźnik zabrudzenia filtra - Virtual Fluid Lab firmy HYDAC

Zmniejszenie kosztów w długiej perspektywie – nasz inteligentny czujnik pomaga w optymalizacji dyspozycyjności systemu i zużyciu zasobów. Zwiększenie rentowności dzięki inteligentnemu kalkulowaniu pozostałego okresu eksploatacji wkładu filtrującego.

Pakiet CMX Suite firmy HYDAC

Większa przejrzystość w technologii recyklingu. Pakiet CMX Suite firmy HYDAC składa się ze sprzętu i oprogramowania, którego   poszczególne moduły służą do cyfryzacji funkcji maszyn, stanów i procesów, zapisanych na lokalnych serwerach w zakładzie klienta lub w chmurze.

Przenośny rejestrator danych firmy HYDAC

Przenośny, uniwersalny, przyjazny dla użytkownika – nasz przenośny rejestrator danych jest idealnym wyborem do pomiarów, np. ciśnienia, temperatury, prędkości przepływu i odległości w układzie hydraulicznym. Można przeanalizować również inne dane. Poznaj zalety!

Więcej informacji na temat HMG 4000 firmy HYDAC

Czujniki HYDAC z interfejsem IO-Link

Użyj IO-Link, aby przyspieszyć rozruch systemów. Zdalna parametryzacja upraszcza serwisowanie i minimalizuje źródła błędów. Ogranicza to twoje koszty. Polegaj na technologiach przyszłości do zastosowań w branży recyklingu.

 

Inteligentny przetwornik ciśnienia firmy HYDAC

Specjalnie opracowany do zastosowania seryjnego w bardzo małych przestrzeniach instalacyjnych – nasz HPT 1400 z interfejsem IO-Link wykrywa skoki ciśnienia o wysokiej częstotliwości i monitoruje podsystemy oraz komponenty. Uzyskaj ważne informacje dotyczące działania prasy i przyszłych konstrukcji prasy.

Więcej informacji na temat HPT 1400 firmy HYDAC

Wszystko od jednego dostawcy – korzyści w skrócie Rozwiązania dla technologii recyklingu przyszłości

Zoptymalizowane rozwiązania dla strzępiarek, kompaktorów, brykieciarek, belownic i pras do złomu

Zrównoważenie i efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna, ochrona zasobów i cyfryzacja – z naszymi inteligentnymi, kompaktowymi rozwiązaniami będziesz zawsze w czołówce.

Zwiększ wydajność swoich urządzeń do przetwarzania odpadów

Dyspozycyjność systemu

Zwiększ wydajność  i zmniejsz koszty – dzięki wydajnym rozwiązaniom HYDAC możesz zoptymalizować strategię utrzymania ruchu oraz zwiększyć okres eksploatacji pras kontenerowych, rozdrabniaczy i innych rodzajów pras w branży recyklingu.
 

HYDAC jest specjalistą w zakresie indywidulanych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb klienta

Indywidualne rozwiązania

Będziemy razem współpracować, aby wspólnie opracować najlepsze rozwiązania dla Waszych potrzeb w przemyśle przetwarzania odpadów. 
 

Jesteśmy waszym partnerem w rozwoju technologii przetwórstwa odpadów

Partnerstwo na rzecz rozwoju

Od projektowania nowych rozwiązań do modernizacji istniejących - nasi pracownicy zapewnią wsparcie w każdym sektorze technologii przetwórstwa odpadów.
 

Międzynarodowa sieć z lokalnymi korzeniami – opracowujemy rozwiązania zgodnie z Twoimi regionalnymi wymogami

Lokalna współpraca

Lokalne wsparcie w ramach globalnej sieci. Naszym Partnerom zapewniamy globalne w trakcie uruchomienia instalacji i przy pracach serwisowych. 

Do pobrania W naszych broszurach znajdziesz informacje na temat produktów HYDAC, dedykowanych do branży technologii recyklingu.