Urządzenia pokładowych dla przemysłu żeglugowego dopuszczone do użytku na całym świecie

Pobierz broszury

Żurawie i dźwigi

Żurawie i dźwigi są niemal bezbronne w obliczu czynników środowiskowych, takich jak silne wiatry, wysoka wilgotność czy wysokie fale. Podczas załadunku w porcie i na morzu muszą jednak pracować z dużą precyzją. Złożone instalacje dźwigowe wymagają dokładnie skonfigurowanych systemów, takich jak jednostki napędowe i układy chłodzenia silnika dla wind elektrycznych czy hydroakumulatory do systemów kompensacji fal morskich. W tym sektorze wymagana jest perfekcja, czyli dokładnie to, co oferuje HYDAC.

Rozwiązania dla żurawi i dźwigów

Pompy HYDAC

Zarówno nasze pompy o zmiennej, jak i stałej wydajności pracują cicho. Ze względu na kompaktową budowę doskonale sprawdzają się na pełnym morzu. Urządzenia te posiadają certyfikat ATEX potwierdzający ich przydatność do pracy w obszarach zagrożenia wybuchem.

Więcej informacji na temat pomp HYDAC

Rozdzielacze sekcyjne blokowe HYDAC LX-6

Nasze rozdzielacze sekcyjne blokowe z czujnikiem obciążenia gwarantują precyzyjne reagowanie. Charakteryzują się kompaktową i energooszczędną konstrukcją, dzięki czemu nadają się do zastosowania w dźwigach i żurawiach pokładowych.

Więcej informacji na temat rozdzielaczy blokowych HYDAC

Hydroakumulatory HYDAC

Wszystkie żurawie i dźwigi narażone są na działanie bardzo dużych sił. W systemach bezpieczeństwa i kompensacji fal morskich hydroakumulatory HYDAC odpowiadają za gromadzenie energii. Dowiedz się więcej o naszych hydroakumulatorach.

Więcej informacji na temat hydroakumulatorów HYDAC

Siłowniki hydrauliczne firmy HYDAC

Niezawodne rozwiązania dla zadań wymagających precyzji. Nasze odpowiednio zabezpieczone przed korozją siłowniki hydrauliczne poruszają wysięgnikami żurawi. Zapoznaj się z naszym bogatym asortymentem siłowników. Oferujemy też dedykowane rozwiązania przeznaczone dla specjalistycznych jednostek pływających, takich jak pogłębiarki ssące czy koparki pływające.

Więcej informacji na temat siłowników HYDAC

Pokrywy ładowni i osprzęt ro-ro

Otwieranie i zamykanie: pokrywy ładowni, furty dziobowe i furty rufowe są często w ruchu. Muszą działać precyzyjnie i bez zarzutu, aby nic nie zagrażało ładunkowi i pasażerom. Ułatw sobie życie — oprócz siłowników hydraulicznych i jednostek napędowych, nasz kompletny pakiet rozwiązań hydraulicznych obejmuje odpowiednie technologie zaworów sterujących i czujników. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dobrać rozwiązanie hydrauliczne dostosowane do Twoich potrzeb.

Rozwiązania dla pokryw ładowni i osprzętu ro-ro

Siłowniki hydrauliczne firmy HYDAC

Nasze siłowniki hydrauliczne to niezawodne rozwiązania podnoszące pędniki i umożliwiające bezpieczną nawigację i poruszanie się po płytkich wodach. Poznaj naszą szeroką gamę produktów.

Więcej informacji na temat siłowników HYDAC

Czujniki firmy HYDAC

Zwiększ bezpieczeństwo funkcjonalne sprzętu pokładowego, wybierając nasze czujniki ciśnienia, kąta, położenia i przesunięcia liniowego. Dzięki nim rozwiązania dedykowane do pokryw ładowni i osprzętu ro-ro pracują bez zarzutu.

Więcej informacji na temat czujników HYDAC

Siłowniki elektryczne firmy HYDAC

Nasze siłowniki elektryczne z serii HEZ, pracujące z prędkością nawet 1 m/s, pomagają ustabilizować łodzie na wzburzonej wodzie. Siłowniki HYDAC to niezawodne rozwiązanie do napędzania elementów sterujących.

Więcej informacji na temat siłowników elektrycznych HYDAC

Windy kotwiczne

Windy kotwiczne pracują na maksymalnych obrotach, aby utrzymać statek na miejscu. Podczas cumowania lub holowania okrętów, wytrzymałe windy muszą oprzeć się siłom generowanym przez naturę.
Czy wiesz, że zalety systemów hydraulicznych są szczególnie widoczne w przypadku wind kotwicznych? Dzieje się tak, ponieważ specjalistyczne hydroakumulatory potrafią przechowywać energię zgromadzoną podczas aktywnej kompensacji fal morskich, aby uwolnić ją, gdy będzie potrzebna. Podczas tych operacji wykorzystywane są zaawansowane systemy HYDAC.

Rozwiązania dla wind kotwicznych

Jednostki napędowe firmy HYDAC

Nasze jednostki napędowe to doskonały wybór dla impulsowego i proporcjonalnego sterowania hamowaniem. Te kompaktowe produkty nadają się do wykorzystania w windach elektrycznych.

Czujniki ciśnienia firmy HYDAC

Maksymalne bezpieczeństwo wind pokładowych: niezawodne czujniki i przełączniki ciśnienia to niezbędne elementy systemu pomiaru ciśnienia w akumulatorach. Z tego powodu nasze produkty posiadają dopuszczenia uzyskane od wszystkich znanych towarzystw klasyfikacyjnych.

Więcej informacji na temat czujników ciśnienia HYDAC

Rozdzielacze firmy HYDAC

Nasze rozdzielacze sterują elementami wykonawczymi w układach hydraulicznych oraz kontrolują przepływ oleju. W naszym bogatym asortymencie mamy wersje gniazdowe, suwakowe, a także Ex.

Więcej informacji na temat rozdzielaczy HYDAC

Chłodzenie przekładni firmy HYDAC

Niezawodne systemy chłodzenia są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wind kotwicznych. Do wyboru mamy systemy chłodzenia powietrzem i cieczą oraz płytowe wymienniki ciepła. HYDAC ma w ofercie odpowiednie produkty zabezpieczone przed korozją.

Wiedza i serwis

Nasz międzynarodowy zespół serwisowy dba, aby Twoje maszyny były gotowe do pracy przez całą dobę. Nasze usługi to znacznie więcej niż tylko dostawa. Zajmujemy się też montażem i rozruchem technologicznym systemów hydraulicznych. We współpracy z naszymi spółkami zależnymi, HYCOM oraz KRAEFT Systemtechnik, oferujemy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie budownictwa okrętowego. – w Bremerhaven mamy też stanowisko badawcze, które udostępniamy naszym klientom.

Do pobrania Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań dla przemysłu stoczniowego? Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych komponentów i systemów.