Rozwiązania dla przemysłu stoczniowego z międzynarodową certyfikacją
Maszyny i urządzenia pokładowe
Niezależnie od tego, czy jest to statek wycieczkowy, handlowy, towarowy czy kontenerowiec - warunki środowiskowe na morzu stanowią ogromne obciążenie dla pokładu i nadbudówek statku. Wspieramy producentów układów, stocznie i firmy żeglugowe solidnymi rozwiązaniami, aby zapewnić bezpieczną i płynną pracę pomimo wysokich wymagań. HYDAC jest niezawodnym partnerem w rozwiązanych dla branży morskiej:
- Pokłady i nadbudówki
- Dźwigi i inne urządzenia podnośnikowe
- Pokrywy ładowni, wyposażenie RoRo
- Pokrywy luków
- Windy
- Drzwi zewnętrzne
Maszyny i urządzenia okrętowe
Maszyny i urządzenia okrętowe muszą spełniać najwyższe wymagania: zapewniać wysoką wydajność, trwałość i oszczędność miejsca. HYDAC oferuje rozwiązania o zoptymalizowanych wymiarach z certyfikatami wszystkich znanych towarzystw klasyfikacyjnych. Dzięki naszemu globalnemu zasięgowi jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Nasze komponenty i systemy wspierają następujące gałęzie przemysłu okrętowego:
- Sterowanie kierunkiem i siłą ciągu
- Płetwy stabilizujące
- Klapy trymujące
- Pędniki i śruby o zmiennym skoku
- Stery strumieniowe
- Pompy ładunkowe
- Maszyny sterowe
- Silniki okrętowe
- Woda balastowa
- Spalanie odpadów
Silniki okrętowe
Silnik okrętowy jest sercem każdego statku. Oznacza to, że jego niezawodne działanie jest niezbędne. Zaostrzone normy emisji spalin dla silników okrętowych również stanowią poważne wyzwanie dla firm. Pierwszorzędna jakość paliwa jest niezbędna, aby spełnić wymagania tej branży. Właśnie dlatego HYDAC oferuje wysokiej jakości technologię filtracji dla:
- Silników szybkoobrotowych
- Silników średnioobrotowych
- Silników wolnoobrotowych
Dekarbonizacja
Wrażliwość układów wtryskowych jest wynikiem ciągłej optymalizacji silników okrętowych i zwiększonych ograniczeń dotyczących szkodliwości paliw dla środowiska wynikających z normy Tier III. Aby zapewnić ich prawidłową pracę, wymagane jest paliwo o bardzo dużej czystości, niskiej zawartości zanieczyszczeń stałych. W przeciwnym razie układ wtryskowy może ulec uszkodzeniu. Jako lokalny ekspert, HYDAC oferuje rozwiązania filtracyjne dla każdej gałęzi przemysłu stoczniowego. Zmniejszamy koszty dzięki długiej żywotności filtra i wysokiemu poziomowi czystości paliwa za filtrem.
Dekarbonizacja: rozwiązania produktowe dla przemysłu stoczniowego
Ultradokładna filtracja HYDAC dla olejów napędowych
Nowy wkład filtracyjny Optimicron® FuelFine ze specjalną strukturą elementów został opracowany specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach dotyczących czystości oleju napędowego. W ten sposób HYDAC umożliwia uzyskanie klasy czystości wg. ISO poniżej 11/08/07. Dla silnika okrętowego to zrównoważona praca.
Filtry paliwa HYDAC HDMD/HDPD
Oszczędność zasobów i stabilna wydajność: nasze (podwójne) filtry w sprawdzonej jakości HYDAC spełniają wysokie wymagania dotyczące oczyszczania paliwa dla nowoczesnych silników wysokoprężnych. Dzięki niezawodnym systemom filtrującym z dopuszczeniem morskim są Państwo w dobrych rękach, jeśli chodzi o filtrację wstępną i główną.
Rozwiązania filtracyjne HYDAC dla paliw, oleju hydraulicznego i smarnego
Filtr AutoFilt® RF9 charakteryzuje się opatentowaną technologią płukania wstecznego z bezpieczną separacją mediów. Filtr AutoFilt® RF15 stale się oczyszcza i doskonale chroni olej smarny silnika – opcjonalnie można dodać ciągłe kondycjonowanie oleju smarnego.
Więcej informacji o filtrach HYDAC AutoFilt® RF9
Filtracja gazów i paliw alternatywnych od firmy HYDAC
Cząsteczki zanieczyszczeń w ciekłych i gazowych paliwach żeglugowych zanieczyszczają układy wtryskowe i silniki, pogarszając ich wydajność. Nasze filtry automatyczne są idealne do filtrowania biopaliw i oleju używanego do rozruchu, natomiast nasze filtry do gazu o szczególnie wytrzymałej, podwójnej konstrukcji odcinająco-spustowej są stosowane do paliw takich jak metanol. Ich sercem są nasze, nadające się do czyszczenia, wgłębne maty filtracyjne Chemicron® o szczególnie dużej powierzchni filtracyjnej i współczynniku retencji absolutnej wynoszącej 99,5%.
Więcej informacji na temat rozwiązań do filtracji gazów firmy HYDAC
Automatyczny filtr samoczyszczący AutoFilt® firmy HYDAC
Oddzielanie ciał stałych od wody płuczącej spaliny ma szczególne znaczenie w procesie dekarbonizacji, ponieważ prowadzi do zwiększenia wydajności całego procesu, a także chroni komponenty znajdujące się za filtrami. Nasze filtry z automatycznym płukaniem wstecznym działają niezależnie – oferujemy również odpowiednie rozwiązania do filtracji amin.
Moduły filtracji paliwa firmy HYDAC
Gwarancja spełnienia najwyższych wymogów czystości – dzięki modułowi filtracji paliwa firmy HYDAC! Nasza koncepcja skutecznej filtracji prowadzi do mniejszego zużycia wtryskiwaczy, zmniejszenia kosztów i wydłużenia żywotności silnika.
Monitorowanie systemu firmy HYDAC
HYDAC dostarcza szeroki zakres komponentów do budowy nowoczesnych systemów monitorowania stanu technicznego, które stanowią podstawę do przeglądów prewencyjnych. W ten sposób prowadzą one do efektywnych rozwiązań w zakresie serwisu i konserwacji, a także do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Trwałość, optymalizacja przestrzeni montażowej i redukcja masy
Przemysł morski musi mierzyć się z ekstremalnymi warunkami środowiskowymi i ograniczeniami przestrzennymi. Oznacza to, że wymagane są trwałe rozwiązania o kompaktowej konstrukcji. Współpracujemy z Państwem, aby zmniejszyć objętość oleju i zbiornika przy pomocy efektywnych rozwiązań firmy HYDAC. Pozwala to zaoszczędzić koszty i zasoby w dłuższej perspektywie, zarówno jeśli chodzi o prace eksploatacyjne, jak i konserwacyjne.
Trwałość, optymalizacja przestrzeni montażowej i redukcja masy: rozwiązania produktowe dla przemysłu stoczniowego
Optymalizacja zbiornika firmy HYDAC
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami premium umożliwiającymi aktywne kondycjonowanie płynów i osiągnięcie długotrwałych oszczędności – dzięki zmniejszeniu ilości oleju i ograniczeniu zużycia materiałów. Redukcja objętości zbiorników o 60–80% dzięki naszej optymalizacji
Technologia filtracji Air-X firmy HYDAC
Nasza technologia filtracji Air-X pozwala na efektywną oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu objętości oleju, ogromnej redukcji masy i zmniejszeniu zużycia materiałów. Dowiedz się więcej o zaletach naszych rozwiązań z zakresu filtracji.
Więcej informacji na temat optymalizacji zbiorników firmy HYDAC
Bloki zaworów sterujących z pomiarem obciążenia LX-6 firmy HYDAC
Nasz proporcjonalny zawór kierunkowy, oparty na pomiarze obciążenia z kompensacją ciśnienia w sekcji przed zaworem, przekonuje swoją modułową i kompaktową konstrukcją. Doskonale dopasowany do efektywnego wykorzystania w Państwa technologiach okrętowych.
Systemy chłodzenia HYDAC
Od chłodzenia przekładni wodą lub powietrzem po chłodzenie cieczą napędów elektrycznych: zapraszamy do zapoznania się naszą szeroką gamą systemów chłodzenia do wielu różnych zastosowań w przemyśle stoczniowym.
Systemy olejów smarnych i ich uzdatniania firmy HYDAC
Układy smarne w silnikach są bardzo wrażliwe: wymagany jest zarówno stabilny przepływ oleju, jak i stały poziom jego czystości. Firma HYDAC dostarcza dopasowane systemy smarne. Aby oszczędzać paliwo (ROI < 6 miesięcy), separatory oleju smarnego można zastąpić filtrami liniowymi HYDAC LMDP.
Zasilacze hydrauliczne HYDAC
Małe przestrzenie wymagają dużej kreatywności, jeśli w zasilaczach hydraulicznych maszyn i urządzeń okrętowych nie zamierza się iść na żadne kompromisy. HYDAC oferuje ekonomiczne rozwiązania w tym zakresie, a także ich montaż i konserwację.
HYDAC AutoFilt® seria
W przypadku poszukiwania wysoce efektywnego płukania wstecznego przy dużym obciążeniu zanieczyszczeniami dobrze jest skorzystać z naszych modeli z serii AutoFilt®seria Odkryj nowy systeme AutoFilt®Na przykład RF14 – który idealnie nadaje się również do modernizacji.
Bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo Państwa układów jest dla nas niezwykle ważne: aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, opracowujemy nasze rozwiązania zgodnie ze wytycznymi towarzystw klasyfikacyjnych. Oznacza to, że zawsze dostarczamy nasze komponenty z odpowiednimi certyfikatami materiałowymi i dopuszczeniami. Nasze czujniki z certyfikacją największych towarzystw klasyfikacyjnych pomagają w niezawodnym monitorowaniu układu. Dla płynnej pracy.
Bezpieczeństwo pracy: rozwiązania produktowe dla przemysłu stoczniowego
Bloki zaworów sterujących HYDAC
Aby efektywnie wykorzystywać paliwo i umożliwić płynną podróż po morzu, niezbędne są bloki zaworów sterujących do koordynacji klap trymujących. Dowiedz się więcej o naszej szerokiej gamie produktów, w tym o specjalnych blokach zaworów sterujących do łodzi motorowych i jachtów.
Czujniki HYDAC
HYDAC dostarcza szeroki zakres czujników do przemysłu morskiego – zarówno wersje standardowe, jak i produkty z certyfikacją, które zwiększają bezpieczeństwo funkcjonalne systemów monitorowania stanu technicznego. Sprawdź sam!
Pompy HYDAC
Oprócz naszej osiowo-tłoczkowej pompy o zmiennej wydajności PPV100S, w celu dostarczania ciśnienia do obiegu otwartego HYDAC oferuje szeroki zakres pomp, odpowiednich do zastosowań morskich. Z przyjemnością pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.
Siłowniki HYDAC
Ekstremalne warunki, długotrwała praca, wysokie obciążenia, zwiększone ryzyko korozji – żadna z tych rzeczy nie stanowi problemu dla siłowników hydraulicznych firmy HYDAC. Dostarczamy dopasowane siłowniki, spełniające konkretne wymagania i zgodne z najwyższymi standardami jakości.
Agregaty filtracyjne i odwadniające FAM firmy HYDAC
Nasza seria FluidAqua Mobil została zaprojektowana do oddzielania wolnej i rozpuszczonej wodyoraz gazu z cieczy hydraulicznych i smarnych. Wysoka oszczędność jest gwarantowana dzięki dużej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń i skuteczności filtracji.
Zasilacze hydrauliczne CA firmy HYDAC
Niezawodne otwieranie i zamykanie drzwi grodzi wodoszczelnych i luków stanowi na morzu szczególne wyzwanie. W tym kontekście nasz kompaktowy, zanurzony w oleju, zasilacz jest idealnym rozwiązaniem do hydraulicznego wspomagania Państwa rozwiązań.
Więcej informacji na temat zasilaczy HYDAC
Zawory kierunkowe firmy HYDAC
Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki naszym wysoce wydajnym zaworom przemysłowym: nasze wypróbowane i przetestowane zawory kierunkowe 4WE6 i 4WEH16 są idealne do stosowania w nadbudówkach i windach – dostępne także w wersji ATEX.
Maszyny sterowe HYDAC
Niezależnie od tego, czy jest to system steru z jedną, dwiema czy trzema płetwami, oferujemy odpowiednią hydraulikę dla każdego z nich. Nasz asortyment obejmuje nawet maszyny sterowe o podwójnym działaniu. Zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy.
Historia sukcesu
W jaki sposób HYDAC optymalizuje ciężkie silniki wysokoprężne w branży morskiej poprzez usprawnienie uzdatniania oleju i filtrację poprzez rozwiązania modernizacji!
W jaki sposób HYDAC optymalizuje ciężkie silniki wysokoprężne w branży morskiej poprzez usprawnienie uzdatniania oleju i filtrację poprzez rozwiązania modernizacji – dowiedz się więcej tutaj!
Dowiedz się więcej!