Globalne doświadczenie dla zastosowań w przemyśle oponiarskim

Maszyna do wulkanizacji opon

W procesie wulkanizacji opony otrzymują swoją ostateczną formę. Mamy rozwiązania dla zapewnienia wydajnej oraz ekonomicznej pracy Państwa maszyn. Od pionierskich systemów napędowych po innowacyjne systemy filtrów i nowoczesne technologie zaworów zgodne z normą DIN EN 16474: dzięki trwałym komponentom i systemom można osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Jesteśmy do dyspozycji na całym świecie.

Miksery

Produkcja opony wymaga zmieszania różnych rodzajów gumy, substancji chemicznych oraz materiałów wypełniających. W wyniku tego powstaje mieszanka, z której można uformować oponę. Aby wesprzeć Państwa w tym zakresie, firma HYDAC dostarcza szeroką gamę hydroakumulatorów, zasilaczy hydraulicznych i czujników do monitorowania przekładni. Pracujemy z Państwem nad optymalizacją pracy miksera – dla procesu produkcji opon o niskiej ilości odpadów.

Zrównoważony rozwój i konfiguracja systemu

Nowe technologie zyskują na popularności: autonomiczna jazda i elektromobilność mają wpływ na rynek produkcji opon. Kluczowe są zarówno wydajna praca maszyn, jak i odpowiedzialne zarządzanie zasobami. Poznaj zalety naszych energooszczędnych produktów o niskiej zawartości odpadów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najbardziej optymalne rozwiązanie dla Państwa potrzeb!

Zrównoważony rozwój w produkcji opon: nasze rozwiązania

Zespół optymalizacji zbiornika - technologia filtracji firmy HYDAC

Nasze nowatorskie rozwiązanie klasy premium z dodatkowym zespołem pielęgnacji oleju — zespół TRU firmy HYDAC optymalizuje odgazowywanie i odwadnianie cieczy. Dzięki temu można zmniejszyć ilość niezbędnego oleju a w konsekwencji zmniejszyć ślad węglowy.

Technologia filtrów Air-X firmy HYDAC

Zmniejsz swój wpływ na środowisko i jednocześnie oszczędzaj pieniądze dzięki naszej technologii filtracji Air-X: nasza koncepcja odgazowania umożliwia szybką redukcję zawartości gazów w oleju. W połączeniu z naszą technologią symulacji dostępne są dodatkowe opcje oszczędności. W pełni wykorzystaj swój potencjał w produkcji opon.

Więcej informacji na temat Air-X firmy HYDAC

Napęd o zmiennej prędkości obrotowej HYDAC KineSys

Dzięki falownikowi a następnie dostosowaniu prędkości obrotowej do danego procesu w maszynie możesz zoptymalizować zużycie energii. Wewnętrzne sterowanie z pętlą zwrotną umożliwia dostosowanie ciśnienia i przepływu do aktualnego zapotrzebowania - dzięki temu produkcja opon jest jeszcze bardziej wydajna!

Więcej informacji na temat KineSys firmy HYDAC

Siłowniki elektryczne KineSys firmy HYDAC

Łatwa integracja i bezobsługowość: nasze siłowniki elektryczne umożliwiają uzyskanie ruchu liniowego. Dzięki naszym różnorodnym wariantom instalacji mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania. Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat HEZ firmy HYDAC

Agregat do odwadniania i filtracji FAM firmy HYDAC

Zwiększ dostępność mikserów oraz pras wulkanizacyjnych - nasza seria Fluid Aqua Mobil minimalizuje zawartość gazów i zanieczyszczeń cząstkami stałymi w cieczach roboczych. Dla maksymalnej żywotności komponentów i dłuższych okresów między wymianami oleju.

Więcej informacji na temat urządzenia FAM firmy HYDAC

Zespół do pielęgnacji cieczy firmy HYDAC

Przyjazne dla użytkownika, skuteczne i łatwe do rozbudowy: nasza seria urządzeń do usuwania Varnishu eliminuje produkty degradacji oleju z olejów mineralnych. Oznacza to, że można zwiększyć żywotność cieczy przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości jej zużycia. Dedykowany do nowych jak również przy modernizacji już istniejących systemów.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Czy zapoznaliście się Państwo z najnowszymi zmianami w przepisach i normach dotyczących maszyn do wulkanizacji opon (DIN EN 16474) i mikserów (DIN EN 12013)?

Współpracując z firmą HYDAC, macie Państwo kompetentnego partnera, który pomoże w opracowaniu koncepcji bezpieczeństwa zgodnej z normami przemysłowymi. Prosimy o kontakt w celu oceny Państwa strategii bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie funkcjonalnym

Nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego w produkcji opon

Hydrauliczne bloki zaworowe firmy HYDAC dedykowane dla maszyn wulkanizacyjnych.

Zoptymalizuj proces wulkanizacji opon dzięki naszym niezawodnym blokom zaworowym. Opracowane i wyposażone we wszystkie wymagane zawory zgodnie z normą C. Zapraszamy do kontaktu z nami, a zaproponujemy rozwiązanie spełniające Państwa oczekiwania.

Blok zaworowy HYDAC dedykowany dla kompresorów do pompowania opon po wulkanizacji (PCI)

Aby zapewnić funkcję bezpieczeństwa kompresorów, dostarczamy dedykowane bloki zaworowe. Dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo funkcjonalne pras do wulkanizacji opon. HYDAC jest Państwa globalnym partnerem w rozwoju komponentów i systemów do produkcji opon.

Digitalizacja, łączność i monitorowanie stanu technicznego

Szukacie Państwo optymalizacji wskaźników OEE w swojej firmie? Zwiększ dostępność, wydajność i jakość swoich maszyn dzięki naszym elektronicznym rozwiązaniom do monitorowania i analizy. Analizując olej hydrauliczny oraz mierząc w nim zawartość wody, możemy na wczesnym etapie wykryć problemy z przekładnią w mikserze. W ścisłej współpracy z Państwem opracowujemy koncepcję monitorowania stanu technicznego maszyn dla zastosowań w przemyśle oponiarskim.

Digitalizacja i monitoring w produkcji opon - nasze rozwiązania

Urządzenie p0-Guard firmy HYDAC do akumulatorów hydraulicznych

Większa wydajność dzięki inteligentnym czujnikom – nasz kompaktowy elektroniczny presostat ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym minimalizuje koszty przestojów dzięki niezawodnemu monitorowaniu ciśnienia wstępnego akumulatora hydraulicznego. Dowiedz się więcej o swoich potencjalnych oszczędnościach.

Więcej informacji na temat EDS 3400 firmy HYDAC

Wskaźnik zabrudzenia filtra Virtual Fluid Lab firmy HYDAC

Nowa generacja inteligentnych czujników: nasz inteligentny czujnik VFL określa pozostały czas do końca okresu użytkowania wkładu filtracyjnego. Pozwala to na zaplanowanie prac służb utrzymania ruchu. Pełne wykorzystanie żywotności wkładów filtracyjnych– dla efektywnej produkcji opon.

Więcej informacji na temat Virtual Fluid Lab firmy HYDAC.

Pakiet CMX firmy HYDAC zwiększa transparentność danych!

Pakiet CMX Suite firmy HYDAC pozwala zwiększyć przejrzystość danych! Dzięki pozyskiwaniu, strukturyzacji oraz wizualizacji danych, nasze urządzenia i oprogramowanie wspierają cyfrową transformację Państwa maszyn. Lokalnie na Twoim serwerze lub w chmurze

Data+ Box firmy HYDAC

Korzystaj z dostępu w czasie rzeczywistym do danych z czujników i danych z maszyn. Umożliwia to optymalne planowanie konserwacji i zwiększa wydajność produkcji opon. Nasze solidne i kompaktowe urządzenia peryferyjne ułatwiają automatyzację.

Więcej informacji na temat urządzenia do zbierania danych firmy HYDAC

Czujniki HYDAC z interfejsem IO-Link

Polegaj na firmie HYDAC jako partnerze posiadającym ogólnoświatowe doświadczenie. Razem możemy stworzyć innowacyjne produkty i rozwiązania. Już teraz dostarczamy szeroką gamę inteligentnych czujników z interfejsami IO-Link. Poznaj naszą ofertę produktów!

Więcej informacji na temat czujników HYDAC z interfejsem IO-Link

Inteligentny przetwornik ciśnienia firmy HYDAC

Mały, kompaktowy, solidny: dzięki naszemu przetwornikowi ciśnienia można zoptymalizować dostępność maszyn do produkcji opon. Zwiększona transparentność pozwoli Państwu na bardziej efektywne wykorzystanie środków. HPT 1400 jest dostępny z interfejsem CAN lub bez niego.

Więcej informacji na temat HPT 1400 firmy HYDAC

Do pobrania