Państwa doświadczony partner w zakresie komponentów i systemów dla przemysłu celulozowo-papierniczego
Produkcja papieru
Produkcja papieru wysokiej jakości wymaga maksymalnej dyspozycyjności maszyny. Osiągamy to dzięki wydajnej filtracji i chłodzeniu cieczy w naszych systemach hydraulicznych, smarnych i wodnych - oszczędzając przy tym koszty utrzymania i eksploatacji. Jednocześnie wykorzystujemy naszą wiedzę, aby rozwijać Państwa Firmę w zakresie ochrony zasobów, zrównoważonego rozwoju i niezawodności procesów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom HYDAC.
Produkcja masy celulozowej
Masa celulozowa jako główny składnik produkcji papieru, sama w sobie jest pozyskiwana przy użyciu skomplikowanej procedury - każda usterka na etapach produkcji może spowodować zatrzymanie całego procesu. HYDAC dostarcza szeroki zakres systemów hydraulicznych i smarnych, komponentów do uzdatniania wody, czujników pomiarowych i serwisu olejowego - aby zwiększyć i utrzymać dyspozycyjność systemu.
Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów
Wyprodukowanie 1 kg papieru z drewna ciągle wymaga jeszcze około 500 litrów wody. Zrównoważone, chroniące zasoby podejście do produkcji, to kluczowe zagadnienie dla przyszłości przemysłu papierniczego. HYDAC oferuje zawansowane technologicznie komponenty, które pozwalają na oszczędzanie wody świeżej oraz prowadzenie gospodarki zakładowej w zamkniętym obiegu wodnym.
Zrównoważony rozwój w produkcji masy celulozowej i papieru: nasze rozwiązania produktowe
Technologia filtracji Air-X firmy HYDAC
Innowacja HYDAC w zakresie filtracji olejów hydraulicznych i smarnych w maszynach papierniczych: zastosowanie filtra Air-X pozwala na zmniejszenie objętość zbiornika Oprócz oszczędności miejsca, można również skutecznie ograniczyć emisję CO2.
Automatyczny filtr samoczyszczący AutoFilt® RF3 firmy HYDAC
Automatyczny filtr samoczyszczący AutoFilt® RF3 ze stożkowymi wkładami filtracyjnymi zapewnia maksymalną wydajność podczas filtracji i najwyższą możliwą skuteczność podczas płukania wstecznego. Skorzystaj z wielu zalet naszej zrównoważonej technologii filtracji.
Filtr AutoFilt® TwistFlow firmy HYDAC
Wydajny i przyjazny dla użytkownika - nasz filtr TwistFlow jest zalecany do zastosowania w układach o dużych wahaniach jakości nieuzdatnianej wody. Ciągła praca filtra zapewnia stałą filtrację. Dowiedz się o naszych zrównoważonych rozwiązaniach.
HYDAC System OXiStop rozwiązanie dla zbiorników
System OXiStop pozwala na nawet o 10-cio krotne zmniejszenie objętości zbiornika oleju, zmniejsza ilość gazów wewnątrz zbiornika oraz redukuje ilość zanieczyszczeń mogących wniknąć do zbiornika. Zwiększ żywotność oleju w długim okresie dzięki naszej innowacyjnej technologii.
Wskaźnik zanieczyszczenia VFL firmy HYDAC
Aby zapewnić pełne wykorzystanie wkładu filtrującego, nasze wirtualne laboratorium płynów (Virtual Fluid Lab) wskazuje pozostały okres eksploatacji wkładów filtracyjnych. Jest to możliwe dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie filtracji. Obniż koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie dzięki naszemu inteligentnemu algorytmowi.
Efektywność energetyczna
Zminimalizowanie strat ciśnienia, optymalizacja czasów wyłączenia i przestojów oraz efektywne chłodzenie urządzeń pozwala na skuteczne oszczędzanie energii w przemyśle celulozowo-papierniczym – jest to korzystne zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym. Energooszczędne systemy napędowe ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa. Oprócz odpowiedniej technologii, HYDAC posiada wymagane know-how, aby idealnie dostosować nasze zastosowania do Państwa potrzeb.
Efektywność energetyczna w produkcji masy celulozowej i papieru: nasze rozwiązania produktowe
Wkład filtracyjny firmy HYDAC – Optimicron® Pulp & Paper
Firma HYDAC opracowała serię wkładów filtrujących Optimicron® Pulp & Paper do filtracji typowych olejów stosowanych w maszynach papierniczych. Stosuje się ją do układów smarowania smarowania w sekcji suchej, w sekcji mokrej i w kalandrze. Przedłużamy żywotność – dzięki zwiększonej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń.
System chłodzenia ciecz/woda od HYDAC
Nasz FWKS to kompaktowy system chłodzenia pasywnego dla obiegów chłodzenia i smarowania. HYDAC oferuje szeroką gamę produktów do efektywnego chłodzenia: od systemów chłodzenia cieczy i chłodnic powietrza do agregatów chłodzących.
Stacja hydroakumulatorów tłokowych HYDAC
Od komponentu do systemu – nasze modułowe portfolio hydroakumulatorów tłokowych umożliwia pełną realizację Państwa życzeń i specyficznych wymagań. Wspólnie znajdziemy dla Państwa optymalne rozwiązanie.
Więcej informacji o stacjach hydroakumulatorów tłokowych HYDAC
Rozwiązanie napędu o zmiennej prędkości HYDAC
KineSys oferuje dopasowane do wymagań użytkownika komponenty i systemy zwiększające efektywność energetyczną dzięki wysokowydajnym napędom hydraulicznym o zmiennej prędkości. Dowiedz się o naszych innowacyjnych napędach.
Niezawodność procesu
Nasze rozwiązania HYDAC mające podnieść niezawodność procesów są ukierunkowane na redukcję nieplanowanych przestojów oraz długotrwałą ochronę elementów systemu w produkcji masy celulozowej i papieru. Zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami, w jakości potwierdzonej międzynarodowymi certyfikatami, układy filtracji i systemy, spełniają specyficzne wymagania branżowe i zapewniają bezpieczną pracę zakładu.
Niezawodność procesu produkcji masy celulozowej i papieru: nasze produkty
Agregaty hydrauliczne i smarne HYDAC
Od komponentu do kompletnego systemu pod klucz - wykorzystując swoją fachową wiedzę na temat przemysłu papierniczego, HYDAC oferuje we współpracy z Państwem opracowanie indywidualnych rozwiązań. Optymalizacja systemów zasilania olejem.
Czujniki HYDAC z interfejsem IO-Link
Chcesz dołączyć do Przemysłu 4.0 – nasze czujniki IO-Link to umożliwiają. Służą one jako cyfrowy interfejs dla siłownika i czujnika poziomu, a ich zdalna parametryzacja umożliwia dokonywanie regulacji w trakcie rozruchu lub podczas bieżącej eksploatacji systemu.
Filtracja oleju
Jako ekspert w dziedzinie zastosowań w technice płynów, dostarczamy kompaktowe i łatwe w obsłudze serie filtrów NF n+1, które zapewniają osiągnięcie wymaganej czystości cieczy roboczych. Na naszych systemach modułowych można polegać.
Dyspozycyjność systemu
Unikalna usługa all-inclusive firmy HYDAC zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu i zawiera: kompetentne doradztwo w zakresie komponentów i części zamiennych, niezawodny, globalny serwisowi oraz cyfrowy system monitorowania stanu i predykcji. Dzięki naszym rozwiązaniom torujemy drogę do Państwa cyfryzacji. Można na nas liczyć!
Dyspozycyjność systemu w produkcji masy celulozowej i papieru: nasze rozwiązania produktowe
CMX Suite od HYDAC
Zwiększamy dyspozycyjność Państwa systemów dzięki sieciowemu, predykcyjnemu monitorowaniu. Nasza platforma CMX analizuje i wizualizuje dane dotyczące procesów i maszyn. Gwarancja bezpieczeństwa – na lokalnym serwerze lub w chmurze.
Urządzenie odwadniające FAM firmy HYDAC
Niższa zawartość wody i mniejsze zanieczyszczenie cząstkami stałymi w cieczach roboczych, zwiększa żywotność komponentów i dyspozycyjność maszyn. Dowiedz się o FluidAqua Mobil - naszej niezawodnej ochronie przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń.
Jednostki do usuwania nagaru HYDAC
Oferowane do pielęgnacji olejów mineralnych, przyjazne dla użytkownika, urządzenia do usuwania nagaru mają zastosowanie w modernizowanych i w budowanych nowych instalacjach. Zwiększ wydajność pracy dzięki skutecznemu usuwaniu nagaru.
Pakiet monitorowania stanu HYDAC Condition Monitoring Package
Nasz CMP służy do ciągłego monitorowania zanieczyszczenia cząstkami stałymi i nasycenia wodą cieczy hydraulicznych i smarnych. Odkryj zalety naszego systemu online do monitorowania stanu oleju - naszego kompletnego rozwiązania utrzymania maszyny w oparciu o monitoring stanu oleju.