Szerokie doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów zakładów energetycznych
Elektrownie z turbiną gazową
Elektrownia tego typu charakteryzuje się szybkimi rozruchami (w minutach) i możliwością przywrócenia zasilania – co wiąże się z wysokimi wymaganiami w zakresie dostępności systemu. Ten typ elektrowni charakteryzuje się szybkimi rozruchami (w minutach) i możliwością odbudowy zasilania – co skutkuje wysokimi wymaganiami w zakresie dostępności systemu. W oparciu o nasze doświadczenie wspieramy Państwa jako partner w rozwoju i oferujemy szeroką gamę produktów do serwisowania układów olejowych i związanych z bilansem zadań zakładu (BoP).
Elektrownie z turbiną parową
Elektrownie z turbinami parowymi nadal pokrywają największą część światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Produkcja energii elektrycznej za pomocą hydraulicznych turbin parowych zwiększa wydajność wszystkich elektrowni, od jądrowych po geotermalne. Dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie sterowania turbinami i smarowania, HYDAC oferuje cały szereg możliwości optymalizacji pracy zakładu. Umożliwia to aktywne oszczędzanie zasobów przy jednoczesnym długoterminowym obniżeniu kosztów obsługi.
Elektrownie rozproszone
Elektrownie rozproszone radzą sobie z nagłym zapotrzebowaniem na energię ze strony konsumentów. Ekologiczne elektrociepłownie oferują imponująco niskie wartości emisji. Agregaty i generatory awaryjne niezawodnie pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną i mają kluczowe znaczenie w przypadku nieplanowanych przerw w dostawie prądu. Zapraszamy do współpracy z HYDAC, aby zoptymalizować komponenty hydrauliczne i układy pomocnicze. W ten sposób można obniżyć długoterminowe koszty, jednocześnie stale zwiększając niezawodność i efektywność systemów.
Generatory ekspandera
Generatory ekspandera i turboekspandery wytwarzają energię elektryczną z odpadowego ciepła przemysłowego, biomasy i energii geotermalnej. W dziedzinie energii odnawialnych ta kluczowa właściwość ułatwia produkcję energii elektrycznej w Organicznych cyklach Rankine’a (z ang. Organic Rankine Cycles – "ORC"), w sposób ekonomiczny i neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla! Dzięki naszym znormalizowanym i zajmującym niewiele miejsca układom do smarowania łożysk i sterowania turbinami hydraulicznymi można trwale zmniejszyć zużycie zasobów. Wejdź na drogę ku bardziej ekologicznej przyszłości dzięki naszej technologii Air-X.
Zrównoważony rozwój i standaryzacja
Zrównoważony rozwój
HYDAC wspólnie z Państwem opracuje indywidualne rozwiązanie dla energooszczędnego działania Państwa elektrowni. Standaryzacja poprzez doposażenie w zoptymalizowane energetycznie komponenty i systemy oferuje znaczny potencjał długoterminowej oszczędności kosztów. Zmniejsz obciążenie cieplne i energetyczne swojego systemu – skontaktuj się z nami już teraz!
Zrównoważony rozwój i standaryzacja dla elektrowni: Nasze rozwiązania produktowe
Turbinowe układy hydrauliczne HYDAC
Dowiedz się więcej o naszym asortymencie EHC-U: standardowe rozwiązanie systemowe dla układu turbin pomocniczych. „Zaprojektowane z uwzględnieniem kosztów” z indywidualnie dobranymi, seryjnie produkowanymi komponentami hydraulicznymi: nasze produkty EHC-U są przyjazne dla środowiska i Państwa budżetu.
Systemy smarowania łożysk HYDAC
Zapraszamy do zapoznania się z zaletami naszej bogatej oferty znormalizowanych, modułowych i zróżnicowanych wielkościowo systemów smarowania. Nasze innowacyjne portfolio uzupełnia opatentowana technologia odgazowywania środków smarnych. Znajdź idealne rozwiązanie dla siebie, aby obniżyć koszty systemu w długim okresie czasu.
Moduły filtracji oleju napędowego HYDAC
Odkryj nasze kompaktowe i wydajne moduły filtracji oleju napędowego. Poprzez konkretne symulacje zastosowań dostosowujemy wydajność naszych modułów do Państwa indywidualnych wymagań. Zoptymalizuj pracę swoich generatorów i agregatów prądotwórczych w trybie awaryjnym dzięki zastosowaniu podwójnego układu paliwowego.
Chłodnice oleju/powietrza HYDAC
Nasze chłodnice oleju/powietrza szczególnie dobrze sprawdzają się w elektrowniach rozproszonych. Moduły mają zwartą, modułową budowę i umożliwiają regulację prędkości. Pracują cicho i mieszczą się nawet na dachach kontenerów agregatów. Czytaj więcej o naszych zrównoważonych rozwiązaniach.
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Aby zagwarantować sprawne działanie, elektrownia musi spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. HYDAC jest Państwa kontaktem w zakresie skutecznego wdrażania przepisów dotyczących bezpieczeństwa. W szczególności koncentrujemy się na analizie i modernizacji istniejących systemów poprzez wdrażanie standardowych rozwiązań produktowych oraz komponentów z certyfikatem SIL zgodnie z IEC 61508 i IEC 61511.
Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrowni:
Elektrohydrauliczny system sterowania bezpieczeństwem HYDAC
Doskonała dostępność, łatwość konserwacji, wysoka niezawodność ... nasz opatentowany system kontroli bezpieczeństwa spełnia rygorystyczne wymagania nowoczesnych turbin parowych zgodnie z normami IEC 61508 i IEC 61511. Pozostańcie Państwo po bezpiecznej stronie z HYDAC i dowiedzcie się więcej o EHC-S.
Elektrohydrauliczny układ napędowy HYDAC
Nasz EHC-A stał się niezbędny w kontroli instalacji gazowych lub parowych w nowoczesnych elektrowniach cieplnych. W przypadku EHC-AA możliwa jest również praca samodzielna. Nasze napędy elektrohydrauliczne pracują z wysoką precyzją; dzięki systemowi modułowemu HYDAC są one również bardzo ekonomiczne.
Kierunkowy zawór suwakowy HYDAC z kontrolą położenia
Z myślą o bezpiecznym sterowaniu turbinami gazowymi opracowaliśmy opatentowaną technologię zaworów, które mogą być stosowane w centralnych układach hydraulicznych. Dzięki temu można zapewnić rezerwy o dopuszczalnym ciśnieniu do 350 bar. Dowiedz się więcej o naszych zaworach kierunkowych WSER z wbudowanym czujnikiem.
Więcej informacji na temat kierunkowego zaworu grzybkowego HYDAC
Bilans zakładu
Czy chcą Państwo zapewnić bezproblemową pracę przy krótkich okresach międzyobsługowych? Jesteśmy Państwa lokalnym kontaktem w zakresie optymalizacji dostępności systemu. Monitorowanie online głównych parametrów cieczy i zastosowanie skoordynowanych systemów oczyszczania cieczy są kluczowymi elementami, jeśli chodzi o optymalne dostosowanie czasów serwisowania i konserwacji.
Bilans zakładu w elektrowniach: Nasze rozwiązania produktowe
Jednostka odwadniająca FAM firmy HYDAC
Czy większe starzenie się cieczy spowodowane parą technologiczną i wprowadzonym wilgotnym powietrzem otoczenia zakłóca prawidłowe funkcjonowanie zakładu energetycznego i ogranicza smarowanie łożysk turbiny? Zapoznaj się z naszą ofertą modułowych systemów odwadniania. HYDAC FAM wydłuża żywotność cieczy, zapewnia kompleksową opiekę nad środkami smarnymi i wyraźnie zwiększa dostępność systemu.
Jednostki do usuwania nagaru HYDAC
Nasza oferta VEU przygotowuje oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych w układach sterowania turbinami. Skutecznie usuwa produkty starzenia się oleju (nagar), poprawiając tym samym trwałość płynu. Unikalność naszego produktu wynika w szczególności z łatwości obsługi i modułowej konstrukcji. Z przyjemnością Państwu doradzimy.
Zestaw do pomiaru zanieczyszczeń firmy HYDAC
Dowiedz się więcej o naszym kompaktowym i ekonomicznym systemie modułu monitorowania stanu online dla optymalnego smarowania łożysk w turbinach gazowych i parowych. Nasza seria CSM-E „plug and play” stanowi istotny wkład w długoterminowe utrzymanie elektrowni.