Chcesz poznać przyszłość produkcji akumulatorów?Nasze produkty robią różnicę

Podobnie jak pakiet akumulatorów, HYDAC składa się z różnych ogniw – nie zajmujemy się „tylko filtrami i akumulatorami”. Oferujemy również szeroką gamę rozwiązań do produkcji oszczędzających zasoby komponentów do ogniw akumulatorowych, zwłaszcza akumulatorów litowo-jonowych. Jako silny zespół pomagamy producentom akumulatorów, aby procesy produkcyjne były bardziej wydajne i zrównoważone. Wspólnie wyznaczmy nowe standardy w produkcji akumulatorów – dowiedz się więcej o naszych produktach.

Stoisz przed konkretnym wyzwaniem? Uzyskaj poradę od naszych ekspertów

Produkcja ogniw akumulatorowych

Ogniwa akumulatorowe są podstawowymi elementami konstrukcyjnymi akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych. Poszczególne komponenty są produkowane w kontrolowanym środowisku, z wykorzystaniem wielu różnych procesów produkcyjnych, następnie są montowane w ogniwo akumulatorowe. Najpopularniejszymi formatami akumulatorów są ogniwa woreczkowe, ogniwa cylindryczne i ogniwa pryzmatyczne. HYDAC wspiera proces produkcji na wiele sposobów, niezależnie od tego, czy chodzi o energooszczędne napędy, technologię zaworową, czy zarządzanie temperaturą.

Nasze rozwiązania produktowe do produkcji ogniw akumulatorowych

Układy napędowe firmy HYDAC

Niezależnie od tego, czy chodzi o mieszanie materiałów aktywnych do elektrod akumulatorowych, sprężanie elektrod w pakiety, silniki elektryczne i przekładnie na stanowiskach testowych, czy też głębokie tłoczenie tac akumulatorowych w prasach – hydraulika jest wszechobecna w produkcji pojazdów elektrycznych. Dzięki układom hydraulicznym o zmiennej prędkości i siłownikom elektromechanicznym zapewniamy rozwiązania napędowe, które są wydajne, współpracujące z siecią, kompaktowe i łatwe w utrzymaniu.

Więcej informacji na temat HYDAC KineSys

Płytowe wymienniki ciepła HYDAC

Płytowe wymienniki ciepła w produkcji akumulatorów umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury, co przekłada się na wydajny i stabilny proces produkcji. W systemach chłodzenia i ogrzewania regulują temperaturę podczas powlekania elektrod, procesu suszenia lub obróbki elektrolitu. Wydajny transfer ciepła optymalizuje efektywność energetyczną procesów produkcyjnych i poprawia jakość ogniw akumulatorowych.

Więcej informacji na temat płytowych wymienników ciepła HYDAC

Rozwiązania filtracyjne HYDAC

W procesie produkcji wykorzystywane są różne płyny. Muszą być one oczyszczone z zanieczyszczeń, aby chronić jakość ogniw akumulatorowych. Filtry HYDAC usuwają cząstki lub inne zanieczyszczenia z płynów i zapewniają zwiększenie produkcji oraz zminimalizowanie niepotrzebnego zużycia zasobów. Jednocześnie skuteczna filtracja poprawia jakość ogniw akumulatorowych, co przekłada się na wyższą jakość produkcji ogniw akumulatorowych.

Więcej informacji o filtrach HYDAC

Zawory współosiowe HYDAC

Zawory CX firmy HYDAC są stosowane w produkcji ogniw akumulatorowych do kontroli i regulacji podciśnienia, cieczy lub gazów w procesie produkcyjnym. Kontrolowane otwieranie i zamykanie zaworów umożliwia precyzyjną i równomierną dystrybucję mediów w ogniwach akumulatorowych. Nasze zawory CX zapewniają wysoką dokładność i niezawodność, co przekłada się na wydajną produkcję ogniw akumulatorowych.

Więcej informacji na temat zaworów współosiowych HYDAC

Produkcja modułów akumulatorowych

Po zamontowaniu poszczególnych ogniw w akumulatorze litowo-jonowym, łączy się je w taki sposób, aby tworzyły moduły. Moduł składa się z kilku ogniw połączonych szeregowo lub równolegle w celu uzyskania pojemności i napięcia wymaganego przez pojazd elektryczny. Montaż modułów obejmuje połączenie ogniw ze sobą i wykonywanie połączeń elektrycznych między nimi. Odbywa się to poprzez spawanie, lutowanie lub inne techniki łączenia. HYDAC wspiera producentów akumulatorów w procesie łączenia, między innymi poprzez energooszczędne systemy chłodzenia. Rozwiązania montażowe HYDAC do modułów akumulatorowych służą do napinania ogniw.

Nasze rozwiązania produktowe do produkcji modułów akumulatorowych

Sprężarkowe układy chłodzenia HYDAC

Energooszczędny agregat chłodniczy RFCS służy do chłodzenia rożnych cieczy, takich jak woda, roztwór woda-glikol, woda demineralizowana lub olej do temperatury otoczenia bądź niższej. Niezależnie reguluje temperaturę czynnika chłodzącego do wstępnie ustawionej wartości zadanej. W zależności od tego, czy jest to chłodzenie powietrzem czy wodą, dostępne są zakresy mocy od 0,3 kW do 200 kW. Dzięki opatentowanej metodzie mieszania oraz bezuszczelnieniowej konstrukcji pompy zanurzeniowej nasz układ chłodzenia jest idealnym rozwiązaniem.

Więcej informacji na temat systemów chłodzenia firmy HYDAC

Systemy chłodzące powietrze-ciecz firmy HYDAC

Kompaktowy system chłodzenia powietrze-ciecz z plastikowym zbiornikiem, pompą cyrkulacyjną, wymiennikiem ciepła oraz wentylatorem, do obwodów chłodzenia z wodą, glikolem lub olejem mineralnym. Chłodziwo jest kierowane przez przewody chłodzące do komponentów, które mają być chłodzone. Nasz FLKS zwiększa wydajność chłodzenia napędów i urządzeń w produkcji akumulatorów.

Więcej informacji na temat FLKS firmy HYDAC

Systemy chłodzenia ciecz-woda firmy HYDAC

Wysokowydajny układ chłodzenia ciecz-woda składa się z płytowego wymiennika ciepła, zbiornika z pompą cyrkulacyjną oraz dodatkowych akcesoriów. Układ jest idealny do systemów z precyzyjną kontrolą temperatury (obwody smarowania) i jest stosowany głównie jako obwód pośredni z kontrolą temperatury. Zaleta: Układ i chłodzone części nie mają kontaktu z samym medium chłodzącym (wodą), co pomaga zapobiegać zanieczyszczeniom i korozji w układzie.

Więcej informacji na temat FWKS firmy HYDAC

Cieczowe płyty chłodzące HYDAC

Cieczowe płyty chłodzące są stosowane w produkcji akumulatorów wszędzie tam, gdzie komponenty elektroniczne muszą pracować z wysoką wydajnością i muszą być chłodzone bezpośrednio. Nasze płyty chłodzące charakteryzują się niestandardową konstrukcją, najwyższą jakością i wymiarami do 1600 mm × 750 mm.

Rozwiązania montażowe HYDAC dla modułów akumulatorowych

Przy przejściu na pojazdy elektryczne z systemami akumulatorowymi kluczowa jest odpowiednia technologia montażu. Dzięki naszym stalowym opaskom, które są produkowane w całkowicie zautomatyzowanym procesie zgodnie z wytycznymi motoryzacyjnymi IATF 16949, mamy odpowiednie rozwiązania do montażu systemów akumulatorowych, niezależnie od kształtu, rozmiaru lub poziomu napięcia (od 24 V do 800 V).

Więcej informacji na temat rozwiązań montażowych HYDAC

Produkcja pakietów akumulatorów

Ostatnim etapem produkcji akumulatora litowo-jonowego do pojazdów elektrycznych jest montaż pakietu. W tym przypadku producenci akumulatorów montują moduły w kompletny pakiet akumulatorów. Pakiet akumulatorów jest montowany z kilku modułów zgodnie z wymaganą pojemnością i napięciem. Pakiet akumulatorów jest instalowany w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego, metalu lub ich kombinacji. Komponenty hydrauliczne firmy HYDAC wspierają proces produkcji obudów.

Nasze rozwiązania produktowe do produkcji akumulatorów

System zarządzania chłodziwem FCU 5000 firmy HYDAC

Chłodziwo również odgrywa ważną rolę w produkcji akumulatorów. Dlatego mamy dla naszych klientów idealne rozwiązanie. HYDAC FCU 5000 działa w pełni automatycznie i mierzy dokładne stężenie, wartość pH, przewodność elektryczną i temperaturę chłodziwa. Stężenie i poziom w zbiorniku są utrzymywane na poziomie docelowym dzięki inteligentnemu uzupełnianiu – bez konieczności obsługi i inteligentnie połączone z siecią za pośrednictwem chmury.

Więcej informacji na temat FCU 5000 firmy HYDAC

Technologia zaworowa HYDAC

Firma HYDAC korzysta z dziesięcioleci doświadczeń w technologii zaworowej. Z biegiem lat ciągłe rozszerzanie asortymentu poszczególnych typów zaworów zaowocowało niezwykle wszechstronną i kompletną ofertą produktów, która umożliwia zastosowanie niemal wszystkich opcji podczas projektowania układów hydraulicznych. Oznacza to, że mamy również zawory odpowiednie dla produkcji akumulatorów.

Więcej informacji na temat zaworów HYDAC

Infrastruktura produkcyjna

Ze względu na wysokie wymagania energetyczne w produkcji akumulatorów, w zakładach produkcyjnych potrzebnych jest wiele obwodów chłodzenia. Aby skrócić czas konserwacji i serwisowania oraz osiągnąć stabilne procesy, producenci akumulatorów muszą chronić zainstalowane przez siebie wymienniki ciepła. Można to osiągnąć poprzez niezawodne filtrowanie wody chłodzącej. Automatyczne filtry z płukaniem wstecznym i filtry sieciowe firmy HYDAC mają kluczowe znaczenie dla ochrony systemu.

Nasze rozwiązania produktowe do infrastruktury produkcyjnej

HYDAC Automatyczne filtry z płukaniem wstecznym

Zanieczyszczenie cząstkami wody procesowej oraz innych cieczy roboczych zwiększa zużycie komponentów systemowych, rurociągów i zaworów. Zanieczyszczenia pogarszają również jakość ogniw akumulatorowych. Nasze automatyczne filtry z płukaniem wstecznym AutoFilt®wykazały niezwykłą skuteczność w zapobieganiu temu zjawisku. Charakteryzują się strukturą zoptymalizowaną, jeśli chodzi o warunki przepływu, a także elastyczną konstrukcją, dzięki czemu są łatwe w montażu zarówno w systemach istniejących, jak i nowych.

Więcej informacji na temat automatycznych filtrów z płukaniem wstecznym HYDAC

Liniowe filtry procesowe HYDAC

Liniowe Filtry procesowe HYDAC umożliwiają skuteczną separację wszystkich rodzajów ciał stałych. Dzięki różnorodności konstrukcji i materiałów filtracyjnych można optymalnie dostosować filtr do wymagań i istniejących warunków pracy. Ciała stałe są stale oddzielane od płynów, takich jak woda, chłodziwo i media myjące. Taka filtracja sprawia, że procesy są mniej podatne na błędy, a także pomaga zapewnić wydajność infrastruktury produkcyjnej.

Więcej informacji o filtrach liniowych HYDAC

Czystość techniczna

Czystość techniczna jest równie istotna dla e-mobilności, jak i dla systemów z magistralą paliwową Common Rail, ponieważ szybkoobrotowe silniki elektryczne o coraz mniejszych wymiarach oraz szybkoobrotowe przekładnie lub obudowy akumulatorów o napięciu elektrycznym do 1000 V nie pozwalają na błędy. Wszystkie te komponenty nie mogą tolerować nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń stałych.

Jako uznany ekspert w dziedzinie czystości technicznej zapewniamy producentom akumulatorów szeroką gamę produktów, aby pomóc im w osiągnięciu maksymalnej niezawodność procesu. Od analizy procesu i analizy laboratoryjnej, po produkty, które można wykorzystać do skonfigurowania własnego laboratorium badania czystości – HYDAC przekaże Ci wszystko, co musisz wiedzieć.

Asortyment produktów i usług w dziedzinie czystości technicznej. Kliknij tutaj

Nasze rozwiązania produktowe w dziedzinie czystości technicznej

Urządzenia do ekstrakcji zanieczyszczeń HYDAC

Urządzenia ekstrakcyjne HYDAC zapewniają czystość techniczną lekko zanieczyszczonych komponentów. Podstawą tego są stale rosnące wymagania dotyczące wydajności systemów akumulatorowych i związane z tym rosnące wymagania dotyczące czystości technicznej komponentów i systemów. Poprzez określenie rodzaju, rozmiaru i ilości zanieczyszczeń można sprawdzić i udokumentować standardy jakości oraz podjąć niezbędne działania optymalizacyjne.

Więcej informacji na temat jednostek ekstrakcyjnych HYDAC

Technologia ochrony cieczy HYDAC

Aby sprostać wysokim wymaganiom rynku, producenci akumulatorów muszą zwracać uwagę na czystość techniczną. To jedyny sposób na wyprodukowanie wysokiej jakości ogniwa akumulatorowego lub pakietu akumulatorów. Dzięki niemal nieograniczonym kombinacjom obudów i wkładów filtracyjnych, HYDAC jest Twoim partnerem w dziedzinie technologii ochrony cieczy. Oprócz standardowych produktów zajmujemy się również przypadkami specjalnymi i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Nasza specjalistyczna wiedza dotycząca różnych branż pomaga nam znaleźć kreatywne rozwiązania.

Więcej informacji o filtrach HYDAC

Więcej niż produkcja akumulatorów

Przyszłość mobilności. Dzisiaj.

HYDAC zapewnia wsparcie jako partner rozwoju w zakresie elektryfikacji maszyn. Dzięki praktycznej wiedzy z zakresu zastosowań, wstępnie zatwierdzonym systemom oraz rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb klientów nasi eksperci oferują rozwiązania, które pomo

Dowiedz się więcej

Obrabiarki

Nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyki i wysoka wydajność w połączeniu z efektywnością energetyczną

Dowiedz się więcej

Prasy i maszyny formujące

HYDAC jest Państwa partnerem w zakresie hydrauliki, chłodzenia, smarowania i innych funkcji pomocniczych dla pras

Dowiedz się więcej

Wodór i alternatywne źródła energii

Doświadczenie inżynieryjne z pierwszej ręki

Dowiedz się więcej

Do pobrania Ogniwo akumulatorowe przechodzi przez wiele procesów produkcyjnych – więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć tutaj.