Kompleksowe doświadczenie w zastosowaniach dla maszyn ze sterowaniem przez ścieżkę
Prasy mechaniczne
Prasy mechaniczne, takie jak prasy motoryzacyjne lub prasy z ramą C, z reguły mają załączany hydraulicznie układ hamulca i sprzęgła. Wymaga to zaworów bezpieczeństwa pasy oprócz niezawodnego doprowadzania ciśnienia i oleju chłodzącego. Prasa jest zabezpieczona przed niewłaściwym przeciążeniem przez (elektro)hydrauliczną ochronę przed przeciążeniem. Ponadto osie urządzenia dociskowo-wyrzutnikowego znacznie przyczyniają się do jakości komponentów części ciągnionych poprzez kontrolowanie przepływu materiału. HYDAC jest kompetentny lokalnym kontaktem do wszystkich tych zastosowań. Z globalnym serwisem.
Prasy serwo
Prasy serwo charakteryzują się bezpośrednim napędem. Jest to możliwe przez wymianę sprzęgła oraz napędzane mechanicznie koło zamachowe z serwomotorem. Te napędy prasy muszą być chłodzone i monitorowane przez odpowiednie urządzenia hamulcowe, aby zapewnić efektywnie wykorzystanie. (Elektro)hydrauliczna ochrona przed przeciążeniem niezawodnie chroni przed przeciążeniem mechanicznym ramy prasy. Poznaj nasz szeroki asortyment produktów i usług do technologii prasy - mamy właściwe rozwiązanie do każdego zastosowania.
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Niezawodnie o Twojego boku - bezpieczeństwo mechanicznych pras o dużej wydajności i pras serwo ma najważniejsze znaczenie dla wydajnego funkcjonowania maszyn i systemów. Dlatego osobiście wspomagamy na miejscu i oferujemy optymalne rozwiązania do zastosowań, od komponentu do systemu. Z HYDAC jesteś zawsze w dobrych rękach.
Bezpieczeństwo funkcjonalne do pras serwo i pras mechanicznych: nasze rozwiązania produktowe
Zawór bezpieczeństwa prasy HYDAC
Koniec z niezamierzonymi rozruchami z poślizgiem dzięki bezpiecznemu wyłączaniu prasy zgodnie z DIN EN ISO 16092-2 przez nasz zawór bezpieczeństwa prasy, odpowiedni do układu sprzęgła i hamulca (CBC) oraz urządzenia hamujące do pras serwo. Nasz system sterowania hydraulicznego ma poziom bezpieczeństwa e oraz kategorię 4 zgodnie z DIN DN ISO 13849.
Kompaktowa jednostka sterująca firmy HYDAC
Maksymalna ochrona płyt sprzęgła lub hamulca jest dla nas priorytetem. Nasza kompaktowa jednostka sterująca do hydraulicznego załączania układu sprzęgła i hamulca pomaga w łagodnym używaniu sprzęgła i hamulca. Zapraszamy do kontaktu – chętnie doradzimy.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem hydraulicznym firmy HYDAC
Zabezpieczenie przed przeciążeniem firmy HYDAC wyłącza mechaniczne prasy o dużej wydajności i maszyny formujące w ciągu kilku milisekund. Konstrukcja wkładowa ze zintegrowanym zaworem proporcjonalnym powoduje, że system jest bardzo dynamiczny i oferuje optymalną ochronę dla prasy. Dostępna również z wyłączaniem elektro-hydraulicznym w celu ochrony narzędzi formujących (na żądanie).
Zarządzanie ciepłem i strategie chłodzenia
Uzyskaj większą wydajność z zarządzaniem ciepłem opartym na potrzebach - zwiększ produktywność i okres eksploatacji maszyn ze sterowaniem przez ścieżkę. HYDAC jest ekspertem niezawodnych rozwiązań chłodzenia i sterowania temperaturą w zakresie zrównoważonego i rozsądnego wykorzystania energii. Dowiedz się więcej o naszym szerokim asortymencie produktów dla swoich pras serwo oraz pras mechanicznych.
Zarządzanie ciepłem do pras serwo i pras mechanicznych: nasze rozwiązania produktowe
System chłodzenia ciecz-woda firmy HYDAC
Dzięki systemom chłodzącym wody i cieczy firmy HYDAC można zoptymalizować zarządzanie temperaturą serwomotoru. Kompaktowa konstrukcja zapewnia szczególne przystosowanie do energooszczędnego wykorzystania w maszynach formujących. Dowiedz się więcej!
Więcej informacji na temat FWKS firmy HYDAC
Chłodzenie zasilaczy hydraulicznych HYDAC
Nasze systemy chłodzące zwiększają poziom bezpieczeństwa maszyny i efektywność energetyczną. Pomysł lepkości oleju może pomóc w uzyskaniu maksymalnej efektywności układu hydraulicznego. Pracujemy z Tobą nad optymalizacją temperatury roboczej zasilacza hydraulicznego!
Ciśnienie, chłodzenie i doprowadzanie oleju smarnego
Niezawodne doprowadzanie ciśnienia, oleju chłodzącego i oleju smarowego do urządzeń hamujących, sprzęgieł, punktów ciśnieniowych, urządzeń dociskowo-wyrzutnikowych oraz innych interfejsów mechanicznych jest wymagane, aby prasy serwo lub prasy mechaniczne mogły wykorzystać swój pełny potencjał. HYDAC towarzyszy w tej podróży dzięki standardowym produktom i rozwiązaniom właściwym dla klienta - w celu ciągłego doprowadzania oleju i maksymalizacji dyspozycyjności pras.
Doprowadzanie oleju w prasach serwo i prasach mechanicznych: nasze rozwiązania produktowe
Agregaty kompaktowe CO1 firmy HYDAC
Czy potrzebujesz zoptymalizowanego pod względem hałasu i zajmującego niewiele miejsca zasilacza hydraulicznego w elemencie głowicy do doprowadzania oleju pod ciśnieniem do urządzeń hamujących? Nasz agregat kompaktowy CO1 jest rozwiązaniem do zastosowań w konstrukcji prasy. Decentralne i lokalne rozmieszczanie zasilacza hydraulicznego ułatwia jego orurowanie.
Zasilacze hydrauliczne HYDAC do sprzęgieł i hamulców
Nie ma znaczenia, czy konstrukcja jest indywidualna, czy standardowa - nasze zasilacze hydrauliczne zapewniają doprowadzanie ciśnienia oraz oleju chłodzącego do sprzęgieł i hamulców odpowiednio do potrzeb. Inteligentne rozwiązania cyfrowe do monitorowania pras są również częścią naszego asortymentu.
Agregaty kompaktowe marki HYDAC do zabezpieczenia przed przeciążeniem hydraulicznym
Nasze agregaty kompaktowe do hydraulicznego zabezpieczenia przed przeciążeniem są przystosowane do szybkiego napełniania i precyzyjnego utrzymywania ciśnienia w punkcie ciśnieniowym prasy mechanicznej. Skrócenie czasu oczekiwania po wywołaniu przeciążenia dzięki naszym opcjonalnym pompom wstępnego ładowania.
Kompaktowa jednostka smarująca HY-LU HYDAC
Kompaktowa jednostka smarująca HY-LU HYDAC jest oparta o modułowy system, który zapewnia niskie natężenie przepływu do 19 l/min. Jest zaprojektowana tak, aby uniemożliwić zrywanie powłoki smarnej z prasy. Na żądanie możliwe jest większe natężenie przepływu. Zapraszamy do kontaktu – chętnie doradzimy!
Siłowniki
W związku z coraz bardziej rosnącymi kosztami energii i surowców wydajne konstrukcje technologii napędów są ważnym elementem ogólnych analiz kosztów cyklu życia. HYDAC wykorzystuje globalnie uznawane doświadczenie w zakresie inżynierii, produkcji i serwisu do opracowywania nowoczesnych i wydajnych układów napędowych. Mamy właściwy system również dla Twojej prasy. Zapraszamy do kontaktu!
Siłowniki w prasach serwo i prasach mechanicznych: nasze rozwiązania produktowe
Innowacyjna konstrukcja siłowników HYDAC
Jeśli potrzebujesz nowych, zrównoważonych rozwiązań powlekania lub uszczelniania, porozmawiaj z zespołem ekspertów HYDAC! Pomożemy zoptymalizować i zdigitalizować Twój siłownik. Pracujemy razem z Tobą, aby znaleźć optymalne rozwiązanie do Twoich zastosowań siłowników.
Osie urządzenia dociskowo-wyrzutnikowego wysokociśnieniowe / niskociśnieniowe marki HYDAC
Zrównoważone i wydajne: opatentowane rozwiązanie wysokociśnieniowe/niskociśnieniowe marki HYDAC jest szczególnie energooszczędne dla poduszek matrycy - nadaje się do osi urządzenia dociskowo-wyrzutnikowego od 800 do 1750 kN. Skontaktuj się z nami i umów się na konsultacje.
Siłowniki elektryczne firmy HYDAC – HEZ
Nasze siłowniki elektryczne chroniące zasoby oferują wysoką dynamikę w połączeniu z umiarkowanym przekazywaniem mocy do napędów pomocniczych i pras z siłą prasowania do 1000 kN. Jest to możliwe dzięki przekształceniu ruchu obrotowego silnika elektrycznego na ruch liniowy. Znajdź idealny układ napędowy dla swojego zastosowania z naszymi ekspertami.
Cyfryzacja
Cyfryzacja pozwala na niezawodne monitorowanie stanu maszyn ze sterowaniem przez ścieżkę oraz predykcyjne planowanie oraz konserwację maszyn. Umożliwia to system inteligentnych czujników oraz inteligentnych urządzeń brzegowych! Zapewnia to oszczędność czasu przy zarządzaniu swoimi danymi oraz okresami konserwacji.
Cyfryzacja w prasach serwo i prasach mechanicznych: nasze rozwiązania produktowe
Inteligentne czujniki HYDAC
Zaplanuj serwisowanie swoich pras z wyprzedzeniem i zredukuj koszty w długiej perspektywie. Nasze zintegrowane statystyki pomagają w ocenie ogólnego natężenia pracy prasy lub narzędzi. W przypadku czujników temperatury, ciśnienia lub stanu oleju - wybierz idealne rozwiązanie do swojego zastosowania z naszego bogatego asortymentu produktów.
Przełącznik ciśnieniowy p0-Guard EDS 3400 firmy HYDAC
Jeśli brakuje siły prasowania lub prędkości siłownika są wolniejsze - HYDAC pomoże w znalezieniu błędów w hydroakumulatorze. Nasz EDS 3400 monitoruje ciśnienie wstępnego ładowania po stronie oleju. Poznaj wiele zalet!
HYDAC DATA+ Box
Od czujnika do urządzenia brzegowego w chmurze - wydajne zarządzanie danymi dzięki HYDAC DATA+ Box. Z naszą technologią można zoptymalizować własne procesy i uniknąć marnowania danych, zwiększając przy tym dyspozycyjność pras i maszyny formujących.
Pakiet CMX Suite firmy HYDAC
Maksymalna dyspozycyjność systemów w maszynach prasujących nie jest już możliwa do uzyskania bez monitorowania stanu komponentów hydraulicznych lub podsystemów. Obserwuj nasz pakiet CMX - czy to lokalnie na serwerze, czy w chmurze.
Nasze referencje
Optymalizacja pras do belowania złomu za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych
Optymalizacja pras do belowania złomu za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych. HYDAC – Państwa partner w zakresie indywidualnych rozwiązań hydraulicznych w prasach. Dowiedz się więcej
Przeczytaj historię sukcesu klientaOptymalizacja brykieciarek za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych
Optymalizacja brykieciarek za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych. HYDAC – Państwa partner w zakresie indywidualnych rozwiązań hydraulicznych w prasach. Dowiedz się więcej.
Dowiedz się więcej!