Twój ekspert od pras hydraulicznych i maszyn formujących - u Twojego boku na całym świecie
Prasy hydrauliczne
Prasy hydrauliczne zachwycają swoją zmienną znamionową siłą prasowania na całym skoku znamionowym. Zapewnia to wiele różnych możliwych zastosowań dla tego typu prasy. Od prasy do plastiku i hydroformowania do pras do formowania na gorąco. Dzięki naszej bogatej ofercie usług i uznanemu doświadczeniu jesteśmy ekspertem do pras oraz maszyn formujących każdego rodzaju na całym świecie.
Inne maszyny formujące
W przypadku maszyn do cięcia płyt, giętarek i maszyn do ciągnienia drutów możemy doradzić co do każdego rodzaju hydraulicznej maszyny formującej. Współpracujemy z Państwem w celu zwiększenia stopnia cyfryzacji technologii prasy i używany zrównoważonych rozwiązań, aby działać na rzecz ochrony klimatu. Jako dostawca pełnego serwisu wspomagamy od początkowego pomysłu do rozruchu w lokalizacji klienta.
Bezpieczne sterowanie prasą i napędy
Bezpieczeństwo pras i maszyn formujących to najważniejszy priorytet firmy HYDAC. Nasze bloki sterowania oraz technologia napędów została opracowana zgodnie z najnowszymi dyrektywami i normami. Stoimy u Twojego boku, oferując poradę i konsultacje poprzez długoletnie doświadczenie, od początkowego pomysłu do procesu rozruchu. Dla Ciebie lokalnie.
Bezpieczne sterowanie prasą i napędami do pras hydraulicznych oraz maszyn formujących: nasze rozwiązania produktowe
HYDAC KineSys - napędy o zmiennej prędkości.
Idealna symbioza hydrauliki i elektroniki - dzięki zintegrowanemu sterowaniu silnik napędowy jest włączany i sterowany odpowiednio do potrzeb. Pozwala to oszczędzić do 70% energii w zależności od cyklu prasy. Maksymalna efektywność energetyczna jest gwarantowana!
Sterowanie prasą HYDAC wg DIN EN ISO 16092-3
Poznaj nasze bloki sterowania prasą PSB i PSBH o rozmiarze znamionowym od 6 do 32, zaprojektowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa DIN EN ISO 16092-3. Hydrauliczny układ sterowania jest zgodny z poziomem bezpieczeństwa PLe wg DIN EN ISO 13849. Współpracujemy z Państwem nad zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa maszyn - nawet w przypadku modernizacji istniejących maszyn.
Blok poduszki matrycy HYDAC
Bloki poduszki matrycy marki HYDAC wyróżniają się kompaktową konstrukcją i zoptymalizowaną koncepcją bezpieczeństwa obwodu hydraulicznego wg DIN EN ISO 16092-3. Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie konsultacyjne z naszymi ekspertami.
Blok modernizacji HYDAC
Blok modernizacji PSN HYDAC przywraca starej prasie najnowszy poziom bezpieczeństwa wg DIN ISO 16092-3 przy najniższym nakładzie wysiłku i bez istotnych zmian maszyny. Zapraszamy do kontaktu
Zawory z monitorowaną pozycją przełączania HYDAC
Zawory bezpośrednie / obsługiwane pilotem i z monitorowaną pozycją przełączania są nieodzowne w technologii prasy, aby spełnić stosowane normy bezpieczeństwa, jak DIN EN ISO 16092-3. Polegaj na naszych rozwiązaniach zwiększonego bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn formujących.
Hydroakumulatory HYDAC
Monitorowanie ciśnienia wstępnego ładowania hydroakumulatorów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pełnego formowania komponentu oraz wysokiej dyspozycyjności prasy. Pomagamy wybrać optymalny akumulator do zastosowania - w tym najbardziej efektywnego monitorowania.
Siłownik
W konstrukcji siłowników zapewniamy wsparcie dzięki nowym integracyjnym koncepcjom konstrukcyjnym, koncepcjom uszczelnień oraz koncepcjom monitorowania poprzez zrównoważoną malaturę siłowników. W sektorze napędów elektromechanicznych wspomagamy poprzez nasze rozwiązania napędów i monitorowania do różnych zadań formowania, takich jak zwieranie, mocowanie prasowane lub wytłaczanie.
Siłowniki do pras hydraulicznych oraz maszyn formujących: nasze rozwiązania produktowe
Siłowniki hydrauliczne firmy HYDAC
Z optymalnym siłownikiem hydraulicznym możliwy jest ogromny potencjału oszczędności. Opracowujemy i produkujemy rozwiązania właściwe dla klienta, bez względu na złożoność maszyny formującej. W tym zakresie wykorzystujemy najlepsze metody lakierowania i uszczelniania.
Siłowniki elektryczne firmy HYDAC – HEZ
Nasze siłowniki elektryczne o średnim przesyle mocy i wysokiej dynamice pomagają uzyskać działanie prasy z oszczędnością energii i „bez oleju”. Nie ma znaczenia, czy projektujesz przenośniki pasowe, wyrzutniki, prasy łączące lub inne osie pomocnicze, sprawdź nasz HYDAC HEZ - warto poświęcić chwilę. Z przyjemnością zaoferujemy poradę przystosowaną do danego zastosowania.
Zarządzanie ciepłem i strategie chłodzenia
Zarządzanie ciepłem dostosowane do Twoich zastosowań to postawa efektywnego użytkowania prasy hydraulicznej. HYDAC pomaga dostosować swoje strategie chłodzenia do Twoich potrzeb, co pozwala na oszczędność energii i kosztów. Uzyskaj maksymalną jakość konstrukcji dzięki naszym innowacyjnym technologiom powietrza i chłodzenia.
Zarządzanie ciepłem do pras hydraulicznych oraz maszyn formujących: nasze rozwiązania produktowe
Chłodzenie zasilaczy hydraulicznych HYDAC
Optymalne chłodzenie i sterowanie temperaturą zasilaczy hydraulicznych zwiększa wydajność układu hydraulicznego w długiej perspektywie. Poznaj nasz kompletny asortyment układów chłodzenia i sterowania temperaturą, co przekłada się na większy poziom bezpieczeństwa i oszczędności energii w prasach hydraulicznych i maszynach formujących.
Więcej informacji na temat systemów chłodzących cieczy firmy HYDAC
Optymalizacja przestrzeni montażowej do pras hydraulicznych
Aby poprawić efektywność energetyczną i zasobów pras hydraulicznych, polegamy na zbiornikach hydraulicznych, zoptymalizowanych do przestrzeni montażowej, a także na zasilaniu energią według potrzeb. Korzystaj z naszej bogatej oferty produktów. Od komponentu do systemu. Towarzyszymy Ci w drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości.
Optymalizacja przestrzeni montażowej do pras hydraulicznych: nasze rozwiązania produktowe
Technologia filtrów Air-X firmy HYDAC
Zrównoważona ochrona środowiska i oszczędność dla portfela - zbiorniki hydrauliczne często zabierają za dużo przestrzeni montażowej w elemencie głowicy prasy. Z rozwiązaniem HYDAC Air-X redukujesz rozmiar zbiornika i dlatego wymaganą pojemność oleju. Pozwala to na skuteczną oszczędność kosztów konstrukcji stalowej do wlewania oleju i eksploatacji.
Więcej informacji na temat technologii filtrów Air-X firmy HYDAC
Technologia symulacji firmy HYDAC
Jak duży właściwie ma być Twój zbiornik hydrauliczny? Nasi eksperci z przyjemnością doradzą. Nie ma znaczenia, czy są to symulacje numeryczne pojedyncze bądź powiązane, obliczamy potencjał optymalizacji zbiornika hydraulicznego. Można na nas liczyć!
Więcej informacji na temat technologii symulacji firmy HYDAC
Rozwiązanie firmy HYDAC dla zbiorników - OxiStop OXS
Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz zredukować pojemność zbiornika o 90%. Pozwala to na integrację zbiornika w dowolnym miejscu w prasie. Okres użytkowania oleju i komponentów hydraulicznych zostaje również wydłużony. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Cyfryzacja
Od inteligentnych systemów czujników i urządzeń brzegowych po nasze oprogramowanie opracowane w naszych zakładach jako rozwiązanie w chmurze lub rozwiązanie obiektowe. Współpracujemy z Państwem, aby sprostać wyzwaniom przyszłości. Możesz zawsze obserwować swoje dane i wcześnie podejmować właściwe decyzje dzięki naszym modułom sprzętowym i oprogramowania. Optymalizacja kosztów eksploatacji - skontaktuj się z nami teraz!
Cyfryzacja do pras hydraulicznych oraz maszyn formujących: nasze rozwiązania produktowe
Inteligentne czujniki HYDAC
Wydajne i niezawodne - jesteś w dobrych rękach dzięki naszemu bogatemu asortymentowi czujników. HYDAC ma właściwe rozwiązanie dla każdego wymagania. Planuj wcześniej produkcję i konserwację maszyny do prasowania.
HYDAC DATA+ Box
Chcemy przedstawić nasze rozwiązanie przetwarzania brzegowego do inteligentnego wykorzystania istniejących danych. Nasze urządzenie brzegowe jest idealne do zastosowań w technologii prasy. Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji na temat urządzenia DATA+ Box marki HYDAC
Pakiet CMX Suite firmy HYDAC
Większa przejrzystość prasy hydraulicznej lub maszyny formującej - nasz moduł, składający się ze sprzętu i oprogramowania, jest ważnym elementem składowym w cyfryzacji pras. Pakiet HYDAC CMX nie tylko wizualizuje dane. Pokazuje również swój potencjał dla optymalizacji i zalecanych działań przy rozwiązywaniu problemów. Dowiedz się więcej!
Technologia symulacji
Nie masz pewności, czy nowa prasa wytrzyma zmianę konstrukcyjną? Przeprowadzamy na przykład (powiązane) symulacje systemów hydraulicznych, mechanicznych i elektrycznych dla naszych klientów w celu optymalizacji czasu cyklu prasy.
Czujnik p₀-Guard firmy HYDAC do hydroakumulatorów
Jeśli brakuje siły prasowania lub prędkości siłownika są wolniejsze - HYDAC pomoże w znalezieniu błędów w hydroakumulatorze. Nasz EDS 3400 monitoruje ciśnienie wstępnego ładowania po stronie oleju. Poznaj wiele zalet!