Szeroki asortyment produktów do wszystkich technologii pomp
Pompy przepływowe
Odpowiednie do otwartych obwodów – sposobem działania pomp przepływowych i odśrodkowych zawsze był wypróbowany i przetestowany system. Wywołane wałem obrotowym siły dynamiczne są uwalniane i przenoszą konkretny czynnik procesowy. Dzięki naszej obecności lokalnej i globalnej sieci opracowujemy indywidualnej rozwiązania spełniające najbardziej rygorystyczne wymogi jakości dla pomp.
Pompy wyporowe
Pompy zębate, pompy dozujące, pompy osiowo-tłoczkowe i pompy śrubowe: pompy wyporowe mogą pracować z czynnikami przenoszącymi o wysokiej lepkości. HYDAC oferuje obszerny asortyment technologii, produktów i usług do pomp wyporowych. Dzięki naszym firmowym rozwiązaniom pompy mogą uzyskać maksymalną wydajność.
Zrównoważony rozwój i standaryzacja
Maksymalizacja efektywności energetycznej, redukcja emisji CO₂, optymalizacja wymogów przestrzeni: producenci pomp napotykają wiele różnych wyzwań. Minimalizowanie inwestycji finansowej jest zawsze celem. Nasze sprawdzone i przetestowane technologie wspomagają w drodze do przyszłości z niewielką ilością odpadów z rozwiązaniami produktów zrównoważonych i optymalnych do przestrzeni do pomp wyporowych i mimośrodowych.
Zrównoważony rozwój pomp wyporowych i przepływowych: nasze rozwiązania produktowe
Systemy smarowania HYDAC
Nasze urządzenia smarujące o odpowiednich wymiarach wymagają minimalnej ilości oleju i niewielkiej przestrzeni. W połączeniu z naszymi standardowymi komponentami wyprodukowanymi w naszej firmie nasze systemy minimalizują ślad węglowy oraz koszty maszyny. Są one zaprojektowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi (np. DIN EN, IEC, ATEX), z zatwierdzeniami właściwych organów kontrolnych dostępnymi również na życzenie.
Kompaktowa jednostka smarująca HYDAC
Odpowiedni do zastosowań smarowania z niskim natężeniem przepływu nasz system modułowy został opracowany do pomp przemysłowych. Unikaj długich czasów opracowywania dzięki HYDAC HYLU – przyjazny dla środowiska i portfela.
Jednostka filtrująca agregatu filtrująco-chłodzącego HYDAC
W pompach procesowych bez zewnętrznych pojemników oleju smarowego trzeba zapewnić ciągłe chłodzenie i filtrację czynnika smarującego. Nasza modyfikowana jednostka UKF jest idealnym rozwiązaniem – nawet w przestrzeniach zabezpieczonych przed wybuchem.
Technologia filtrów Air-X firmy HYDAC
Rozwiązanie do optymalizacji wymogów w przestrzeni i redukcji CO₂ – nasza technologia Air-X umożliwia znaczne zredukowanie rozmiaru zbiornika dzięki optymalnej separacji powietrza. Ponieważ stosuje się mało oleju i stali, możemy niezawodnie obniżyć koszty. Dowiedz się więcej!
Bezpieczeństwo i niezawodność
Wytrzymałe pompy o bezpiecznym działaniu cały czas – nasze rozwiązania umożliwiają przepływ o niskiej pulsacji dzięki amortyzatorom pulsacyjnym o wysokiej skuteczności. Nasze niezawodne systemy utrzymania ciśnienia uszczelniającego pozwalają na działanie systemów uszczelniających pompy w taki sposób, aby można było zapobiegać wydostawaniu się tłoczonego czynnika. HYDAC jest partnerem w kwestiach uzyskiwania maksymalnej wydajności we wszystkich typach pomp. Jakość od 1963 roku.
Bezpieczeństwo pomp wyporowych i przepływowych: nasze rozwiązania produktowe
Systemy utrzymania ciśnienia utrzymania ciśnienia uszczelniającego HYDAC
Aby zapobiec wydostawaniu się z układów pompy czynników niebezpiecznych dla środowiska, nasze systemy ciśnienia uszczelniającego utrzymują ciecze na stałym poziomie ciśnienia. Wycieki są kompensowane, a ciecze są chłodzone i przepływają w obiegu. Wysokiej jakości komponenty wyprodukowane w firmie zgodnie z normami API/EX są dostępne do zastosowania w ramach niezawodnego rozwiązania.
Amortyzatory pulsacyjne HYDAC
Ciągłe natężenie przepływu i precyzyjne prędkości przepływu, np. w zbiornikach dozujących, są zapewniane przez nasze amortyzatory pulsacyjne. Nawet w przypadku mediów agresywnych i krytycznych membrany PTFE 100% utrzymują ciecz oddzieloną od gazu. Gotowe do użycia w branży chemicznej systemy czyszczenia i urządzenia olejowe – poznaj zalety korzystania z naszego rozwiązania!
Dostępność systemu
W przypadku pompy dozującej, pompy zębatej, pompy osiowo-tłoczkowej lub pompy odśrodkowej: korzystaj z usług HYDAC podczas instalowania, rozruchu i napraw oraz ograniczaj czas kontroli i rozruchu systemu.
Inwestuj w konserwację i wykorzystuj pełny potencjał pomp wyporowych oraz przepływowych. Idealny sposób na ograniczanie przestojów i zwiększenie dyspozycyjności systemu – nasi eksperci są gotowi do pomocy w kwestii obsługi cieczy i analizy oleju.
Dyspozycyjność systemu dla pomp wyporowych i przepływowych: nasze rozwiązania produktowe
Mobilny agregat filtrujący MFU HYDAC
Chcesz zwiększyć produktywność pomp? Kiedy nasze czujniki cieczy wykryją usterki w systemie, nasze jednostki uzdatniające są gotowe do pomocy. Nasze agregaty filtrujące redukują zanieczyszczenie płynach roboczych – dostępne również ze zintegrowanym licznikiem cząstek.
Jednostka odwadniająca FAM firmy HYDAC
HYDAC ma idealne rozwiązanie nawet do delikatnej redukcji wody rozpuszczonej i swobodnej w olejach hydraulicznych i smarnych: moduł HYDAC Fluid Aqua. Zainwestuj w konserwację i uzdatnianie swojego oleju smarnego na bazie stanu – dla trwałej wydajności w pompach. Dostępne z homologacją ATEX.
Czujniki cieczy HYDAC
Czujnik zabrudzenia serii CS 1000 to stacjonarny czujnik cząstek do ciągłego rejestrowania zanieczyszczenia cząstkami stałymi w cieczach. Dzięki nowoczesnym materiałom i technologiom w połączeniu ze sprawdzoną technologią operator pompy ma do dyspozycji mały i solidny stacjonarny czujnik cieczy. W połączeniu z modułem monitorowania cieczy nasze czujniki są również gotowe do zastosowania w obszarach zabezpieczonych przed wybuchem.
Dyspozycyjność systemu dla pomp wyporowych i przepływowych: nasze rozwiązania serwisowe
Pojazdy serwisowe HYDAC
Firma HYDAC jest gotowa na wezwanie: dzięki naszej flocie dobrze wyposażonych pojazdów serwisowych, zbiornikom materiału i zbiornikom warsztatowym możemy wspierać bezpośrednio na miejscu. Systemy regulacji lub zaawansowane usługi inżynieryjne – razem możemy zredukować zużycie pompy i pobór energii.
Serwis HYDAC
Czerp korzyści z naszego bogatego programu serwisowego: od rozwiązywania problemów i kontroli systemu z ponownym uzdatnianiem, po czyszczenie zbiorników oleju i czynniki robocze (w tym testy funkcjonalne). Udzielamy też porad dotyczących strategii konserwacji – zespół serwisowy HYDAC oferuje kompleksowe wsparcie. Dla maksymalnej dyspozycyjności systemu. Zapraszamy do kontaktu
Serwis najmu HYDAC
Jeśli urządzenia są wymagane tylko na krótkie okresy, zrozumiała jest częsta niechęć do jakichkolwiek kosztownych inwestycji. Nasze urządzenia wynajmowane są do Twojej dyspozycji – od agregatów filtrujących i agregatów płuczących, po urządzenia pomiarowe i urządzenia do ładowania azotem. Konserwowane i kontrolowane regularnie nasze urządzenia do wynajęcia są zawsze niezawodne i gotowe do działania. W ten sposób wspomagamy producentów, operatorów oraz działy serwisowe długotrwałą wydajnością pompy.
Cyfryzacja, Przemysł 4.0 i monitoring
Wysokiej jakości, niezawodne, zorientowane na rozwiązania, nowoczesne technologie sieciowe HYDAC umożliwiają monitorowanie online działania pompy, redukując do minimum nieplanowane przestoje. Dla konserwacji predyktywnej i skutecznego działania pomp dozujących, pomp zębatych, pomp osiowo-tłoczkowych i pomp odśrodkowych.
Cyfryzacja pomp wyporowych i przepływowych: nasze rozwiązania produktowe
Czujnik stanu oleju HYDACLAB®
Precyzyjny, stały, online – śledź nasze ciecze hydrauliczne dzięki naszemu czujnikowi wielofunkcyjnemu z protokołem CANopen. Możemy pracować z Toba, aby zoptymalizować długotrwałą dyspozycyjność pompy w połączeniu z naszymi urządzeniami do uzdatniania cieczy.
Pakiet CMX firmy HYDAC
Nawet producenci pompy muszą myśleć o cyfryzacji. Przy wizualizacji i analizie danych HYDAC może wspomagać pakietem CMX. Nasze skalowalne rozwiązanie IoT może być używane całkowicie lokalnie lub w chmurze. Zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy.
Więcej informacji na temat pakietu CMX Suite firmy HYDAC
Czujniki HYDAC z interfejsem IO-Link
Firma HYDAC opracowała szeroki zakres czujników z interfejsami IO-Link, aby cyfrowe połączenie w sieć technologii pompy. Inteligentne czujniki HYDAC przechowują parametry sygnałów charakterystyki, które mogą przekazywać ważne informacje o działaniu systemu.