Od pojedynczych komponentów do złożonych systemów
Podejmujemy wyzwania związane z inżynierią obrabiarek
Obróbka metali: toczenie, piłowanie, frezowanie i szlifowanie
Tokarki, centra obróbcze, szlifierki i piły są niezbędne w przemyśle. Trendy dla inżynierii obrabiarek prowadzą do zwiększenia efektywności i ochrony zasobów w produkcji. Ogólny wzrost produktywności dzięki zautomatyzowanym procesom i inteligentnej analizie danych za pomocą rozwiązań IIoT to również ważny czynnik. Nasi eksperci wspierają w zrównoważonej optymalizacji dyspozycyjności systemu oraz zużycia energii i surowców.
Obróbka cieplna: spawanie, obróbka laserowa, hartowanie i łączenie
Procesy cięcia, hartowania i łączenia w procesach spawalniczych, laserowych i hartowniczych to codzienne wyzwanie dla konstruktorów maszyn, zwłaszcza gdy w grę wchodzą spersonalizowane strategie chłodzenia oraz optymalizacja zużytej na ten cel energii. Jako dostawca pełnego asortymentu, HYDAC wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie technologii filtracji, czujników i techniki napędowej, aby dostarczać rozwiązania zapewniające optymalne działanie systemu. Możemy również wspierać w kwestiach związanych z zachowaniem zasobów, efektywnością kosztową i zwiększaniem produktywności.
Partnerstwo na rzecz rozwoju
Automatyzacja obrabiarek postępuje. Musi być efektywna energetycznie i mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko. W przypadku nowej lub unowocześnionej obrabiarki współpracujemy z Państwem, aby znaleźć potencjał do rozwoju maszyny. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie w zakresie inżynierii obrabiarek, polegamy na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz naszym dogłębnym zrozumieniu maszyn.
Unowocześnienie i modernizacja
Aby dłużej efektywnie i wydajnie użytkować istniejące maszyny, użytkownicy końcowi coraz częściej inicjują projekty modernizacji obejmujące wszystkie rodzaje obrabiarek. Nasi eksperci HYDAC mogą wspierać Państwa w różnych projektach modernizacji i optymalizacji, zarówno dla serii jak i dla pojedynczych maszyn. W tym kontekście wspieramy również wyspecjalizowanych usługodawców w pomyślnej realizacji projektów.
Unowocześnianie obrabiarek: nasze rozwiązania produktowe
Systemy chłodzące powietrzem i cieczą firmy HYDAC
Systemy chłodzące cieczą i powietrzem HYDAC to połączenie zbiornika z tworzywa sztucznego z pompą obiegową, elementem chłodzącym oraz wentylatorem, o kompaktowych wymiarach i są idealnym rozwiązaniem, gdy wymagane jest tanie, a zarazem skuteczne chłodzenie mediów o temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia. Nasze systemy FLKS są dostępne w różnych rozmiarach i mogą osiągać do 4,5 kW/K wydajności chłodniczej i do 300 l/min wydajności pompy. Wybrane systemy FLKS są dostosowane do napiecia zasilania 24 V. Dzięki temu są kompatybilne z niemal każdą maszyną.
Płytowe wymienniki ciepła WTRE HYDAC
Jako dostawca pełnego asortymentu technologii chłodzenia, HYDAC dostarcza również płytowe wymienniki ciepła ze sterowaniem w obiegu zamkniętym. Wykorzystuje się je w obiegu pośrednim do chłodzenia wrzecion silnika, napędów, jednostek napędowych i/lub chłodziw dostępną w fabryce wodą chłodzącą. Znacznie skraca to czas pracy zainstalowanego aktywnego systemu chłodzenia. Zainstalowany sterownik umożliwia kontrolę temperatury mediów zarówno ze stałą wartością zadaną, jak i na podstawie temperatury otoczenia lub maszyny.
Wsparcie techniczne HYDAC
Dzięki bogatemu portfolio produktów, grupa HYDAC jest w stanie dostarczyć podsystemy dostosowane do Państwa potrzeb. Nasze rozwiązania, w zależności od wymagań, to różne kombinacje naszych produktów z zakresu hydrauliki, chłodzenia, filtracji, elektroniki i techniki mocowań. Umożliwiają one ulepszenie istniejących funkcji oraz integrację nowych w maszynach, które są modernizowane.
Więcej informacji na temat wsparcia technicznego firmy HYDAC
Zarządzanie ciepłem
Zarządzanie ciepłem oparte na analizie potrzeb może trwale zwiększyć wydajność i żywotność obrabiarek. Jako ekspert we wszystkich zadaniach związanych z chłodzeniem i kontrolą temperatury, HYDAC dostarcza rozwiązania i systemy zarządzania ciepłem – dla zastosowań w maszynach i w produkcji napędów elektrycznych oraz akumulatorów. Jako dostawca pełnego asortymentu do obrabiarek dostarczamy rozwiązania dla wszystkich koncepcji chłodzenia – wodą, powietrzem i agregatem chłodniczym. Przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego korzystania z dostępnych zasobów oraz do wykorzystania całego nieuniknionego ciepła odpadowego. Dzięki naszej innowacyjnej technologii możemy osiągnąć najlepszą możliwą jakość konstrukcji.
Zarządzanie ciepłem w obrabiarkach: nasze rozwiązania produktowe
Systemy chłodzące powietrzem i cieczą firmy HYDAC
Systemy chłodzące cieczą i powietrzem HYDAC to połączenie zbiornika z tworzywa sztucznego z pompą obiegową, elementem chłodzącym oraz wentylatorem, o kompaktowych wymiarach i są idealnym rozwiązaniem, gdy wymagane jest tanie, a zarazem skuteczne chłodzenie mediów o temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia. Nasze systemy FLKS są dostępne w różnych rozmiarach i mogą osiągać do 4,5 kW/K wydajności chłodniczej i do 300 l/min wydajności pompy. Wybrane systemy FLKS są dostosowane do napiecia zasilania 24 V. Dzięki temu urządzenia te są kompatybilne z niemal każdą maszyną.
Systemy chłodzenia cieczy wodą, firmy HYDAC
Systemy chłodzące cieczy wodą stosowane są w obiegach wody z glikolem lub olejem mineralnym. Umożliwiają one wykorzystanie istniejącej infrastruktury budynków zakładu do chłodzenia maszyn. Jeśli woda chłodząca jest dostępna, taki system chłodzący jest preferowanym rozwiązaniem. Wynika to z połączenia możliwości chłodzenia poniżej temperatury otoczenia w połączeniu z bardzo małym odprowadzaniem ciepła bezpośrednio do otoczenia wymiennika. HYDAC dostarcza różne technologie sterowania temperaturą w obiegu zamkniętym i umożliwia uzyskanie mocy chłodniczej do 250 kW .
Urządzenie chłodzące RFCS firmy HYDAC
Systemy aktywnego chłodzenia umożliwiają wysoce precyzyjne (± 0,1K) chłodzenie maszyn i systemów nawet poniżej temperatury otoczenia, niezależnie od dostępnej infrastruktury budynku zakładu. HYDAC dostarcza te urządzenia jako jednostki wbudowane lub dodatkowe o różnych rozmiarach dla mocy chłodniczych do 200 kW. Energooszczędna, opatentowana zasada pracy mieszalnika w połączeniu z bezuszczelkową pompą zatapialną dopełniają ten system i są uniwersalnym rozwiązaniem dla obrabiarek.
Płyty chłodzące HYDAC
Płyty chłodzące są stosowane wszędzie tam, gdzie komponenty elektroniczne muszą pracować z wysoka wydajnością i muszą być bezpośrednio chłodzone. Komponenty, które mają być chłodzone, są montowane bezpośrednio na płytach chłodzących, a ciecz chłodząca krąży po płycie i skutecznie odprowadza rozpraszane ciepło. Sama ciecz chłodząca może być dostarczana z i zwracana do różnych systemów chłodzenia HYDAC. Płyty chłodzące HYDAC charakteryzują się indywidualnym projektem, pierwszorzędną jakością i wymiarami do 1 600 mm x 750 mm.
Bezpieczeństwo funkcjonalne i bezpieczeństwo pracy
Ze względu na obowiązujące europejskie i krajowe przepisy ustawowe, takie jak np. dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, operatorzy maszyn muszą bardziej skupiać się na bezpieczeństwie i higienie pracy na swoim stanowisku i w fabrykach. Te przepisy wymagają od producentów tworzenia nowych, udokumentowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Nasi eksperci z HYDAC mogą wesprzeć współpracowników niestandardowymi usługami, takimi jak konsultacje w fazie planowania projektu oraz obliczenia Sistema w celu zintegrowania zaprojektowanych podsystemów ze strategią bezpieczeństwa, tak aby spełnić wszystkie nałożone na Państwa wymagania.
Bezpieczeństwo funkcjonalne i bezpieczeństwo pracy przy obrabiarkach: nasze rozwiązania produktowe
Czujniki HYDAC dla obwodów bezpieczeństwa i funkcji bezpieczeństwa
HYDAC dostarcza przetworniki ciśnienia i przemieszczenia liniowego do zastosowań w zakładach i systemach z wymaganym bezpieczeństwem funkcjonalnym klasy SIL 2 (IEC 61508) lub PL d (ISO13849). Czujniki te posiadają dwa kanały i/lub są wyposażone w funkcje autodiagnostyki, dzięki czemu nadają się do zastosowania w krytycznych pod względem bezpieczeństwa aplikacjach.
Siłowniki HYDAC z elektroniczną kontrolą pozycji i techniką proporcjonalną
Zastosowanie zaworów z kontrola położenia to kolejny sposób na spełnienie przez producentów maszyn wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego (ISO 13849). Wymagania dotyczące bezpieczeństwa mogą być spełnione również poprzez prawidłowe zastosowanie zaworów proporcjonalnych. Jako wieloletni producent zaworów dostarczamy bogaty asortyment odpowiednich produktów do tego celu.
Efektywność energetyczna i wydajność kosztowa
Od długiego czasu kwestie zachowania zasobów i ograniczenia CO2 związane są nie tylko ze środowiskiem, lecz również z aspektem finansowym. Wysokie emisje CO2 wiążą się z wysokimi kosztami. To istotny powód dla konstruktorów maszyny, aby przywiązywać wagę do projektowania obrabiarek efektywnych energetycznie. Poza tym użytkownicy końcowi i klienci chcą produkcji towarów w ekonomiczny, zachowujący zasoby sposób. Wspieramy w tych zadaniach poprzez nasze spersonalizowane usługi i produkty.
Efektywność energetyczna w obrabiarkach: nasze rozwiązania produktowe
Systemy odwadniania i uzdatniania HYDAC
HYDAC posiada bogate portfolio profesjonalnych rozwiązań zwiększających żywotność używanych mediów hydraulicznych i smarnych. Oleje można odwadniać, odgazowywać i uwalniać od pokostu dzięki różnym metodom. Systemy dostępne są w wariantach mobilnych i przemysłowych.
Więcej informacji o systemach odwadniania i uzdatniania HYDAC
Chłodziarka propanu HYDAC RFCS-Smart Line
Nowa chłodziarka RFCS S0 SMART Line umożliwia wykorzystanie propanu jako chłodziwa. W porównaniu z dotychczas stosowanymi chłodziwami propan ma bardzo niską wartość GWP wynoszącą 3. Pomimo zastosowania tego przyjaznego dla środowiska chłodziwa, urządzenie chłodnicze wykorzystuje sprawdzoną technologię, ma kompaktowe rozmiary i umożliwia uzyskanie mocy chłodniczej do 1,5 kW.
HYDAC KineSys - napędy o zmiennej prędkości.
Jeśli w hydraulice potrzebny jest szeroki zakres natężenia przepływu przy stałym ciśnieniu, napędy o zmiennej prędkości umożliwiają zawsze dostarczenie potrzebnej wydajności, która jest wymagana w układzie. HYDAC oferuje w tym celu dwa systemy: niedrogi, standardowy agregat CO3 oraz konfigurowalny agregat DVA, który jest dostępny w różnych klasach wydajności do 22 kW.
Technologia wkładów filtrujących Stat-X® firmy HYDAC
W ciągu ostatnich kilku lat trend w kierunku bezpopiołowych cieczy hydraulicznych, bardziej kompaktowych układów i dokładniejszej filtracji doprowadził do rosnących problemów z elektrostatycznym ładowaniem i rozładowywaniem w układach hydraulicznych i olejach smarnych, co prowadzi do znacznie szybszej degradacji oleju. Dzięki pionierskiej technologii elementów Stat-X®, HYDAC umożliwia wyraźną redukcję ładunków elektrostatycznych i wyładowań w filtrze, zapewniając doskonałą filtracją absolutną.
Automatyzacja, cyfryzacja i przemysł 4.0
Automatyczne monitorowane ciśnienia wstępnego ładowania akumulatora, przetwarzanie brzegowe danych u źródła DATA+, nasze inteligentne czujniki i skalowalny pakiet CMX Suite firmy HYDAC (składający się ze specjalnie opracowanego oprogramowania, z rozwiązaniem w chmurze lub na miejscu), pozwalają nam wspierać Państwa w monitorowaniu różnych typów obrabiarek i wykorzystywać to jako podstawę do określenia potencjalnych działań. Ciągła analiza pracy maszyny prowadzi do zwiększenia jej dyspozycyjności , poprawy wydajności i jakości oraz zasadniczo do poprawy kluczowych wskaźników OEE w firmie.
Automatyzacja obrabiarek: nasze rozwiązania produktowe
Inteligentny zasilacz hydrauliczny start-stop CO1S firmy HYDAC
Jeśli układy hydrauliczne mają pracować wydajnie, muszą być eksploatowane w określonych parametrach roboczych. Konwencjonalne agregaty mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o monitorowanie stanu technicznego. Inteligentna jednostka CO1S start-stop firmy HYDAC umożliwia stałą komunikację pomiędzy układem zasilającym a maszyną dzięki integracji technologii IO-Link. Oznacza to, że można monitorować ciśnienie, czas pracy, temperaturę i zużycie filtra. Dane te stanowią podstawę wysokiej dostępności maszyn, planowania remontów opartych na potrzebach oraz nowych modeli płatności, takich jak „płatność za użycie”.
Więcej informacji na temat CO1S firmy HYDAC
Inteligentne czujniki HYDAC
Stosowanie inteligentnych czujników odgrywa dużą rolę w udanej realizacji projektów Przemysł 4.0 w obrabiarkach. HYDAC dostarcza szeroką gamę różnych czujników do tego celu. Wiele z tych czujników jest dostępnych z interfejsami IO-Link i zapewnia różnorodne opcje diagnostyczne, między inymi monitorowanie zakresu pomiarowego temperatury urządzenia i znormalizowanych pod względem temperatury czasów pracy.
Więcej informacji o czujnikach HYDAC
Zarządzanie chłodziwem FCU 5000 firmy HYDAC
Automatyzacja zarządzania chłodziwem maszyny. Sterownik cieczy 5000 mierzy precyzyjnie stężenie, wartość pH, przewodność elektryczną oraz temperaturę medium chłodzącego. Automatyczne uzupełniania czynnik i zapewnienia stabilność stężenia. Poziom w zbiorniku również jest utrzymywany na zadanej wartosci dzięki inteligentnemu dolewaniu. Panele sterowania, zalecenia działania, powiadomienia e-mail dla personelu po wystąpieniu problemu oraz dane przesłane do chmury uzupełniają nasz pełny pakiet w duchu Przemysłu 4.0. Do naszych kontrolerów cieczy można połączyć do 10 punktów pomiarowych.
Więcej informacji na temat urządzenia FCU 5000 firmy HYDAC
Automatyczny filtr powrotny AutoFilt®
Procesy obróbki mechanicznej powodują zanieczyszczenia stosowanych chłodziw. To oznacza, że wymagane są filtry, aby produkcja odbywała się płynnie. Właśnie dokładnie tam stosowane są nasze automatyczne filtry powrotne – działają one zgodnie z zasadą roboczą filtra powierzchniowego i automatycznie czyszczą się przez automatyczny powrót. Efekt: narzędzia maszynowe mogą dalej pracować bez przerwy, podczas gdy nasze filtry usuwają cząstki powodujące uszkodzenia, pozwalając na dalszą pracę bez zakłóceń lub przestojów. Jednocześnie wykorzystuje się mniej chłodziwa dzięki starannej filtracji.
Więcej informacji na temat automatycznych filtrów samoczyszczących