Doskonałość maszyn utwardzającychWyróżnia nas bezpieczeństwo i jakość
Dzięki stabilnym procesom i spójnej jakości możesz oszczędzić koszty. Aby to uzyskać, warto jest przetestować swój system utwardzania. Jakie są sposoby ochrony technologii utwardzania przed usterkami?
Optymalizacja systemów utwardzania oznacza to:
- większa dyspozycyjność systemu
- zminimalizowane ryzyko pożaru
- mniej odrzutów i
- lepsza jakość wyprodukowanych części.
Efektywność energetyczna
Aby zmniejszyć emisje CO2 w maszynach utwardzających w długiej perspektywie, warto jest przyjrzeć się utylizacji ciepła odpadowego w systemach utwardzających. Często jest tutaj potencjał nie tylko do zredukowania obciążeń dla środowiska, ale również oszczędzenia kosztów. Efektywne koncepcje napędów, dobrze przemyślane rozwiązania chłodzenia oraz optymalny proces obróbki cieplnej przy utwardzaniu materiałów również na to pozwolą, ponieważ system utwardzający będzie działał jeszcze bardziej wydajnie.
Efektywność energetyczna w maszynach utwardzających: nasze rozwiązania produktowe
HYDAC KineSys - napędy o zmiennej prędkości.
Szybkie otwieranie i zamykanie pieca utwardzającego, możliwe tylko poprzez napęd o zmiennego prędkości, oszczędza energię. Urządzenie podnoszące pokrywę jest na przykład zoptymalizowane z napędem o zmiennej prędkości. Dzięki falownikowi a następnie dostosowaniu prędkości obrotowej do danego procesu w maszynie możesz zoptymalizować zużycie energii.
Systemy chłodzenia HYDAC
Używanie odzyskanej energii ciepła odpadowego z kąpieli hartujących we wcześniejszych procesach obróbki (np. czyszczenie) jest ważną kwestią na przyszłość.
Od wydatnych systemów chłodzących i przesyłania ciepła do systemów indukcyjnych dla chłodzenia induktorów i elektroniki po chłodzenie kąpieli hartujących. Jako eksperci od chłodzenia cieczy procesowych oferujemy wiele rozwiązań.
Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów
Profesjonalna filtracja oraz uzdatnianie cieczy otwiera drzwi do jeszcze bardziej zrównoważonej produkcji. Duże wymagania co do mediów utwardzających wymagają bowiem specjalistycznych technologii filtra, która radzi sobie z ciepłem i zanieczyszczeniem bez ciągłej wymiany filtrów. HYDAC ułatwia konserwację – dzięki wysoko wydajnym filtrom, które są bardzo długotrwałe.
Wydłuż żywotność kąpieli dzięki separacji oleju – obejrzyj materiał wideo
Zrównoważony rozwój w maszynach utwardzających: nasze rozwiązania produktowe
Filtracja HYDAC tylko do oleistych mediów utwardzających
Firma HYDAC opracowała Double2Clean z łączoną filtracją ochronną oraz filtracją uzdatniającą specjalnie do oleistych mediów utwardzających. Zwiększa to dyspozycyjność systemu utwardzającego oraz jakość produktu – bez konieczności poświęcania więcej czasu na konserwację.
Technologie filtra HYDAC
Możesz polegać na firmie HYDAC w kwestii filtracji cieczy czyszczących. polimeryzowanych mediów lub gazów hartujących. Tak jak w przypadku standardowych produktów, mamy również wiele rozwiązań specjalnych w naszym asortymencie – z przyjemnością dostarczymy rozwiązanie dostosowanie do konkretnych wymagań.
Systemy pielęgnacji cieczy firmy HYDAC
Przenoszone oleje gromadzą się w kąpielach czyszczących w piecach regulacji temperatury i piecach utwardzających. Nasz separator koalescencyjny niezawodnie je usuwa – wybierz system mobilny lub stacjonarny do systemów utwardzających, które pracują bezpiecznie, chroniąc zasoby. Wykorzystujemy nasze doświadczenie do pomocy w uzdatnianiu cieczy procesowych.
Urządzenia pomiarowe online HYDAC do wodnych mediów hartujących
Zautomatyzuj zarządzanie cieczą w swoim systemie utwardzającym – dla polimerowych, wodnych mediów hartujących. Jednostka FluidControl 5000 mierzy precyzyjnie stężenie, wartość pH, przewodność oraz temperaturę. Całkowicie automatyczne uzupełnianie zapewnienia stabilność stężenia polimeru. Poziom w zbiorniku również jest utrzymywany na zadanej wartosci dzięki inteligentnemu dolewaniu. Otrzymasz proaktywne wiadomości, kiedy wartości przekroczą lub spadną poniższej wartości limitu zdefiniowanych przez Ciebie.
Bezpieczeństwo
Jedną z najpowszechniejszych przyczyn pożarów oleju w maszynach utwardzających jest zanieczyszczenie kąpieli olejowych wodą. Aby zapewnić zgodność i nie przekraczać określonych limitów wody, ważne jest zwracanie uwagi na specyficzne dla kraju zalecenia oraz specyfikacje producentów mediów. Dlatego na przykład w Niemczech dostępne są zalecenia Stowarzyszenia Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Pracodawców (BG) i Niemieckiego Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV). HYDAC oferuje rozwiązanie złożone z właściwych komponentów i systemów - obydwa dla określania zawartości wody i do odwadniania mediów utwardzających. Dla bezpiecznego stanowiska pracy!
Bezpieczeństwo w maszynach utwardzających: nasze rozwiązania produktowe
Czujniki HYDAC
Czy monitorujesz wilgotność oleju? HYDAC Aquasensor stale monitoruje nasycenie wody w utwardzającej kąpieli olejowej, więc nie musisz się tym martwić. Oferujemy również szeroki asortyment czujników i sprzętu pomiarowego do płyt utwardzających. W przypadku ciśnienia, temperatury lub poziomu napełnienia – służymy klientom szerokim asortymentem produktów, w tym standardowymi czujnikami i wariantami inteligentnymi z interfejsami IO Link.
Systemy odwadniające HYDAC
Im mniej wilgoci i zanieczyszczenia cząstkami w oleistych cieczach roboczych, tym dłużej maszyny utwardzające będą działały niezawodnie – bez przestojów. Zapewnić jakość długoterminową cieczy hydraulicznych i cieczy procesowych z naszym systemem odwadniającym. Seria modułowa stale monitoruje wilgoć i dlatego zwiększa dyspozycyjność oraz bezpieczeństwo systemu utwardzającego.
Więcej informacji na temat systemów odwadniających firmy HYDAC
Zawory współosiowe HYDAC
Zawory szybkiego przełączania są potrzebne w indukcyjnych systemach utwardzających. Mają one kluczowe znaczenie dla uzyskania żądanego efektu utwardzania. Dlatego warto jest inwestować w zawory współosiowe spełniające wymagania. Bez wycieków, kompaktowe, o niewielkiej konserwacji – jesteś po bezpiecznej stronie z zaworami współosiowymi HYDAC.
Technologia montażowa HYDAC
W maszynach utwardzających jest wiele zastosowań, gdzie wymagana jest niezawodna technologia montażowa. Oprócz standardowego asortymentu HYDAC dostarcza również rozwiązania indywidualne, dzięki całkowicie zautomatyzowanej produkcji własnej spełniamy życzenia w najkrótszym możliwym czasie. Nasz asortyment produktów jest również uzupełniany zaworami kulowymi, które są bezpieczne, trwałe i elastyczne w użytkowaniu.