HYDAC – niezawodny partner w dziedzinie technologii kolejowej
Szczególne wymagania i normy/dyrektywy w tej branży doprowadziły w ostatnich latach do powstania coraz bardziej złożonych struktur i procesów. Czy to w pojazdach szynowych, maszynach do układania torów lub infrastrukturze – jako niezawodny, doświadczony partner, HYDAC znajduje rozwiązania dla wszelkiego rodzaju wyzwań, od chłodzenia i filtracji oleju napędowego po testowanie czystości wodoru.
Pojazdy szynowe
Na całym świecie, lekkie pojazdy szynowe, pociągi metra, pociągi towarowe i pasażerskie, wagony i lokomotywy podróżują z komponentami i systemami firmy HYDAC. Czy to przy użyciu tradycyjnego oleju napędowego, energii elektrycznej, czy też przyszłościowo przy użyciu wodoru - dzięki naszemu asortymentowi produktów dla technologii kolejowej, HYDAC zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa i wydajności pracy. Komponenty spełniają wszystkie ważne normy, dotyczące ochrony przeciwpożarowej (EN 45545), wibracji (EN 61373) i jakości spoin (EN 15085).
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla różnych branż
Układy chłodzenia przetwornic, transformatorów, silników trakcyjnych, silników wysokoprężnych i podobnych
Technika montażu rur, prowadzenia przewodów i opasek zaciskowych zbiorników
- Filtracja oleju napędowego, układów hydraulicznych i wodoru
Akumulatory hydrauliczne i zawory do hydraulicznych układów hamulcowych w lekkich systemach kolejowych
Maszyny do układania torów i maszyny do konserwacji torów
W transporcie kolejowym występuje duża liczba pojazdów roboczych, serwisowych i specjalnych, na przykład pojazdy do konserwacji torów, maszyny do układania torów i dźwigi kolejowe. Cały system transportu kolejowego opiera się ostatecznie na tych specjalnych pojazdach. Aby uniknąć zamknięcia linii i najszybszego zakończenia prac torowych, poszczególne pojazdy i całe pociągi do układania torów stały się wysoce wyspecjalizowane.
Jako doświadczony dostawca, HYDAC dostarcza w pełni opracowane komponenty i systemy zapewniające bezpieczeństwo i wydajność pracy, które sprawdziły się przez lata użytkowania przez naszych klientów. Dzięki temu transport kolejowy może przebiegać bez zakłóceń, a Państwo możecie dotrzymać terminów planu projektu bez względu na to, co się wydarzy.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie poniższych dziedzin:
- Hydraulika i czujniki do układania torów
- Filtracja i odwadnianie oleju
- Systemy chłodzenia
- Filtracja oleju napędowego
Infrastruktura
Również w infrastrukturze kolejowej HYDAC jest doświadczonym dostawcą z obszernym portfolio - od układów hydraulicznych dla infrastruktury, systemów smarnych, systemów dźwigowych po systemy dla stacji tankowania wodoru.
Zakres naszych usług:
- Zasilacze hydrauliczne do zwrotnic
- Systemy smarne
- Serwisowe układy hydrauliczne dla zajezdni
- Systemy i komponenty dla stacji tankowania wodoru