Zaopatrzenie w mediaStacje pomp i hydraulika przodka

Przygotowanie mediów roboczych odbywa się w stacjonarnych lub mobilnych stacjach pomp. Wychodząc naprzeciw klientowi HYDAC dostarcza produkty dla  hydrauliki przodka do filtracji, tłumienia pulsacji oraz monitoringu stanu medium roboczego.

Branża wydobywczaWydobycie surowców

Wydobycie surowców w systemach ścianowych lub komorowych wymaga uzdatniania mediów roboczych jak woda czy płyn HFC oraz ochrony układów hydraulicznych. Dla przemysłu wydobywczego HYDAC dostarcza filtry ciśnieniowe, powrotne lub bocznikowe, jak również kompletne systemy filtracyjne. Oprócz powyższych oferujemy także zawory, siłowniki, wkłady filtracyjne (do 300 bar ciśnienia różnicowego).

Prace przygotowawczePrzygotowanie wyrobiska

Niezależnie od metody budowy tunelu (głowice kombajnu, piła -wrębiarka, czy wreszcie głowice do urabiania pełnym przekrojem) produkty HYDAC zapewniają płynną pracę pod ziemią

  • Filtry do mediów hydraulicznych i wody
  • Hydroakumulator
  • Elektroniczna technika pomiarowa dla urządzeń podziemnych
  • Cewki
  • Zawory hydrauliczne
  • Zawory kulowe i mierniki poziomu mediów
  • Zaciski do rur, mocowanie węży i kabli, mocowanie elementów
  • Sprzęgła i konsole sprzęgłowe
  • Siłowniki z specjalnymi powłokami do zastosowań podziemnych

LogistykaTransport materiałów i osób

Do środków transportu pod ziemią należą m.in. przenośniki taśmowe, kolejki jednoszynowe i wózki przemysłowe. Dla zapewnienia płynnego ruchu, HYDAC dostarcza filtry do układów wodnych, hydraulicznych i smarnych, siłowniki do układów jezdnych i transportowych, jak również hydroakumulatory (np. do kolejek podwieszanych)

Do pobrania