Rozległa wiedza w zakresie technologii hydroenergetycznych
Hydrauliczne konstrukcje stalowe
W hydraulicznych konstrukcjach stalowych wymagane są trwałe i wysokiej jakości systemy hydrauliczne dla bram, jazów i wlotów. Używając standardowych komponentów, dostarczamy je Państwu w optymalnej kosztowo, sprawdzonej jakości HYDAC. Jako jeden z niewielu dostawców na świecie oferujemy Państwu - oprócz siłowników wg DIN ISO 19704 - duże siłowniki o skoku do 20 m. Skorzystaj z naszego bogatego portfolio.
Urządzenia odcinające
Urządzenia odcinające zapewniają bezpieczną pracę elektrowni wodnej. Mechaniczne hydrauliczne urządzenia sterujące wytrzymują wysokie ciśnienie ogromnych ilości wody i umożliwiają krótkie, bezpieczne czasy zamykania. HYDAC oferuje wysokiej jakości siłowniki zgodne z normami AD2000 i DIN ISO 19704. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie hydrauliki, filtracji procesowej i technologii akumulatorów czyni nas idealnym partnerem.
Turbina wodna
HYDAC oferuje indywidualne rozwiązania systemowe ze znormalizowanymi komponentami dla turbin wodnych, niezależnie od tego, czy będzie to turbina Kaplana, Francisa, Peltona, czy pompoturbina. Oprócz hydraulicznych sterowników turbin, które są niezbędne do sterowania urządzeniami regulacyjnymi turbiny, zapewniamy niezwykle wydajne rozwiązania w zakresie akumulatorów i specjalistyczną wiedzę w zakresie filtracji wody technologicznej (np. uszczelnienie wału). Nasz międzynarodowy serwis zapewnia doradztwo w każdym miejscu.
Generator
Konwerter energii w elektrowni wodnej: napędzany przez turbiny generator wykorzystuje energię kinetyczną wody i zamienia ją na energię elektryczną. Jego funkcjonalność musi być zagwarantowana przez cały czas. Optymalne zaopatrzenie w olej do smarowania i układy chłodzenia w znacznym stopniu przyczyniają się do bezpiecznej pracy systemu. HYDAC zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie rozwiązań dla układów podnoszenia, hamowania i chłodzenia, a także układów olejów smarnych.
Bilans zakładu
Funkcje pomocnicze mają znaczący wpływ na wydajność elektrowni wodnej. Ważną rolę odgrywa nie tylko monitorowanie kluczowych parametrów poprzez monitorowanie stanu, lecz także szeroko zakrojona obserwacja, obróbka i filtracja mediów eksploatacyjnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu jako specjalisty w dziedzinie hydrauliki i hydrauliki siłowej – od 1963 roku.
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój to oszczędność kosztów, pomimo stale rosnących kosztów energii i surowców - jest to możliwe dzięki standaryzacji, optymalizacji zabudowy komponentów i systemów. Stosujemy zoptymalizowane systemy filtracyjne i układy napędowe, które pomagają efektywnie oszczędzać zasoby. Redukcja emisji CO2 oraz zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie elektrowni w dłuższej perspektywie.
Zrównoważony rozwój w elektrowniach wodnych: nasze rozwiązania produktowe
Napęd o zmiennej prędkości firmy HYDAC
Zmniejszone zużycie energii, emisja hałasu, wielkość zbiornika i częstotliwość konserwacji elektrowni wodnej? Jak to możliwe? Układ hydrauliczny o zmiennej prędkości obrotowej wyznacza drogę do oszczędnej eksploatacji elektrowni. Dzięki siłownikom elektromechanicznym nie trzeba już używać oleju jako medium roboczego, co zmniejsza potencjał zanieczyszczenia.
Technologia filtrów Air-X firmy HYDAC
Oszczędność miejsca instalacji dzięki optymalnemu odgazowaniu systemów smarowania – z pomocą innowacyjnej technologii Air-X firmy HYDAC. Umożliwiamy zmniejszenie wielkości zbiornika nawet o 40% i trwałą optymalizację wykorzystania zasobów elektrowni wodnej.
Jednostka odwadniająca FAM firmy HYDAC
Urządzenie z serii FAM odwadnia, odgazowuje i filtruje ciecze hydrauliczne i smarujące. Skuteczna pielęgnacja oznacza korzyści w postaci dłuższych okresów między wymianami oleju, obniżonych kosztów cyklu życia, większej niezawodności i zwiększonej niezawodności układu.
Jednostka do usuwania pokostu HYDAC
Stałe lub żelowe osady powodują blokowanie elektrowni? Oznacza to, że problemem są produkty degradacji oleju, znane również jako pokost. Rozwiązaniem są nasze łatwe w obsłudze urządzenia do usuwania pokostu, które niezawodnie usuwają go z olejów mineralnych.
Dostępność systemu
Trend w kierunku cyfryzacji jest obecny wszędzie i nie wykazuje oznak spowolnienia, również w energetyce wodnej. HYDAC oferuje wsparcie w postaci inteligentnych czujników i innowacyjnych urządzeń monitorujących dla systemów i instalacji. Dzięki monitorowaniu stanu w połączeniu z konserwacją predykcyjną możemy skrócić okresy między przeglądami i konserwacją. Razem możemy zwiększyć wydajność dużej lub małej elektrowni wodnej.
Dostępność systemów w elektrowniach wodnych: nasze rozwiązania produktowe
Moduł monitorujący czystość oleju HYDAC
Aby zwiększyć dyspozycyjność instalacji, skorzystaj z naszego imponującego, kompaktowego i ekonomicznego modułu monitorowania stanu online. Zaufaj naszej wypróbowanej i przetestowanej technologii pomiaru zanieczyszczenia cząstkami stałymi i nasycenia wodą w układach olejowo-hydraulicznych elektrowni wodnej.
Czujnik zanieczyszczeń metalicznych firmy HYDAC
HYDAC MCS w sposób ciągły mierzy zanieczyszczenie płynów cząstkami stałymi. Czujnik wcześnie wykrywa krytyczne stany maszyny, dzięki czemu można odpowiednio zaplanować konserwację. MCS można opcjonalnie przełączać między ISO 4406:1999/SAE AS 4059 i ISO 4406:1987/NAS 1638.
Czujniki IO-Link firmy HYDAC
Z myślą o Przemyśle 4.0 dodaliśmy do swojej oferty IO-Link i inteligentne czujniki, które potrafią znacznie więcej, niż tylko dokonywać pomiarów. Skorzystaj z cennych i szczegółowych informacji, obejmujących m.in. stan przeciążenia, statystyki wartości procesowych, profile temperaturowe i godziny pracy. Niezawodne monitorowanie stanu elektrowni wodnych.
Więcej informacji na temat czujników HYDAC z interfejsem IO-Link
Przełącznik ciśnieniowy p₀‑Guard firmy HYDAC
Nasz niezawodny czujnik p0-guard monitoruje ciśnienie wstępnego ładowania akumulatorów hydraulicznych. Zwiększa to bezpieczeństwo elektrowni wodnych i umożliwia szybsze wykrywanie nieszczelności. Oszczędza to nie tylko czas, lecz także pieniądze. Zminimalizuj koszty awarii dzięki HYDAC p0-guard.
Bespieczeństwo funkcjonalne
Elektrownie wodne są przyjazne dla klimatu, opłacalne i – przede wszystkim – niezawodne. Potwierdza to wiele lat niezawodnej pracy elektrowni. Z HYDAC jesteś zawsze po bezpiecznej stronie: niezawodne komponenty i systemy monitorowania, opracowane dla specyficznych wymagań w danym kraju, a także wiele lat udanej pracy w rzeczywistych zastosowaniach. Wspólnie możemy zadbać o bezpieczeństwo funkcjonalne Twojej technologii hydroenergetycznej.
Bezpieczeństwo funkcjonalne w elektrowniach wodnych: nasze rozwiązania produktowe
Proporcjonalny zawór kierunkowy 4/3 firmy HYDAC
Seria C4WERE 6 firmy HYDAC to zawory kierunkowe bezpośredniego działania, sterowane elektrycznie. Zawsze bezpiecznie dzięki funkcji zabezpieczającej przed awarią naszych elektromagnetycznych zaworów sterujących. Oferujemy Państwu zawory sterowane pośrednio pilotem dedykowane dla większych przepływów.
Zawory sterujące HYDAC 4/3 z płytą warstwową ESD
Nasze sterowane zdalnie, zasilane elektrycznie zawory kierunkowe są przeznaczone do dużych przepływów w elektrowniach wodnych. Opcjonalnie dostępna jest płyta warstwowa, która może być sterowana elektrycznie lub hydraulicznie – łącznie z funkcją ESD. Do wyboru są wersje z monitorowaniem pozycji przełącznika lub be z niego.
Zawory kierunkowe HYDAC z czujnikiem położenia.
Niezależnie od tego, czy jest to konstrukcja zaworu kierunkowego suwakowego, czy zaworu grzybkowego: nasze zawory elektromagnetyczne i bezpośredniego działania WSER niezawodnie przetwarzają sygnały z systemów sterowania bezpieczeństwa. Poznaj nasze zawory WSER z ich szczelną konstrukcją i zintegrowanym czujnikiem monitorującym.
Czujniki HYDAC
Do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa dostarczamy, oprócz naszego standardowego asortymentu, czujniki do poziomu SIL 3 (IEC 61508) i PL d (ISO 13849). Mają one dwa kanały (kat. 3) i opcjonalną funkcję automatycznej diagnostyki (kat. 2).
Laserowy liniowy system pomiaru położenia firmy HYDAC
Nasz system pomiarowy służy do wizualnego monitorowania położenia tłoka, a tym samym spełnia ważne zadanie związane z bezpieczeństwem w elektrowni wodnej. Poznaj zalety naszego bezdotykowego i szczelnego systemu.
Rozwiązania systemowe dla małych elektrowni wodnych
Małe elektrownie wodne zapewniają stabilne lokalne zasilanie. Poza wysoką sprawnością szczególnie atrakcyjna jest ich szybka realizacja. Dzięki swojej dogłębnej wiedzy branżowej możemy opracować i zoptymalizować konsekwentnie innowacyjne i modułowe rozwiązania systemowe dla Twojej małej elektrowni wodnej. Polegaj na naszej sprawdzonej technologii w zakresie sterowania turbinami, smarowania, filtracji i wielu innych.
Małe elektrownie wodne: nasze rozwiązania systemowe
System sterowania Hydrobox firmy HYDAC
Udoskonalony specjalnie na potrzeby technologii hydroenergetycznej, modułowy i hydrauliczny sterownik oparty jest na sprawdzonym systemie HYBOX. Jego zadaniem jest pełna modularyzacja zespołu hydraulicznego. Sterownik HYDAC hydrobox można skonfigurować zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Układy wodno-glikolowe firmy HYDAC
Zastosowania HYDAC WGK zostały opracowane do użytku w zamkniętych obiegach chłodzenia w celu zapewnienia niezawodnego działania instalacji chłodzonych cieczą. Zastosuj nasze sprawdzone rozwiązania WGK, aby zapewnić stałą temperaturę chłodziwa w swojej małej elektrowni wodnej.
Filtr automatyczny AutoFilt® ATF firmy HYDAC
Używając naszych automatycznych filtrów z serii AutoFilt® HYDAC, zarówno Państwo, jak i środowisko odnoszą korzyści - dzięki dłuższej żywotności i mniejszemu zużyciu energii. Dowiedz się o naszej kombinacji hydro-cyklonu i elementu filtrującego.
Kompaktowa jednostka smarująca HYLU firmy HYDAC
Przerwanie filmu smarnego może doprowadzić do poważnych uszkodzeń w małej elektrowni wodnej. Układ smarny HYDAC jest rozwiązaniem optymalizującym systemy smarowania, o kompaktowej i modułowej budowie.
Rozwiązania systemowe dla dużych elektrowni wodnych
Duże elektrownie są doskonałym partnerem w przejściu na czystą energię dzięki wysokiej sprawności konwersji, jeśli chodzi o zapewnienie pokrycia obciążenia podstawowego i szczytowego w wytwarzaniu energii oraz efektywne jej magazynowanie. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie sterowania w pętli zamkniętej, smarowania, filtracji i oczyszczania mediów eksploatacyjnych można uniknąć nieoczekiwanych awarii w elektrowniach. HYDAC może pomóc w optymalizacji dużych elektrowni wodnych dzięki globalnemu serwisowi.
Duże elektrownie wodne: nasze rozwiązania systemowe
Stacje akumulatorów tłokowych HYDAC
Od komponentu do systemu – nasze modułowe portfolio akumulatorów tłokowych z innowacyjnymi możliwościami monitorowania umożliwia precyzyjną realizację Państwa specyficznych wymagań. Wspólnie znajdziemy dla Państwa optymalne rozwiązanie.
Sterowniki turbin HYDAC
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaprojektować wysokiej jakości systemy sterowania turbin hydraulicznych, które są idealnie dopasowane do Państwa indywidualnych wyzwań. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rozwiązanie idealnie dopasowane do Państwa potrzeb!
Filtracja wody procesowej HYDAC
Wspólnie możemy zoptymalizować filtrację wody procesowej dla wody chłodzącej i uszczelnienia wału w dużej elektrowni wodnej. HYDAC oferuje szeroką gamę urządzeń filtrujących na płozach. Dowiedz się więcej o naszych systemach i komponentach.
System smarowania łożysk HYDAC
HYDAC oferuje szeroki asortyment wysokowydajnych systemów smarowania idealnie dostosowanych do konkretnych wyzwań. Nasze systemy odgazowywania obniżają ilość powietrza w oleju, dzięki czemu standardowy czas postoju dla danego zastosowania zostaje drastycznie skrócony. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!
Instalacja pomocnicza generatora HYDAC
HYDAC działa w branży hydroenergetycznej od wielu lat. Bazując na tym doświadczeniu, projektujemy wysokiej jakości układy pomocnicze generatora, takie jak układy chłodzenia, układy oleju smarowego i instalacje wysokociśnieniowe. Dokładamy wszelkich starań, aby skonfigurować system tak, aby dokładnie odpowiadał wymaganiom klienta na miejscu.
Separator mgły olejowej STENO firmy HYDAC
HYDAC od dziesięcioleci sprawdza się jako ekspert w dziedzinie technologii cieczy i filtracji. Na tej podstawie opracowaliśmy nasz separator mgły olejowej, którego rdzeniem jest nasza wydajna technologia elementów filtrujących Optimicron® Drain.
Cylindry podnoszące i hamujące firmy HYDAC
Dostosowane do potrzeb, modułowe siłowniki podnoszenia i hamowania wraz z systemami pomocniczymi: polegaj na naszym wieloletnim doświadczeniu w przemyśle energetycznym. HYDAC jest Państwa partnerem w zakresie optymalizacji dużych elektrowni wodnych.
Więcej informacji o siłownikach HYDAC do podnoszenia i hamowania
Nasze referencje
Optymalizacja elektrowni wodnych dzięki efektywnym rozwiązaniom filtracji
Optymalizacja uszczelnienia wału w elektrowniach wodnych za pomocą wydajnych rozwiązań filtracji wody procesowej. HYDAC – Twój partner w zakresie rozwiązań hydrauliki dostosowanych do indywidualnych potrzeb w elektrowniach wodnych. Dowiedz się więcej
Przeczytaj historię sukcesu klienta