Rozwój, elementy, systemy i serwis dla wszystkich typów turbin wiatrowychWiedza specjalistyczna dotycząca energetyki wiatrowej z jednego źródła
Od generatorów przez przekładnie i po kable zasilające: dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w sektorze energetyki wiatrowej zapewniamy innowacyjne rozwiązania we wszystkich wyzwaniach związanych z turbinami wiatrowymi. Dotyczy to nie tylko elementów i systemów. Możemy zapewnić pomoc nawet w fazie przedprojektowej. Niezawodne usługi nawet po uruchomieniu.
Wideo: przegląd naszej oferty produktów
Partnerstwo na rzecz rozwoju
Wspólnie osiągamy wielkie rzeczy! Od ponad 25 lat firma HYDAC jest niezawodnym i innowacyjnym partnerem w dziedzinie energetyki wiatrowej. Jesteśmy obecni globalnie i lokalnie, udzielamy wsparcia na miejscu – współpracujemy z naszymi klientami, aby sprostać indywidualnym wyzwaniom i opracować dedykowane rozwiązania, od poszczególnych elementów aż po cały system. Współpracuj z nami, aby zwiększyć wydajność i niezawodność swojej turbiny wiatrowej – skontaktuj się z nami!
Partnerska współpraca w zakresie rozwoju turbin wiatrowych: nasze rozwiązania produktowe
Systemy łączone firmy HYDAC
To, co najlepsze, w połączeniu z naszą specjalistyczną wiedzą na temat naszych wewnętrznych komponentów: dzięki doświadczeniu jesteśmy w stanie efektywnie łączyć różne komponenty i optymalizować rozmieszczenie poszczególnych modułów. Niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie komponentów obwodu chłodzenia generatora, falownika i przekładni, oszczędzające miejsce rozwiązanie do smarowania przekładni, chłodzenie wodą, czy agregaty hydrauliczne do hamulców i przekładni.
Chłodzenie generatora HYDAC
- Układy chłodzenia powietrze-powietrze do chłodzenia generatorów w turbinach wiatrowych
- Konstrukcja dostosowana do projektu wielomegawatowego
- Zastosowanie na morzu: oddzielanie słonego powietrza z obwodów powietrza chłodzącego generator
- Specjalna powłoka chroniąca przed korozją
- Łatwa konserwacja
- Chłodzenie powietrze-powietrze jest najbardziej niezawodną i zrównoważoną metodą do morskich turbin wiatrowych
Płyty chłodzące HYDAC
Płyty chłodzące są stosowane wszędzie tam, gdzie podzespoły elektroniczne pracują z dużą mocą i wymagają wydajnego chłodzenia, np. do chłodzenia elementów IGBT w falownikach lub ceramicznych rezystorów hamujących podczas wyłączania turbin wiatrowych. Dzięki naszej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie chłodzenia cieczą można zbadać wpływ rzeczywistych, specyficznych dla klienta warunków instalacyjnych na wydajność chłodzenia, co pozwala na odpowiednią optymalizację płyty chłodzącej.
Zintegrowane rozwiązanie bloku filtrów HYDAC + MCS
Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w energetyce wiatrowej HYDAC opracowuje modułowe rozwiązania filtracyjne ze zintegrowanymi komponentami, takimi jak zawory, obejścia i opcjonalne czujniki. Zaoszczędź na przewodach rurowych i zastosuj nasze rozwiązanie ze zintegrowanym blokiem filtracyjnym.
Dyspozycyjność układu
Naprężenia termiczne oraz zanieczyszczenia wywierają długotrwały niekorzystny wpływ na elementy i systemy. Wykorzystujemy nasze doświadczenie do zaprezentowania rozwiązań, które zwiększą dyspozycyjność i żywotność turbin wiatrowych – z inteligentnymi czujnikami do monitorowania i analizy danych. Oznacza to, że na przykład procesy zużycia w przekładniach i układach smarowania łożysk są rozpoznawane na wczesnym etapie, co pozwala uniknąć poważnych szkód następczych.
Dostępność systemu w turbinach wiatrowych: nasze rozwiązania produktowe
System olejowy HYDAC z chłodnicą i filtrem NF
Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i zoptymalizuj chłodzenie i smarowanie przekładni. Oprócz naszego systemu modułowego oferujemy również zastosowania niestandardowe. Pracujemy razem z Wami, aby znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Waszym wymaganiom.
Obieg woda-glikol firmy HYDAC
W szczególności turbiny wiatrowe wymagają eksperckiego chłodzenia falowników i generatorów. Polegaj na naszym doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia i naszej wiedzy specjalistycznej zdobywanej na całym świecie. Nasze niewymagające konserwacji systemy są idealnym partnerem w zakresie kontroli temperatury w układzie chłodzenia cieczą.
Więcej informacji dotyczących obiegów wodno-glikolowych HYDAC
Zasilacz hydrauliczny HPU firmy HYDAC
Zapraszamy do współpracy z naszymi inżynierami, aby opracować zasilacze hydrauliczne dopasowane do konkretnych wymagań, takich jak hamulce, kąt obrotu płatu śmigła i inne zastosowania. Jako eksperci w dziedzinie energetyki wiatrowej, rozumiemy wyzwania w Twojej branży. Jednocześnie jesteśmy w stanie zaoferować nasze bogate doświadczenie w zastosowaniach hydraulicznych.
Akumulatory tłokowe firmy HYDAC
Skorzystaj z naszej bogatej oferty akumulatorów tłokowych o wyższej efektywności sprężania gazu. Nasze stabilne systemy wymagają mniej konserwacji i serwisowania oraz mają dłuższą trwałość eksploatacyjną, co pozwala na efektywne obniżenie kosztów. Dowiedz się więcej!
Czujnik zanieczyszczeń metalicznych firmy HYDAC
Czujnik zanieczyszczeń metalicznych firmy HYDAC jest używany do wykrywania metalicznych cząstek stałych zanieczyszczających ciecze smarne. Wykryj wcześniej uszkodzenie przekładni, aby uniknąć kosztownych awarii systemu – przydatne również w modernizacjach.
Więcej informacji dotyczących czujnika zanieczyszczeń metalicznych firmy HYDAC
Element filtracyjny BN4HX firmy HYDAC
2–stopniowy wkład filtracyjny ze zintegrowanym filtrem ochronnym firmy HYDAC zapewnia, że do układu smarowania turbiny wiatrowej dociera tylko przefiltrowany olej, nawet przy otwartym zaworze przelewowym. Zwiększ dostępność i niezawodność swojej turbiny wiatrowej dzięki naszemu elementowi premium BN4HX.
Agregaty kompaktowe CO1
Nasze kompaktowe agregaty elektrohydrauliczne do zasilaczy trójfazowych idealnie nadają się do energooszczędnej pracy przerywanej i krótkotrwałej. Doskonale nadają się do zastosowań stacjonarnych, takich jak funkcje hamowania i blokowania w turbinach wiatrowych. Zapewniają one wysoki stopień elastyczności, ponieważ w zależności od potrzeb można je wyposażyć w zawory nabojowe i rozbudować o bloki sterowania lub moduły funkcyjne.
Rozwiązania montażowe HYDAC
- HY-ROFLEX – do bezpiecznego i trwałego mocowania dużych kabli. Łatwa instalacja i możliwość wymiany do 60 kabli dzięki innowacyjnemu systemowi ochrony izolacji kabli.
- HY-ROS – do montażu zbiorników lub elementów o różnych kształtach i materiałach, wraz z rurami, wężami, kablami, czujnikami, przełącznikami i/lub wszystkimi innymi częściami, seria HY-ROS firmy HYDAC zapewnia odpowiednie rozwiązania do wszystkich rodzajów zastosowań.
Zrównoważony rozwój
Redukuj, użytkuj ponowne, poddawaj recyklingowi – oszczędzaj energię i redukuj koszty nawet o 30% w zrównoważony sposób z HYDAC. Wydłuż okres eksploatacji płynów i zmniejsz liczbę wizyt konserwacyjnych dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom. HYDAC pomaga w jak najlepszym wykorzystaniu zasobów i przygotowaniu elementów i systemów do turbin wiatrowych.
Zrównoważony rozwój turbin wiatrowych: nasze rozwiązania produktowe
Czujniki cieczy i czujniki stanu oleju firmy HYDAC
Podczas monitoringu oleju on-line można mierzyć wiele parametrów, jak np.: zanieczyszczenie cząstkami stałymi i cząstkami powstającymi w wyniku zużycia mechanicznych elementów hydrauliki, zanieczyszczenie wodą i cząstkami powstającymi w wyniku działania temperatury, a także parametry takie jak stała dielektryczna i przewodność elektryczna. Zrównoważona optymalizacja procesów utrzymania w ruchu turbin wiatrowych dzięki czujnikom stanu cieczy lub gotowym do podłączenia rozwiązaniom monitorującym.
Zestaw wydłużający NF Extension Kit dla filtrów oleju przekładniowego firmy HYDAC
NF1310 (po lewej) staje się NF2210 (po prawej): zwiększenie rozmiaru filtrów seryjnych zainstalowanych w systemie. Z naszym zestawem NF Extension Kit – składającym się z obudowy, nowych uszczelnień i większego wkładu filtracyjnego – można zredukować częstość wymiany wkładów filtracyjnych, czas serwisowania i koszty wkładów filtracyjnych. Już teraz korzystaj z dłuższej trwałości eksploatacyjnej!
Chłodnica HYDAC GBX+
Wydajniejsza, generująca mniej odpadów i bardziej zrównoważona – oszczędzaj nakłady inwestycyjne CapEx, jak i wydatki operacyjne OpEx, dzięki naszej zoptymalizowanej chłodnicy oleju przekładniowego! Dzięki zmniejszonej masie, mniejszej objętości oleju i minimalnemu zużyciu energii nasza chłodnica GBX+ optymalizuje pracę systemu.
Smarowanie łożyska głównego firmy HYDAC
HYDAC pomaga w skutecznym smarowaniu łożyska głównego. Ciągła filtracja mediów w układach smarnych zapewnia dłuższą trwałość eksploatacyjną elementów w układzie. Współpracuj z nami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie spełniające Twoje wymagania.
Zawory z elektroniką cyfrową
Zawory HYDAC z cyfrową elektroniką i zintegrowanymi czujnikami zwiększają wydajność turbiny wiatrowej. Inteligentne komponenty są nie tylko łatwe do uruchomienia i serwisowania za pomocą własnego oprogramowania HYDAC, ale także monitorują swój stan, zgłaszają usterki i wymagania konserwacyjne na wczesnym etapie i jednocześnie regulują bilans energetyczny. To nie tylko oszczędność czasu. Dzięki temu można również obniżyć koszty.
Serwis, zarządzanie częściami zamiennymi i technologia stanowisk testowych
Jako niezawodny partner serwisowy działający na całym świecie, pomagamy w utrzymaniu turbin wiatrowych z użyciem części zamiennych i współpracujemy z naszymi klientami w celu zbadania potencjału modernizacji za pomocą komponentów premium.
Zapoznaj się z naszą ofertą produktów: jako dostawca pełnego asortymentu, HYDAC wspiera swoich klientów, zapewniając wysokiej jakości wkłady filtracyjne i specjalistyczne narzędzia serwisowe – gwarantujemy najwyższą jakość i długą żywotność. Zmniejsz częstotliwość wizyt konserwacyjnych i koszty swojej turbiny wiatrowej!
Serwis, zarządzanie częściami zamiennymi i stanowiska testowe turbin wiatrowych: nasze rozwiązania produktowe
Monitorowanie systemu firmy HYDAC
Czy chcą Państwo sprawdzić stan oleju po pracach konserwacyjnych, wymianie głównych elementów lub uruchomieniu systemu? Nasze specjalistyczne narzędzia serwisowe wiarygodnie określają i dokumentują czystość oleju – idealne do zastosowania w turbinach wiatrowych.
Więcej informacji dotyczących monitorowania stanu firmy HYDAC
Wkłady filtracyjne firmy HYDAC
Zaufaj naszym wysokiej jakości wkładom filtracyjnym z wypróbowaną i sprawdzoną technologią wkładów i ochroną jakości, aby zapewnić niezawodną pracę turbiny wiatrowej. Czeka na Ciebie szeroki asortyment produktów, takich jak Trimicron do przepływu obejściowego. Zapoznaj się z naszymi wkładami filtracyjnymi Betterfit do obudów filtrów różnych producentów.
Więcej informacji na temat wkładów filtracyjnych Betterfit HYDAC
Urządzenia do ładowania i testowania hydroakumulatorów firmy HYDAC
Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność turbiny wiatrowej, można samodzielnie przetestować i naładować akumulatory pęcherzowe, tłokowe i membranowe za pomocą FPU. Skontaktuj się z nami w sprawie innych narzędzi serwisowych, takich jak pompy napełniające do układów wodno-glikolowych.
Więcej informacji na temat jednostek do ładowania i testowania akumulatorów hydraulicznych
Systemy uzdatniania cieczy firmy HYDAC
Niezależnie od tego, czy chodzi o stałą instalację w systemie, czy o użycie jako kompaktowej jednostki serwisowej: HYDAC zapewnia szeroką gamę produktów do uzdatniania płynów, służących do oddzielania zanieczyszczeń stałych i cieczy. Odkryj korzyści z wyposażenia jednostek do uzdatniania płynów w inteligentną technologię pomiarową.
Stanowiska prób firmy HYDAC
Niezależnie, czy chodzi o doradztwo techniczne, o wyposażenie pomieszczenia do testów, czy o kompletne stanowiska prób – HYDAC jest Państwa partnerem w zakresie technologii stanowisk prób w energetyce wiatrowej. Dzięki naszej rozległej wiedzy specjalistycznej pomagamy Ci bezpiecznie obsługiwać elementy i systemy.
Więcej informacji na temat technologii stanowisk testowych firmy HYDAC
Bezemisyjna produkcja wodoru dzięki energii wiatrowej
Wierzymy, że idealna symbioza energii wiatrowej i wodoru będzie wspólnie kształtować zrównoważoną transformację energetyczną. Nowoczesne procesy elektrolizy można wykorzystać do przekształcania nadwyżek energii wiatrowej w zielony wodór i jego magazynowania w celu elastycznego wykorzystania. Jesteśmy przy Tobie jako niezawodni eksperci w dziedzinie alternatywnych źródeł energii.