Wasz kompetentny kontakt dla wszystkich rodzajów elektrowni słonecznych
Elektrownie słoneczne typu wieżowego
Heliostaty służą do osiągania wyższych temperatur. Skupiają one promienie słoneczne na wieżach słonecznych. Inteligentne systemy zapewniają płynne podążanie za przemieszczającym się słońcem w celu uzyskania najwyższej sprawności. HYDAC zawsze pozostaje do dyspozycji jako partner mający doświadczenie w zakresie projektowania i budowy instalacji. Globalne, lecz lokalne wsparcie.
Elektrownie rynnowe paraboliczne
Produkcję energii elektrycznej zapewniają pośrednio uformowane parabolicznie zwierciadła – olej termiczny w rynnie parabolicznej jest ogrzewany przez skupione światło słoneczne. Wytworzona w ten sposób para napędza turbinę w elektrowniach parabolicznych. W celu zapewnienia płynnego i sprawnego przebiegu tego procesu oferujemy innowacyjne rozwiązania do napędu i sterowania turbin, śledzenia promieniowania słonecznego i czujników. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w energetyce.
Elektrownie fotowoltaiczne
Systemy fotowoltaiczne służą do bezpośredniego przekształcania energii słonecznej w energię elektryczną. Ta opłacalna technologia jest już szeroko stosowana w bogatych w słońce regionach pustynnych i na obszarach lądowych. Nowoczesne komponenty i systemy firmy HYDAC przyczyniają się do zwiększenia niezawodności Waszych instalacji solarnych. Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie czujników, chłodzenia i kontroli temperatury.
Inne cieplne elektrownie słoneczne
Energia słoneczna stwarza największe możliwości zastosowań jako jedno z dostępnych odnawialnych źródeł energii. Ta dynamiczna branża nie stoi w miejscu. Stale opracowywane są nowe sposoby zrównoważonego wykorzystania energii słonecznej i zwiększania wydajności ogniw słonecznych. HYDAC zapewnia wsparcie, oferując technologie przyszłości, niezależnie od tego, czy chodzi o koncentratory czaszowe Stirlinga i liniowe Fresnela, czy inne rodzaje elektrowni słonecznych (powszechnie nazywanych elektrowniami CSP).
Zrównoważony rozwój
Słoneczne elektrownie cieplne i duże instalacje fotowoltaiczne odgrywają kluczową rolę w procesie przechodzenia na energię odnawialną i mają w sobie ogromny potencjał. HYDAC zapewnia pomoc w tej dziedzinie, oferując takie rozwiązania i komponenty, jak zoptymalizowane systemy filtracji i układy smarowania. Dłuższa trwałość użytkowa komponentów, większa dyspozycyjność i zrównoważona ochrona zasobów.
Zrównoważony rozwój w elektrowniach słonecznych: nasze rozwiązania produktowe
Filtracja Hydac dla oleju termicznego
Płyny do wymiany ciepła w elektrowniach cieplnych wykorzystujących energię słoneczną wymagają szczególnej uwagi. Dzięki sprawdzonej technologii filtracji firmy HYDAC możecie zwiększyć żywotność Waszych cieczy transferu ciepła HTF oraz zapewnić skuteczną ochronę zaworów i pomp w całym okresie eksploatacji.
Sterowanie zaworami HYDAC dla soli stopionej
Wytrzymałość i maksymalna dyspozycyjność to najważniejsze parametry w przypadku kontrolowania soli stopionej. Dzięki sprawdzonym napędom i wykorzystującym je rozwiązaniom systemowym HYDAC współpracujemy z naszymi klientami nad kontrolą procesu wykorzystującego stopioną sól. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszej wiedzy w zakresie energii słonecznej.
Dostępność i wydajność
Wysoki poziom zanieczyszczeń, silne wiatry i okresowe znaczne spadki temperatury codziennie negatywnie wpływają na pracę elektrowni słonecznych i dużych instalacji fotowoltaicznych. HYDAC oferuje wsparcie w postaci najnowocześniejszych rozwiązań, aby mimo tych utrudnień instalacje te mogły działać wydajnie. Współpracujemy z klientami, aby znaleźć rozwiązanie dla konkretnych wyzwań i zwiększać wydajność ich elektrowni słonecznych.
Dostępność i wydajność w elektrowniach słonecznych: nasze rozwiązania produktowe
Rozwiązania HYDAC do śledzenia promieniowania słonecznego
Nasze elektryczne i hydrauliczne produkty do śledzenia ruchu słońca są dostosowane do wszystkich standardowych typów elektrowni z ogniskowaniem punktowym i liniowym, z jedną i dwoma osiami. HYDAC posiada szeroki program wyrobów, w tym również do monitoringu stanu, przewidzianych zarówno do dedykowanych jak i standardowych rozwiązań.
Chłodzenie elektroniki mocy HYDAC
HYDAC oferuje wsparcie dla aplikacji związanych z inwerterami w technologii solarnej dzięki innowacyjnym standardowym i niestandardowym rozwiązaniom chłodzenia. Bez względu na to, czy chodzi o chłodzenie powietrzem, wodą, czy innymi czynnikami, HYDAC zapewnia kompleksowe systemy chłodzenia, w tym płyty chłodzące z cieczą. Wszystko od jednego dostawcy.
Układy hydrauliczne HYDAC do turbin
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów firmy EHC-U: Obniż koszty i zwiększ wydajność swojej elektrowni słonecznej dzięki naszemu znormalizowanemu rozwiązaniu dla systemów turbin pomocniczych – modułowemu systemowi złożonemu z komponentów hydraulicznych dostępnych w produkcji seryjnej.
Systemy smarowania łożysk HYDAC
HYDAC jest Waszym partnerem dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania elektrowni słonecznej. Skorzystaj z naszej bogatej oferty standardowych i modułowych systemów smarowania łożysk, w tym opatentowanej technologii odgazowywania mediów smarnych. Zawsze chętnie służymy radą.
Płytowe wymienniki ciepła HYDAC
HYDAC oferuje szeroki wybór płytowych wymienników ciepła o konstrukcji zarówno lutowanej, jak i uszczelnianej. Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla zastosowania w energetyce słonecznej, dostosowane do potrzeb klienta.
Więcej informacji na temat płytowych wymienników ciepła HYDAC
Moduły HYDAC do filtracji oleju napędowego
Nasze wydajne i kompaktowe moduły filtracji oleju napędowego optymalizują pracę generatorów awaryjnych. Produkcja pod indywidualne potrzeby w oparciu wcześniejszą symulację działania całej aplikacji – pozwala na osiągnięcie maksymalnej dostępności.
Balance of Plant
Długie okresy między przeglądami i krótkie przestoje to cele wielu operatorów elektrowni słonecznych. HYDAC zapewnia to dzięki wydajnym systemom uzdatniania cieczy i narzędziom do monitorowania online. Od komponentu do doskonale skoordynowanego kompletnego systemu. Współpracujemy z klientami, aby optymalizować czasy serwisowania i konserwacji elektrowni rynnowych parabolicznych, elektrowni słonecznych typu wieżowego i dużych instalacji fotowoltaicznych.
Balance of Plant w elektrowniach słonecznych: nasze rozwiązania produktowe
Jednostka odwadniająca FAM firmy HYDAC
Dłuższe okresy między wymianami oleju, dłuższa trwałość komponentów i większa dyspozycyjność maszyn – wszystko to umożliwia nasza seria instalacji odwadniania. Przekonaj się o wielu zaletach naszej serii FAM, a jednocześnie obniż koszty eksploatacji elektrowni słonecznych i dużych instalacji fotowoltaicznych.
Jednostka eliminująca nagar VarnishElimination Unit firmy HYDAC
Nasza łatwa w serwisowaniu seria VEU jest przeznaczona do uzdatniania olejów mineralnych. Dłuższa żywotność cieczy dzięki skutecznemu usuwaniu nagaru - urządzenie nadaje się również do modernizacji istniejącej elektrowni słonecznej.
Contamination Sensor Module Economy firmy HYDAC
System kontroli stanu online jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania systemów smarowania w Waszej elektrowni słonecznej. Skutecznie mierzy zanieczyszczenie cieczy cząstkami stałymi i jej nasycenie wodą oraz idealnie pomaga w tworzeniu własnych strategii obsług serwisowych.
Usługi laboratoryjne HYDAC
Czy potrzebujecie szczegółową analizę swoich olejów? Analiza laboratoryjna Waszej cieczy jest wykonywana lokalnie przez naszych specjalistów. Dzięki naszemu doświadczeniu w analizie cieczy przenoszących ciepło, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu indywidualne wsparcie w branży energii słonecznej. Oferujemy niestandardowe opcje usług serwisowych skorelowane z uzyskanymi wynikami badań laboratoryjnych.