Twój certyfikowany partner w dziedzinie aplikacji dużych silników, dysponujący światowym know-how

Silniki szybkoobrotowe

Silniki szybkoobrotowe są stosowane jako agregaty prądotwórcze w elektrociepłowniach, na statkach, a także w standardowych kontenerach. Jako partner w rozwoju, HYDAC służy pomocą i może zaoferować kompleksową obsługę oleju napędowego: od odwadniania zbiornika rozchodowego po oczyszczanie paliwa filtrami zabudowanymi w układzie silnika.

Silniki średnioobrotowe

Silniki średnioobrotowe są stosowane w zdecentralizowanych elektrowniach, ponieważ można je szybko i często uruchamiać. Cechą wyróżniającą te silniki jest ich rezerwa mocy. Ich wysoka wydajność i niska emisyjność wspierają również przejście na energię alternatywną. Zapraszamy do współpracy z firmą HYDAC w celu optymalizacji systemów paliwowych i olejowych w celu uzyskania wydajnej i zrównoważonej pracy.

Silniki wolnoobrotowe

Silniki wolnoobrotowe dostarczają energii potrzebnej do napędu dużych statków transportowych. W przypadku tych silników, które są silnikami dwusuwowymi, kluczową rolę odgrywa czystość mediów roboczych. Firma HYDAC dba o efektywną filtrację i odwadnianie cieczy roboczej, co pozwala na niezawodne i przyjazne dla środowiska użytkowanie układów w ekstremalnych warunkach. Możemy pomóc Ci obniżyć koszty inwestycyjne i koszty obsługi.

Zrównoważony rozwój i standaryzacja

Należy dbać o wydajną i bezpieczną pracę swojego dużego silnika - oferujemy współpracę w zakresie optymalizacji systemów, aby znaleźć rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb. Wykorzystaj potencjał standaryzacji: wyposażenie w zoptymalizowane komponenty i systemy może pomóc w uzyskaniu długotrwałych oszczędności w zakresie kondycjonowania oleju smarnego i filtracji paliwa. Skontaktuj się z nami już dziś!

Zrównoważony rozwój i standaryzacja dla dużych silników: Nasze rozwiązania produktowe

Filtracja bocznikowa oleju smarnego firmy HYDAC

Nasze rozwiązanie systemowe zmniejszają obciążenie głównego filtra i zapewniają optymalną ochronę silnika. Stosowane w nowych systemach jak i jako rozwiązanie modernizacyjne. Nasze ekonomiczne bocznikowe systemy filtracji oleju zakłócają obiegu oleju smarnego.

Więcej informacji na temat Filtra bocznikowego OLF firmy HYDAC

Moduł filtracji HYDAC do paliw dla silników wielopaliwowych

Nasze moduły do filtracji paliwa skutecznie filtrują i odwadniają paliwo dla silników dwu- lub trójpaliwowych. Osiągamy najwyższy poziom filtracji, aby przedłużyć żywotność układu wtryskowego. Dowiedz się więcej już dziś!

Automatyczne, samoczyszczące moduły filtracyjne HYDAC

Nasze automatyczne filtry samoczyszczące mogą być używane do skutecznego oczyszczania mediów poprzez filtrację ciągłą lub okresową. Zapraszamy do skorzystania z naszych rozwiązań spełniających wymagania dotyczące klasy czystości mediów. Razem możemy trwale zoptymalizować pracę Państwa silnika.

Więcej informacji o HYDAC AutoFilt® RF9

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Duży silnik w zdecentralizowanych elektrowniach lub jako napęd główny statków musi spełniać bardzo surowe wymogi pod względem bezpieczeństwa pracy. HYDAC jest Twoim kontaktem w zakresie skutecznego wdrażania wszystkich ustawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Nasze rozwiązania produktowe koncentrują się na komponentach zgodnych z SIL, wymaganiach SOLAS i IMO oraz przepisach towarzystw klasyfikacyjnych.

Więcej o bezpieczeństwie funkcjonalnym

Bezpieczeństwo funkcjonalne dla dużych silników: nasze rozwiązania produktowe

Armatura odcinająca dla podwójnych filtrów do gazu firmy HYDAC

W podwójnych filtrach do gazu stosujemy technologię podwójnego blokowania i odpowietrzania w celu usunięcia toksycznych gazów pochodzących z paliwa. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie prac konserwacyjnych podczas eksploatacji bez narażania maszyny i zdrowia ludzi - 100% dostępności w połączeniu z maksymalnym bezpieczeństwem.

Więcej informacji o GxF firmy HYDAC

Kondycjonowanie oleju smarnego HYDAC

Pielęgnacja oleju smarnego, dzięki sprawdzonemu urządzeniu do oczyszczania osadów, w połączeniu z naszymi automatycznymi filtrami samoczyszczącymi. Rozwiązania HYDAC oszczędzają czas, obniżają koszty oraz pozwalają Państwu zwiększyć bezpieczeństwo, jak i dyspozycyjność waszego silnika.

 

Oczyszczanie oleju hydraulicznego HYDAC

Zapewniamy profesjonalne wsparcie dla elementów hydraulicznych Twojego silnika dwusuwowego: nasze automatyczne filtry samoczyszczące zapewniają spełnienie przez olej smarny najsurowszych wymogów czystości - w celu ochrony Państwa układów hydraulicznych i zagwarantowania ciągłej pracy silnika.

Więcej informacji o HYDAC AutoFilt® RF9

Stabilność zakładu

Wczesne rozpoznanie konieczności podjęcia działań wymaga zastosowania skoordynowanych czujników i systemów monitorujących stan dużych silników. Umożliwia to zwiększenie dostępności i wydajności systemu w długim okresie czasu. Skontaktuj się z HYDAC celu zapewnienia sprawnego działania Twojego silnika, wraz z zoptymalizowanymi okresami serwisowania i konserwacji. To wszystko dzięki międzynarodowemu doświadczeniu w monitorowaniu, analizie i kondycjonowaniu mediów roboczych.

Stabilność pracy zakładu z dużymi silnikami: nasze rozwiązania produktowe

Przekaźniki ciśnienia do monitorowania zanieczyszczenia filtra

Nasze przekaźniki ciśnienia mogą służyć do monitorowania zanieczyszczenia filtrów. Niezawodne wykrywanie niestandardowych wartości granicznych – w celu ochrony i zapewnienia dyspozycyjności systemu oraz obniżenia kosztów operacyjnych.

Więcej informacji o przekaźniki ciśnienia firmy HYDAC

Czujnik HYDAC do monitorowania zanieczyszczenia oleju smarnego cząstkami metalicznymi

Czujnik zanieczyszczeń metalicznych firmy HYDAC wykrywa i klasyfikuje metaliczne cząstki w oleju smarnym. Wczesne wykrywanie uszkodzeń dzięki ciągłej kontroli stanu technicznego zapobiega nieplanowanym przestojom.

Więcej informacji o MCS 1000 firmy HYDAC

Moduł czujników firmy HYDAC do monitorowania stanu oleju napędowego

Sprawdzony moduł czujnika zanieczyszczeń firmy HYDAC jest kompaktowym systemem monitorowania stanu online, służącym do monitorowania stanu oleju napędowego. Możliwość trwałego monitorowania czystości oleju napędowego - zapobiega przed utratą wydajności i przedwczesnym zużyciem.

Więcej informacji o CSM-E firmy HYDAC