Bezpieczeństwo maszyn i systemów jest dla nas kluczową kwestiąKompetencje, niezawodność, współpraca – HYDAC jest zawsze po Twojej stronie
Ochrona osób oraz środowiska jest głównym priorytetem, zwłaszcza w przemyśle. Niebezpieczne procesy oraz duże maszyny i systemy w połączeniu z częściowo palnymi materiałami, takimi jak w elektrowniach, prasie lub branży obrabiarek, może mieć niszczące konsekwencje dla środowiska i osób w zakładzie. Aby to uwzględnić, istnieje kilka norm, dyrektyw i certyfikatów krajowych oraz międzynarodowych, z którymi systemy i rozwiązania systemowe muszą być zgodne, aby zapewnić bezpieczeństwo działania.
HYDAC wspiera Państwa z wykorzystaniem certyfikowanych komponentów i systemów. Jesteśmy w stanie przekazać kompleksowe porady dzięki naszemu dogłębnemu zrozumieniu funkcjonowania maszyny oraz jej architektury elektrycznej i mechanicznej. W ten sposób tworzymy bezpieczeństwo funkcjonalne systemu.
Komponenty i systemy ze zwiększonym bezpieczeństwem funkcjonalnym
Od certyfikatów CE, SIL i ATEX oraz dyrektyw maszynowych z normami A, B i C prosto do specjalnych przepisów dla każdego kraju – HYDAC wspiera projekty dzięki wieloletniemu doświadczeniu i najwyższemu poziomowi specjalistycznej wiedzy.
Aby niezawodnie zapewnić funkcję bezpieczeństwa systemu, dostarczamy niezawodne produkty, które wyznaczają kryteria dla bezpiecznego w razie usterki użytkowania systemu.
Kompleksowe rozwiązania przemysłowe – dostosowane do indywidualnych wymagań – w ten sposób pomagamy uzyskać niezawodność procesową. Życzmy owocnego partnerstwa z HYDAC. Zapraszamy do kontaktu
Nasze rozwiązania produktowe dla bezpieczeństwa maszyny w Twoich systemach
Elektrohydrauliczny system sterowania w ukłądach bezpieczeństwa HYDAC
Łatwa konserwacja, niezawodność i modułowość – nasz kompaktowy elektrohydrauliczny bezpieczny system sterowania jest zgodny z wymaganiami DIN EN 61511 i DIN EN 61508. Maksymalne bezpieczeństwo jest możliwe dzięki przystosowaniu do poziomu integralności bezpieczeństwa SIL 3.
Blok sterowania prasą HYDAC PSB/PSBH/ZSB
Uzyskaj poziom wydajności PL e dzięki naszemu blokowi sterowania prasą oraz innym komponentom sterowania istotnym dla bezpieczeństwa. Wspieramy funkcjonalność bezpiecznego użytkowania pracy dzięki HYDAC PSB/PSBH/ZSB, zaprojektowanym zgodnie z DIN EN ISO 16092-3. Zapraszamy do kontaktu!
Zawór bezpieczeństwa prasy HYDAC PSV10/PSV16
Nasze zawory bezpieczeństwa prasy są idealnym wyborem do kontrolowania załączanych hydraulicznie układów hamulca i sprzęgła (CBC) lub układów hamulcowych do pras serwo. Koniec z nieoczekiwanymi błędami ześlizgiwania – dzięki bezpiecznemu wyłączaniu maszyny zgodnie z DIN EN ISO 16092-2.
Przetworniki ciśnienia z funkcjonalnością bezpieczeństwa HYDAC
Maksymalna wydajność i bezpieczeństwo z redundancją! Ogniwa pomiarowe, sygnały wyjściowe i elektronika podwójnie: zastępowanie dwóch pełnych sekcji pomiarowych dwoma czujnikami z HDA 4700. Certyfikat funkcji bezpieczeństwa czujnika TÜV zgodnie z ISO 13849 (PL d) i IEC 61508 (SIL 2).
Urządzenia monitorujące HYDAC do akumulatorów tłokowych
W przypadku laserowego systemu pomiarowego pozycji liniowej lub magnetostrykcyjnego systemu pomiarowego pozycji liniowej HYDAC oferuje szeroki asortymentów produktów do monitorowania pozycji tłoka w hydroakumulatorach tłokowych. Oferujemy na przykład przełącznik UP, który można montować bez konieczności modyfikacji. Dowiedz się więcej o naszych produktach.
Czujnik p₀-Guard firmy HYDAC do hydroakumulatorów
Powstrzymanie strat produkcyjnych ze względu na nieprawidłowe ciśnienie wstępnego ładowania – dzięki p0-Guard można stale obserwować ciśnienie ładowania wstępnego akumulatora. Pozwala to utrzymać funkcję bezpieczeństwa cały czas. Zoptymalizuj żywotność w swoich zastosowaniach i jednocześnie wykorzystanie energii.
Zawory kierunkowe HYDAC z czujnikiem położenia.
Odkryj nasz szeroki asortyment zaworów kierunkowych i płyt warstwowych z czujnikami elektronicznymi do monitorowania pozycji przełącznika. Nasze niezawodne rozwiązania dla przetwarzania sygnałów w systemach kontroli bezpieczeństwa zwiększają bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn i systemów. Zawsze chętnie służymy radą!
Cyfrowy czujnik inteligentny HYDAC
Zwiększ dyspozycyjność maszyny dzięki inteligentnemu monitorowaniu stanu przez nasz inteligentny HPT 1446S. Kompaktowy czujnik, który może więcej niż tylko pomiary: korzystać z cennych szczegółowych informacji, takich jak sytuacje przeciążenia, statystyki wartości procesowych, profile temperatury, godziny pracy itd.
Rozwiązania dla każdej branżyZ HYDAC jesteś zawsze w dobrych rękach
Pomożemy użytkować maszyny bezpiecznie i zgodnie ze stosowanymi dyrektywami oraz normami. Nasi eksperci specjalizują się w wielu branżach. Właściwy specjalista do każdego wyzwania – poznaj teraz nasze kompleksowe podejście do techniki płynów Technika płynów