Proporcjonalne zawory przepustnicy HYDAC do obniżania grawitacyjnego

Twój doświadczony partner w dziedzinie technologii zaworów do napędów elektrycznych

Inteligentne oszczędności energii: wraz ze wzrostem trendu w kierunku napędów elektrycznych, zwiększa się również zapotrzebowanie na komponenty hydrauliczne. Aby uzyskać długi czas rozładowania z małym akumulatorem, wszystkie odbiorniki muszą mieć najwyższy poziom wydajności. HYDAC polega na szczelnych proporcjonalnych zaworach przepustnicy, które umożliwiają energooszczędne obniżanie grawitacyjne. Nasze zawory mają stabilne funkcje i oszczędzają energię podczas obniżania ładunków. Dowiedz się, jak można skorzystać z tego inteligentnego rozwiązania.

Zaawansowane zawory proporcjonalne przepustnicy HYDAC

Niech grawitacja będzie przyjacielem! Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby znaleźć właściwą technologię zaworów dla funkcji obniżania grawitacyjnego w wózku widłowym, podnoszonej platformie roboczej lub przenośniku teleskopowym. Będziemy w stanie przekazać wartościowe informacje dotyczące specyfikacji zastosowań.
 
Skontaktuj się z ekspertami teraz

Zwiększona efektywność energetyczna dzięki elektryfikacjiWykorzystaj doświadczenie firmy HYDAC do zwiększenia efektywności napędów elektrycznych z funkcjami obniżania grawitacyjnego.

Bądź zawsze krok przed konkurencją i optymalizuj swoje komponenty hydrauliczne dzięki właściwej technologii zaworów! Mimo że elektryfikacja powoduje postęp, oznacza również wysokie koszty akumulatorów. Dzięki idealnie dopasowanym komponentom hydraulicznym spełniającymi najwyższe wymagania wydajności można uzyskać długi czas rozładowania małego akumulatora. Wyzwanie zapewnia wysokie prędkości przemieszczania z małymi rozmiarami pompy oraz minimalizuje straty przepustnicy w rurach i zaworach. Dzięki naszym rozwiązaniom zaworów do systemów obniżania grawitacyjnego (GLS) można wyeliminować wady zaworów równoważących podatnych na straty.

Technologia zaworów HYDAC jest dostosowana do Twoich wymagańUżyj grawitacji do elektryfikacji - oszczędzaj cenną energię z obniżaniem grawitacji!

W przypadku wózków widłowych, podnoszonych platform roboczych lub przenośników teleskopowych dzięki właściwym proporcjonalnym zaworom przepustnicy HYDAC możesz oszczędzić cenną energię, ponieważ nie jest już potrzebna moc hydrauliczna podczas obniżania ładunku. Tradycyjne układy hamulcowe opuszczania wymagają zastosowania ciśnienia kontrolnego do zaworów utrzymujących ładunek po stronie zasilania siłownika. Wiąże się to z istotną wadą: podczas obniżania ładunku wymagane jest relatywnie duże podawanie energii w pompie. Można jednak tego uniknąć przy pomocy grawitacji i systemów obniżania grawitacyjnego (GLS), co pozwala oszczędzić cenną energię. Używaj grawitacji w sprecyzowany sposób w swoich zastosowaniach i odkryj naszą niezawodną, precyzyjną oraz efektywną technologię zaworów, która jest odpowiednia również do systemów z napędami elektrycznymi - nasi eksperci z przyjemnością pomogą znaleźć właściwe rozwiązanie i specyfikację.

Rozwiązanie HYDAC: proporcje zawory przepustnicy do systemów z funkcją obniżania grawitacyjnegoObsługiwane pilotem szczelne proporcjonalne zawory przepustnicy serii od PWS08Z do PWS16Z

Jeśli szukasz niezawodnej, precyzyjnej i wydajnej technologii zaworów, wówczas proporcjonalne zaworu przepustnicy od PWS08Z do PWS16Z serii PWS są idealnym wyborem. Dzięki dodatkowe opcji płynnej zmiany zawory można stosować nie tylko jako proporcjonalne zawory przepustnicy, ale również jako delikatna funkcja włączania/wyłączania, bez potrzeby złożonego sterowania proporcjonalnego. Nasze szczelne proporcjonalne zawory przepustnicy umożliwiają użytkowanie bez kompensatorów ciśnienia dzięki stabilnej funkcji, nawet przy wysokich ciśnieniach różnicowych. Przy rozmiarach nominalnych 8, 10, 12 i 16 oraz imponujących prędkościach przepływu do 200 l/min zawory są bardzo wszechstronne. W przypadku delikatnego podłączania i odłączania odbiorników bądź precyzyjnej regulacji zawory przepustnicy PWS08Z lub PWS16Z zachwycają nakładaniem oraz zakresami sterowania precyzyjnego na grzybku, a także opcjonalnym otworem tłumiącym w armaturze elektromagnesu.

Zaufaj sprawdzonej i przetestowanej technologii i polegaj na proporcjonalnych zaworach przepustnicy serii od PWS08Z do PWS16Z! Te zawory zapewniają maksymalną wydajność i precyzję dla napędów elektrycznych itd.

Inne rozwiązania zaworów HYDAC do funkcji obniżania grawitacyjnego

W razie potrzeby poniżej wymieniono kolejne rozwiązania zaworów, odpowiednie również do zastosowań z funkcją obniżania grawitacyjne, a także inne:

  • szczelne proporcjonalne ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa obsługiwane pilotem
  • Ograniczanie ciśnienia termicznego dzięki DB3E  
  • Ograniczenie ciśnienia termicznego w połączeniu z kierunkowymi zaworami grzybkowymi WS08ZRT
  • Ograniczenie ciśnienia termicznego w połączeniu z kierunkowymi proporcjonalnymi zaworami grzybkowymi PWS08ZRT lub PWS10ZRT

Szukasz dodatkowych rozwiązań zaworów do funkcji obniżania grawitacyjnego w swoich napędach elektrycznych? Nie trać cennego czasu. Skontaktuj się teraz z naszymi ekspertami – z przyjemnością doradzimy!
 
Skontaktuj się z ekspertami teraz

 

Twoje korzyści Z proporcjonalnymi zaworami przepustnicy marki HYDAC

Bogate doświadczenie w dziedzinie zaworów i wiedzy umożliwiająca zastosowanie

Bogate doświadczenie w kwestii zaworów

HYDAC jest doświadczonym partnerem w zakresie indywidualnie produkowanych rozwiązań zaworów dzięki wieloletniej praktyce użytkowania proporcjonalnych zaworów przepustnicy.

Zmniejszenie przestrzeni montażowej ze względu na zoptymalizowaną konstrukcję

Zoptymalizowana konstrukcja

Kładziemy duży nacisk na łatwość integracji, uruchomienie i zmniejszenie przestrzeni instalacyjnej – proporcjonalne zawory przepustnicy HYDAC charakteryzują się niezwykle kompaktową konstrukcją i wysoką gęstością mocy.

Indywidualnie dostosowana integracja funkcji

Idealne dopasowanie

Asortyment produktów firmy HYDAC zapewnia dobór idealnej technologii zaworów spełniającej niezliczone funkcje i powiązane wymagania.

Nasi eksperci czekają na Twoje pytania

Proporcjonalne zawory przepustnicy HYDAC – twój doświadczony partner w technologii zaworów do napędów elektrycznych

Umów się na konsultacje

Dodatkowe artykuły w magazynach

Customer Success Story
| 3 min.

Firma HYDAC ma rozwiązanie optymalne do wycieku do wywrotek przegubowych – dowiedz się więcej teraz!