Proporcjonalne ciśnieniowe zawory sterowania do blokad różnicowych Zwiększenie wydajności dzięki zastosowaniu kompaktowych proporcjonalnych ciśnieniowych zaworów sterowania obsługiwanych pilotem
Firma HYDAC ma rozwiązanie optymalne do wycieku do wywrotek przegubowych – dowiedz się więcej teraz!
Większa wydajność dzięki zastosowaniu kompaktowych proporcjonalnych ciśnieniowych zaworów sterowania obsługiwanych pilotemRozwiązanie firmy HYDAC optymalne do wycieku do wywrotek przegubowych
Idealne rozwiązanie dla maszyn mobilnych: HYDAC oferuje rozwiązania zaworów, które w sposób zrównoważony zwiększają wydajność maszyny. Współpracujemy z klientami przy projektowaniu wydajnych komponentów i systemów, dostosowanych do wymagań. Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu w innowacyjnym rozwiązywaniu problemów z przykładowym projektem klienta, obejmującym proporcjonalne ciśnieniowe zawory sterowania w wywrotkach przegubowych.
Rozwiązania zapewniające większy komfort, mniejsze emisje i zredukowane zużycie energiiWymagania dla technologii sterowania w maszynach mobilnych są coraz większe!
Maszyny mobilne muszą działać skutecznie we wszystkich warunkach. Cały czas trzeba się koncentrować na niewielkim zużyciu energii – od wprowadzenia bardziej rygorystycznych wytycznych producenci maszyny muszą również minimalizować emisje spalin. Dla operatora z kolei maszyna mobilna musi między innymi zapewniać zminimalizowane emisje hałasu, aby zwiększyć komfort. W efekcie technologia sterowania napotyka duże wyzwania.
Jednak kluczowe znaczenie mają niskie koszty operacyjne. Kto redukuje wymagania energii swoich maszyn mobilnych, w sposób zrównoważony zmniejsza koszty dla operatorów. W ramach tego szczególnie ważne jest dalsze rozwijanie funkcji i komponentów maszyny. Analizując wywrotki przegubowe staje się jasne, że konwencjonalne proporcjonalne ciśnieniowe zawory sterowania do blokad różnicowych powodują bardzo często ładowanie akumulatora. Wynika to z wysokich poziomów wycieków w stanie nieaktywnym. To ładowanie oznacza, że duża pompa robocza musi być aktywowana w następnym kroku. Kosztuje to dużo energii i zmniejsza wydajność.
HYDAC oferuje rozwiązania, które w sposób zrównoważony zwiększają wydajność maszyny. Biorąc jako przykład jednego z naszych klientów prezentujemy nasze doświadczenie w innowacyjnym rozwiązywaniu problemów.
HYDAC – rozwiązywanie problemów z wiedzą o zastosowaniachZoptymalizowana technologia zaworów do blokach różnicowych w wywrotkach przegubowych
Jeśli są nieaktywne, proporcjonalne ciśnieniowe zawory sterowania do blokad różnicowych w wywrotkach przegubowych producentów maszyn budowlanych mają bardzo wysoki poziom wycieków. Ponieważ zawory są zasilane przez hydraulikę roboczą przy pomocy obwodu ładowania akumulatora, powodowało to częste użycie pompy roboczej. Przyczyniało się to nie tylko do hałasu i utraty mocy. Powodowało również duże zużycie pompy.
Z tego powodu oraz ze względu na zmienione specyfikacje emisji spalin producenci oryginalnego sprzętu zdecydowali się znaleźć firmę, która rozwiąże problem dzięki doświadczeniu i szerokiej wiedzy z zakresu zastosowań. Te wymagania spełniła firma HYDAC – i w ten sposób nasi eksperci opracowali innowacyjne rozwiązanie oparte na technologiach i zasobach nowo pozyskanego klienta.
Nasze rozwiązanie: proporcjonalny ciśnieniowy zawór sterowania zoptymalizowany pod kątem wycieków HYDAC PDMC12S30P-15Dla większej wydajności i niższych wymagań energii w najmniejszych przestrzeniach zabudowy
We współpracy z naszym klientem, specjaliści z HYDAC od technologii cieczy przeanalizowali przyczynę dużego zużycia energii blokady różnicowej w wywrotce przegubowej. Na tej podstawie opracowali coś całkowicie kontrastujące z konwencjonalnymi produktami z dużą przestrzenią zabudowy i ciągłym wyciekiem – nowe, odpowiednie do potrzeb, a przede wszystkim znacznie bardziej efektywne rozwiązanie.
Zoptymalizowane pod kątem wycieków i kompaktowe, obsługiwane pilotem zawory do dużych prędkości przepływu stanowią podstawy – już przyczyniły się do większej wydajności oszczędności ciężarów. W oparciu o to nasi eksperci opracowali innowacyjną funkcję dodatkową, która stanowiła idealną odpowiedź na wymagania naszych klientów: proporcjonalny ciśnieniowy zawór sterowania obsługiwany pilotem PDMC12S30P-15. Zachwycił on klienta opatentowanym oddzielaniem oleju pilotem. Innowacja, która zredukowała wycieki w nieaktywnym stanie o współczynnik 20. Jednocześnie producent maszyny budowlanej skorzystał z naszej bezkonkurencyjnej kompaktowej konstrukcji do wysokich prędkości przepływu do 100 l/min.
Proporcjonalny ciśnieniowy zawór sterowania HYDAC PDMC12S30P-15
Schemat obwodowy – proporcjonalny ciśnieniowy zawór sterowania HYDAC PDMC12S30P-15
Wydajny proporcjonalny ciśnieniowy zawór sterowania HYDAC PDMC12S30P-15
Wynik
Dzięki znacznemu ograniczeniu wycieków rozwiązanie HYDAC spowodowało znacznie dłuższy czas rozładowania akumulatora w blokadzie różnicowej maszyn mobilnych klienta. To nie tylko oszczędziło energię klientowi – zminimalizowane czasy ładowania mają inne faktyczne zalety. Oprócz mniejszego generowanego hałasu, a tym samym większego komfortu dla operatora, producent wywrotek skorzystał również z minimalnego zużycia pompy. Wynika to z tego, że zredukowane zużycie oznacza cenną ochronę zasobów: zaleta kosztowa, która naprawdę wyróżnia je od reszty rynku. Korzyści przekonały naszego klienta – do chwili obecnej nasze rozwiązanie nadal znajduje się w rozwiązaniach seryjnych jego produktów.
Cytat z wypowiedzi eksperta firmy HYDAC:
„Podczas projektowania nowych, innowacyjnych rozwiązań skupiamy się na przejrzystej komunikacji z naszymi klientami. Słuchanie i zadawanie właściwych pytań stanowi podstawę optymalnej analizy przyczyn i analizy funkcjonalnej. W ten sposób jesteśmy w stanie zidentyfikować wymagania naszych klientów w tym przypadku i zaprojektować je jako idealnie dostosowane rozwiązanie zaworów”.