![](https://www.hydac.com/media/_processed_/e/9/csm_thermomanagement_stationaeremaschinen_7d420f7757.jpg)
Produkty i systemy do wydajnej kontroli temperatury Sposób chłodzenia marki HYDAC
Stałe monitorowanie temperatury określa każdy aspekt codziennego funkcjonowania: tam gdzie występuje ruch i energia, kontrola temperatury stanowi klucz do sukcesu. Tutaj możesz polegać na wiedzy firmy HYDAC z zakresu kontroli temperatury – nasze wydajne układy chłodzenia pomagają wydłużyć okres eksploatacji stosowanych komponentów. Pozwala to na zmniejszenie kosztów okresu eksploatacji w długiej perspektywie. Odkryj teraz nasz innowacyjny asortyment produktów.
Wymienniki ciepła i systemy chłodzące HYDACSkuteczne rozwiązanie do każdego zastosowania
Od maszyn przemysłowych, energii odnawialnej i generatorów , po maszyny mobilne do górnictwa, branży budowlanej oraz transportu szynowego: dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla kontroli temperatury. Może to być chłodzenie cieczą lub chłodzenie powietrzem.
Wydłuż okres eksploatacji swojej maszyny i czerp korzyści z naszego szerokiego asortymentu produktów – skontaktuj się z naszymi ekspertami w kwestii dopasowanego systemu chłodzącego.
Znajdź właściwy produkt do swojego zastosowania
Korzyści
Poznaj nasze doświadczenie
Nasze placówki w lokalizacjach takich jak Niemcy, Szwajcaria i Włochy oferują zaawansowaną wiedzę oraz szeroki asortyment produktów do kontroli temperatury odpowiednio do potrzeb. Działamy globalnie, a zarazem lokalnie – zharmonizowany asortyment produktów obejmuje chłodnice, wymienniki ciepła oraz systemy chłodzące do prawie wszystkich branż i zastosowań.Zapewniamy optymalne temperatury w procesach i produktach, niezależnie od tego, czy chodzi o zespoły hydrauliczne, czy chłodzone płynem systemu napędowe i instalacje.
Wiedza specjalistyczna
Aluminiowe elementy chłodzące są produkowane w zakładach HYDAC. Chłodnice płytowe cechują się wysoką odpornością, dużą elastycznością oraz optymalnym przenoszeniem ciepła. Aby zapewnić działanie chłodnic powietrznych z maksymalną wydajnością w każdej sytuacji – nawet w skrajnie zanieczyszczonych środowiskach – masz wybór z dużego asortymentu różnych form żeberek i turbulizatorów.
Zapewnienie jakości
Do sprawdzania funkcjonowania, wydajności i bezpieczeństwa pracy w przypadku obciażeń statycznych i dynamicznych w komponentach, zespołach i systemach korzystamy z wielu stanowisk testowych. W ten sposób opracowujemy wydajne, zoptymalizowane i efektywne energetycznie rozwiązania chłodzące do każdego rodzaju wymagań.
Projektowanie i symulacja
HYDAC oferuje wsparcie na każdym etapie działania certyfikowanej maszyny. Wspieramy według potrzeb w całym cyklu rozwoju produktu – od projektu i symulacji, po oprogramowanie użytkowe, rozruch i produkcję seryjną. Aby uzyskać optymalne wyniki, w razie potrzeby pomiary wykonujemy na obiekcie klienta i zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszystkich zadaniach inżynieryjnych.
Nasza odpowiedzialność
Oprócz systemów chłodzących, które są szczególnie ekonomiczne pod kątem wykorzystania dostępnych zasobów, oferujemy systemy i rozwiązania używające ciepła, które jest często nieuchronnie tracone w procesach przemysłowych, na przykład przez powrót do wody procesowej lub obwodu ogrzewania. Pozwala to oszczędzić zasoby naturalne i finansowe w długiej perspektywie.
Zastosowania i historie sukcesu
Zachowaj zimną krew – dzięki modernizacji
Historia sukcesu klientaNiezawodność procesów i dostępność systemu dla dostawców z branży motoryzacyjnej
Czystość techniczna wydłuża żywotność cieczy √ zmniejsza koszty i oszczędza zasoby √ zwiększa żywotność systemu √ Niskie zanieczyszczenie cząstkami - Dowiedz się więcej
Przeczytaj historię sukcesu KlientaOszczędność energii w zakładzie motoryzacyjnym poprzez przestawienie obrabiarek na wydajne systemy chłodzenia wodą
Przebudowa parku maszynowego w celu podniesienia wydajności systemu chłodzenia wodą √ Obniżenie kosztów energii √ Usprawnienie zamkniętego systemu obiegu wody → Dowiedz się więcej!
Przeczytaj historię sukcesu klienta