Z pomocą HYDAC znajdź niestandardowe rozwiązania napędowe spełniające Twoje wymagania

Produkty i systemy dla technologii napędów opracowanych z myślą o przyszłych potrzebach Znajdź z HYDAC optymalne rozwiązanie napędowe

Jako partner w zakresie innowacyjnych technologii napędowych, jesteśmy po Twojej stronie od samego początku. Współpracujemy z Tobą, aby opracować koncepcję idealnie dostosowaną do Twoich potrzeb. W tym celu stosujemy oparte na potrzebach podejście inżynierii systemów i przeprowadzamy kompleksową analizę procesów. Dzięki naszej wszechstronnej wiedzy jesteśmy w stanie wnieść nasze doświadczenie z szerokiego zakresu branż – w połączeniu z naszą gamą pomp, silników hydraulicznych, siłowników hydraulicznych i technologii otrzymujesz rozwiązanie, które zapewnia maksymalną wydajność Twoich maszyn i produkcji.

Technologia napędów – w sercu produkcji i maszynZ pomocą HYDAC znajdź niestandardowe rozwiązania napędowe spełniające Twoje wymagania

Wydajna i precyzyjna technologia napędów to nie tylko inwestycja w firmę. To inwestycja w przyszłość. Ponieważ jest to klucz do większej produktywności, lepszej jakości i zrównoważonego rozwoju. Dzięki zmiennym prędkościom i systemom modułowym można szybko i łatwo dostosować procesy do nowych wymagań. Najnowocześniejsza technologia napędów zwiększa wydajność operacyjną i skraca czas przestojów. Dlatego odgrywa kluczową rolę w świecie charakteryzującym się ciągłymi innowacjami i rosnącymi wymaganiami. Jest to silnik, który utrzymuje ciągłośc produkcji i jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

HYDAC wykorzystuje innowacyjne rozwiązania, aby pomóc Tobie w podróży do optymalnego projektu napędu. Nasza szeroka gama produktów oferuje wszystko, czego potrzebujesz do wydajnych maszyn. Zarejestruj się do naszego newslettera już teraz i otrzymuj wszystkie najnowsze wiadomości i informacje na tematy, trendy i wydarzenia związane z technologią napędów HYDAC. 
 

Zarejestruj się do newslettera już teraz

Narzędzia online i konfiguratory dla technologii napędów dostosowanych do potrzeb klienta

Konfigurator zestawu DVA

Nasz zestaw DVA umożliwia dostosowanie konfiguracji zespołu silnik-pompa o zmiennej prędkości obrotowej.

Konfiguruj teraz

Konfigurator siłowników elektrycznych

Precyzyjnie dostosuj wydajność roboczą siłownika elektrycznego, pozycję instalacji, wrzeciono i konstrukcję do swoich wymagań.

Konfiguruj teraz

PT Web Light

Dzięki naszemu rozwiązaniu PT Web Light możesz łatwo znaleźć właściwą obudowę i odpowiednie akcesoria.

Znajdź pasującą osłonę sprzęgła

Twoje korzyści

Ikona: Od jednego dostawcy – skorzystaj z naszej szerokiej gamy produktów.

Od jednego dostawcy

Skorzystaj z naszej szerokiej gamy produktów i usług. Od konsultacji po wdrożenie – wszystko od jednego dostawcy.
 

Ikona: Serwis posprzedażowy – służymy pomocą i radą nawet po uruchomieniu.

Serwis pogwarancyjny

Służymy pomocą i radą nawet po uruchomieniu. Nasz zakres usług obejmuje konserwację, naprawę i optymalizację systemu.

Ikona: Zdalne wsparcie – od 2014 roku oferujemy naszym klientom niezawodną usługę zdalnego utrzymania i konserwacji.

Wsparcie zdalne

Szybka pomoc zdalna: od 2014 roku oferujemy naszym klientom niezawodną usługę zdalnego utrzymania i konserwacji. Skorzystaj z naszej wiedzy i skróć czas reakcji.

Ikona: Wysokie standardy jakości – jesteśmy w stanie zaoferować najwyższą jakość dzięki monitorowaniu wszystkich procesów.

Wysokie standardy jakości

Niezależnie od tego, czy chodzi o siłowniki hydrauliczne, siłowniki elektryczne czy inne rozwiązania napędowe – jesteśmy w stanie zaoferować najwyższą jakość dzięki zgodności z międzynarodowymi standardami i stałemu monitorowaniu wszystkich procesów.
 

Ikona: Spersonalizowane projekty – polegaj na naszych rozwiązaniach projektowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Indywidualny projekt

Polegaj na naszych niestandardowych rozwiązaniach projektowych, naszych najnowszych narzędziach i naszej wiedzy konsultingowej w zakresie projektowania produktów dostosowanych do Twoich potrzeb. 

Nasze obszary doświadczenia

Doradztwo interdyscyplinarne

HYDAC łączy wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin w celu opracowania rozwiązań napędowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Nasz interdyscyplinarny zespół doświadczonych inżynierów i techników – z sektorów hydrauliki, inżynierii mechanicznej, elektrotechniki i automatyki – ściśle współpracuje, aby spełnić indywidualne wymagania klientów. Towarzyszymy Tobie na każdym kroku. Od początkowego pomysłu i fazy projektowania po wdrożenie. W związku z tym wykorzystujemy pionierskie rozwiązania, aby zwiększyć moc, wydajność i trwałość maszyn.

Co oznacza dla nas praca z klientem

HYDAC przygotowuje maszyny na przyszłość: wykorzystujemy nasze narzędzia symulacyjne do optymalizacji procesów i opracowywania wydajnych układów napędowych, siłowników hydraulicznych, pomp, siłowników elektrycznych i silników hydraulicznych. Ty jesteś w centrum uwagi: słuchamy Cię, analizujemy Twoje wymagania i współpracujemy z Tobą w celu opracowania optymalnego rozwiązania. Nasz zakres usług obejmuje nie tylko opracowywanie i wdrażanie systemów napędowych. Zapewniamy również bieżące wsparcie i konserwację systemów.
 

Kompaktowa konstrukcja i zoptymalizowana konfiguracja systemu

Zwiększ wydajność dzięki inteligentnym projektom systemów. Ponieważ HYDAC współpracuje z Tobą, aby znaleźć idealną równowagę między funkcjonalnością a złożonością. Dzięki odchudzonemu projektowi systemu często osiągamy więcej za mniej: lepszą wydajność, większą niezawodność i niższe koszty operacyjne. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak najlepiej zharmonizować różne komponenty systemu. Skutkuje to niezawodnymi i trwałymi rozwiązaniami.

Know-how w zakresie produkcji i wysoki poziom produkcji własnej

W naszych nowoczesnych halach produkcyjnych produkujemy siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne, siłowniki elektryczne i rozwiązania napędowe z najwyższą precyzją oraz starannością. Dzięki kompleksowej kontroli jakości i innowacyjnym procesom produkcyjnym zapewniamy, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy. Od wyboru materiału do końcowego montażu, wszystkie etapy produkcji podlegają rygorystycznym standardom jakości. Skutkuje to trwałą i niezawodną technologią napędową, która jest precyzyjnie dostosowana do potrzeb użytkownika.

Rynki i branże

Obrabiarki

Nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyki i wysoka wydajność w połączeniu z efektywnością energetyczną

Dowiedz się więcej

Energia wodna

HYDAC sprawdza swoje doświadczenie w zakresie rozwiązań dla hydrauliki i filtracji na całym świecie

Dowiedz się więcej

Prasy i maszyny formujące

HYDAC jest Państwa partnerem w zakresie hydrauliki, chłodzenia, smarowania i innych funkcji pomocniczych dla pras

Dowiedz się więcej

Przemysł stoczniowy

Windy, dźwigi, stabilizatory. Odkryj nasze produkty do zastosowań w przemyśle stoczniowym. Twój partner w branży morskiej

Dowiedz się więcej

Podnoszenie i przenoszenie materiałów

Maszyny do podnoszenia i przenoszenia materiałów muszą charakteryzować się czymś więcej niż tylko sprawnością i szybkością reakcji. Dzięki HYDAC można uniknąć kompromisów w zakresie wydajności i funkcjonalności u klientów końcowych – dowiedz się więcej ju

Dowiedz się więcej

Technologia sterowania

Aplikacje mobilne

Współpracujemy z Państwem, aby opracować następną generację maszyn mobilnych

Dowiedz się więcej

Do pobrania

Zapisz się do newslettera

Świat technologii napędów nigdy nie stoi w miejscu. Dzięki naszemu newsletterowi jesteś zawsze o krok przed innymi. Regularnie odkrywaj nowe możliwości z HYDAC.

Newsletter