Pomiar cząstek w układach wodorowych Wiodąca światowa technologia pomiaru cząstek stałych w układach wodorowych

HYDAC – Państwa partner i ekspert w zakresie czystości technicznej. Cząstki stałe mogą spowodować trwałe uszkodzenie wrażliwych komponentów.

Wiodąca światowa technologia pomiaru cząstek stałych w układach wodorowychCząstki stałe mogą spowodować trwałe uszkodzenie wrażliwych komponentów.

Niższa emisja zanieczyszczeń i cichy napęd – pojazdy z napędem elektrycznym zyskują na popularności. I nie obejmuje to już tylko pojazdów, które są zasilane energią elektryczną z gniazdka. Pojazdy napędzane ogniwami paliwowymi są alternatywą dla pojazdów zasilanych z akumulatorów, ze względu na duży zasięg i krótszy czas tankowania.
Tankowanie pojazdów jest jednak pod wieloma względami dużym wyzwaniem. Dużą rolę odgrywa tu czystość i jakość wodoru. Obowiązują wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonalności, w szczególności w odniesieniu do systemów zbiorników H2 w pojazdach. Mikroskopijnie małe cząstki mogą mieć duży wpływ na komponenty takie jak zawory, a tym samym często powodować awarię całego systemu.

Jako ekspert w dziedzinie czystości technicznej opracowaliśmy pierwsze na świecie urządzenie analizujące, które może służyć do weryfikacji i analizy zanieczyszczeń cząstkami stałymi w standardowych warunkach SAE – HYDAC PSA H70.

Badanie, ocena, dokumentacjaHYDAC jest Państwa ekspertem w zakresie czystości technicznej

Doświadczenie specjalistów z firmy HYDAC w rozwiązywaniu problemów zostało przedstawione na przykładzie jednego z naszych klientów: klient wskazał cząstki stałe jako przyczynę powtarzających się awarii w zbiornikach wodoru pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi, ale nikt nie potrafił wyjaśnić skąd one pochodzą.
Współpracując z naszym klientem, zadaniem HYDAC było opracowanie rozwiązania, które umożliwiłoby obserwację czystości technicznej podczas procesu tankowania i pozwoliło na przeprowadzenie dogłębnych analiz. Wyzwanie polegało na tym, że pomiar musiał być wykonany w prosty i bezpieczny sposób podczas standardowego tankowania na stacji tankowania wodoru o ciśnieniu 700 barów, po czym następowała szybka i merytoryczna analiza pomiaru.

Rozwiązanie produktowe firmy HYDAC – PSA-H70

Co sprawiło, że klient zdecydował się właśnie na firmę HYDAC? Oprócz profesjonalnego doświadczenia w zakresie czystości technicznej, HYDAC posiada zwinne i proste procesy rozwojowe, co zaimponowało naszemu klientowi, biorąc pod uwagę jego zainteresowanie odkrywaniem nowych obszarów. Wiara klienta opłaciła się. PSA-H70 jest łatwym w użyciu urządzeniem analitycznym, które jest stosowane do pomiaru czystości wodoru pod kątem zanieczyszczeń stałych bezpośrednio w miejscu tankowania. Wąż napełniający z dystrybutora jest podłączony bezpośrednio do celi pomiarowej. Do pojazdu z ogniwem paliwowym podłączony jest dodatkowy wąż wysokociśnieniowy. Po sprawdzeniu szczelności wszystkich połączeń przystępuje się do tankowania pojazdu. Zanieczyszczenia stałe są zatrzymywane przez membranę filtracyjną wewnątrz celi pomiarowej, co umożliwia scharakteryzowanie całej procedury tankowania. Celi pomiarowej jest otwierana dopiero po przybyciu do laboratorium czystości. W tym procesie analizowany jest sprzęt pomiarowy i oceniana jest jego czystość.

Wynik

Dzięki opracowaniu PSA-H70, użytkownicy mogą teraz analizować i przedstawiać jakość gazu pobieranego na stacjach tankowania wodoru. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zanieczyszczenia próbek gazu, firma HYDAC opracowała usługę laboratoryjną, która pozwala na dokładne określenie jakości systemów.

Z ponad 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie czystości technicznej, HYDAC oferuje swoim klientom na całym świecie dużą liczbę przyrządów analitycznych i szeroki zakres usług. Analizy wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami przemysłowymi (ISO 16232 lub VDA 19), wewnętrznymi standardami firmy oraz specyfikacją klienta.

Cytat z wypowiedzi eksperta firmy HYDAC:

„Doświadczenie z PSA-H70 pokazało, jak niezbędna jest skuteczna filtracja gazu, aby sprostać surowym wymaganiom związanym z tankowaniem wodoru, ”

Rozwiązanie HYDAC przynosi następujące korzyści:

Niezawodność

Niestarzejące się technologie

Ograniczenie liczby awarii przed dostawą przy jednoczesnym zwiększeniu żywotności ogniw paliwowych w pojazdach i na stanowiskach testowych.

Dokumentacja, ostrzeżenia i zalecenia

Dokładna dokumentacja

Dokumentowanie stanu czystości przy przekazaniu lub odbiorze stacji tankowania wodoru. Dotyczy to również pierwszego uruchomienia sieci przewodów wodorowych dla stanowisk badawczych.

Dyspozycyjność systemu

Dyspozycyjność układu

Minimalizacja zużycia komponentów w celu zwiększenia dostępności systemu.

Elektromobilność i wodór

Profesjonalne badanie

Zleć zbadanie jakości wodoru przez niezależnych ekspertów.

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje już dziś!

Wyślij formularz

Zobacz więcej artykułów z magazynu

Zachowaj zimną krew – dzięki modernizacji

Zrealizowane projekty
| 4 min.

Systemy chłodzenia cieczą/wodą do energooszczędnego chłodzenia chłodziwa i wrzeciona w centrach obróbki.