Pole cyfrowe rozwiązań wizyjnych, w tym kamery Ethernet
Zachowanie przeglądu z systemami wspomagania HYDAC
Indywidualnie dostosowane rozwiązania do detekcji wizualnej są ważnym elementem maszyn mobilnych. Wysokie wymagania stawiane są wobec wierności i jakości obrazu a także łatwej integracji i prostoty zarządzania. W tym kontekście HYDAC rozwija istniejący asortyment produktów, uwzględniając kamery Ethernet z gamy produktów HVT 1000 na rynek terenowy. Umożliwia to utworzenie indywidualnego pola rozwiązań usprawniających wizję, które są dostosowane do maszyny.
Do przyszłościowej architektury systemów: systemy HYDAC do cyfrowego pola usprawnienia wizji
Odkryj systemy wspomagania HYDAC teraz: skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji o polu cyfrowym usprawnienia wizji.
Ochrona ludzi, maszyn i środowiska Cyfrowe systemy wspomagania pozwalające uniknąć kolizji
Jest kurz. Jest słaba widoczność. I już się stało: kolizja. Ponieważ lusterka wsteczne, lusterka boczne i lusterka robocze w maszynach mobilnych i pojazdach często nie obejmują wszystkich obszarów maszyny, w szczególności martwe punkty stanowią ryzyko. Używaj systemów wspomagania pozwalających unikać kolizji podczas manewrowania, parkowania i pracy. Systemy kamer cyfrowych skutecznie ostrzegają przed niebezpieczeństwami i są teraz systemem wybieranym w nowoczesnych maszynach.
Rozwiązanie pola wizyjnego odpowiednie do potrzeb Elastyczne systemy do wielu różnych zadań
Przede wszystkim różnorodność wariantów na rynku pojazdów terenowych oznacza, że rozwiązanie musi być dostosowane do wykonywanego zadania. Kamery cofania wymagają dużego zasięgu widoczności do 180°, natomiast monitorowanie procesów może być oparte na warunkach widoczności od 30° do 90°. To tylko dwa przykłady różnych wymagań, które muszą być spełnione. W najlepszym scenariuszu rozwiązania cyfrowego pola wizyjnego są elastyczne i przystosowane do wykonania aktualnego zadania.
Optymalna jakość obrazu Najlepsza rozdzielczość obrazu, nawet w trudnych warunkach środowiskowych
Wysokie kontrasty, różnice podświetlenia lub oświetlenia stanowią wyzwania dla systemów kamer. Nawet jeden jasny punkt na obrazie może spowodować trudności w zauważeniu szczegółów w ciemnych obszarach. Układy optyczne powinny być również dostosowane do zwiększających się wymagań dla maszyn mobilnych. Wysokiej jakości system kamer zapewnia wyraźną widoczność, nawet w przypadku wysokich wahań temperatury, zastosowań w trudnych warunkach i złych warunkach oświetlenia.
Nasze rozwiązanie: systemy cyfrowe pola usprawnień wizji, w tym kamera Ethernet HVT 1000Większe bezpieczeństwo z systemami wspomagania HYDAC w pojazdach terenowych
Jest zapotrzebowanie na nowe architektury systemu w maszynach mobilnych. Polegaj na firmie HYDAC jako partnerze ds. rozwoju. Na podstawie wymagań opracowujemy indywidualnie dostosowane rozwiązania systemowe, które sprawdzą się obecnie i w przyszłości.
Jak można zachować przejrzystość: dzięki interfejsowi Ethernet i użyciu przełączników Ethernet rozwiązanie HYDAC może zostać usprawnione przez dodatkowe komponenty w celu utworzenia sieci. Uzyskaj poradę od naszych ekspertów ds. elektroniki w kwestii rozwiązania indywidualnego pola wizyjnego.
Nowy wszechstronny model: kamera Ethernet HYDAC HVT 1000
Z najnowszą generacją czujników i procesorów obrazu: polegaj na cyfrowej kamerze HYDAC HVT 1000, zapewniającej niezawodne monitorowanie procesów roboczych.
Ta kamera poszerza bogaty asortyment czujników marki HYDAC, z uwzględnieniem nowego wszechstronnego modelu:
- Kwalifikowane motoryzacyjne układy optyczne, powlekane i podgrzewane
- Zmienne pole wizji z wyborem układów optycznych od 30° do 180°, również z regulacją cyfrową
- Zasilanie 7-32 V do systemów 12 V i 24 V
- Kompaktowa, solidna obudowa upraszczająca integrację
- Elastyczne opcje uchwytów do podłączania i montowania
- IP6K9K ze względu na pełne szczelne zamknięcie chroniące przed wodą pod ciśnieniem
- Elastyczna konfiguracja z ISO 17215 (VCIC)
- Kompresja H.264 i MJPEG, HDR i nakładki
To robi różnicę Korzyści dzięki cyfrowemu polu rozwiązań wizyjnych
Zoptymalizowane wyświetlanie obrazu Najlepsza jakość obrazu oraz szeroki wybór pola wizyjnego
HVT 1000 marki HYDAC pozwala przygotować się do wielu różnych zadań: szeroki wybór pól wizyjnych zapewnia potrzebną elastyczność. Zintegrowany czujnik z funkcją HDR zapewnia czystość obrazów oraz głębię detali w jasnych i ciemnych obszarach obrazu. Dzięki funkcjom cyfrowym ilość danych wygenerowanych przez kamerę można przystosować do wyświetlacza i zastosowania w precyzyjny sposób. W związku z tym nie są konieczne nadmierne obciążenia obliczeniowe. Oszczędza się również cenny czas: z predefiniowanymi konfiguracjami pola wizyjnego można szybko wykonywać różne działania.
Solidna konstrukcja systemu Niezawodne wyświetlanie obrazów, nawet w skrajnych warunkach
HYDAC HVT 1000 zoptymalizowano pod kątem większych wymagań dla maszyn mobilnych, takich jak czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. Dzięki zintegrowanej grzałce rozwiązanie zapewnia również optymalne obrazy nawet w skrajnych temperaturach. Nowy komponent bez uszczerbku wytrzymuje różne napięcia zasilania oraz oddziaływania elektryczne: dzięki zintegrowanemu obwodowi ochronnymi HVT 1000 wytrzymuje impulsy elektryczne o wysokiej energii na przykład z jednostek pomocniczych.
Nowe rozwiązania pola wizyjnego Dzięki danym obrazu cyfrowego, połączeniu i oprogramowaniu
Automatyczne funkcje w HVT 1000 można włączać i wyłączać oraz kontrolować zewnętrznie, umożliwiając łączenie wielu obrazów. Jednak wyświetlacz / panel HMI ma większe możliwości niż tylko łączenie strumieni obrazów. Jeśli dodatkowe czujniki, jak czujniki ultradźwiękowe lub czujniki radarowe, są podłączone do panelu HMI przez bramkę, ta informacja może być nałożona na wyświetlany obraz kamery. W ten sposób użytkowni widzi na obrazie, gdzie czujniki wykryły potencjalną przeszkodę. W ten sposób możliwe jest monitorowanie otoczenia 360° wokół maszyny za pomocą kamer, czujników ultradźwiękowych i czujników radarowych.
Cyfrowe pole rozwiązania wizyjnego z wypróbowaną i przetestowaną elektroniką HYDAC Skorzystaj z naszego bogatego asortymentu produktów dla usprawnienia pola wizyjnego
Przełącznik Ethernet HYDAC/TTControl
Ethernet coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jako interfejs w maszynach mobilnych. Nowe czujniki przesyłają więcej danych niż może przekazać często używana magistrala CAN. Ethernet oferuje możliwe rozwiązanie dla tych czujników z wymaganym wysokim szerokim pasmem. Polegaj na naszych przełącznikach Ethernet HYDAC/TTControl do podłączania dowolnej liczby kamer do jednego lub kilku urządzeń końcowych, tworząc sieć.
Wyświetlacze HYDAC/TTControl
Łatwość użycia i zapewnienie informacji pojazdu odgrywają istotną rolę w maszynach mobilnych. Aby kontrolować coraz bardziej złożone funkcje operacyjne, konieczne jest gromadzenie i przetwarzanie większej ilości danych z maszyny oraz jej otoczenia. Dzięki wydajnemu graficznemu procesorowi multimedialnemu i wbudowanemu głośnikowi wyświetlacze HYDAC/TTControl zapewniają lepsze wspomaganie użytkownika poprzez animowaną stylistykę i ostrzeżenia audiowizualne.
Kontrolery HYDAC/TTControl
Wraz z opracowaniem każdej nowej generacji złożoność maszyn mobilnych i stosowanej w nich elektroniki zwiększa się. Kontrolery programowalne HYDAC i TTControl stanowią idealną platformę dla wszelkiego rodzaju wymagań i zastosowań wydajną, bezpieczną, niezawodną i elastyczną.