Optymalizacja zbiorników hydraulicznych

Oszczędzaj miejsce. Oszczędzaj wagę. Zredukuj koszty.

Oszczędność kosztów i energii z HYDAC – z innowacyjnym rozwiązaniem HYDAC optymalizacji zbiorników i przestrzeni dla maszyn mobilnych i różnych zastosowań przemysłowych.

Technologia Air-X firmy HYDAC – rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca i redukcję emisji CO2Jak zaoszczędzić koszty i energię dzięki HYDAC

W każdym istniejącym systemie hydraulicznym widzimy potencjał do optymalizacji i zmniejszenia wielkości zbiorników.

  • Redukcja wielkości zbiornika o 30-40%.
  • Redukcja kosztów poprzez uproszenie układu oraz ilości zużywanych materiałów eksploatacyjnych.
  • CO2 – redukcja emisji
  • Zwiększona dostępność produkcyjna maszyn.
  • Oryginalna jakość produktów HYDAC

Skorzystaj z naszej rozległej specjalistycznej wiedzy oraz z profesjonalnych narzędzi, takich jak dostosowane do potrzeb stanowiska testowe i symulacje w HYDAC FluidCareCenter® oraz pomiarów terenowych na miejscu.

Przykłady zastosowań dla maszyn mobilnych

Koparki

Ilość: 20 000

Oryginalny rozmiar zbiornika: 150 litrów


 Na maszyn꣥CZNIE
Olej hydrauliczny50 litrów1 000 000 litrów
Stal14 kg280 ton
Koszty* (olej + stal)€59,80€1 196 000
CO2  (olej + stal)241,4 kg CO24 828 ton CO2


*) 1 €/L oleju ;0,7 €/kg stali

Ładowarki kołowe

Ilość: 5 000

Oryginalny rozmiar zbiornika: 104 litry


 Na maszyn꣥CZNIE
Olej hydrauliczny24 litrów120 000 litrów
Stal7,5 kg37,5 ton
Koszty* (olej + stal)€29,25€146 000
CO2  (olej + stal)117,1 kg CO2585 ton CO2


*) 1 €/L oleju ;0,7 €/kg stali

Przykłady zastosowania w systemach stacjonarnych

Prasa hydrauliczna

Ilość: 1

Oryginalny rozmiar zbiornika: 8 600 litrów


 ŁĄCZNIE
Olej hydrauliczny5 000 litrów
Stal389 kg
Koszty* (olej + stal)€7 780
CO2  (olej + stal)22,8 ton CO2


*) 1,5 €/L oleju ;0,7 €/kg stali

Wtryskarka

Ilość: 10

Oryginalny rozmiar zbiornika: 720 litry


 Na maszyn꣥CZNIE
Olej hydrauliczny480 litrów4 800 litrów
Stal400 kg4 ton
Koszty* (olej + stal)€1 720€17 720
CO2  (olej + stal)2,8 ton CO228 ton CO2


*) 3 €/L oleju ;0,7 €/kg stali

Technologia Air-X firmy HYDAC umożliwia znaczną redukcję wielkości zbiornika.

Aby zmniejszyć wymiary zbiornika, system wymaga doskonałej separacji powietrza. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie optymalnej filtracji medium roboczego w zbiorniku. Nasza innowacyjna technologia Air-X oferuje szereg funkcji, które zapewniają maksymalną separację powietrza w systemie:

  • Niskie prędkości oleju wracającego do zbiornika
  • Redukcja turbulencji oleju w zbiorniku
  • Jednolita mieszanina oleju w zbiorniku
  • Przy wprowadzaniu przepływu od dołu możliwy jest wylot powyżej poziomu oleju
  • Koalescencja pęcherzyków powietrza na zintegrowanych szczelinach odgazowujących, a przez to przyspieszona separacja powietrza.

Tylko dzięki zastosowaniu technologii Air-X możliwe jest skonstruowanie zbiornika o bardziej kompaktowych wymiarach - w połączeniu z ulepszoną separacją powietrza – jak pokazuje poniższy film:

Korzyści wynikające z zastosowania technologii Air-X:

Zmniejszona przestrzeń instalacji

Dodatkowa przestrzeń

dzięki  mniejszym zbiornikom

Zmniejszone koszty

Niższe koszty dla OEM

dzięki mniejszej ilości oleju i stali, a tym samym zmniejszeniu ilości rur i połączeń śrubowych

Zmniejszona waga

Niższe koszty dla klientów końcowych

dzięki mniejszemu zużyciu oleju i dłuższym okresom między wymianami oleju

Ochrona zasobów

Poprawa śladu węglowego i wykorzystania zasobów

ponieważ do produkcji zużywa się mniej ropy i stali

Maszyna

Zwiększona niezawodność maszyny

dzięki maksymalnej separacji powietrza i unikaniu problemów, jakie powietrze może powodować w oleju 
takie jak korozja, przyspieszona degradacja oleju i kawitacja

HYDAC oferuje szeroki zakres usług i obsługi klienta Oprócz innowacyjnej technologii Air-X oferujemy szeroki zakres konsultacji i usług:

Symulacja

Wykonujemy symulacje komputerowe wspomagające proces optymalizacji systemów. Zakres symulacji dotyczy poniższych procesów:

  • Przepływ
  • Odgazowanie
  • Rozbryzg oleju powrotnego

Badania laboratoryjne i terenowe

Wykonujemy również badania eksperymentalne systemów zbiorników w laboratorium lub bezpośrednio na maszynie w terenie. Posiadamy unikalny, specjalnie opracowany czujnik zawartości powietrza, który możemy do tego celu wykorzystać.

Indywidualna konsultacja

W naszym centrum rozwoju, HYDAC FluidCareCenter®, łączymy naszą wiedzę na temat filtrów i aplikacji z naszym bogatym doświadczeniem w temacie "powietrze w oleju". Chętnie udzielimy Państwu fachowych, indywidualnych konsultacji w zakresie optymalizacji zbiorników.

Do pobrania

Czy chcą Państwo umówić się na indywidualną konsultację?

Umów się na konsultacje