Optymalizacja wykorzystania energii pojazdów komercyjnych dzięki solidnym zaworom współosiowym

HYDAC – Twój partner w przypadku zaworów CX

Optymalizacja wykorzystania energii pojazdów komercyjnych dzięki solidnym zaworom współosiowymZapewnianie prawidłowego funkcjonowania i oszczędności czasu podczas użytkowania naczep wywrotek z wywrotkami skrzyniowymi

HYDAC oferuje solidne rozwiązania zaworów, które w sposób zrównoważony zwiększają bezpieczeństwo i produktywność maszyn mobilnych. Współpracujemy z Tobą przy projektowaniu optymalnych komponentów i systemów, dostosowanych do wymagań. Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu w roli specjalisty od innowacyjnego rozwiązywania problemów w segmencie produkcji pojazdów komercyjnych z poniższym przykładem obejmującym jednego z naszych klientów.

Optymalizacja technologii sterowania w pojazdach komercyjnych jako najważniejszy priorytet!

Wydajność i bezpieczeństwo maszyn mobilnych musi być zapewnione we wszystkich rodzajach warunków – najważniejsze są przy tym funkcje i parametry.
Od wprowadzenia bardziej rygorystycznych wytycznych CO2 producenci maszyny muszą również minimalizować emisje spalin. Operator z kolei skupia się na maksymalnej niezawodności funkcjonalności. Koszty operacyjne mają tutaj często kluczowe znaczenie. Kto optymalizuje funkcjonalność maszyny pod względem niezawodności, prędkości i wymogów energii, pomaga trwale zredukować koszty oraz zwiększyć produktywność dla operatorów. Szczególnie ważne jest dalsze rozwijanie i optymalizowanie technologii dla kluczowych komponentów głównej funkcji.
Patrząc na naczepy wywrotek z wywrotkami skrzyniowymi od razu staje się jasne, że konwencjonalna technologia zaworów często powoduje trudności techniczne, ponieważ nie jest przystosowana do wyższych obciążeń ciśnienia i dodatkowych utrudnień z powodu zanieczyszczenia. Wynikowe sterowanie sekwencji ciśnienia może spowodować nakładanie się różnych funkcji, skutkujących później różnymi zakłóceniami działania.
HYDAC oferuje solidne rozwiązania zaworów, które w sposób zrównoważony optymalizują działanie wywrotne w ciężarówkach wywrotkach – ta historia sukcesu przedstawia nasze doświadczenie w innowacyjnym rozwiązywaniu problemów.

HYDAC – rozwiązywanie problemów z wiedzą o zastosowaniach Optymalna technologia zaworów współosiowych do funkcji wywrotnej w naczepach wywrotek z wywrotkami skrzyniowymi

Nasz klient, niemiecki producent naczep i nadwozi skrzyniowych w pojazdach komercyjnych zauważył potencjał optymalizacji zaworów wywrotnych w naczepach wywrotek z wywrotkami skrzyniowymi.
Skutkiem istniejącego rozwiązania zaworów były powtarzające się nieprawidłowości działania ze względu na nakładanie się niektórych funkcji z powodu sterowania sekwencją ciśnienia. Utrata ciśnienia i ∆p z istniejącym rozwiązaniem zaworu nie spełnia specyfikacji klienta. Oryginalne zawory okazały się również podatne na zanieczyszczenia i były niedostatecznie wytrzymałe do zastosowania. Wszystko to powodowało powtarzające się usterki oraz dłuższe czasy funkcji wywrotnych.
Z tego powodu producent szukał firmy, która rozwiąże problem dzięki doświadczeniu i szerokiej wiedzy z zakresu zastosowań. Te wszystkie wymagania spełniła firma HYDAC – i w ten sposób nasi eksperci opracowali innowacyjne rozwiązanie oparte na istniejących oraz sprawdzonych i przetestowanych rozwiązaniach zaworów CX z indywidualnymi dodatkowymi funkcjami.

Nasze rozwiązanie: 2/2-kierunkowy zawór współosiowy HYDACSzybsza funkcja wywrotna dzięki kompaktowej i solidnej konstrukcji

We współpracy z naszym klientem, specjaliści HYDAC przeanalizowali problem i zidentyfikowali różne możliwe rozwiązania. Na tej podstawie rozwinęli później istniejącą serię zaworów CX do postaci nowego, solidnego, a przede wszystkim znacznie bardziej niezawodnego rozwiązania indywidualnego. Zaoferowaliśmy różne rozwiązania zaworów CX. Decydującym kryterium był spadek ciśnienia, ponieważ zawór musiał wytrzymać ciśnienie 250 barów – właściwości materiału i właściwości jakości naszych zaworów CX również sprawdziły się w wymaganym zakresie ciśnienia pod względem nieprzepuszczalności cieczy. W tym samym czasie producent, a przede wszystkim operatorzy, korzystali z oszczędności czasu ze względu na szybsze opuszczanie korpusu ciężarówki. Dzięki kompaktowej konstrukcji zawór CX zaoszczędził przestrzeń po zintegrowaniu z systemem.

Wynik

Spadek ciśnienia z rozwiązaniem zaworu CX był zgodny ze specyfikacjami klienta. Zawór zachwyca kompaktową i solidną konstrukcją, niskim ∆p i odpornością na zanieczyszczenia. Nasze zawory CS zredukowały liczbę awarii u klientów końcowych.
Optymalizacja prędkości funkcji jest korzystna dla operatorów, ponieważ pozwala im na więcej wyjazdów każdego dnia. Oszczędzają czas podczas wywracania, automatycznie redukując koszty eksploatacji – pojazdy są wykorzystywane bardziej wydajnie.
Zaleta kosztowa, która jednoznacznie wyróżnia nas na tle reszty rynku. Korzyści przekonały naszego klienta – do chwili obecnej nasze rozwiązanie nadal znajduje się w rozwiązaniach seryjnych jego produktów.

Cytat z wypowiedzi eksperta firmy HYDAC:
„Nasz sukces wynika z faktu, że ten produkt spełnia właściwe wymagania klienta, ułatwiając codzienność klienta końcowego ze względu na lepsze warunki pracy operatora”.

 

Państwa korzyści wynikające z indywidualnych rozwiązań zaworów współosiowych HYDAC

Zmniejszone koszty

Zoptymalizowane koszty operacyjne

ze względu na krótsze czasy opuszczania i szybsze ponowne wykonanie ruchów.

Zwiększona produktywność

Zwiększenie produktywności

ponieważ możliwa jest większa liczba przejazdów ze względu na oszczędność czasu podczas opuszczania wywrotnicy i szybszy rozładunek.

 

Krótki okres zwrotu

Szybszy okres zwrotu nakładów

Skrócenie czasu operacyjnego zmniejsza skraca okres zwrotu inwestycji.

 

Awaria maszyny

Mniej usterek maszyny

Zredukowano przestoje zaworu wywrotnego i powiązane koszty.

 

Indywidualizacja

Dostosowanie do indywidualnych wymagań

dzięki elastycznym możliwościom połączeń z kolejnymi indywidualnymi blokami połączeniowymi.

 

Niezawodność

Wyższa jakość

ze względu na zapewnienie poprawności funkcjonowania i małemu spadkowi ciśnienia (∆p) oraz solidnym zaworom odpornym na zanieczyszczenia.

 

Kompaktowe

Optymalizacja przestrzeni zabudowy

ze względu na kompaktową konstrukcję zajmującą niewiele miejsca.

 

PobierzHistoria sukcesu: optymalizacja pojazdów komercyjnych dzięki solidnym zaworom współosiowym

Pobierz teraz historię sukcesu jako PDF!

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje już dziś!

Wyślij wiadomość e-mail