Ograniczanie zawartości wody w oleju hydraulicznym – wyższa jakość HYDAC – Twój partner w zakresie wydajnych rozwiązań hydrauliki w szlifierkach
Przeczytaj tę historię sukcesu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ograniczyć zawartość wody w oleju hydraulicznym do szlifierek i poprawić jakość.
Wydajne rozwiązania do szlifierek
W procesie szlifowania precyzja jest największym priorytetem. Przede wszystkim wymaga to wydajnych i czystych płynów obróbczych oraz płynów smarnych. W praktyce czasami stosowane są chłodziwa na bazie wody. Może to powodować problemy w procesie szlifowania, jeśli chłodziwo na bazie wody jest w stanie obejść uszczelki i zmieszać się z płynem hydraulicznym używanym do smarowania toru. Może to spowodować korozję i rdzę prowadnicy maszyny, co z kolei obniża jakość obrabianych elementów. Wysoka zawartość wody zapoczątkowuje również bardzo krótki okres eksploatacji oleju, co oznacza, że olej trzeba wymieniać często, a to przekłada się na wysokie koszty serwisowe. Z tych powodów operatorzy maszyny coraz bardziej naciskają producentów szlifierek, aby stosowali wydajne i opłacalne rozwiązanie do zachowania zawartości wody w płynie hydraulicznym na stale niskim poziomie.
Zwiększona wydajność i zoptymalizowane koszty szlifierek z innowacyjnym i autonomicznym rozwiązaniem odwadniania marki HYDAC
Naszym klientem w tym przykładzie jest działający na arenie międzynarodowej producent szlifierek. Jeden z jego klientów użytkuje maszyny z chłodziwem na bazie wody do chłodzenia i usuwania ścinków z obróbki. Klient skarżył się na mieszanie oleju toru z wodą z chłodziwa w szlifierce. Powodowało to korozję prowadnicy maszyny o dużej precyzji – oraz duży spadek jakości obróbki. Szlifierki ze zbiornikiem o pojemności 400 litrów i ilości przedostającej się wody 0,1 litra każdego dnia wymagało również bardzo kosztownych wezwań serwisowych. Operator maszyny chciał, aby producent systemu dostarczył skuteczne rozwiązanie tego problemu. Celem było osiągnięcie dłuższej żywotności oleju poprzez automatyczne, zintegrowane odwadnianie bez pomocy filtra. Pomysł polegał na tym, aby wdrażane rozwiązanie nie pociągało za sobą żadnych dodatkowych kosztów konserwacji. Ponadto trzeba było uniknąć wzrostu temperatury w systemie, aby zapewnić jakość detalu. Producent maszyny nie był w stanie znaleźć konstrukcji, która zapobiegałaby przedostawaniu się wody, a wszystkie inne konwencjonalne podejścia nie były opłacalne ekonomicznie dla klienta końcowego. Na spotkaniu sprzedażowym producent maszyny opisał problem i poprosił firmę HDYAC o wsparcie. W ramach analizy problemu firma HYDAC wykonała różne pomiary i testy laboratoryjne na miejscu w obiektach operatora systemu. We wspólnie opracowanym projekcie opracowano jednostkę odwadniającą działającą autonomicznie w przepływie bocznikowym, FAM-1 OEM.
Rozwiązanie odwadniania FAM-1 OEM
Rozwiązanie FAM-1 OEM to jednostka odwadniająca z serii FluidAqua Mobil FAM, przystosowana do ciągłego stosowania w małych układach hydraulicznych. Kluczowym elementem jednostki jest MiniOX MOX, napędzana hydraulicznie jednostka odgazowująca i odwadniająca. Na bazie sprawdzonej i przetestowanej technologii próżniowej może być wykorzystywana do utrzymania zawartości wody poniżej punktu nasycenia. W przypadku temperatur oleju poniżej 35°C zalecamy stosowanie dodatkowej nagrzewnicy, aby zwiększyć prędkość odwadniania. Płytowy wymiennik ciepła HYDAC jest stosowany również do ponownego chłodzenia przepływu cieczy. To połączenie skutkuje odwadnianiem bez pomocy filtra, które działa jednocześnie z procesem.
Wynik
Aby zatwierdzić technologię, prototyp został najpierw przetestowany w centrum technologii klienta i zaprezentowany klientowi końcowemu jako rozwiązanie proponowane na problem z wodą. Prototyp został następnie pomyślnie przetestowany w maszynie należącej do operatora systemu. Woda została oddzielona znacznie poniżej wymaganego poziomu. Od tamtej pory klient końcowy ciągle używał FAM-1 OEM. Kolejne testy zostały również pomyślnie wykonane z niemieckim producentem samochodów. W tym przypadku poziom nasycenia szybko ustabilizował się na około 50%. Wyniki były więc bardziej niż zadowalające w obydwu projektach, a prototyp rozwiązania odwadniania został dobrze przyjęty przez operatorów. Stosowanie FAM-1 OEM umożliwiło spełnienie tych wszystkich wymagań.
Na bazie tego sukcesu jesteśmy teraz seryjnym dostawcą dla naszego klienta maszyn FAM-1 OEM z chłodziwami na bazie wody. Ponadto inne istniejące systemy zostały zmodernizowane z wykorzystaniem jednostki odwadniającej.
Korzyści związane z FAM-1 OEM
PobierzHistoria sukcesu klienta: FAM-1 OEM w szlifierkach
Ograniczanie zawartości wody w oleju hydraulicznym – wyższa jakość