Ochrona zasobów w układach chłodziwa z wydajnym zarządzaniem chłodziwem
Wykorzystaj potencjał oszczędności i wykrywaj problemy w czasie rzeczywistym dzięki automatycznej kontroli chłodziwa przez jednostkę FluidControl FCU 5000 marki HYDAC!
Oszczędzaj czas, pieniądze i zasoby dzięki właściwemu narzędziu chłodziwa w brykieciarkach wiórów metalowychWykorzystaj potencjał oszczędności i wykrywaj problemy w czasie rzeczywistym dzięki automatycznej kontroli chłodziwa przez jednostkę FluidControl FCU 5000 marki HYDAC.
Chłodziwa są praktycznie nieodzowne w produkcji cięcia metalu i formowania. Redukują one tarcie między narzędziem a komponentem oraz odprowadzają ciepło wyprodukowane w trakcie obróbki. Kwestia zarządzania chłodziwem jest bardzo istotna dla operatorów systemów centralnych, ponieważ wahania w stężeniu lub poziomie zbiorniku mogą powodować znaczne problemy z jakością.
Dowiedz się w tej historii sukcesu, jak HYDAC przyczynia się do ograniczenia kosztów konserwacji, napraw i serwisowych poprzez modernizację systemów smarów chłodzących, wraz z dokumentacją automatyczną zgodnie z TRGS 611 (niemieckie przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych) oraz ciągłością dostępu danych systemowych poprzez łączność w chmurze.
Współpracujemy z Państwem w celu zwiększenia wydajności systemów!
Procesy produkcji są coraz bardziej złożone
W prasach każdy rodzaj czynników może wpłynąć na chłodziwo i zmianę medium – oprócz przedostawania się ciepła są również czynniki takie jak naprężenia mechaniczne, zanieczyszczenie i utlenianie. Chłodziwa przeciążone są również bardziej podatne na inwazje bakterii i mogą powodować nieplanowane prace serwisowe. Dlatego dla operatorów systemu ważne jest wczesne wykrywanie zmian w chłodziwach, aby móc podjąć działania korygujące. Stałe monitorowanie medium jest najlepszą ochroną. Jednak nawet gdy zmiana chłodziwa zostanie wykryta na wczesnym etapie i pobrana zostanie próbka, problem nie jest jeszcze rozwiązany – może upłynąć kilka dni, zanim wynik będzie dostępny. Operator ma mało informacji, aby przeprowadzić prace do zakończenia analizy. Przeciwdziałania w razie negatywnego wyniku są podejmowane późno, czasem zbyt późno. Jednak znaczne zmiany chłodziwa wymagają szybkiej reakcji.
Inna kwestia odnosząca się do ochrony zasobów w chłodziwach do jednostka dozująca systemu – pełni ona kluczową rolę w zapewnieniu unikania przedawkowania poprzez regulację stężenia chłodziwa według potrzeb.
Studium przypadku: producent samochodu modernizuje swój układ chłodziwa
Większość producentów samochodów wykorzystuje centralne układy chłodziwa to smarowania i chłodzenia swoich systemów produkcji. Systemy chłodziwa z reguły składają się ze zbiornika, jednostki dozującej i obwodu. W kilku ostatnich latach wymagania stawiane wobec chłodziw drastycznie się zmieniły. Cele oszczędzania CO2 poprzez ochronę zasobów i większą wydajność powodują, że modernizacja układów chłodziwa jest kluczowym aspektem zarządzania.
Taki był też przypadek u klienta: szukał on rozwiązania i partnera do modernizacji centralnego układu chłodziwa, który dostarczał emulsję chłodzącą do brykieciarek wiórów metalowych. Emulsja jest wtryskiwana do stopnia kompresora, aby zredukować tarcie (stal o stal). Po użyciu emulsja jest zanieczyszczona olejem i innymi pozostałościami przywierającymi do odpadów stalowych i w ten sposób jest zbierana oraz transportowana z powrotem do układu chłodziwa. Aby spełnić wymagania wytycznych TRGS 611 (niemieckie przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych), chłodziwo było analizowane w laboratorium i dokumentowane co tydzień. Stężenie chłodziwa zostało następnie wyregulowane na podstawie ustaleń.
Jak długo – w godzinach lub w dniach – system był przedawkowany lub miał niedostateczne dawki, zasadniczo nie było jasne. Jednak ta informacja jest bardzo ważna. Przedawkowanie powoduje niepotrzebnie wysokie stężenie chłodziwa, natomiast niedostateczne dawkowanie niszczy narzędzia, a tym samym prasę, co może powodować przestoje.
Istniejąca jednostka chłodziwa wymagała bardzo dużej konserwacji. Wynika to z faktu, że często trzeba było ją regulować ręcznie, co doprowadziło do dużych wahań stężenia. Koszty konserwacji były również bardzo wysokie, ponieważ wiele części systemu trzeba było regularnie wymieniać. Aby zredukować koszty i zwiększyć produktywność, nasz klient poprosił ekspertów HYDAC o modernizację istniejącego systemu chłodziwa. Typowymi celami były utrzymanie procesu prasowania i tym samym powiązanych parametrów cieczy na możliwie stałym poziomie, aby utrzymać pojemność zbiornika na poziomie docelowym z całkowicie wymieszaną emulsję i chronić ją przed negatywnymi oddziaływaniami zewnętrznymi. Dlatego pojawiło się rozwiązanie jednostki HYDAC FluidControl 5000 (FCU 5000) – urządzenie pomiarowe online do monitorowania, kontrolowania i dokumentowania parametrów cieczy.
Rozwiązanie firmy HYDACAutomatyczna regulacja chłodziwa przez jednostkę FluidControl FCU 5000
Nasz klient zadecydował wstawić jeden z naszych nowych układów chłodziwa z filtrem pasa oraz jednostką FCU 5000. We współpracy z firmą HYDAC producent filtrów pasowych dostarczył klientowi system chłodziwa, pozwalający na filtrację, monitoring oraz automatyczne dozowanie emulsji. Jednostka FluidControl FCU 5000 mierzy stan emulsji chłodziwa i może automatycznie utrzymać stężenie na poziomie docelowym za pomocą zintegrowanej jednostki dozującej. Aby skompensować utratę emulsji, poziom docelowy jest utrzymywany na stałym poziomie przez automatycznie dolewanie do zbiornika. Zainstalowana jednostka FluidControl FCU 5000 jest również podłączona do zdalnego routera konserwacji w chmurze CMXConnect. Pozwala to klientowi na monitorowanie układu chłodziwa w czasie rzeczywistym, umożliwiając podgląd wizualny wszystkich danych zgromadzonych przez FCU 5000 na panelu sterowania w chmurze. Zapewnia do przejrzystość procesu 24/7 dla wszystkich uczestników. Wartości ograniczająca można również ustawiać i monitorować w oprogramowaniu. Jeśli dojdzie do awarii jednego z czujników lub zarejestrowane zostaną wartości poza limitami, przesłany zostanie komunikat ostrzeżenia lub błędu. Automatyczne dozowanie i uzupełnianie oszczędza koszty klienta. Pomiary, takie jak azotyny i twardość wody, można wygodnie wprowadzać do systemu ręcznie. Oznacza to, że klient otrzymuje szczegółową dokumentację zgodną z TRGS 611.
WynikModernizacja układu chłodziwa
Poprzez modernizację układu chłodziwa spełnione zostały wymagania dotyczące wydajności i większej produkcji. Wielu producentów samochodów już polega na naszych innowacyjnych automatycznych jednostkach dozujących, aby zapewnić aktualność swoich istniejących układów zgodnie z wytycznymi TRGS 611, co oszczędza im czas i pieniądze. Ta forma cyfryzacji i zarazem automatyzacji zarządzania cieczą są ważnymi czynnikami w coraz bardziej zaawansowanym sektorze technologii Przemysły 4.0.
Rozwiązania na bazie chmury również pomagają w automatyzacji różnych procesów w łańcuchu produkcji.
Poprzez stosowanie usług łączności w chmurze wiele zadań, jak monitorowanie i dokumentowanie poziomu smaru, można zautomatyzować. Ponowną regulację prędkości dozowania smaru również można przeprowadzić automatycznie w wielu przypadkach – co oszczędza czas i redukuje źródła błędów. Z tych powodów jednostka FluidControl FCU 5000 w połączeniu z łącznością w chmurze okazuje się prawie nieodzownym narzędziem dla klienta.
Firma HYDAC już sprawdziła się jako wiele razy partner technologiczny dla indywidualnie dopasowanych rozwiązań. Nie wahaj się z nami skontaktować – nasi eksperci czekają na pytania!
Korzyści dzięki automatycznej jednostce sterowania chłodziwem FluidControl FCU 5000 marki HYDAC:
PobierzHistoria sukcesu: oszczędzaj czas, pieniądze i zasoby dzięki właściwemu narzędziu chłodziwa w brykieciarkach wiórów metalowych!
Pobierz teraz historię sukcesu jako PDF!