Accu-FIND Narzędzie do doboru akumulatora hydraulicznego
Który akumulator hydrauliczny jest odpowiedni do danego zastosowania? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać jedynie po uwzględnieniu szczególnych wymagań stawianych akumulatorowi. Niezależnie od tego, czy chodzi o akumulatory tłokowe, membranowe czy pęcherzowe: nasze narzędzie do doboru akumulatorów hydraulicznych pomoże wybrać najlepszy akumulator hydrauliczny do danego zastosowania w zaledwie kilku krokach. Już teraz znajdź najlepszy dla siebie akumulator hydrauliczny!
Jak znaleźć odpowiedni akumulator hydrauliczny do danego zastosowania
- Jakie zadanie spełniają akumulatory hydrauliczne w danej aplikacji? Można wybierać między magazynowaniem energii, amortyzacją wstrząsów, separacją mediów, tłumieniem pulsacji i kompensacją objętości. Wybierz zastosowanie.
- Jakie są wymagania dotyczące pozycji montażu, natężenia przepływu, objętości nominalnej, średnicy i stosunku ciśnień? Wybierz niezbędne parametry akumulatora hydraulicznego, którego szukasz.
- Po wybraniu zalecanego typu akumulatora hydraulicznego nastąpi przejście bezpośrednio do idealnego produktu z gamy produktów HYDAC. Tutaj można znaleźć nasze akumulatory pęcherzowe, tłokowe i membranowe do danego zastosowania oraz inne odpowiednie produkty hydrauliczne.
Potrzebujesz indywidualnej porady na temat akumulatorów hydraulicznych? Skontaktuj się z naszymi specjalistami korzystając z naszego prostego formularza online!
Przegląd typów akumulatorów
Akumulatory pęcherzowe
Akumulatory pęcherzowe składają się z elastycznego pęcherza elastomerowego, który pracuje w szczelnym zbiorniku. Pęcherz akumulatora oddziela ściśliwy gaz od medium w układzie hydraulicznym. Ten typ akumulatora jest wytrzymały i idealnie nadaje się do zastosowań o wysokim natężeniu przepływu i szerokim zakresie temperatur.
Akumulatory tłokowe
Akumulatory tłokowe wykorzystują ruchomy tłok wyposażony w system uszczelniający. Oba te elementy tworzą razem układ oddzielający olej hydrauliczny od gazu. Te akumulatory hydrauliczne charakteryzują się dowolnym stosunkiem współczynnika ciśnienia i bardzo dużymi objętościami. W krytycznych sytuacjach montażowych można je dostosować pod względem długości i średnicy do dostępnej przestrzeni montażowej przy zachowaniu tej samej objętości gazu.
Akumulatory membranowe
Akumulatory membranowe są wyposażone w membranę stanowiącą element oddzielający płyn hydrauliczny (np. olej mineralny) od poduszki gazowej. Ten typ akumulatora jest bardzo kompaktowy i szczególnie nadaje się do zastosowań hydraulicznych o średnich i wysokich ciśnieniach. Są one najczęściej stosowane w inżynierii mechanicznej, technologii mobilnej i sektorze motoryzacyjnym, gdzie wymagania dotyczące przestrzeni i wagi odgrywają ważną rolę.