EHCD-Selector Znajdź odpowiednie elektrohydrauliczne urządzenie sterujące do swojego zastosowania!
EHCD (ang. „Electro-Hydraulic Control Device”) to elektroniczne urządzenie sterujące, które może wykonywać różne zadania: może pełnić funkcję regulatora ciśnienia, wzmacniacza mocy, regulatora położenia lub synchronizatora. Nasze narzędzie doboru EHCD pomaga znaleźć odpowiednie elektrohydrauliczne urządzenie sterujące do danego zastosowania.
Sposób wyszukiwania odpowiedniego elektrohydraulicznego urządzenia sterującego (EHCD) do danego zastosowania:
- Wybierz zastosowanie swojego urządzenia EHCD. Mogą to być wzmacniacze mocy, regulatory ciśnienia, regulatory położenia lub synchronizatory.
- Odpowiedz na konkretne pytania zamknięte dotyczące niezbędnych kryteriów, które powinno spełniać elektrohydrauliczne urządzenie sterujące.
- Wybierz sugerowane urządzenie EHCD (wraz z wymaganymi akcesoriami), aby przejść bezpośrednio do odpowiedniego produktu z oferty HYDAC.
- Potrzebujesz indywidualnej porady dotyczącej elektrohydraulicznego urządzenia sterującego? Dzięki naszemu prostemu formularzowi kontaktowemu możesz szybko i łatwo skontaktować się z naszymi ekspertami.
Zastosowania naszych elektrohydraulicznych urządzeń sterujących
Wzmacniacze mocy
Wzmacniacze mocy sterują zaworami proporcjonalnymi poprzez kontrolowanie energii mechanicznej cewki zaworu zależnie od sygnału sterującego. W ten sposób realizują żądaną funkcję w obwodzie hydraulicznym. Łączą one funkcję sterowania elektrycznego z przenoszeniem energii hydraulicznej, umożliwiając łatwe i skuteczne sterowanie ruchami urządzeń i ich siłą. Wzmacniacze mocy są stosowane tam, gdzie wymagane są zawory proporcjonalne, np. w inżynierii mechanicznej lub automatyce. Dzięki integracji czujników z systemami sterowania, wzmacniacze mocy mogą być również stosowane w złożonych instalacjach.
Regulatory ciśnienia
Regulatory ciśnienia automatycznie kontrolują ciśnienie w układzie hydraulicznym. Umożliwiają one połączenie sterowania elektrycznego z technologią hydrauliczną w celu precyzyjnego utrzymania żądanego ciśnienia. Regulator otrzymuje informacje o aktualnym ciśnieniu w układzie z czujnika ciśnienia i odpowiednio dostosowuje położenie zaworu, aby uniknąć wahań i utrzymać ciśnienie na zadanym poziomie. Jest to szczególnie ważne w aplikacjach, w których wymagana jest precyzyjna regulacja ciśnienia, takich jak produkcja, inżynieria mechaniczna lub hydrauliczne układy napędowe. Dzięki zastosowaniu czujników i napędów elektrohydraulicznych, regulatory ciśnienia zapewniają wysoką dokładność i szybkość reakcji, co przekłada się na poprawę wydajności całego systemu.
Regulator położenia
Regulatory położenia precyzyjnie kontrolują położenie siłownika hydraulicznego. Stanowią one połączenie sterowania elektrycznego z technologią napędu hydraulicznego w celu precyzyjnego sterowania ruchem obiektu lub maszyny. Regulator położenia odbiera informacje o aktualnym położeniu siłownika, często z czujników takich jak enkodery lub potencjometry, i porównuje je z parametrami żądanego położenia docelowego. Na podstawie informacji zwrotnych sterownik dostosowuje działanie zaworu tak, aby kontrolować ruch i osiągnąć żądaną pozycję szybko i precyzyjnie. Technologia ta jest często wykorzystywana w aplikacjach, w których wymagane są precyzyjne ruchy, takich jak automatyka, robotyka, konstrukcje mechaniczne i produkcja. Regulatory położenia zapewniają wysoką dokładność, elastyczność i wydajność układów hydraulicznych.
Synchronizatory
Synchronizatory są wykorzystywane w technologii sterowania do synchronizacji ruchów lub położenia kilku siłowników hydraulicznych niezależnie od zakłóceń zewnętrznych. W praktyce tego typu sterowniki są często wykorzystywane w aplikacjach, w których kilka siłowników lub silników hydraulicznych wymaga jednoczesnego sterowania, aby zapewnić ich równomierne i synchroniczne działanie. Jest to szczególnie istotne w sektorze inżynierii mechanicznej, w automatyce i przemyśle lotniczym, gdzie wymagane są zsynchronizowane ruchy urządzeń.