BetterfitNarzędzie do konwersji oznaczeń firmy HYDAC

Szukasz właściwego wkładu filtrującego do obudowy konkurencji i chcesz mieć sprawdzoną i przetestowaną jakość HYDAC? Jesteś we właściwym miejscu! Nasza rozbudowana baza danych pomaga w konwersji oznaczeń i obejmuje już 70 000 wkładów filtrujących od ponad 64 różnych producentów.

To takie proste:

Wpisz w pasku wyszukiwania oznaczenie modelu dla wkładu filtrującego firmy zewnętrznej, jakiego obecnie używasz – narzędzie Betterfit wskaże numer pasującej części z naszego asortymentu produktów. Kliknij czerwony przycisk informacji, aby uzyskać dodatkowe informacje o naszych wkładach filtrujących.

Jak korzystać z bazy danych Betterfit

Znajdź oznaczenia modeli wkładów filtrujących konkurencji i HYDAC. Nasze narzędzie Betterfit wskazuje odpowiednie oznaczenie modelu w wynikach – teraz nic już nie przeszkadza w pomyślnej zamianie. Wyszukiwanie działa również po wprowadzeniu części oznaczenia modelu. W takiej sytuacji wyszukiwanie działa jak wyszukiwanie w SAP. Gwiazdkę * stosuje się jako dowolny ciąg znaków.

  1. Co robić, jeśli wyświetla się za dużo wyników wyszukiwania?
    Jeśli wyników wyszukiwania jest zbyt wiele, wyświetlonych zostanie maksymalnie 5. W takie sytuacji można zawęzić listę wyników przez wprowadzenie pełnego oznaczenia modelu. Pomoże to w znalezieniu odpowiedniego wkładu filtrującego.
  2. Co robić, jeśli nie wyświetlają się żadne wyniki wyszukiwania?
    Jeśli wyniki wyszukiwania się nie wyświetlają, spróbuj odrzucić niektóre części oznaczenia modelu. Jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z nami bezpośrednio – z przyjemnością pomożemy znaleźć właściwy wkład filtrujący.

Nie udało się znaleźć właściwego wkładu lub masz inne pytania?

Skontaktuj się z nami