ASPlight
Ustal kilkoma kliknięciami kluczowe parametry dla wyboru optymalnego hydroakumulatora dla swojego obszaru zastosowania. Nasze narzędzie online ASPlight oblicza wymagane zmienne, takie jako pojemność akumulatora, współczynnik ciśnienia i maksymalne oraz minimalne ciśnienie robocze, z uwzględnieniem rzeczywistego działania gazu.
Z ASPlight można szybko i niezawodnie znaleźć właściwy hydroakumulator zaledwie w kilku krokach. W kilku łatwych krokach można uzyskać wszystkie informacje potrzebne do interpretacji (wymagana objętość gazu, objętość wymienionego płynu oraz górne i dolne ciśnienie robocze).
- Wybierz odpowiednie ustawienia wstępne i wpisz ogólne warunki dla obliczenia.
- Kliknij wartość wyjściową, jaką chcesz obliczyć.
- Wprowadź swoje wartości – w polu wprowadzania lub za pomocą suwaka.
- W zakładce „Wartości referencyjne” może nastąpić automatyczne obliczenie p0 lub potrzebne będzie wprowadzenie ręczne. Wartość referencyjna dla temperatury to T0 = 20°C.
- W zależności od wyboru wynikiem będzie pojemność akumulatora objętość wymiany lub górne i dolne ciśnienie robocze.
Otrzymasz również informacje o współczynniku objętości, współczynniku ciśnienia oraz ciśnienia ładowania wstępnego w Tmin i Tmax.
Na podstawie tych wartości można ustalić, czy do danego obszaru zastosowań właściwy jest hydroakumulator pęcherzowy, hydroakumulator tłokowy lub hydroakumulator membranowy.
Uwaga: Do obliczeń hydroakumulatorów wymagana jest podstawowa wiedza nt. ich charakterystyki pracy.
Mają Państwo jakieś pytania lub uwagi dotyczące programu? Prosimy o kontakt!