Monitorowanie stanu cieczy: konieczność przy zarządzania cieczami

HYDAC ma klucz do prewencyjnej konserwacji systemu

Czyste ciecze mają fundamentalne znaczenie dla niezawodnego działania systemu. Większość firm ma tego świadomość i przywiązuje wagę do uzdatniania cieczy, analizy cieczy oraz wlewania czystego oleju. Ale kiedy medium hydrauliczne jest naprawdę „czyste”? Jakie są wymagania dotyczące czystości? Konserwacja na podstawie stanu oraz komponenty systemowe działające bezbłędnie, które są kluczowe dla wysokiej produktywności. Dzięki monitorowaniu cieczy możesz odpowiednio wcześnie wykryć uszkodzenie i uniknąć przestojów systemu. Dowiedz się więcej!

Niezawodne, wydajne, cyfrowe: inteligentne monitorowanie stanu z HYDAC

Jak działa system monitorowania stanu: Oglądaj film

Zanieczyszczone ciecze, drogie konsekwencjeDlaczego nie należy ignorować zanieczyszczenia

Stwarza to ryzyko dla układu hydraulicznego i systemu smarowania! Zanieczyszczenie w cieczach powoduje znaczne uszkodzenie komponentów i nieplanowany przestój systemu. Nieodpowiednie smarowanie zwiększa zużycie części systemu i pociąga za sobą wysokie koszty.

Ale uwaga: są dwa rodzaje zanieczyszczeń, jakie trzeba obserwować. W przypadku zanieczyszczenia cząstkami mogą one powodować uszkodzenie komponentów i zapychać wkłady filtrujące. Zebranie wody w oleju określa się zanieczyszczeniem wodnym. Powoduje ono zwiększone utlenianie, skutkujące korozją pomp, zaworów i napędów. Jednak nie ma się czym martwić: mamy na to rozwiązanie.

Rozwiązanie: monitorowanie stanu cieczy z HYDACCzyste ciecze chronią maszynę przed awariami

Zanieczyszczenie jest normalnym zjawiskiem i nie można mu całkowicie zapobiec. Ważne jest, aby zostało szybko wykryte, dzięki czemu można odpowiednio wcześnie podjąć działania wymagane w celu uniknięcia dalszych uszkodzeń. Rozwiązanie jest oczywiste: może tu pomóc ciągłe monitorowanie stanu, najczęściej w postaci inteligentnych czujników. Jednak rozwiązania systemowe, takie jak do użytku mobilnego, również są częścią asortymentu HYDAC. Czy chcesz połączyć monitorowanie i czyszczenie w jeden system? Nie ma problemu – mamy kompletne rozwiązania do przepływu bocznikowego.

Dzięki tym inteligentnym rozwiązaniom zanieczyszczenia można wykrywać od razu. Pozwala to na podjęcie kroków w celu rozwiązania problemu – z konserwacją predykcyjną i planowaniem prac serwisowych. Odkryj nasz asortyment produktów do cieczy, które uzyskują najwyższą klasę czystości.

Czujniki HYDAC do monitorowania stanu cieczy

HYDAC ContaminationSen­sor 1000

Nasz czujnik cieczy CS 1000 monitoruje zanieczyszczenie bardzo drobnymi cząstkami w oleju. W razie przekroczenia określonych wartości limitu wysyłane jest automatyczne powiadomienie. Idealnie zaprojektowane do niezawodnego monitorowania stanu systemów.

Więcej informacji na temat CS 1000 firmy HYDAC

HYDAC MetallicContamina­tionSensor 1000

Chcesz wcześniej wykrywać zużycie w przekładniach i układach napędowych? Mamy rozwiązanie: MCS 1000 wykorzystuje pomiary indukcyjne do zliczania cząstek metalowych w cieczach. Jest w szczególności przystosowany do dużych przekładni przemysłowych, pomp i systemów łożysk.

Więcej informacji na temat MCS 1000 firmy HYDAC

HYDAC AquaSensor 1000

Precyzyjny, stały, online – nasz AquaSensor 1000 jest idealnym wyborem do wykrywania wody w oleju. Mierzy poziom nasycenia i temperaturę, dzięki czemu można wcześnie reagować w przypadku problemów z wodą.

HYDACLAB® HLB 1400

Czujnik all-in-one: HYDACLAB® monitoruje oleje standardowe i biooleje w zakresie temperatury, nasycenia wodą, przewodności elektrycznej i stałej dielektrycznej. Jest to więc inteligentne, pełne rozwiązanie do wielu różnych zastosowań.

Więcej informacji o HYDACLAB® HLB 1400

Moduł monitorowania cieczy HYDAC

Maszyna została skonfigurowana, ale nadal brakuje modułu do monitorowania stanu? Dostarczamy nasz blok FMM z pasywnym uzdatnianiem cieczy gotowy do podłączenia. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zaoferować łatwe do zintegrowania rozwiązanie do istniejących systemów.

Więcej informacji na temat FMM firmy HYDAC

 

HYDAC ConditionSensorIn­terface CSI-C-11

CSI-C-11 jest interfejsem do czujników. Niezawodnie przesyła odczyty czujnika przez WLAN, Ethernet i magistralę polową (Modbus®) oraz wysyła powiadomienia e-mail. Dane są bezpiecznie przechowywane w CSI-C-11 przez cały czas. Można parametryzować wysyłania powiadomień dla czujników cieczy, co pozwala idealnie obserwować maszyny.

Więcej informacji na temat CSI-C-11 firmy HYDAC

Rozwiązania systemowe HYDAC do monitorowania stanu cieczy

Moduł monitorujący czystość oleju HYDAC

Każde połączenie, wybór należy do Ciebie – nasz system monitorowania stanu online jest w pełni dostosowany do wymagań. Ty podejmujesz decyzję, które czujniki są obecnie potrzebne. To oznacza, że CSM-E można montować jako efektywne kosztowo kompaktowe rozwiązanie do monitorowania stanu z aktywnym uzdatnianiem cieczy.

Więcej informacji na temat CSM-E firmy HYDAC

FCU 1000 marki HYDAC

Szukasz rozwiązania mobilnego? Przyjrzyj się naszemu FCU 1000 – to przenośny przyrząd serwisowy przeznaczony do tymczasowego pomiaru zanieczyszczenia cząstkami stałymi i zawartości wody. Dane można analizować na komputerze z naszym oprogramowaniem FluidMonitoring.

Więcej informacji na temat FCU 1000 firmy HYDAC

 

Pakiet ConditionMonitoring Package 4000 marki HYDAC

Nasze rozwiązanie do pełnego monitorowania cieczy. CMP jest wyposażony w czujniki, które mogą mierzyć zanieczyszczenie cząstkami, cząstkami metalowymi oraz nasycenie wody. Zintegrowane interfejsy sieciowe oraz rejestratory danych umożliwiają łatwą instalację w istniejących systemach.

Więcej informacji na temat CMP4000 firmy HYDAC

Połączone rozwiązania HYDAC do monitorowania i czyszczenia cieczy

HYDAC MobileFiltrationUnit 10 Premium

Napełnianie, płukanie, filtracja: to główne zadania naszej przenośnej jednostki serwisowej. Nasz MFU 10 dba o układy hydrauliczne – również w przepływie bocznikowym. W połączeniu ze zintegrowanym czujnikiem CS 1000 nawet zanieczyszczenie cząstkami stałymi w cieczach może być monitorowane bez ingerencji.

Więcej informacji na temat MFU-10P firmy HYDAC

HYDAC OffLineFilter 5 CM

Nasza seria OLF 5 dba o precyzyjną filtrację olejów hydraulicznych w przepływie bocznikowym. Lubisz dźwięk naszego modelu monitorowania stanu? Określa on klasy czystości oraz stale doprowadza czysty olej zgodnie z wymaganą czystością. Wybierz model pasujący najlepiej do potrzeb.

Więcej informacji na temat OLF-5-CM firmy HYDAC

HYDAC OffLine Filter 15-60 CM

Przeznaczone do zastosowań stacjonarnych w układach hydraulicznych oraz systemach smarowania nasze filtry bocznikowe w serii OLF 15/30/45/60 radzą sobie z dużymi objętościami oleju. Pozwalają one na zoptymalizowane energetycznie czyszczenie do osiągnięcia określonej czystości docelowej. Mogą byćrozszerzone o wybrane czujniki.

Więcej informacji na temat OLF-15-60-CM firmy HYDAC

Zastosowania do monitorowania stanu cieczy HYDAC jest ekspertem w kwestii zasilania hydraulicznego

Technologia stanowisk testowych i sprzętu płuczącego

Celem jest wysoka jakość części – aby to uzyskać, system musi działać czysto i wydajnie. Oprócz naszego inteligentnego monitorowania systemu oferujemy pełny serwis do stanowisk testowych zgodnie z ISO 4406. Dbamy o płukanie zaworów, pomp i przekładni oraz monitorowanie sprzętu płuczącego. Czystość jest mierzona zgodnie z ISO 18413. Zarządzanie jakością oraz zatwierdzanie konstrukcji to kluczowe zalety pracy z HYDAC.

Więcej informacji na temat technologii stanowisk testowych

Układy hydrauliczne i układy smarowe

Układy hydrauliczne i układy smarne są używane we wszystkich zastosowaniach mobilnych i przemysłowych. Z tego względu dyspozycyjność systemu jest tym ważniejsza. Dzięki naszym łatwym do zintegrowania czujnikom i rozwiązaniom systemy mogą uzyskać maksymalną efektywność. Inną zaletą jest możliwość obniżenia kosztów operacyjnych dzięki wczesnemu wykrywaniu uszkodzeń poprzez monitorowanie stanu. Na platformach wiertniczych, w turbinach wiatrowych lub na placu budowy monitorowanie zdalne pozwala śledzić wszystko przez cały czas.

Więcej informacji na temat technologii systemów

Korzyści Z monitorowaniem stanu cieczy

Zapobiegaj przestojom systemu i ograniczaj zużycie materiałów dzięki monitorowaniu kondycji oleju.

Wyższa produktywność

Przestojom systemu zapobiega się przez redukowanie zużycia materiałów i kosztów.

Wydłuż okres użytkowania cieczy poprzez ciągłe monitorowanie jej stanu.

Dłuższa żywotność cieczy

Ponieważ czystość oleju jest wysoka, można wymieniać go rzadziej, co oszczędza pieniądze i czas.

Wczesne wykrywanie zanieczyszczenia cieczy zapewnia możliwość planowania kolejnch kroków oraz utrzymanie jakości najwyższej klasy.

Duża niezawodność procesu

Niezawodne monitorowanie umożliwia wczesne wykrywanie zanieczyszczenia cieczy. Efekt: procesy przebiegają płynnie i zapewniona jest niezawodna jakość.

Wydajne stosowanie materiałów i cieczy umożliwia bardziej zrównoważoną produkcję.

Zrównoważona produkcja

Wydajne stosowanie materiałów i cieczy umożliwia bardziej zrównoważoną produkcję.

Planowanie i konserwacja prewencyjna. Nasze systemy umożliwiają konserwację predykcyjną. Pożegnaj się z wysokimi kosztami konserwacji i serwisowania.

Planowanie serwisów i konserwacji prewencyjnych

Nasze systemy umożliwiają konserwację predykcyjną. Pożegnaj się z wysokimi kosztami konserwacji i serwisowania.

Staranne monitorowanie stanu umożliwia długi okres użytkowania i wysoką jakość komponentów.

Długi okres użytkowania i wysoka jakość komponentów

Zanieczyszczone ciecze powodują zwiększone zużycie i nieprawidłowości działania. Dzięki dokładnemu monitorowaniu wkrótce będzie to już należeć do przeszłości.

FAQ

Jakie parametry cieczy mogą być monitorowane?

Czujniki HYDAC i systemy monitorują poniższe parametry cieczy:

  • Zanieczyszczenie
  • Stan oleju
  • Zawartość wody
  • Temperatura
  • Przewodność elektryczna
  • Cząstki metaliczne
  • Stała dielektryczna

 

Co oznacza konserwacja predykcyjna?

Konserwacja predykcyjna to planowanie konserwacji zgodnie ze stanem systemu. Poprzez monitorowanie parametrów powiązanych ze stanem można dokładnie zaplanować konserwację maszyny, dzięki czemu nagłe przestoje będą należeć do przeszłości.

Czy mogę przesłać dane pomiarowe na mój komputer lub telefon?

Można łatwo przesłać wszystkie dane pomiarowe na swój komputer lub smartfon przez różne interfejsy. HYDAC ma duży wybór. Możliwa jest również integracja z własną chmurą lub właściwą chmurą HYDAC.

Broszura o czystości cieczy i monitorowania stanu Wszystko w jednym miejscu – tutaj znajduje się zestawienie naszych czujników i systemów monitorowania.

Nasi eksperci od monitorowania stanu cieczy czekają na Twoje pytania

Inteligentne monitorowanie stanu cieczy z firmą HYDAC

Zapraszamy do kontaktu

Więcej artykułów na ten temat

Topics & Products
| 3 min.

Czyste ciecze mają fundamentalne znaczenie dla niezawodnego działania układu. Większość firm ma tego świadomość i przykłada dużą wagę do czystości oleju hydraulicznego, jego kondycjonowania (filtracji) oraz kontroli czystości. Ale kiedy medium hydrauliczne jest naprawdę „czyste”? Jakie są obecnie zalecenia dotyczące czystości cieczy w hydraulice? Nasi eksperci przygotują dla Was indywidualną analizę i stworzą strategię redukcji kosztów. Dowiedz się więcej!