Moduły sterowania HYDAC EHCD do napędów hydraulicznych

Indywidualnie dostosowana technologia sterowania do zadań napędu hydraulicznego

Od prostych modułów sterujących do zaworów proporcjonalnych po zawory regulacji ciśnienia i złożone układy synchronizacji i sterowania położeniem – skorzystaj z szerokiej gamy produktów HYDAC w zakresie zdecentralizowanej elektroniki sterującej (EHCD). Z nami znajdziesz odpowiedni produkt do swoich napędów hydraulicznych – do wszystkich typowych zastosowań. Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o naszych rozwiązaniach w zakresie technologii sterowania? Pobierz nasz katalog produktów.

Oszczędność nakładów na projektowanie i czasu uruchomienia dzięki modułom HYDAC EHCD dla napędów hydraulicznych

HYDAC znajdzie rozwiązanie dla konkretnego zadania związanego z napędem. Sprawdź sam – pobierz katalog produktów EHCD już teraz i zapoznaj się szczegółowo z naszą ofertą.

Pobierz katalog produktów

Korzyści ze zdecentralizowanej technologii sterowania

Nowoczesne koncepcje automatyzacji

Poziom automatyzacji rośnie, a wraz z nim wymagania stawiane maszynom. To, co liczy się najbardziej, to szybkie wdrożenie i elastyczność. To kolejna powód, przez który systemy sterowania są coraz bliżej maszyny. Ponieważ wydajne komponenty są coraz mniejsze, duża szafa sterownicza nie zawsze jest uważana za optymalne rozwiązanie. Dlatego nowoczesne koncepcje automatyzacji i cyfryzacji opierają się na zdecentralizowanej elektronice sterującej – oprócz niskiej złożoności, zapewniają one również wysoką elastyczność i ekonomiczną konstrukcję.

Mniejsze skomplikowanie

Mniej znaczy więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o komponenty, koszty i złożoność. Wraz z rosnącymi wymaganiami i presją na digitalizację, rozwiązania modułowe zyskują na znaczeniu. Zdecentralizowana elektronika sterująca w maszynie to właściwe rozwiązanie. Jest tak, ponieważ przeniesienie zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej zmniejsza złożoność centralnego systemu sterowania. Co więcej, zdecentralizowane moduły sterujące zastępują duże i złożone szafy sterownicze, zachowując ten sam poziom wydajności.

Nasze rozwiązanie: Moduły sterowania HYDAC EHCD do napędów hydraulicznychHYDAC to partner zapewniający specjalistyczną wiedzę w zakresie dostosowanej do indywidualnych potrzeb technologii sterowania

Niezależnie od tego, czy chodzi o prosty moduł sterujący do zaworów proporcjonalnych, zawory regulacji ciśnienia, czy też złożone układy synchronizacji i sterowania położeniem, możemy zaoferować rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb dla wszystkich zastosowań. Ukierunkowane i dostosowane do Twoich wymagań. Zapewniamy najlepszą alternatywę dla złożonych i przede wszystkim drogich produktów konkurencji.

Funkcje, z których możesz skorzystać:

  • Interfejsy USB do parametryzacji
  • Różnorodność interfejsów Fieldbus
  • Optymalizacja w czasie rzeczywistym: Wewnętrzny czas cyklu 1 ms
  • Ekonomiczna konstrukcja
  • Standardowy sprzęt jako podstawa dla różnych typów sterowników
  • Standardowe algorytmy sterowania

Oprócz zaworów regulacji ciśnienia i regulatorów położenia, oferujemy również oprogramowanie do parametryzacji, które umożliwia prostą i szybką parametryzację sterowników cyfrowych oraz optymalizację napędów siłowników hydraulicznych. Dzięki funkcji zdalnego dostepu można bezpośrednio sterować naszymi sterownikami – oznacza to, że możesz używać napędu bez nadrzędnego systemu sterowania.
 

To robi różnicę Zalety rozwiązań HYDAC dla zdecentralizowanej elektroniki sterującej

Łatwa parametryzacja i szybkie uruchomienie

Dzięki zatrzaskowym obudowom naszych modułów EHCD można szybko i łatwo zainstalować nowy komponent. Szybkie uruchomienie jest dla nas ważne. Nasze oprogramowanie do parametryzacji EHCD umożliwia wprowadzanie danych tabelarycznych, export i import zbiorów danych oraz uniwersalne zastosowanie dla wszystkich modułów cyfrowych. Służymy również pomocą we wszelkich sprawach technicznych na etapie planowania projektu – za pośrednictwem zdalnego serwisu lub w siedzibie klienta.

Rozwiązania oparte na potrzebach i dostosowane do wymagań

Mniej znaczy więcej: korzystaj z zalet autorskich komponentów HYDAC, wieloletniego doświadczenia oraz nowoczesnych projektów i metod projektowania – wszystko to umożliwia naszym ekspertom opracowywanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Takie podejście sprawia, że każdy z naszych modułów spełnia stawiane mu zadanie. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zaoferować system odpowiedni do indywidualnych potrzeb, a tym samym ekonomiczną alternatywę dla złożonych i przede wszystkim drogich produktów konkurencji. Możesz zaoszczędzić cenny czas i obniżyć koszty projektowania.

Oprogramowanie do parametryzacji HYDAC dla modułów sterowania EHCD

Szybka i łatwa parametryzacja: Pobierz nasze oprogramowanie dla cyfrowego modułu sterującego HYDAC w zakładce „Technologia systemów”.

Poznaj nasze oprogramowanie do parametryzacji

Moduły sterowania HYDAC EHCD dla napędów hydraulicznych: skrót korzyści

Wysoka elastyczność dzięki naszej modułowej ofercie produktów dla technologii sterowania – do wszystkich zastosowań.

Wysoka elastyczność

Skorzystaj z naszej oferty produktów modułowych – odpowiednich do zastosowania we wszystkich rodzajach aplikacji i produktów.

Redukcja złożoności: znajdziemy odpowiedni moduł do konkretnego napędu.

Zmniejszenie kompleksowości

Skoncentruj się na tym, co najważniejsze – znajdziemy odpowiedni moduł do konkretnego zadania związanego z napędem hydraulicznym.

Moduły HYDAC EHCD: ekonomiczna alternatywa dla drogich produktów konkurencji.

Oszczędność kosztów

Oferujemy system dostosowany do indywidualnych potrzeb – a tym samym opłacalną alternatywę dla złożonych i przede wszystkim drogich produktów konkurencji.

Szybkie uruchomienie dzięki funkcjonalności naszego oprogramowania do parametryzacji EHCD.

Szybkie uruchomienie

Skorzystaj z szybkiego uruchomienia dzięki wielu funkcjom naszego oprogramowania do parametryzacji EHCD.

Skrócony czas projektowania: zapewniamy wsparcie przez cały okres wdrażania projektu.

Krótszy czas projektowania

Zaufaj HYDAC jako swojemu partnerowi w dziedzinie rozwoju: zapewniamy wsparcie przez całe planowania projektu.

Oferujemy rozwiązania sterowania dostosowane do niemal wszystkich wyzwań.

Szeroka gama produktów

Możemy zaoferować dostosowane do potrzeb rozwiązanie sterowania dla prawie wszystkich zadań – uzyskaj poradę od naszych ekspertów

Do pobrania

Jakie problemy związane ze sterowaniem chcesz rozwiązać?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby skorzystać z naszej wiedzy w zakresie zdecentralizowanej elektroniki sterującej.

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz więcej artykułów

Topics & Products
| 5 min.

Znasz tę sytuację: nieprzewidziane problemy pojawiają się ze sterowaniem maszyny i potrzebujesz porady eksperta na miejscu. Ekspertowi dojazd często zajmuje dłużej niż planowano ze względu na chorobę, braki personelu oraz przepisy wjazdowe – w najgorszym przypadku maszyna ma przestój do tego czasu. Oprócz wydatków na przejazdy występują również straty finansowe ze względu na zmniejszoną produktywność. Dlatego firma HYDAC opracowała mobilne zdalne rozwiązanie konserwacji w różnych wersjach, które oszczędza czas i pieniądze. Znajdź więcej informacji