Modułowe rozwiązania do ochrony upraw: rolnictwo precyzyjne z systemami HYDAC

Warunkiem dobrych zbiorów i bezpieczeństwa plonów w rolnictwie jest skuteczna ochrona upraw. Maszyny rolnicze, takie jak opryskiwacze polowe i osprzęt do pielenia, odgrywają tu kluczową rolę. Ich funkcje hydrauliczne muszą być precyzyjnie kontrolowane, aby zapewnić wysoką jakość pracy. Dzięki HYDAC Implement Control oraz HYDAC Ground Control zapewniamy odpowiednie rozwiązanie systemowe do każdej funkcji maszyny. Dowiedz się więcej tutaj.

Zoptymalizuj maszynę rolniczą dzięki naszym wszechstronnym systemom modułowym

Do opryskiwaczy polowych, siewników lub osprzętu do pielenia – użyj systemów HYDAC, aby wdrożyć inteligentne funkcje robocze. Skontaktuj się bezpośrednio z naszymi ekspertami w sprawie swojego projektu.

Zapraszamy do kontaktu

Zwiększanie wydajności ochrony uprawOszczędzaj zasoby i optymalizuj plony dzięki innowacyjnym systemom

Jeśli chodzi o ochronę upraw, rolnicy mają do wyboru dwie metody: mechaniczną i chemiczną. Obie mają swoje zalety i są reprezentowane na rynku. Dzięki naszym rozwiązaniom systemowym HYDAC dla technologii rolniczej przenosimy te procesy na wyższy poziom – z precyzją, dynamiczną wydajnością i elastycznością.

Aby skrócić czas opracowania projektu, oferujemy gotowe do użycia rozwiązania, które są znormalizowane, ale nadal możliwe jest ich indywidualne dostosowanie do różnych wymagań maszyny. Dowiedz się więcej o HYDAC Implement Control, naszym dostosowanym do potrzeb rozwiązaniu hydraulicznym do mechanicznego zwalczania chwastów, oraz HYDAC Ground Control, innowacyjnym systemie automatycznego prowadzenia wysięgnika w opryskiwaczach polowych.

Tillmann Gaub, inżynier ds. zastosowań w maszynach rolniczych, Mobilne systemy hydrauliczne HYDAC

W przyszłości w rolnictwie nie da się uniknąć mechanicznego zwalczania chwastów ani bardziej precyzyjnego i intensywnego przygotowania gleby. Chcielibyśmy wspierać i kształtować tę transformację za pomocą technologii rolniczej. Jako system modułowy, Hydraulic Implement Control zapewnia odpowiednie rozwiązanie, od maszyn do pielenia po siewniki. Zaprojektowany jako system modułowy, może być elastycznie konfigurowany i jest dostępny w niezliczonych wariantach wyposażenia, dzięki czemu idealnie pasuje do Twojego zastosowania.

HYDAC Hydraulic Implement Control – podstawa naszych systemów elektrohydraulicznychPrecyzyjne i dynamiczne sterowanie: stwórz podstawę zwiększonej ochrony upraw i zoptymalizowanego mechanicznego zwalczania chwastów

Modułowy blok sterowania hydraulicznego

W zależności od maszyny i osprzętu, istnieją różne funkcje, które muszą być sterowane z precyzją i wysoką dynamiką. Wymaga to stałego ciśnienia zasilania. Można to osiągnąć za pomocą akumulatora lub bezpośrednio za pomocą pompy o stałym lub zmiennym wydatku. Proporcjonalny zawór regulacji ciśnienia w module bazowym służy do generowania wirtualnego sygnału wykrywającego obciążenie, który w znaczeniu przenośnym ładuje akumulator lub reguluje natężenie przepływu i ciśnienie pompy. Może być również używany jako kompletny elektroniczny system wykrywania obciążenia.

Ogólnie rzecz biorąc, blok sterowania hydraulicznego składa się z kompletnego systemu z modułem wejściowym lub modułem podstawowym, płytą zamykającą i wszelkimi wymaganymi modułami funkcyjnymi, takimi jak:

  • Moduł sterujący
  • Moduł ładowania akumulatora
  • Moduł kierunkowy 4/3
  • Moduł siłownika
  • Moduł regulacji ciśnienia
  • Moduł proporcjonalny

Te moduły funkcyjne mogą być montowane kołnierzowo do modułu bazowego bloku sterowania hydraulicznego. Kolejność modułów zależy od zadania sterowania, podobnie jak użycie kierunkowych zaworów siedzeniowych, zaworów zwrotnych, zaworów proporcjonalnych, zaworów regulacji ciśnienia i kompensatorów ciśnienia w module. System można również uzupełnić o akumulatory i filtry ze wskaźnikiem (wizualnym lub elektronicznym) lub bez niego.
 

Z inteligentnym systemem połączeń

Każda tarcza modułu na bloku sterowania hydraulicznego jest indywidualnie przykręcana czterema śrubami M8 z łbem walcowym. Śruby na kolejnych tarczach modułu są montowane za pomocą tulei gwintowanych. System ten ma decydujące zalety:

  • W całym systemie wymagane są tylko trzy długości śrub
  • Brak problemów z długością zacisku
  • Proste połączenie aluminium i stali
  • Śruby są zabezpieczone przed poluzowaniem

Pobierz broszurę

HYDAC Ground Control – automatyczny system prowadzenia wysięgnika opryskiwaczy polowych

Aby rozprowadzać nawozy i środki ochrony roślin w sposób ukierunkowany, wysięgnik opryskiwacza polowego musi być prowadzony na optymalnej wysokości nad uprawą. Ale to nie wszystko – jeśli błędy nie zostaną skorygowane, zwiększy się również naprężenie mechaniczne na komponentach, co skraca ich trwałość eksploatacyjną. Z tego powodu wymagany jest aktywny i automatyczny system prowadzenia wysięgnika, który inteligentnie kompensuje ruch pojazdu i warunki terenowe.

Jak działa HYDAC Ground Control w opryskiwaczu polowym

Rozwiązania konwencjonalne

Rozwiązania konwencjonalne są oparte na sterowaniu pozycyjnym przez sterowanie przepustnicami. Wada: Sztywne sprzęgło hydrauliczne ciągnika i wysięgnika, przez które nachylenie ciągnika jest przenoszone na wysięgnik. Korekta następuje dopiero po wykryciu odchylenia pozycji. Powoduje to niedokładności w zastosowaniu.

Rozwiązanie firmy HYDAC

Aby uniknąć utraty pozycji, nasi eksperci opracowali innowacyjne rozwiązanie: HYDAC Ground Control umożliwia odłączenie wysięgnika od ciągnika. Ciśnieniowy zawór sterowania reguluje pozycję uwzględniając dodatkowe informacje pochodzące z czujnika. Dzięki tym czynnikom możliwa jest znaczna stabilizacja dzięki aktywnemu, automatycznemu systemowi prowadzenia wysięgnika HYDAC – nachylenie ciągnika jest natychmiast kompensowane i nie ma odchylenia od wartości zadanej. Oznacza to brak konieczności korekty. W rezultacie HYDAC Ground Control jest bardzo dynamiczny, nawet jeśli zmienia się ukształtowanie terenu.

Sprawdzona hydraulika połączona z inteligentną technologią sterowania

Zminimalizowane wykorzystanie elementów w automatycznym systemie prowadzenia wysięgnika HYDAC Ground Control zapewnia uzyskanie maksymalnej wydajności przy znacznej oszczędności miejsca. Dzięki skutecznemu sterowaniu można również uniknąć wahań odległości między wysięgnikiem a uprawą. Zwiększa to dokładność w trakcie pracy i chroni środowisko. Rozłączanie hydrauliczne ma jeszcze inną zaletę – przez zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie przenoszenia ruchu na wysięgnik można znacznie zwiększyć prędkość roboczą. Sprawdzona hydraulika połączona z inteligentną technologią sterowania: HYDAC Ground Control, składający się z hydrauliki, elektroniki i oprogramowania, zapewnia wydajny system, który obniża koszty opracowania projektu i skraca czas wprowadzenia produktu na rynek.

Szukasz rozwiązania, ale Twoje zastosowanie nie znajduje się na liście?Współpracuj z nami, aby znaleźć optymalne rozwiązanie spełniające Twoje wymagania.

Twoje korzyści w skrócie

Z HYDAC Implement Control można skonfigurować własny niestandardowy system zaworów.

Wysoka elastyczność

Użyj różnych elementów naszego systemu modułowego, aby skonfigurować własny, niestandardowy system zaworów, dostosowany do wymagań Twojej maszyny.

Hydraulic Implement Control zapewnia potencjał optymalizacji różnych zastosowań mobilnych.

Szeroki zakres funkcji

Hydraulic Implement Control zapewnia potencjał optymalizacji różnych zastosowań mobilnych.
 

Sprawdzone i przetestowane moduły pozwalają zaoszczędzić cenny czas przy opracowywaniu projektu.

Skrócony czas opracowania projektu

Poszczególne moduły są sprawdzone i przetestowane. Oszczędza to cenny czas i koszty opracowania projektu.

Do pobrania

Zoptymalizuj swoje maszyny rolnicze z ekspertami HYDAC

Znajdź rozwiązanie w zakresie ochrony upraw dostosowane do Twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu