Mobilne narzędzia do zdalnej konserwacji do sterowania maszyną

Jak zredukować wydatki na przejazdy i przestoje

Znasz tę sytuację: nieprzewidziane problemy pojawiają się ze sterowaniem maszyny i potrzebujesz porady eksperta na miejscu. Ekspertowi dojazd często zajmuje dłużej niż planowano ze względu na chorobę, braki personelu oraz przepisy wjazdowe – w najgorszym przypadku maszyna ma przestój do tego czasu. Oprócz wydatków na przejazdy występują również straty finansowe ze względu na zmniejszoną produktywność. Dlatego firma HYDAC opracowała mobilne zdalne rozwiązanie konserwacji w różnych wersjach, które oszczędza czas i pieniądze. Znajdź więcej informacji

Zawsze masz swojego specjalistę pod ręką – zdalna walizka serwisowa HYDAC (plus)

Polegaj na naszych narzędziach do zdalnej konserwacji podczas naprawy, konserwacji, optymalizacji i diagnostyki. Zaleta: specjalista nie jest już potrzebny na miejscu – kiedy narzędzie do zdalnej konserwacji (RSC / RSC+) jest do Ciebie wysyłane, układ sterowania maszyny może niezwłocznie zacząć być analizowany tak jakby technik był na miejscu. Istnieje również możliwość bezpośredniego podłączenia do czujników z HYDAC RSC+.

Pobierz broszury produktowe

Nadszedł czas na efektywne serwisowanie i krótsze przestojeSzybka pomoc dzięki wezwaniom konserwacyjnym i serwisowym

Aktualizacje oprogramowania, analiza błędów, diagnostyka długoterminowa oraz naprawa i konserwacja maszyn często wymaga specjalistycznej pomocy. Często nie jest łatwo skorzystać z tych pożądanych terminów ze względu na obecny niedobór fachowców. Ponadto duże odległości fizyczne utrudniają szybką interwencję. Kiedy próbujesz ustalić termin, maszyna pracuje ze zmniejszoną produktywnością – powoduje to znaczne straty efektywności oraz kosztuje pieniądze.

Są to koszty, jakich można uniknąć dzięki narzędziu do zdalnego konserwacji HYDAC, dedykowany specjalista może uzyskać dostęp do układu sterowania maszyny z dowolnego miejsca, bez wsiadania do samolotu. Zamiast tego wysyłane jest nasze narzędzie do konserwacji zdalnej – jest banalnie proste do uruchomienia i można to zrobić w zaledwie siedmiu krokach. Powoduje to krótkie czasy reakcji, minimalizuje wydatki na podróże i zwiększa dyspozycyjność systemu.

Mobilne narzędzie do konserwacji zdalnej typu plug & playSolidna konstrukcja – wstępnie zaprogramowane do bezpośredniego zastosowania

Koniec oczekiwania na osobistą wizytę eksperta – dzięki naszemu solidnego narzędziu do konserwacji zdalnej specjaliści uzyskują bezpośredni dostęp do układu sterowania maszyny i mogą pomóc szybko oraz łatwo. Szyfrowane połączenie VPV z certyfikatem ISO 270001 między specjalistami a układem sterowania maszyny zapewnia niezbędne cyberbezpieczeństwo. Nasze narzędzie do konserwacji zdalnej jest gotowe również do używania bez funkcjonującego zasilania dzięki opcjonalnemu zestawowi akumulatora. Nic więc nie przeszkadza w profesjonalnej konserwacji zdalnej.  
 
Nasze modułowe rozwiązania do konserwacji zdalnej są dostępne w różnych wersjach. Wybierz model, który najbardziej pasuje do indywidualnej sytuacji. W przypadku USB, Ethernetu lub bezpośredniego połączenia z czujnikami – z przyjemnością doradzimy.

Pobierz broszury produktowe

Zdalna walizka serwisowa HYDAC

Dane techniczne

  • Napięcie zasilania: 12 … 24 V DC +/- 20%
  • Pobór mocy: ok. 30 W
  • Temperatura otoczenia: -20 … 70°C
  • Wilgotność powietrza: 10 … 95%, bez kondensacji
  • Klasa ochrony (otwarta): IP 20
  • Klasa ochrony (zamknięta): IP 65
  • Waga: 10 kg

Zdalna walizka serwisowa HYDAC plus

Dane techniczne

  • Napięcie zasilania: 12 … 24 V DC +/- 20%
  • Pobór mocy: ok. 68 W
  • Temperatura otoczenia: -20 … 70°C
  • Wilgotność powietrza: 10 … 95%, bez kondensacji
  • Klasa ochrony (otwarta i zamknięta): IP 65
  • Waga: 10,5 kg
  • Złącza:
    • Czujniki: kanał A … H (M12x1); kanał I … J (M12x1)
    • Sterowniki/moduły: maks. 2 gniazda USB, typ A; maks. 2 gniazda RJ45

Korzyści Zdalna konserwacja z HYDAC

Oszczędzaj koszty przejazdów i koszty przestojów dzięki zdalnemu serwisowi HYDAC

Ograniczenie kosztów

Oszczędność wydatków na przejazdy oraz kosztów przestojów zapewnia, że inwestycja w narzędzie do konserwacji zdalnej HYDAC spłaci się już po kilku zastosowaniach.

Szybkie prace konserwacyjne i serwisowe dzięki wyeliminowaniu długich czasów przejazdów

Oszczędność czasu

Wyeliminowanie długich czasów przejazdu oznacza, że szybciej skontaktujesz się z dedykowanym specjalistom – problemy są rozwiązywane sprawnie dzięki zdalnemu serwisowi.

Szybka i konkretna ingerencja dzięki zdalnej konserwacji

Dyspozycyjność systemu

RSC / RSC+ marki HYDAC umożliwia szybką i precyzyjną ingerencję, która skraca przestoje i zwiększa produktywność.

Wszędzie, w każdej chwili – pełna przejrzystość danych dla specjalistów dzięki HYDAC RSC / RSC+

Przejrzystość danych

Dzięki zdalnej walizce serwisowej plus eksperci uzyskują dostęp do wszystkich danych kontrolerów, w tym danych czujników, które można łatwo przesyłać do chmury HYDAC.

Indywidualne konstrukcje do konkretnych wymagań

Elastyczność

Konstrukcja modułowa oznacza, że nasze narzędzie do konserwacji zdalnej można dostosować do indywidualnych potrzeb. USB, Ethernet lub bezpośrednie połączenie z czujnikami – wszystko zależy od Ciebie.

FAQ

Jaka jest różnica między RSC i RSC+ marki HYDAC?

Zdalna walizka serwisowa uzyskuje dostęp do kontrolera przez Ethernet oraz urządzenie pomiarowe przez USB. Zdalna walizka serwisowa plus oferuje te same korzyści co nasza wersja standardowa. W tej wersji nawet dziesięć wartości czujnika można również przesłać na platformę w chmurze CMX HYDAC, gdzie nasi specjaliście je przeanalizują.

Jakie komponenty wchodzą w skład RSC HYDAC?

Jakie komponenty wchodzą w skład RSC+ HYDAC?

Łatwo jest uruchomić RSC / RSC+ HYDAC?

Szybki i łatwy rozruch – nasze narzędzie jest gotowe do konserwacji zdalnej w zaledwie siedmiu krokach:
 

  1. Otworzyć walizkę
  2. Podłączyć antenę
  3. Podłączyć zasilanie
  4. Podłączyć Ethernet lub USB
  5. Ustawić antenę, aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór
  6. Odczekać, aż zaświeci się dioda LED
  7. Wywołać specjalistę od systemu lub oprogramowania. Specjaliści uzyskują dostęp do urządzenia i pomagają tak, jakby byli na miejscu.

Czy mogę wynająć RSC / RSC+ HYDAC?

Oczywiście można mieć nasze narzędzie do konserwacji zdalnej jako urządzenie wypożyczone – zawsze mamy dostępne urządzenia do tego celu. Skontaktuj się z nami, aby szybko i łatwo otrzymać zdalną walizkę serwisową lub zdalna walizkę serwisową plus.

Czy przesyłanie danych jest bezpieczne?

Połączenie VPN przez telefonię komórkową (4G LTE), szyfrowane i z certyfikatem ISO 27001, z portalem serwisowym Talk2M zapewnia zabezpieczony transfer danych między kontrolerem a komputerem technika serwisowego. Dostęp do sieci klienta nie jest wymagany. Pozwala to wyeliminować wszystkie obawy co do bezpieczeństwa.

Pobierz broszury produktowe Poznaj nasze narzędzia do konserwacji zdalnej i zapoznaj się z naszymi szczegółowymi broszurami.

Skontaktuj się z firmą HYDAC

Skontaktuj się z naszymi ekspertami bezpośrednio ze swoimi pytaniami na temat mobilnych narzędzi do konserwacji zdalnej typu plug & play – czekamy na Twoją wiadomość.

Zapraszamy do kontaktu