Korzyści płynące z inwestycji w czystość techniczną W jaki sposób inwestycje w czystość techniczną mogą przynieść długoterminowe korzyści

Hydac czyni to możliwym!

W jaki sposób inwestycje w czystość techniczną mogą przynieść długoterminowe korzyściHydac czyni to możliwym!

Nowoczesne techniki napędowe i większe gęstości mocy wymagają wysokiej jakości produkcji komponentów i systemów. Temat znalazł swój początek w przemyśle motoryzacyjnym, ale od tego czasu jest to istotne zagadnienie we wszystkich branżach przemysłu. Chociaż czystość techniczna jest ważną cechą jakościową i procesową, często jest bardzo niedoceniana. Awaria systemu i odrzucone części w wielu przypadkach są wynikiem nieodpowiedniej czystości technicznej. Jednak wysokie nakłady ponoszone w celu optymalizacji czystości technicznej nie mogą być tak po prostu pominięte. Powody, dla których mimo wszystko jest to opłacalne w dłuższej perspektywie, pokazujemy na przykładzie naszego wieloletniego klienta.

Niezawodność procesu na wszystkich etapachChroń zasoby, wydłużaj okres użytkowania i nadal oszczędzaj pieniądze

Od 1963 roku HYDAC wzbudza zaufanie jako firma, która postrzega swoich klientów jako partnerów. Nasz klient - dostawca technologii napędów i podwozi dla przemysłu motoryzacyjnego - docenił to i zaufał nam. Jako właściciel łącznie sześciu przemysłowych myjek części, klient wymieniał ciecze czyszczące i wkłady filtracyjne co dwa tygodnie ze względu na wysokie wymagania dotyczące czystości. Skutkowało to ogromnie wysokim zużyciem zasobów. Mimo starań klienta, wyspecyfikowanych wymagań dotyczących czystości technicznej (0 cząstek >500 µm) nie udało się spełnić.

HYDAC Wombat – nasze rozwiązanie produktowe

Cel naszego klienta był jasny: stała, zdefiniowana czystość cieczy czyszczącej przez cały okres jej użytkowania tak, aby zalecane wartości czystości   mogły być osiągane w sposób pewny i niezawodny. W tym samym czasie żywotność cieczy czyszczącej powinna być wydłużona a koszty i zasoby powinny być trwale oszczędzane.

Firma HYDAC podjęła współpracę z klientem. Po wstępnej analizie przemysłowej myjki części, przeprowadziliśmy pierwsze próby filtrów. Wyniki naszych prób z wkładami filtracyjnymi HYDAC Wombat wywarły na kliencie duże, pozytywne wrażenie pod względem jakości i kosztów. Szczególną cechą wkładu filtracyjnego jest to, że może on zatrzymywać duże ilości zanieczyszczeń przy zachowaniu wysokiego stopnia separacji.

HYDAC wkłady filtracyjne Wombat – pełny sukces

Gdy porównano bezpośrednio okresy użytkowania, nasze filtry zrobiły natychmiastowe wrażenie: dwa tygodnie w przypadku wkładu filtracyjnego konkurencji i aż osiem tygodni w przypadku HYDAC Wombat. Dzięki temu zmniejszyło się zużycie filtra i czasochłonna wymiana wkładów filtracyjnych, a także zaoszczędzono płyn czyszczący. Cenna optymalizacja, która jest jednocześnie bardzo korzystna dla produktywności systemu i trwale zwiększa jego dostępność. Ilość cząstek o metalicznym połysku w kąpieli została zredukowana z >800 µm do <150 µm, dzięki czemu nasz klient będzie mógł odtąd wiarygodnie spełniać wymagania techniczne dotyczące czystości. Taki wynik był wcześniej nieosiągalny, mimo regularnej wymiany filtrów i kąpieli.

Wynik

Czy inwestycja w wkłady filtracyjne Wombat jest opłacalna? Tak, nasz klient był pod wrażeniem szerokich korzyści uzyskiwanych dzięki swoim przemysłowym myjkom części. Zastosowane środki pozwoliły dostawcy z branży motoryzacyjnej zaoszczędzić ponad 60% kosztów związanych z cieczą i filtrem. Wydatki na rozwiązania HYDAC zwróciły się błyskawicznie.

Stałe przestrzeganie zalecanych parametrów czystości wydłużyło czas użytkowania cieczy trzykrotnie, umożliwiając tym samym roczne oszczędności mediów w wysokości 57 000 € na system. Ponieważ żywotność filtrów jest większa czterokrotnie, każdy system może zużywać o 130 mniej elementów filtracyjnych rocznie.

Przemysłowa myjka części również odniosła korzyści z powodu wdrożenia nowej strategii filtracji. Zmniejszone zanieczyszczenie przemysłowej myjki części do <40% zmniejsza obciążenie komponentów systemu (np. zaworów, pomp) w długim okresie czasu. Poprawa jakości wody myjącej doprowadziła do zmniejszenia liczby odrzuconych części – co w rezultacie ograniczyło potrzebę ponownej obróbki. W sumie przyniosło to redukcję emisji CO2 o ponad 60% rocznie. 

Przypadek naszego klienta pokazuje, że czystość techniczna ma ogromny wpływ na wydajność produkcji. Z tego powodu inwestycja w optymalizację strategii filtracji jest opłacalna dla Państwa systemu i portfela. Również Państwo mogą skorzystać ze współpracy z HYDAC – proszę zapytać nas o potencjał długoterminowych oszczędności dzięki naszym wysokowydajnym systemom filtracyjnym.
 

Cytat z wypowiedzi klienta:

„Nigdy bym nie pomyślał, że inwestycja w optymalizację strategii filtracji spłaci się w ten sposób w długim okresie. Ale eksperci z firmy HYDAC mnie przekonali. Możemy teraz prowadzić produkcję odpowiedzialnie i oszczędzać nie tylko czas związany z utrzymaniem ruchu, ale również pieniądze.” 

Twoje korzyści z rozwiązania produktowego HYDAC:

Ochrona zasobów

Ochrona zasobów

Oszczędzaj ciecz i elementy czyszczące w sposób zrównoważony dzięki ich dłuższej żywotności.

Redukcja kosztów

Optymalizacja kosztów

Obniżaj koszty w dłuższej perspektywie poprzez mądre inwestowanie w czystość techniczną.

Dyspozycyjność systemu

Dostępność systemu

Minimalizuj ilość awarii i reklamacji dzięki przestrzeganiu określonych wartości czystości.

Zmniejszona ilość przeróbek

Korzystaj z wyższej jakości oraz minimalizuj ponowną obróbkę i liczbę odrzuconych części.

Czy chcesz umówić indywidualną konsultację?

Umów się na konsultacje

Przeczytaj więcej artykułów

Olej w kąpielach myjących? Nie z HYDAC!

Filtracja dymów powstałych podczas laserowego stapiania materiałów.

Niezawodność procesów i dostępność systemu dla dostawców z branży motoryzacyjnej