Komponenty i systemy HYDAC zapewniające maksymalną ochronę przed wybuchem

Od ATEX przez IECEx po NEC – produkty do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem

Ryzyko wybuchu to rzeczywiste zagrożenie w różnych procedurach przetwarzania i produkcji substancji palnych, w branży chemicznej oraz w sektorze technologii żywności. Maszyny mogą ulec poważnym uszkodzeniom, a ludzie mogą doznać poważnych obrażeń ciała, jeśli nie będą stosowane odpowiednie komponenty i systemy. Aby tego uniknąć, należy stosować się do określonych krajowych i międzynarodowych dyrektyw dotyczących stref zagrożenia wybuchem. Z tego powodu oferujemy bogaty asortyment produktów i pomagamy zorientować się w normach oraz dyrektywach.

HYDAC jest partnerem dostarczającym produkty poprawiające bezpieczeństwo w największym możliwym stopniu

Szukasz partnera, który pomoże wdrożyć rozwiązania zgodne z normami? Dzięki fachowej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych wyszkolonych pracowników możemy Ci pomóc. Wspieramy w analizie problemów, projektowaniu i dokumentacji procesów i rozwiązań. Oferujemy szeroki zakres usług serwisowych, także po montażu i pierwszym uruchomieniu.

Skontaktuj się z nami już teraz

Większe bezpieczeństwo Twoich urządzeńGlobalna ochrona przeciwwybuchowa z HYDAC

Aby zapewnić ochronę przed wybuchem i zapobiec wypadkom, można podjąć różne techniczne lub organizacyjne środki zapobiegawcze. W tym celu obszary zagrożone wybuchem są podzielone na strefy zgodnie z częstotliwością i czasem występowania atmosfery wybuchowej. Dzięki temu można zaprojektować poszczególne urządzenia i maszyny odpowiednio do poszczególnych stref. Dzięki tak konsekwentnemu podejściu projektant, podejmując wszystkie decyzje i działania, skupia szczególną uwagę na bezpieczeństwie.

Tylko która dyrektywa ma zastosowanie w Twoim przypadku? Wszystkie szczegóły dotyczące norm w danym kraju znajdują się w naszej Encyklopedii ochrony przeciwwybuchowej.

Partnerstwo na rzecz rozwoju dla indywidualnych rozwiązań

W niebezpiecznym środowisku pracy doświadczenie i wysoka jakość mają kluczowe znaczenie — HYDAC oferuje to wszystko bez żadnych kompromisów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz sprawdzonym i przetestowanym komponentom opracowujemy niestandardowe siłowniki, systemy hydrauliczne oraz smarne do wykorzystania w strefach zagrożenia wybuchem. Nie trzeba rezygnować z korzyści zapewnianych przez układy hydrauliczne. Wspólnie zidentyfikujemy potencjalne źródła zapłonu oraz zagrożeń i weźmiemy je pod uwagę podczas projektowania i tworzenia systemu. Otrzymasz pełną dokumentację elektroniczną zgodną ze standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Skontaktuj się z nami już teraz

Zasilacze hydrauliczne HYDAC

Od małych kompaktowych modułów zasilania po kompleksowe systemy dostosowane do każdego ciśnienia roboczego — oferujemy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, produkcji, montażu i uruchamianiu systemów do każdego zastosowania i obszaru użytkowania.

Agregaty smarne HYDAC

Dzięki wiedzy nabytej przez lata oraz dużemu doświadczeniu inżynieryjnemu oferujemy pomoc w zakresie smarowania, filtracji i chłodzenia turbin oraz przekładni i sprężarek.

Napędy autonomiczne HYDAC

Napęd autonomiczny HYDAC zawiera siłownik, napęd i układ sterowania w kompaktowej konstrukcji. Modułowa konstrukcja umożliwia złożenie wielu wariantów do każdej pozycji pracy. Dzięki zintegrowanemu hydroakumulatorowi możliwa jest realizacja funkcji awaryjnych nawet w przypadku awarii zasilania.

Asortyment zaworów HYDAC dla ochrony przeciwwybuchowej Maksymalne bezpieczeństwo: produkty do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Przemysłowe sterowane elektrycznie rozdzielacze suwakowe HYDAC

Przemysłowe sterowane elektrycznie rozdzielacze suwakowe HYDAC są przystosowane do użycia w strefach ATEX II 2G, II 2D, II 3G i II 3D. Dostępne są elektromagnetyczne zawory sterujące typu 4/2 i 4/3 o rozmiarze nominalnym 6. Wszystkie inne typy zaworów z asortymentu rozdzielaczy o rozmiarze nominalnym 6 są dostępne na zamówienie. Już teraz znajdź zawór spełniający Twoje wymagania.

Wypróbuj narzędzie do doboru rozdzielaczy HYDAC

Przemysłowe sterowane elektrycznie rozdzielacze gniazdowe HYDAC

Do użycia w strefach ATEX II 2G, II 2D, II 3G i II 3D: nasze przemysłowe sterowane elektrycznie rozdzielacze gniazdowe są dostępne jako elektromagnetyczne zawory gniazdowe o rozmiarze nominalnym 6. Aby uzyskać poradę na temat niestandardowych zaworów ATEX, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Przemysłowe proporcjonalne regulatory ciśnienia — 3-drogowe HYDAC P3DRE06

Przemysłowe proporcjonalne regulatory ciśnienia — 3-drogowe HYDAC P3DRE06 są przeznaczone do stosowania w strefach ATEX II 2G, II 2D, II 3G i II 3D. Zapewniają one najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twojego układu.

Zawory hydrauliczne HYDAC

Zabezpieczone przed wybuchem zawory hydrauliczne HYDAC są dostarczane z deklaracją producenta i oznaczeniem -XC. Skontaktuj się z nami, aby poznać nasz asortyment produktów.

Sterowane elektrycznie rozdzielacze nabojowe o konstrukcji gniazdowej HYDAC

Zawory gniazdowe 2/2 dostępne obecnie w naszej ofercie są przeznaczone do użycia w strefach ATEX II 2G, II 2D, II 3G oraz II 3D. Uzyskaj poradę od naszych ekspertów na temat zaworów gniazdowych HYDAC.

Systemy filtracyjne HYDAC do systemów ochrony przed wybuchem Maksymalne bezpieczeństwo: produkty do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Próżniowa jednostka odwadniająca HYDAC FAM ATEX

Urządzenie z serii FAM odwadnia, odgazowuje i filtruje ciecze hydrauliczne i smarne. Wydajne kondycjonowanie pozwala wydłużyć interwały wymiany oleju i ograniczyć zużycie komponentów. Skutkuje to większą niezawodnością i lepszą dyspozycyjnością systemu.

Pakiet monitorowania stanu HYDAC CMP Ex

Korzystając z systemu monitorowania cieczy online, można rejestrować zanieczyszczenie cząstkami stałymi oraz stan cieczy w strefach zagrożenia wybuchem (strefa 1 zgodnie z IECEx i ATEX). Dzięki zintegrowanemu rejestratorowi danych i bramie IOT, dane oraz zalecenia można zintegrować z centralnymi systemami serwisowymi wyższego poziomu. Możliwe jest także przesyłanie ostrzeżeń.

Bocznikowe agregaty filtracyjne OLF 5 ATEX

Bocznikowe agregaty filtracyjne HYDAC z serii OLF 15/30/45/60 ATEX to niezawodne autonomiczne urządzenia przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Zostały zaprojektowane dla przemysłowych systemów hydraulicznych i smarowania wykorzystujących duże ilości oleju. Zastosowanie tych rozwiązań skutkuje większą czystością oleju, a co za tym wydłużeniem okresu eksploatacji komponentów.

Agregat filtrująco-przepompowujący HYDAC z serii OFU-ATEX

Nasz mobilny agregat filtrująco-przepompowujący OFU służy do kondycjonowania oleju w trakcie napełniania instalacji oraz podczas przepompowywania olejów hydraulicznych i smarnych. Skuteczne kondycjonowanie środków smarnych zwiększa wydajność i okres użytkowania Twoich systemów.

Pompy HYDAC do systemów ochrony przed wybuchem Maksymalne bezpieczeństwo: produkty do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Pompa osiowo-tłoczkowa ze zmienną wydajnością PPV100S marki HYDAC

Pompy osiowo-tłoczkowe z serii PPV100S są dostępne z różnymi systemami sterowania. Wyróżniają się długim okresem eksploatacji, niskim poziomem hałasu podczas pracy oraz krótkim czasem sterowania. Są one dostępne jako pompy pojedyncze lub w zestawach.

Więcej informacji na temat pomp osiowo-tłoczkowych HYDAC

Czujniki HYDAC do stref zagrożenia wybuchem Maksymalne bezpieczeństwo: produkty do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Przetworniki ciśnienia HYDAC

Nasze przetworniki ciśnienia oraz różnicowe przetworniki ciśnienia są dostępne z różnymi typami ochrony przed zapłonem. Posiadają certyfikaty ATEX, IECEx oraz właściwe dla rynku północnoamerykańskiego (CCSAUS). Oprócz zastosowań takich jak hydraulika w branży naftowej i gazowej dostępna jest również specjalna wersja, zaprojektowana konkretnie do wykonywania pomiarów w środowisku wodorowym.

Przełączniki ciśnienia HYDAC

Iskrobezpieczne przełączniki ciśnienia HYDAC posiadają certyfikat ATEX. Urządzenia zabezpieczone przed zapłonem za pomocą ogniotrwałej obudowy posiadają atesty ATEX, IECEx i właściwe dla rynku północnoamerykańskiego (CCSAUS).

Przetworniki temperatury HYDAC

Nasze przetworniki temperatury są dostępne z sondami o długości do 350 mm. Posiadają różne zabezpieczenia iskrobezpieczne, a także certyfikaty ATEX, IECEx oraz właściwe dla rynku północnoamerykańskiego (CCSAUS).

Przepływomierze HYDAC

Przepływomierze HYDAC ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w instalacjach o maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 420 barów. Jak większość naszych czujników do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem, urządzenia te są dostępne z różnymi typami ochrony przed zapłonem. Posiadają certyfikaty ATEX, IECEx oraz właściwe dla rynku północnoamerykańskiego (CCSAUS).

Encyklopedia ochrony przeciwwybuchowej Normy krajowe i międzynarodowe

Europa – dyrektywy ATEX

UE wydała dwie zharmonizowane dyrektywy dla Europy odnoszące się do zdrowia i bezpieczeństwa.

Wymagania dla maszyn i sprzętu

Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Określa ona zasady stosowania sprzętu elektrycznego i nieelektrycznego w strefach zagrożonych wybuchem. Jest skierowana głównie do producentów urządzeń i komponentów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem. Zastąpiła ona pierwszą dyrektywę ATEX 94/9/WE. Od 20 kwietnia 2016 roku wszystkie nowe produkty wprowadzone na rynek muszą posiadać certyfikat zgodnie z nową dyrektywą 2014/34/UE. Wszystkie certyfikaty w ramach dyrektywy 94/9/WE pozostaną jednak ważne.

Wymagania mające zastosowanie dla konstruktora/operatora systemu

Dyrektywa 99/92/WE (ATEX 153) definiuje minimalne wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w odniesieniu do warunków roboczych oraz obsługi produktów i materiałów w strefach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa dzieli stanowisko pracy na strefy i definiuje kryteria klasyfikacji produktów w tych obszarach.

Transpozycja do prawa krajowego

Dyrektywy zostały transponowane do prawa krajowego w krajach Unii Europejskiej. W Niemczech Dyrektywa 2014/34/WE została przyjęta jako „rozporządzenie 11 odnoszące się do ustawy o bezpieczeństwie produktu”, znane również jako rozporządzenie o ochronie przeciwwybuchowej (ExVO). Dyrektywa 99/92/WE została transponowana z niemieckim rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV) oraz niemieckim rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV).

Przepisy międzynarodowe – lECEx

Komisja IEC publikuje globalnie ujednolicone normy dotyczące technologii elektrycznych i elektronicznych. Komisje techniczne opracowują normy dla różnych obszarów specjalizacji. Aby zapewnić harmonizację, normy publikowane przez IEC są zazwyczaj wprowadzane do norm krajowych i europejskich bez większych zmian. Publikacje IEC dotyczące ochrony przeciwwybuchowej urządzeń i systemów elektrycznych są opracowywane przez komisję techniczną TC31. W ramach programu certyfikacji IECEx tworzy globalne ramy niezależnej kontroli i certyfikacji urządzeń oraz usług powiązanych z ochroną przed wybuchem.
Tak jak w przypadku ATEX, IECEx dzieli zagrożone obszary na strefy na podstawie częstotliwości i czasu trwania zagrożenia.

Stany Zjednoczone – NEC

W Stanach Zjednoczonych zastosowanie urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem regulują przepisy National Electrical Code (NEC).

Inaczej niż w przypadku regulacji w Europie oraz programu IECEx, NEC 500-504 dzieli strefy zagrożenia wybuchem na trzy klasy (od I do III dla gazów, pyłów i włókien) oraz dwie grupy dla częstotliwości i czasu obecności tych substancji. W 1996 roku w NEC 505–506 wprowadzono model strefowy podobny do programu międzynarodowego, równolegle do modelu klasowego.
Sprzęt przeznaczony do stosowania w górnictwie jest certyfikowany zgodnie z przepisami Mine Safety and Health Administration (MSHA).

Kanada – CEC

W Kanadzie atesty wydawane są zgodnie z kanadyjską normą Canadian Electrical Code (CEC 18). Klasyfikacja tych obszarów opierała się wcześniej na modelu grupowym, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Od ostatniej modyfikacji CEC w 2015 roku do nowych systemów i konstrukcji stosowany jest wyłącznie model strefowy, podobnie do IECEx. Stary sprzęt zgodny z modelem grupowym może być nadal użytkowany zgodnie z poprzednimi regulacjami (załącznik J18). Prowincje kanadyjskie samodzielnie podejmują decyzje o wdrożeniu CEC. Czasami dołączane są załączniki.

Brazylia – INMETRO

Obecnie obowiązującym w Brazylii zbiorem przepisów jest dyrektywa Inmetro 179/2010. W jej ramach dopuszcza się certyfikaty zgodnie z programem IECEx, ale inaczej niż w przypadku certyfikatów IECEx zachowują one ważność tylko przez trzy lata. Inne certyfikaty takie jak ATEX są akceptowane tylko wtedy, gdy są zharmonizowane z normami IEC 60079.

Eurazjatycka Unia Celna – TR CU 012

Rosja utworzyła Eurazjatycką Unię Celną (EACU) jako sojusz gospodarczy z Białorusią, Kazachstanem, Armenią i Kirgistanem. Skutkiem tego są jednolite przepisy wdrażane w tych krajach. Ochrona przed wybuchem została uregulowana w dyrektywie TR-CU 012/2011. Certyfikaty EAC są wydawane dla dostaw jednorazowych lub na okres 1, 3 lub do 5 lat. Certyfikaty ATEX lub IECEx są uznawane jako podstawa dla certyfikacji EAC.

Indie – PESO

Osprzęt elektryczny w strefach zagrożenia wybuchem musi mieć atest organizacji PESO – Organizacja ds. Bezpieczeństwa Produktów Naftowych i Wybuchowych. W kwestii dopuszczenia sprzętu przepisy indyjskie rozróżniają między urządzeniami produkowanymi w kraju a urządzeniami importowanymi. W przypadku urządzeń indyjskich obowiązują tylko normy krajowe, które częściowo powstały na bazie starszych wersji norm IEC i EN. W przypadku urządzeń importowanych wymagane są certyfikaty IECEx lub ATEX zgodne z najnowszymi normami. Atesty są przyznawane tylko przez CCoE – głównego kontrolera materiałów wybuchowych za pośrednictwem akredytowanego laboratorium badawczego w Indiach. Raporty z badań wydane przez laboratoria inne niż indyjskie są uwzględniane w obowiązkowych kontrolach. Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa Górniczego (DGMS) odpowiada za produkty stosowane w górnictwie.

Chiny – NEPSI

Certyfikacja w Chinach przebiega podobnie, jak w programie IECEx. Oparta jest na normach IEC i EN, które zostały przyjęte lub zmodyfikowane. Certyfikaty ATEX lub IECEx mogą być stosowane jako podstawa dla certyfikacji chińskiej. Certyfikaty NEPSI muszą być odnawiane co pięć lat.

Korea – KOSHA

W Korei certyfikacja jest również przebiega analogicznie do programu IECEx. Przepisy koreańskie są oparte na normach IEC i EN, które zostały przyjęte bez zmian lub zmodyfikowane. Certyfikaty ATEX lub IECEx, które zostały już wydane, mogą stanowić podstawę certyfikacji, mimo że trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe przepisy krajowe.

Japonia – TIIS

W Japonii sprzęt elektryczny wykorzystywany w zastosowaniach wymagających ochrony przeciwwybuchowej musi posiadać certyfikat TIIS – Instytutu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego. Normy dla różnych typów ochrony przed zapłonem są przede wszystkim oparte na standardach serii IEC 60079. Starsze wersje tych norm zostały w niektórych przypadkach zharmonizowane, a następnie uzupełnione o poprawki i odstępstwa. Certyfikaty TIIS są ważne przez 3 lata, po upływie których należy je odnowić lub przedłużyć. Normy mają zastosowanie tylko do urządzeń przeznaczonych do użytkowania w strefach, w których istnieje ryzyko występowania gazu lub pyłu. Urządzenia grupy I (górnictwo) nie podlegają programowi TIIS i nie odgrywają istotnej roli ekonomicznej, ponieważ w Japonii jest tylko jedna komercyjna kopalnia węgla.

Australia, Nowa Zelandia – IECEx

Australia i Nowa Zelandia przyjęły program IECEx do swoich przepisów krajowych. Oznacza to, że produkty z certyfikatem IECEx mogą być używane bez dodatkowych wymogów. Wyjątkiem jest stan Queensland. W niektórych przypadkach wciąż stosuje się lokalne zasady dopuszczania produktów. Biuro administracyjne programu IECEx znajduje się w Australii.

Bezpieczeństwo z HYDACProdukty przeciwwybuchowe dla wielu gałęzi przemysłu

Od lat opracowujemy i dostarczamy certyfikowane komponenty oraz systemy do wielu różnych branż. Przywiązujemy szczególną uwagę do kontroli jakości oraz rzetelnego oznakowania i precyzyjnej identyfikacji — wymagana dokumentacja jest standardowym elementem każdej dostawy. Dzięki fachowej wiedzy na temat różnych branż możemy pomóc Ci znaleźć kompletne rozwiązania. Jesteśmy do dyspozycji na całym świecie.

Ropa naftowa i gaz

W przypadku początkowej, środkowej lub końcowej fazy procesu HYDAC jest punktem kontaktowym w zakresie komponentów i systemów w przemyśle morskim oraz naftowym i gazowym.

Dowiedz się więcej

Broszury dotyczące ochrony przeciwwybuchowej Czy chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie przeciwwybuchowej i rozwiązaniach minimalizujących ryzyko? Nasz poradnik zawiera wszystkie szczegółowe informacje. Możesz też ogólnie zapoznać się z tematem, studiując plakat ATEX HYDAC.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami z zakresu ochrony przeciwwybuchowej

Przekażemy informacje dotyczące najnowszych dyrektyw i certyfikatów. Zapraszamy do kontaktu w razie pytań — chętnie pomożemy.

Skontaktuj się z nami już teraz