Kompaktowe zasilacze hydrauliczne dla maszyn mobilnych
Zelektryfikuj swoje maszyny mobilne dzięki elektrohydraulicznym zasilaczom HYDAC – dla większej wydajności energetycznej i zrównoważonej pracy maszyn.
Uzyskaj długotrwałe oszczędności energii dzięki wydajnym elektrohydraulicznym zasilaczom kompaktowym firmy HYDAC
Efektywność energetyczna Maksymalny czas pracy maszyny dzięki zoptymalizowanej architekturze systemu
Elektryfikacja maszyn mobilnych w celu trwałej redukcji emisji stała się już faktem. Do zasilania różnorodnych funkcji zasadniczych i pomocniczych z dużą gęstością mocy nawet bez silnika spalinowego, potrzebne są zasilacze elektrohydrauliczne. Dla uzyskania jak najmniejszych akumulatorów zasilających postawiono przy projektowaniu tych zasilaczy na ich energooszczędność.
Elastyczność i modułowość Uniwersalne wykorzystanie w Waszej aplikacji mobilnej
Aplikacje mobilne są bardzo zróżnicowane - jednak wraz ze wzrostem złożoności, większego znaczenia nabierają ustandaryzowane, modułowe systemy. Aby to umożliwić, przy tworzeniu naszych zasilaczy hydraulicznych zdecydowaliśmy się na system modułowy - składający się z silnika o zmiennej prędkości, wydajnego sterowania i różnych elementów hydraulicznych. Oznacza to, że możecie cieszyć się maksymalną uniwersalnością swoich maszyn elektrycznych.
Optymalizacja przestrzeni zabudowy i redukcja hałasu Zmniejszona przestrzeń zabudowy i poziom hałasu bez uszczerbku dla wydajności
Ograniczona przestrzeń dostępna w maszynie mobilnej wymaga kompaktowej konstrukcji. Dlatego też firma HYDAC wybrała zoptymalizowane pod względem objętości zasilacze o wysokim stopniu integracji. Oprócz konstrukcji, kolejnym istotnym czynnikiem jest poziom hałasu. W trosce o ludzi i środowisko nasze kompaktowe zasilacze są zoptymalizowane pod względem hałasu.
Nasze rozwiązanie: elektrohydrauliczne kompaktowe zasilacze firmy HYDACKompaktowe zasilacze hydrauliczne HYDAC do sterowania głównymi i pomocniczymi funkcjami hydraulicznymi
Kompaktowe zasilacze hydrauliczne firmy HYDAC sterują głównymi i pomocniczymi funkcjami w elektrycznych maszyn komunalnych, takimi jak zamiatanie lub skręt. Dzięki zmiennej prędkości obrotowej system może być efektywnie zasilany w niezbędną moc, adekwatnie do aktualnych warunków pracy i zapotrzebowania na moc. To nie tylko oszczędność energii. Daje to również dłuższy czas pracy maszyny i pozwala na dobór mniejszego akumulatora.
Modułowe kompaktowe zasilacze firmy HYDACPoznaj różne komponenty naszych kompaktowych jednostek napędowych
Dzięki systemowi modułowemu naszych kompaktowych zasilaczy hydraulicznych można zestawić idealny zasilacz do danego zastosowania, zachowując przy tym dużą elastyczność. Skontaktuj się z nami - znajdziemy odpowiedni kompaktowy zasilacz do Państwa maszyny elektrycznej!
Silniki o zmiennej prędkości
HYDAC dostarcza silniki asynchroniczne lub synchroniczne o zmiennej prędkości do zasilania z akumulatorów 24 - 400 V DC.
Wydajne sterowniki
Dla szybkiej komunikacji: dzięki zmiennej regulacji prędkości, parametryzowane sterowniki HYDAC zapewniają wysoki poziom wydajności. Czy to zintegrowane z silnikiem czy zewnętrzne – dopasowujemy komponenty do indywidualnych potrzeb.
Sprawdzona hydraulika
Sprawdzone komponenty dla Państwa maszyny: nasz bogaty program produktowy umożliwia kojarzenie wszystkich niezbędnych, wysokiej jakości i dobrze dopasowanych komponentów hydraulicznych HYDAC, takich jak filtry, zawory, akumulatory i czujniki.
Pompy zoptymalizowane pod kątem hałasu
Wybierz spośród różnych konstrukcji pomp, takich jak pompy pojedyncze lub wielokrotne.
Różnorodne obszary zastosowań
Kompaktowe zasilacze hydrauliczne firmy HYDAC są stosowane w różnych maszynach zelektryfikowanych o szerokim zakresie wymagań. Chętnie zaprojektujemy doskonały zasilacz dla Państwa aplikacji.
Wózki bagażowe i ciągniki manewroweHamowanie i inne funkcje w technice lotniskowej
Obecne pojazdy zasilane bateryjnie, takie jak wózki bagażowe i ciągniki manewrowe do pracy na lotniskach, są przestawiane na jazdę autonomiczną. Z reguły są one zasilane napięciem akumulatora 80 V DC. Nasz układ zasilający steruje hamulcem oraz dodatkowymi, funkcjami pomocniczymi, jak np. blokada hydrauliczna za pomocą niewielkiego, wydajnego zasilacza hydraulicznego.
Pielęgnacja ogrodów i krajobrazuDziałanie wykonawczych elementów hydraulicznych w maszynach do pielęgnacji krajobrazu
W pielęgnacji ogrodów i krajobrazu występuje zapotrzebowanie na małe, autonomicznie napędzane pojazdy z hydraulicznymi elementami wykonawczymi, które mogą być wykorzystywane niemal bez przerwy. Do takich zastosowań dostarczamy dopasowany bezszczotkowy zasilacz w wersji 48 V DC. Nasza technologia precyzyjnych zaworów proporcjonalnych umożliwia ponadto bardzo dokładne sterowanie odbiornikami i w efekcie bardzo precyzyjną pracę.
Maszyny komunalneNieprzerwane zasilanie układu kierowniczego i innych funkcji
Coraz powszechniejsza staje się elektryfikacja małych pojazdów wielofunkcyjnych, takich jak zamiatarki do parków czy stref dla pieszych. Aby zapewnić nieprzerwane zasilanie układu kierowniczego i szczotek zamiatarki, HYDAC dostarcza kompaktowe jednostki zasilające o napięciu zasilania do 400 V i mocy do 30 kW. Nasz zasilacz hydrauliczny jest również idealny do funkcji pomocniczych, realizowanych sporadycznie i krótkookresowo.