Inteligentne agregaty kompaktowe do obrabiarek

Przemysł 4.0 z zasilaczem hydraulicznym start-stop CO1S firmy HYDAC

Branża obrabiarek zawsze szuka nowych inteligentnych rozwiązań, aby przyspieszać wdrażanie cyfrowych technologii we współpracy z partnerami ds. rozwoju. Jednym z trendów jest cyfryzacja zasilaczy hydraulicznych. W tym kontekście zasilacze hydrauliczne start-stop przede wszystkim wymagają określonych parametrów roboczych, np. w odniesieniu do czasu pracy, zanieczyszczenia oleju i temperatury. Agregat kompaktowy CO1S HYDAC umożliwia maksymalizację dostępności obrabiarek. Dowiedz się więcej.

Wyższa produktywność ze zdigitalizowanymi zasilaczami hydraulicznymi

Nasze zasilacze hydrauliczne monitorują się oraz informują element sterowania maszyny o nieprawidłowościach. Jak korzystać: konserwację jest łatwiej zaplanować – zwiększa się dyspozycyjność maszyny. Przeczytaj więcej o zaletach zasilacza hydraulicznego CO1S.

Pobierz broszury produktowe

Wyzwania w branży obrabiarekInteligentne agregaty kompaktowe zwiększające wydajność

Celem każdego operatora obrabiarki jest zapobieganie nieplanowym przestojom. Dokładnie to się dzieje, kiedy jednostki hydrauliczne są użytkowanie poza ważnym zakresie parametrów roboczych przez długi czas. Efekt: maszyny są w trybie jałowym, co kosztuje czas i pieniądze.
Rozwiązanie jest proste. Inteligentny zasilacz hydrauliczny, który monitoruje siebie i przesyła informacje do elementu sterowania maszyny o nieprawidłowościach. Z takim podejściem wcześniej rozpoznawane są nadchodzące wymagania serwisowania i konserwacja zostaje zaplanowana z wyprzedzeniem. Zwiększa to produktywność obrabiarek. Koszty okresu eksploatacji są również zredukowane ze względu na staranne wykorzystanie zasobów.

Inteligentne rozwiązanie dla optymalnych funkcji hydraulicznychAgregat kompaktowy CO1S HYDAC z monitorowaniem stanu

Nasza seria CO1 została sprawdzona i przetestowana w zastosowaniach na całym świecie przez długi czas. W ramach Przemysłu 4.0 nasze rozwiązania stają się również bardziej inteligentne, bardziej cyfrowe i wydajniejsze. CO1S nie stanowi wyjątku – dzięki wyposażeniu w niezawodną diagnostykę stanu oraz ciągłe gromadzenie danych oznaki potencjalnych wycieków lub uszkodzonych komponentów są szybko zauważane zanim dojdzie do przestoju. Komunikaty są przesyłane do Ciebie w proaktywny sposób, kiedy parametry robocze zostaną przekroczone. Zapewnia to płynne działanie maszyny.

Dane techniczne

  • Automatyczny pomiar ciśnienia zamykania akumulatora do oceny p0t
  • Monitorowanie temperatury hydraulicznej oraz czasu pracy zasilacza hydraulicznego
  • Monitorowanie szczytów ciśnienia wraz z rejestrowaniem
  • Pomiar ciśnienia różnicowego filtra ciśnieniowego
  • Pmax = do 250 barów; Qmax = do 12 l/min

Pobierz broszurę produktową

 

Zalety agregatów kompaktowych CO1S HYDAC

Zawsze gotowe do działania bez poboru energii – zasilacze hydrauliczne CO1S HYDAC dostarczają zasilanie na żądanie

Ochrona zasobów

Zawsze gotowe do działania bez poboru energii – nasze zasilacze hydrauliczne dostarczają zasilanie na żądanie. Zmniejsza to zużycie oleju. Oszczędza się również przestrzeń instalacyjną dzięki naszej konstrukcji kompaktowej.

HYDAC CO1S z monitorowaniem stanu dla stabilności pras

Łączność

CO1S marki HYDAC niezawodnie komunikuje się z elementami sterowania maszyny i aktywnie przesyła komunikaty. Stabilne i szybkie procesy zwiększają dyspozycyjność maszyny.

HYDAC CO1S wyróżnia się prostotą i oszczędnością czasu przy uruchomieniu

Szybki serwis

Oszczędzaj czas podczas serwisowania swojego agregatu kompaktowego. Zasilacz hydrauliczny CO1S wyróżnia się prostotą i oszczędnością czasu przy uruchomieniu.

 

HYDAC jest Twoim międzynarodowym partnerem

Gotowy do użycia gdziekolwiek na świecie

HYDAC jest Twoim międzynarodowym partnerem – nasze zasilacze hydrauliczne zachwycają szybkim czasem dostawy.

Nasz agregat kompaktowy proaktywnie przesyła wiadomości, jeśli parametry robocze zostaną przekroczone

Monitorowanie stanu

CO1S firmy HYDAC niezawodnie wysyła komunikaty, jeśli dozwolone parametry robocze zostaną przekroczone.

Jakie komponenty wchodzą w skład agregatu kompaktowego CO1S HYDAC?

Czujniki ciśnienia z interfejsem IO-Link

Niezawodne monitorowanie ciśnienia ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania obrabiarki i jakości komponentu. Dlatego polegamy na sprawdzonej i przetestowanej, solidnej technologii pomiarów bez zużycia dla naszych zasilaczy hydraulicznych.

Zalety czujników ciśnienia HYDAC

  • Większa dyspozycyjność maszyny
  • Precyzyjna stabilność przez cały okres użytkowania
  • Oszczędność czasu dzięki technologii plug and play
  • Zoptymalizowana kontrola zapasów
  • Większe bezpieczeństwo maszyny
  • Automatyczna parametryzacja własna
  • Diagnostyka zdalna + konserwacja zdalna

Więcej informacji o czujnikach ciśnienia firmy HYDAC

 

Czujniki temperatury z interfejsem IO-Link

Stale wysoka jakość produktu może zostać uzyskania tylko wtedy, gdy obrabiarki mają stałą temperaturę. Dlatego czynnik chłodzący i cieczy hydrauliczne muszą być niezawodnie monitorowane.

Zalety czujników temperatury HYDAC

  • Większa dyspozycyjność maszyny
  • Precyzyjna stabilność przez cały okres użytkowania
  • Stała wysoka jakość obróbki
  • Oszczędność czasu dzięki technologii plug and play
  • Zoptymalizowana kontrola zapasów
  • Minimalne błędy obsługi
  • Uproszczona i zoptymalizowana architektura maszyny / okablowanie

Więcej informacji o czujnikach temperatury HYDAC

Interfejs sieciowy z urządzeniem Master IO-Link

Nasz moduł interfejsu sieciowego IO-Link Master łączy urządzenia terenowe IO-Link z systemami automatyzacji / PLC – wyposażonym w cztery lub osiem portów klasy A lub B.

Zalety interfejsu sieciowego HYDAC

  • Uproszczone serwisowanie i rozruch
  • Zdalna diagnostyka, zdalna konserwacja, konserwacja predykcyjna
  • Pomiar i analiza
  • Uproszczone, szybsze i przystępniejsze kosztowo okablowanie do całego systemu przez IO-Link Master

Technologia wkładów filtrujących, zapobiegająca rozładowaniu elektrostatycznemu w systemie

Bezpopiołowe ciecze hydrauliczne, bardziej kompaktowych systemy i precyzyjna filtracja coraz częściej powodują rozładowanie i ładowanie elektrostatyczne w układach hydraulicznych i systemach smarowania. Nasza technologia wkładów filtrujących Stat-X® jest sprawdzona do redukowania rozładowania elektrostatycznego oraz wysokich ładunków oleju – nawet w skrajnie krytycznych systemach z doskonałą ultra precyzyjną filtracją.

Zalety technologii wkładów filtrujących HYDAC Stat-X®

  • Maksymalne bezpieczeństwo ze względu na sprawdzoną redukcję w iskrzeniu
  • Dłuższe okres wymiany oleju ze względu na mniejsze objawy degradacji oleju
  • Ograniczenie nieplanowanych przestojów
  • Niższe koszty eksploatacyjne i dłuższe okresy konserwacji

Więcej informacji na temat technologii wkładów filtrujących HYDAC Stat-X®

Opcjonalnie: modułowe elementu sterowania do układów hydraulicznych

Uzyskaj gotową do podłączenia jednostkę doprowadzania oleju pod ciśnieniem poprzez inteligentne powiązanie serii CO1 z naszymi poziomymi systemami składowania. Kompaktowy blok modułowy jest elementem sterującym do układów oleju hydraulicznego, które są głównie stosowane do zadań ciśnienia / utrzymania siły i kontrolowania odbiorników o małej objętości.

Zalety poziomego systemu składowania ML HYDAC

  • Niewielkie wymiary połączone z wysoką wydajnością
  • Kierunkowe zawory grzybkowe o zerowym wycieku zapewniają bezpieczne pozycjonowanie odbiornika oraz długoterminową stabilność ciśnienia bez ciągłego doprowadzania oleju
  • Można mocować kołnierzowo bezpośrednio do zasilacza hydraulicznego CO1
  • Możliwe rozszerzenie modułowe

Więcej informacji na temat bloku modułowego firmy HYDAC

Pobierz Szczegółowe informacje produktowe oraz przykładowy schemat obwodu w skrócie – w naszej broszurze można dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywać agregat kompaktowy CO1S, aby ułatwić planowanie konserwacji oraz zwiększyć produktywność obrabiarek.

Poproś o poradę ekspertów od kompaktowej hydrauliki

Omówimy, w jaki sposób zwiększyć dyspozycyjność obrabiarek dzięki prawidłowemu agregatowi kompaktowemu. Czekamy na rozmowę z Tobą.

Zapraszamy do kontaktu