![](https://www.hydac.com/media/_processed_/6/4/csm_hydac_main_f6a71b1d2c.jpg)
Informacje o firmie HYDAC Wspieramy Was od 1963 roku
Jako międzynarodowa grupa posiadamy globalną sieć doświadczenia, wysokie standardy jakości i orientację na klienta. Dzięki temu możemy spełniać każde wymagania rynkowe oraz wspomagać Was w roli specjalistycznego partnera w opracowywaniu indywidualnie dostosowanych rozwiązań. Dowiedz się więcej o naszej firmie.
HYDAC – 50 międzynarodowych spółek zależnych, jedno DNA
Firma HYDAC, założona w Saar, Niemcy, w 1963 roku jako Spółka Akcesoriów Hydraulicznych i działająca jako przedsiębiorstwo rodzinne, nigdy nie zaprzestała rozwoju. HYDAC ma obecnie 50 międzynarodowych spółek zależnych, około 500 partnerów handlowych i serwisowych, 14 linii produkcyjnych oraz około 10 000 pracowników na całym świecie.
Polegaj na doświadczeniu w segmencie hydrauliki, systemach i technice płynów firmy HYDAC. Angażujemy się w dostarczanie integralnych rozwiązań, które mogą być stosowane w branżach przemysłowych, są trwałe, a przede wszystkim dostosowane pod klientów. Nie jesteśmy teoretykami – dzięki pełnemu zrozumieniu branży opracowujemy systemy, które wytrzymają próbę czasu. Dla Ciebie i z Tobą.
HYDAC w Polsce
Firma HYDAC sp. z o.o. jest spółką-córką niemieckiego koncernu HYDAC TECHNOLOGY, światowego lidera w zakresie hydrauliki siłowej.
Produkty marki HYDAC znane są na rynku polskim już od lat sześćdziesiątych – jesteśmy prekursorem rozwoju techniki hydrauliki siłowej w Polsce i Europie Wschodniej. Specyfika tej obecnej we wszystkich gałęziach przemysłu branży motywuje nas do bezustannego rozwoju poprzez podejmowanie nowych wyzwań i tworzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów.
W 1992 roku, z uwagi na duże zainteresowanie naszą ofertą i powiększający się rynek, powstała w Mikołowie odrębna spółka HYDAC sp. z o.o. W kolejnych latach firma poszerzyła się o biura zewnętrzne we Wrocławiu i Toruniu, a następnie w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. W 2001 roku rozpoczęły swą działalność przedstawicielstwa na Ukrainie i na Białorusi oraz w Rosji, gdzie od 2004 istnieje samodzielna spółka.
Wysoka jakość produktów i nowoczesność oferowanych przez HYDAC rozwiązań zyskały tak licznych klientów w Polsce i na Wschodzie, że w 2004 roku siedziba w Mikołowie powiększyła się o nową halę produkcyjno-magazynową, a na początku roku 2007 podjęta została decyzja o budowie drugiej hali. Rok 2011 przyniósł decyzję o kolejnym etapie rozbudowy centrali w Mikołowie. Inwestycja została zrealizowana w bardzo krótkim czasie – w październiku 2011 do kompleksu stojących już budynków dołączona została nowa hala produkcyjna oraz nowe stanowisko do trawienia i fosforanowania rur ze stali czarnej. Rok 2013 był szczególny w historii grupy HYDAC - jubileusz 50-lecia powstania firmy macierzystej w Niemczech, 21. rok działalności HYDAC Sp. z o.o. w Polsce oraz oddanie do użytku kolejnej hali produkcyjnej o powierzchni 2430m2 w centrali Mikołowie.
HYDAC jest firmą produkcyjną, specjalizująca się w systemach hydraulicznych i smarnych. Oprócz komponentów i agregatów, oferta firmy HYDAC obejmuje także: projektowanie, montaż, uruchomienie oraz wyspecjalizowany serwis urządzeń. Oferowane inteligentne systemy i podzespoły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów, pozwalając zoptymalizować procesy produkcyjne, zmniejszyć koszty oraz zwiększyć wydajność linii i układów. Tym, co wyróżnia nas przede wszystkim, są: wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna, wieloletnie doświadczenie i profesjonalne podejście do klienta, poparte szkoleniami technicznymi.
HYDAC to kompetentny i godny zaufania partner dostarczający komponenty i systemy. Potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych produktów i usług jest wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normą ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE. Posiadamy także deklaracje i certyfikaty zgodności z wymaganiami TR CU oraz certyfikat prawa wodnego WHG.
O zaufaniu, jakim cieszy się firma HYDAC, świadczą również wyróżnienia za działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Rośniemy w siłę...
Polityka przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska, energii, jakości i bezpieczeństwa pracy
Znaczące aspekty środowiskowe
Kodeks postępowania HYDAC Sp. z o.o.
Firma Hydac sp. z o.o. przynależąca do grupy HYDAC, to wiarygodny i godny zaufania partner w hydraulice siłowej. Potrzeby naszych Klientów motywują nas do bezustannego rozwoju poprzez podejmowanie nowych wyzwań i tworzenie innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Przykładamy szczególną uwagę do przestrzegania i wdrażania standardów prawnych, etycznych i moralnych. Etyka prowadzenia działalności i Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (CSR) są stawiane na pierwszym miejscu we wszystkich relacjach biznesowych i obowiązują na wszystkich szczeblach naszej działalności.
Nasze oczekiwania w powyższym zakresie są określone w niniejszym Kodeksie Postępowania:
- Obowiązujące przepisy prawne oraz inne przepisy krajowe i międzynarodowe stanowią naturalne podstawy naszych działań. Uwzględniamy przy tym odpowiednie społeczne, kulturowe, polityczne i socjalne warunki ramowe.
- W relacjach z naszymi partnerami i dostawcami stosujemy uczciwe, otwarte i etyczne metody współpracy.
- W swojej pracy, a także poza nią, kierujemy się szacunkiem do drugiego człowieka.
- Przepisy dotyczące godności ludzkiej wykluczają wszelkie formy dyskryminacji, przemocy, molestowania oraz mobbingu, przymusu fizycznego, seksualnego lub psychicznego, wyzysku lub nieludzkiego traktowania.
- Przestrzegamy zasad równości wszystkich pracowników. Powyższe wiąże się również z prawem do zrzeszania się w ramach swobodnego samostanowienia i korzystania z tego prawa.
- Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony dzieci i młodzieży oraz ochrony pracy i ochrony zdrowia są dla nas bezwzględnie wiążące i stanowią postulat wprowadzenia powyższych praw człowieka w życie.
- Nie zatrudniamy osób nieletnich, jak również nie akceptujemy zatrudniania osób nieletnich przez naszych dostawców. Zatrudnianie osób nieletnich może być akceptowane jedynie, gdy jest to dopuszczalne przez krajowe przepisy prawa i nie koliduje z obowiązkiem edukacji.
- Projektujemy i produkujemy bezpieczne oraz niezawodne produkty wysokiej jakości w celu zapewnienia wydajnej i zrównoważonej żywotności w przyszłości.
- Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym unikamy zanieczyszczenia środowiska, korzystamy z zasobów w sposób odpowiedzialny oraz dokładamy należytych starań, aby bezustannie umacniać swoje zaangażowanie w tym zakresie i tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.
- Poufność jest podstawowym warunkiem uczciwej i partnerskiej współpracy. Powyższe wiąże się również z poszanowaniem prywatności każdej osoby, w tym jej danych osobowych.
- Opowiadamy się za zasadami gospodarki wolnorynkowej, a tym samym za otwartą i uczciwą konkurencją.
- Stosujemy politykę całkowitego braku tolerancji dla wszelkich form łapownictwa i korupcji.
- Wspieramy inicjatywę CFSI i dokładamy wszelkich starań do minimalizowania ryzyka związanego z dostarczaniem Klientom produktów podrobionych, oszukańczych i podejrzanych.
- Niezależnie od wszelkich zobowiązań prawnych, oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać powyższych zasad postępowania w zakresie m.in. etycznego prowadzenia działalności, ochrony środowiska naturalnego oraz zasad BHP
i aktywnie działać na rzecz zapewnienia, że ich partnerzy biznesowi również będą ich przestrzegać. - Nie współpracujemy z osobami, firmami czy instytucjami, o których wiemy, że nie przestrzegają standardów prawnych i etycznych.
- Zapewniamy pracownikom i innym zainteresowanym stronom trzecim poufny dostęp do procedury zgłaszania ewentualnych naruszeń powyższych postanowień.
Wszelkie naruszenia Kodeksu postępowania HYDAC sp. z o.o. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: code-pl@hydac.com.pl
Gwarantujemy pełną poufność otrzymanych informacji oraz analizę przychodzących wniosków.