HYDAC EHC - podsystem do hydraulicznych elementów sterowania
Niezawodne sterowanie maszynami mobilnymi
Sterowanie elektrohydrauliczne HYDAC EHC jest idealnym podsystemem do ręcznego sterowania hydraulicznymi zaworami mobilnymi o działaniu proporcjonalnym lub włączania/wyłączania. Łatwa budowa systemu do sterowania maszyną: sparametryzuj oprogramowanie i skonfiguruj funkcje zgodnie z wymaganym zachowaniem systemu.
Precyzyjne i dynamiczne funkcje robocze dzięki elektrodynamicznemu sterowaniu maszyną firmy HYDAC
Zoptymalizuje swoją maszynę mobilną: dzięki HYDAC EHC można łatwo konfigurować system do sterowania maszyną mobilną. Uzyskaj poradę od naszych ekspertów.
Modernizacja automatyzacji Sterowanie maszyną bez konieczności własnego programowania
Wymagania względem maszyn mobilnych są coraz większe, podobnie jak zapotrzebowanie na automatyzację. Jednak modernizacja maszyn jest często złożona: automatyzacja wymaga długotrwałego programowania oraz dużego doświadczenia. Sterowanie elektrohydrauliczne HYDAC EHC to nowoczesne sterowanie maszyny do pierwszych kroków w kierunku automatyzacji pojazdu. Podsystem oferuje szybkie rozwiązanie – bez konieczności własnego czasochłonnego programowania.
Komfort obsługi i łagodzenie obciążeń dla użytkowników Funkcje pomocy zwiększają komfort
Operatorzy maszyny często pracują długo w bardzo wąskich przestrzeniach lub w trudnych warunkach środowiskowych. Wygodna obsługa, gwarantująca dużą niezawodność w wielu różnych warunkach jest szczególnie ważna. Podsystem HYDAC do elektrohydraulicznego sterowania pilotowego łagodzi obciążenia dla użytkownika i oferuje mu wygodne działanie – nawet przy dużych obciążeniach.
Zmniejszenie kompleksowości Szybkie rozwiązanie do modernizacji maszyny
Rozwój oprogramowania, programowanie, rozruch – wdrażanie wspomagających układów sterowania wymaga wysokiego poziomu doświadczenia i jest często czasochłonne. Czynniki, które są szczególnie istotne przy wprowadzaniu na rynek. Dzięki oprogramowaniu HYDAC EHC można łatwo konfigurować system do sterowania maszyną mobilną. Gotowe do użycia rozwiązanie sterowania zapewnia szybką konfigurację i oferuje kompleksowe narzędzia do rozruchu oraz użytkowania.
Nasze rozwiązaniu: sterowanie elektrohydrauliczne HYDAC EHC Sterowanie maszynami HYDAC dla zaworów elektrohydraulicznych
HYDAC EHC to rozwiązanie sterowania do zaworów elektrohydraulicznych z odpowiednimi opcjami regulacji, aby zapewnić optymalną elastyczność. Nasz podsystem ułatwia zbudowanie systemu do sterowania maszyną: można wykorzystywać sygnały z joysticków analogowych, przyciski lub przełączniki do wejść sterownika, łączyć wyjścia prądu w pary z zaworami pilotowymi lub osi zaworu mobilnego, a następnie konfigurować funkcjonalności oprogramowania, aby dopasować do wymaganego zachowania systemu. Jeden kontroler umożliwia sterowanie maksymalnie trzema osiami proporcjonalnymi i jedną osią zaworu cyfrowego. W zakresie dostawy ujęte jest narzędzie do konfiguracji podsystemu HYDAC SCT, ułatwiające parametryzację indywidualnie przystosowanego rozwiązania sterowania.
Oprócz standardowej wersji podstawowej EHC dostępne są poniższe warianty, które wszystkie oparte są na sobie wzajemnie:
HYDAC EHC plus
Sterowanie elektrohydrauliczne HYDAC EHC plus umożliwia sterowanie funkcji ciągłej, takie jak zamiatarka drogowa lub frezarka, regulowaną ilością oleju. Zapewniamy również udostępnianie sterowanego przepływu elektrycznego. Zaleta: można przypisać priorytety do odbiorników.
HYDAC EHC Assist
Pakiet HYDAC EHC Assist umożliwia sterowanie odcięciem ciśnienia load-sensing. Jesteśmy w stanie zaoferować dodatkowe funkcje: poprzez integrację naszych czujników HYDAC, takich jak czujniki pozycji liniowej lub czujniki kąta, możemy na przykład uzyskać ograniczenie wysokości. Chcesz sterować dwoma siłownikami lub elementami wykonawczymi ze zdefiniowanym odniesieniem? EHC Assist to umożliwia.
To robi różnicę Zalety dla klientów z podsystemem HYDAC dla elektrohydraulicznych elementów sterowania
Odpowiedni do każdej maszyny i skalowalny System modułowy HYDAC zwiększający elastyczność
W wersji autonomicznej lub po podłączeniu do CAN silnika wysokoprężnego: HYDAC EHC zapewnia niezbędną elastyczność do działania niezależnego od warunków ramowych. Jeśli dodane są nowe funkcje i możliwości sterownika są już wyczerpane, system można rozszerzyć według potrzeb.
Łatwa integracja i parametryzacja Prosta parametryzacja zamiast złożonego programowania
Do szybkiego rozruchu: podłącz swój kontroler i łatwo skonfiguruj parametry zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi. Możesz zdefiniować, które wejście operatora steruje którym wyjściem z jaką skutecznością. Dzięki różnorodnym opcjom ustawień można również dostosować swój system według potrzeb. Wymagane oprogramowanie do parametryzacji jest dołączane bezpłatnie.
Modułowe i z możliwością rozbudowy Dostosowane do wymagań
Korzystaj z wielu funkcjonalności sterowania maszyną: dzięki opcjom i możliwościom regulacji HYDAC EHC uniezależnia od sygnału wejściowego joysticka i może również mapować pierwsze jednoznaczne funkcjonalności logiczne poprzez logikę zwalniania.
Komponenty do sterowania elektrohydraulicznego marki HYDACOdkryj rozszerzenia modułowe do oprogramowania użytkowego
Oprócz naszego kontrolera z oprogramowaniem układowym, nasz standardowy asortyment produktów zawiera również narzędzie do konfiguracji podsystemu HYDAC SCT, ułatwiające parametryzację sterowania maszyną. Oznacza to, że masz wszystko co potrzeba do swoich zastosowań – bez ukrytych kosztów.
Kontroler HYDAC TTC32S
Nasz kontroler TTC32S z oprogramowaniem układowym znajduje się w naszym standardowym zakresie dostawy. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w trakcie początkowej konfiguracji i parametryzacji.
Narzędzie do konfiguracji podsystemu HYDAC SCT
Narzędzie do konfiguracji podsystemu HYDAC umożliwia dostosowanie działania systemu poprzez regulację parametrów. Można również odczytać błędy i aktualne wartości pinów.
Indywidualnie dostosowany do wymagań nasz obszerny asortyment produktów oferuje również opcjonalne dodatki.
Sterowanie pilotowe HYDAC przez zawory pilotowe i zawory mobilne
Umożliwiamy precyzyjne, powtarzalne dokładne wykonywanie funkcji roboczych z naszym szerokim asortymentem zaworów elektrohydraulicznych i load-sensing HYDAC.
Wiązki kablowe HYDAC
Dzięki naszym wiązkom kablowym HYDAC możesz rozpocząć używanie pierwszego prototypu szybko i elastycznie. Oferujemy standardowe i specyficzne wiązki kablowe, które można wykonać tak, aby idealnie pasowały do potrzeb po rozruchu.
Joysticki i elementy robocze HYDAC
Korzystaj z szerokiego asortymentu produktów: wraz z naszym partnerem Technion oferujemy joysticki, elementy robocze i skrzynki zasilające, odpowiednie do wymagań.
Możliwe zastosowaniaZoptymalizujcie swoją maszynę mobilną we współpracy z HYDAC
Korzystaj z obszernej wiedzy ekspertów firmy HYDAC: doradzimy optymalny projekt systemu dla sterowania elektrohydraulicznego i pilotowego poprzez całościowe podejście do maszyny mobilnej.
Przykład ładowarki czołowej pokazuje, że z podsystemem elektrohydraulicznych elementów sterowania (HYDAC EHC) trzecia funkcja może być również obsługiwana proporcjonalnie oprócz dwóch głównych funkcji (ramię podnoszące i pochylenie łyżki). Oprócz większej dokładności roboczej zapewnia to lepszą czułość i skuteczniejsze dozowanie. W przypadku chwytaków bel, zabieraków silosów lub innych chwytaków lub funkcji sterowania – można również korzystać z precyzyjnego sterowania HYDAC, przystosowanego do wszystkich typów maszyn. Skontaktuj się teraz z naszymi ekspertami – z przyjemnością pomożemy.