Zoptymalizuj sterowanie maszyną za pomocą rozdzielaczy hydraulicznych z wykrywaniem obciążenia firmy HYDAC

Jak można zwiększyć precyzję i wydajność działania w maszynach mobilnych?

Precyzyjnie ustawione komponenty wbudowane w konstrukcję sekcyjną, zapewniają maksymalną elastyczność zabudowy – zawory z wykrywaniem obciążenia firmy HYDAC pozwalają na precyzyjne, powtarzalne wykonywanie funkcji roboczych. Dowiedz się więcej o naszych modułowych rozdzielaczach hydraulicznych z wykrywaniem obciążenia.

Zwiększ swoją wydajność dzięki naszym zaworom z wykrywaniem obciążenia

Precyzja ruchu i powtarzalność wykonywania funkcji roboczych: dowiedz się więcej o zaworach z kompensacją obciążenia dla rozdzielaczy firmy HYDAC z naszej broszury.

Pobierz broszurę

Precyzja i dokładność Prosta obsługa maszyny przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności

Zwłaszcza w maszynach mobilnych wiele różnych siłowników pracuje równolegle. Oprócz trudności z ustawieniem prędkości ruchu, często występują również niepożądane wahania prędkości. Cierpi na tym precyzja i dokładność pracy. Dzięki naszym rozdzielaczom z wykrywaniem obciążenia gwarantujemy uproszczoną obsługę maszyny przy jednoczesnym wzroście wydajności.

Elastyczność i modułowość Rozwiązania szyte na miarę skracają czas procesu rozwojowego

Maszyny mobilne są bardzo wszechstronne – różne typy maszyn i możliwości konfiguracji prowadzą do dużej liczby dostępnych wariantów zaworów. Jest to kolejny powód, dla którego istnieje zapotrzebowanie na znormalizowane modułowe systemy zaworów, które można łatwo dostosować do szerokiego zakresu potrzeb maszyn. Dzięki rozdzielaczom hydraulicznym w z wykrywaniem obciążenia firmy HYDAC nasi eksperci oferują dostosowaną do potrzeb platformę i rozwiązania modułowe pozwalające skrócić czas trwania prac rozwojowych.

Oszczędność miejsca i efektywność energetyczna Kompaktowa konstrukcja oszczędza miejsce potrzebne do zabudowy i zasoby

Nowe przepisy zwiększają zapotrzebowanie na rozwiązania energooszczędne, a także rozwiązania proste i pozwalające zaoszczędzić miejsce. Dzięki HYDAC można osiągnąć wysoką wydajność bez konieczności dążenia do kompromisu w zakresie efektywności energetycznej: nasza kompaktowa konstrukcja bloku zaworowego oszczędza ważną przestrzeń montażową, a tym samym zmniejsza zużycie zasobów.

Nasze rozwiązanie: Zawory z wykrywaniem obciążenia firmy HYDAC do sterowania maszynamiOdkryj nasze rozdzielacze z wykrywaniem obciążenia w serii zaworów HYDAC LX-3, LX-6 i LCX-6.

LX-3 (nominalne natężenie przepływu 80 l/min w porcie roboczym) i LX-6 (nominalne natężenie przepływu 160 l/min w porcie roboczym) to zawory z kompensacją obciążenia, z kompensatorami ciśnienia przed zaworem, przeznaczone do systemów z pompami o stałej lub zmiennej wydajności. Możliwość sterowania maksymalnie dziesięcioma funkcjami niezależnie od siebie, o ile maksymalny przepływ pompy jest większy niż wymagany przepływ. Systemy zaworów z wykrywaniem obciążenia zostały opracowane z naciskiem na wysoką precyzję, dokładność sterowania i efektywność energetyczną. Czy to żurawie, maszyny do żniw, maszyny z gąsienicami czy inne maszyny mobilne – elastyczna konstrukcja i kompaktowa budowa sprawiają, że nadają się one do szerokiego zastosowania.

LCX-6 rozszerza naszą ofertę w postaci bardziej kompaktowej i ekonomicznej wersji zaworu LX-6, która koncentruje się na podstawowych funkcjach zaworów z wykrywaniem obciążenia. Pierwsza i ostatnia sekcja robocza łączą funkcje płyty wlotowej i płyty końcowej, w konstrukcji o zoptymalizowanej przestrzeni do zabudowy i masie. Monoblok LCX-6 oferuje elastyczne rozwiązanie dla dodatkowych funkcji w maszynach mobilnych, takich jak koparki i ładowarki kołowe.

„Wykrywanie obciążenia” oznacza dokładnie to, czego można się spodziewać. Dokładnie tak działają zawory: wykrywają ciśnienie obciążenia siłowników w maszynach mobilnych. Kompensatory ciśnienia wykorzystują te informacje i zapewniają pożądane natężenie przepływu. W ten sposób każdy siłownik otrzymuje dokładnie taki przepływ, jaki jest wymagany do wykonania funkcji roboczej bez ograniczeń. Cel: precyzyjne, powtarzalne wykonywanie funkcji roboczych – dla maksymalnej wydajności.

Więcej informacji na temat zaworów serii LX firmy HYDAC

Gotowość do automatyzacji maszyn mobilnych dzięki inteligentnej jednostce sterującej (ICU – Intelligent Control Unit)

Dzięki jednostce sterującej ICU opracowanej specjalnie dla zaworów z wykrywaniem obciążenia, HYDAC oferuje przyszłościowe, kompletne rozwiązanie dla zautomatyzowanych lub zelektryfikowanych maszyn mobilnych i pojazdów terenowych. To połączenie zapewnia maksymalną precyzję, bezpieczeństwo i niezawodność potwierdzone certyfikatem TÜV, nawet w ekstremalnych warunkach, i stanowi idealną podstawę dla systemów automatyzacji i wspomagania.

Dzięki wydajnej komunikacji opartej na magistrali CAN sprawiamy, że maszyna mobilna jest gotowa na wyzwania przyszłości.

Poznaj przyszłość sterowania zaworami z HYDAC. Dowiedz się więcej o naszych produktach

Korzyści ze sterowania maszyną w skrócie

Imponująco precyzyjne sterowaniePrecyzyjne ruchy i prostota wykonywania funkcji roboczych

Na przykładzie żurawia przeładunkowego

Żurawie przeładunkowe muszą spełniać surowe wymagania. Oprócz precyzyjnego pozycjonowania ładunków, kluczowa jest powtarzalność sterowania przy ładunkach o dużej różnorodności. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami, rozdzielczość komponentów HYDAC jest prawie dwukrotnie wyższa, co pozwala na uzyskanie doskonałego zakresu precyzyjnego sterowania. Prowadzi to do łagodnych ruchów siłowników i silników – co z kolei prowadzi do znacznie bardziej precyzyjnych ruchów maszyn i łatwiejszego wykonywania funkcji roboczych.

Praca równoległaJednoczesna obsługa kilku funkcji maszyny

Na przykładzie żurawia przeładunkowego

Pozostańmy przy przykładzie żurawia przeładunkowego – różne siłowniki wykonują złożoną pracę w tym samym czasie. Sekcyjny kompensator ciśnienia, zoptymalizowany pod kątem przepływu, wykorzystuje odpowiednie ciśnienie robocze i bezpiecznie reguluje przepływ dla poszczególnych siłowników pracujących równolegle. Widać to wyraźnie na poniższym przykładzie: niezależnie od uruchomienia siłownika 2, przepływ na siłowniku 1 pozostaje na ustalonym poziomie 1 l/min z dużą dokładnością. Dzieje się tak pomimo tego, że siłownik 2 wymaga znacznie wyższego ciśnienia na pompie. Ten aspekt znacznie zwiększa wydajność procesów roboczych.

Więcej produktów związanych z tym tematem

Oprogramowanie HYDAC do sterowania elektrohydraulicznego

Do sterowania zaworami do zastosowań mobilnych w rozdzielaczach HYDAC: oprogramowanie EHC (Electro-Hydraulic Control) do sterowania hydraulicznymi zaworami do zastosowań mobilnych, które mogą być sterowane proporcjonalnie lub na zasadzie włącz/wyłącz.

Więcej informacji na temat oprogramowania EHC firmy HYDAC

Systemy sterowania żurawiem HYDAC do zastosowań w maszynach leśnych

W szczególności dla żurawi leśnych oferujemy zestaw sterowania zapewniający intuicyjną interakcję człowieka z maszyną. xCrane oferuje krótki czas reakcji i płynnie działający, niestandardowy kontroler dla każdego operatora.

Pobierz broszurę

Do pobrania

Z przyjemnością doradzimy!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje już dzisiaj!

Umów się na konsultację